Mobil Uygulamalar
Yeni nesil mobil iş makinelerini geliştirmek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Uzmanlarımız, karmaşıklığı uygun maliyetli bir şekilde azaltmayı ve çok sayıda farklılaştırma seçeneği yaratmayı kendilerine misyon edinmişlerdir.
Mobil Makinelere yönelik Çözümünüzü bulmak için birlikte çalışıyoruzBugün ve gelecekte işbirliği, şeffaflık ve potansiyel ile
En yeni pazar trendleri, teknolojiler ve yasalar mobil sektör için işleri giderek zorlaştırıyor. Uzmanlarımız bu özel zorluklarda size yardımcı olacak doğru çözümü bulabilirler. HYDAC, planlamadan satış sonrasına kadar geliştirme alanındaki uzmanlık için ortağınızdır. Sektör hakkındaki derin bilgimizle, hem şimdi hem de gelecekte kendini kanıtlayacak sistem çözümleri yaratabiliriz. Üstelik her zaman ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış olarak.
Müşterilerimizin bize duyduğu güven, bizi kendimizi daha da geliştirmeye teşvik ediyor. Kurulum alanı optimizasyonu, elektromobilite, fonksiyonel güvenlik, termal yönetim, elektro-hidrolik sistemler ve destek sistemleri ile fonksiyonlar ve modüller konularında uzman olarak, her şeyin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlıyoruz. Sonuçta biz teorisyen değiliz: yeni nesil mobil iş makinelerini geliştirmek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Küresel düzeydeki faaliyetlerimiz sayesinde, bu şekilde yerel koşullarınıza göre uyarlanmış son teknoloji makineler yaratabiliyoruz.
Sürdürülebilir Makine Kullanımı ve Kurulum Alanı Optimizasyonu
Akıllı filtreleme ve sıvı yönetimi konseptlerimiz, mobil çalışma makinelerinizin nasıl tasarlanacağı konusunda size çok daha fazla özgürlük sağlar. Ayrıca performanstan ödün vermenize gerek kalmaz: doğru filtreleme, makine güvenilirliğinin temelini oluşturur. Birinci sınıf filtre ortamımız sayesinde sisteminiz temiz kalır ve son müşteriniz memnun olur. Aynı zamanda çevremiz de bundan faydalanır: optimize edilmiş filtre ve depo sistemleri on binlerce litre yağ tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.
Yenilikçi filtrasyon çözümlerimizi keşfedin. Daha fazla bilgi alın!
Fonksiyonel Güvenlik
Sistem hataları insanlar, makineler ve çevre için ciddi riskler oluşturmaktadır. Aynı zamanda, sıkı yasalar ve yeni teknolojiler mobil makinelerde fonksiyonel güvenlik gereksinimlerini önemli ölçüde artırmaktadır. Bu durum, maksimum güvenilirliği ve güvenlikle ilgili hataların erken tespitini sağlayan optimum mimariye sahip olmayı daha da önemli hale getirmektedir. 1963'ten bu yana, pazar lideri OEM'ler sertifikalı ürünlerimize ve çözümlerimize güveniyor; ihtiyaçlarınız için en güvenli sistemi geliştirmek üzere sizinle birlikte de çalışabiliriz.
Fonksiyonel güvenlik için ortağınız olarak bizimle tanışın. Buraya tıklayın.
Fonksiyonlar ve Modüller
Yeni görevler genellikle daha uzun geliştirme süreleri anlamına mı gelir? HYDAC ile hayır! Uzmanlarımız üretim ve geliştirmede zamandan tasarruf etmeniz için size destek olabilir. Piyasaya sürme sürenizi önemli ölçüde optimize edebiliriz. Çünkü HYDAC, sönümleme ve manevra gibi konulardan debriyaj kontrolüne kadar mobil iş makinelerindeki her türlü işlevin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda uzmanınızdır. Hem kapsamlı bir şekilde test edilmiş çözümler hem de özel ihtiyaçlarınıza uygun esnek ayarlamalar sunuyoruz.
Siz de geliştirme süresinden tasarruf edebilirsiniz. Daha fazla bilgi alın!
Termal Yönetim
İhtiyaca dayalı termal yönetim, mobil makinelerinizin verimliliği ve hizmet ömrünü sürdürülebilir bir şekilde artırabilir. Tüm soğutma ve sıcaklık kontrol görevlerinde uzman olan HYDAC, dizel ve hibrit tahrikler ile elektrikli makineler için entegre termal yönetim çözüm ve sistemleri sunabilir. Mevcut kaynakları sorumlu bir şekilde kullanma ve kaçınılmaz atık ısıdan yararlanma konusunda son derece kararlıyız. Yenilikçi teknolojimiz ile birleştiğinde, mümkün olan en iyi tasarım kalitesini elde edebiliyoruz.
Sensörler ve Sistem Elektroniği
Her uygulama için mükemmel sistem mimarisi: güvenilir ve son derece modern sistem çözümlerimiz sayesinde mobil makineleriniz her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazırdır. İster sensörler, ister kontrolörler veya ekranlar olsun, geniş ürün yelpazemiz sayesinde mobil makinenizin geleceğe dönük sistem mimarisi için uzman muhatabınız biziz. Güvenilir uygulama projelerinin ileri görüşlü ve verimli bir şekilde geliştirilmesi için planlama aşamasından destek aşamasına kadar sizi destekleyecek niteliklere sahibiz.
Gelecekteki sistem mimarinizi HYDAC ile geliştirin. Daha fazla bilgi edinin!
Elektromobilite
HYDAC olarak komple ürün paketine odaklanıyoruz: ister enerji depolama olarak bataryalı elektrifikasyon ister yüksek enerjili uygulamalar için ilgili hidrojen deposuna sahip yakıt hücresi olsun. Her iki teknolojide de kapsamlı bilgi birikimine sahip uzmanlarımız aktif destek sağlayabilir. Araçlar ve makinelerin yanı sıra ilgili güç kaynağı, altyapı ve ürün teknolojisi ile ilgili olarak. Mobilitenin geleceğine bizimle adım atın.
Elektrifikasyon projeniz için kapsamlı destek sağlayabiliriz. Daha fazla bilgi edinin.
Elektrohidrolik Sistemler ve Destek Sistemleri
Destek fonksiyonları işinizi daha güvenli, daha sezgisel ve daha hassas hale getirir. HYDAC, mobil çalışma makineleriniz için optimum sistem mimarisini burada sağlayabilir. Uzmanlarımız, temel bileşenlerin tanımlanmasından ve sistemin simülasyonundan yazılımın geliştirilmesine ve ilk çalıştırmaya kadar geleceğe yönelik ve işbirliğine dayalı destek sağlayacaktır.
Size birlikte çalışarak makinelerinizi optimize edelim. Şimdi daha fazlasını öğrenin!
Mobil Çözümlerimiz
İnşaat Makineleri ve Madencilik
İnşaat makineleri çok dar alanlarda çalışır. Mükemmel manevra kabiliyeti ve verimli bir mimari hayati önem taşıyan özelliklerdir. HYDAC sistem çözümlerimizle iş makinenizi sağlam ve güçlü hale getirebilirsiniz. Bunu yaparken de son müşterilerinizi daima göz önünde bulunduruyoruz.
Tarım Makineleri
İster bahar ister kış olsun, verimlilik veya üretkenlikten asla ödün vermek zorunda değilsiniz. Her şeyden önce, tarım makinelerinizi sürdürülebilir bir şekilde optimize ediyoruz. Entegre sistemlerimiz ve kapsamlı danışmanlığımız sayesinde, stressiz ve zaman kazandıran çalışmalar için güvenilir ve kullanışlı tarım makineleri geliştirmek üzere sizinle birlikte çalışıyoruz.
Belediye Makineleri
Belediye makineleri için uygulama alanları oldukça çeşitlidir. Tıpkı sistem çözümlerimiz kadar çeşitlidir. Belediye makinelerinizi daha fazla verimlilik, üretkenlik ve daha hassas çalışma için yerel gereksinimlerinize göre optimize ediyoruz. Aynı zamanda, emisyon direktiflerine de odaklanıyoruz.
Kaldırma ve Malzeme Yönetimi
Son derece hassas ve güçlü; kaldırma ve malzeme yönetimi makinelerinin güçlü ve duyarlı olmaktan çok daha fazlasını sunması gerekir. Makine mimarisi direktifler ve yasalar tarafından belirlenir. HYDAC sayesinde, son müşterileriniz için performans ve işlevden ödün vermekten kaçınabilirsiniz.
Ormancılık Makineleri
Ormancılık makineleri son derece dar alanlarda ve çok zorlu koşullar altında çalışır; buna rağmen dik veya engebeli araziler çözümlerimiz için hiçbir sorun teşkil etmez. Sağlam ve güçlü ormancılık makinenizi geliştirmek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Modüler konseptlerimiz çok yönlü bir uygulama yelpazesi, yüksek esneklik ve muazzam kolaylık sağlar.
Özel Araçlar
Özel koşullar özel makineler gerektirir. Madencilik sektöründeki aşırı zorluklar, itfaiye araçlarındaki yüksek güvenilirlik veya konteyner taşımadaki büyük boyutlar, HYDAC özel gereksinimleriniz için mükemmel makine mimarisini sağlayabilir.
Karayolu Araçları
HYDAC çözümlerimizle taşımacılık işinizi sürdürülebilir bir şekilde optimize edebilirsiniz. Ne de olsa misyonumuz, olağanüstü rahatlıkla birleştirilmiş maksimum verimliliktir. Özel karayolu çözümünüzü geliştirmek için bir ortak olarak sizinle birlikte çalışacağız.