KineSys tahrik sistemleri
HYDAC KineSys'in modern ve akıllı tahrik sistemleri, ihtiyacı esas alan tasarım sayesinde daha fazla verimlilik ve daha az karmaşıklık sağlar.
Akıllı HYDAC tahrik sistemleriOptimum tahrik çözümünüz için ihtiyacı esas alan sistem tasarımı
Elektromekanik tahrik teknolojisi ve değişken hızlı hidrolik tasarım, fonksiyonlarınızın çoğu için öncü çözümler sunar. Basit, verimli, ekonomik: HYDAC KineSys ekibi yalın, kişiye özel tahrik konseptleri geliştirir. Çok sayıda endüstriyi ve teknolojiyi kapsayan kapsamlı ürün yelpazemizin ve bilgi birikimimizin avantajlarından yararlanın. HYDAC ile özel tahrik konseptinizi oluşturun!
HYDAC, ister hidrolik ister elektromekanik olsun, doğru tahrik sistemini seçmek için rehberinizdir
Harekette hassasiyet! Makineleriniz için tahrik sistemleri söz konusu olduğunda her zaman en son bilgilere sahibiz ve bilgi birikimimizi sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyarız. Özellikle de şimdi kolaylaştırılabilecek, daha verimli ve bakımı daha kolay hale getirilebilecek birçok şey olduğu için. HYDAC kullanmaya başlayın. Geleceğe hazır makineler yaratmanıza yardımcı oluyoruz.
Broşürümüzde bunu tam olarak nasıl yaptığımızı öğrenin.Şimdi daha fazla bilgi alın:
Tahrik sistemleri için uzmanlık merkezinizHYDAC KineSys'in çok çeşitli teknolojileri hakkında tavsiyeler
Kinematik ve sistemler: HYDAC KineSys geleceğe hazır makineler yaratmanıza yardımcı oluyor. Hidrolik mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri ve otomasyon uzmanlarından oluşan disiplinler arası ekip sayesinde tüm taşlar yerine oturuyor. Çok çeşitli teknolojiler hakkındaki tavsiyelerden ve mekanik, elektrik mühendisliği ve hidrolik sistemi arasındaki arayüzlerin basit entegrasyonundan insanlar, makineler ve ürünler için güvenliğe kadar. Her zaman çevre dostu çözümleri göz önünde bulundurarak daha uzun kullanım ömründen ve daha az bakımdan yararlanın.
Hizmetin bizim için anlamıSize özel sistem çözümünü geliştiriyoruz
Faaliyet alanınıza uyarlanmış uzmanlık sağlıyoruz: HYDAC KineSys, her türlü tahrik teknolojisi sektöründe yüksek kaliteli bileşenler, modern simülasyon ve sistem tasarımı araçlarını ve derinlemesine bilgi birikimini esas alan özel sistem çözümleri geliştirmektedir. Sizin için şirket içi koordinasyonu üstlenen sabit bir irtibat noktası ile size sürekli destek ve hızlı uygulama sunuyoruz.
Çözümümüz: Anahtar teslim HYDAC alt sisteminizHedef değer gerçek hareket haline gelir
Birden fazla endüstriyi ve teknolojiyi kapsayan bilgi birikimimizin avantajlarından yararlanın. Uygulama sırasında yanınızda olacak ve arayüzlere özellikle dikkat edeceğiz. Her şey kusursuz işleyene kadar.
Fonksiyonlarınızı anlamlandıralım ve doğru sistem tasarımınızı birlikte seçelim.
Yalın, mükemmel şekilde uyarlanmış bir sistem tasarımının avantajlarından yararlanınDaha fazla işlevsellik, güvenilirlik ve güvenlik
Doğru çözüm, çeşitli işlevlerin dengelenmesiyle ortaya çıkar. Uygulamanıza uygun yalın bir sistem tasarımı daha da önemlidir. Bu genellikle daha az bileşenle daha fazla işlevsellik, güvenilirlik ve güvenlik elde etmenizi sağlar. Birden fazla sektöre yayılan ve yıllara dayanan bilgi ve uzmanlık sayesinde HYDAC, optimum tahrik sisteminizi seçmede size destek olabilir:
Elektromekanik tahrik teknolojisi
Tahrik sisteminiz şimdi daha da basit: 500 kN'a kadar kuvvetler için kullanışlı bir ilave veya alternatif olarak HYDAC'in elektromekanik silindirlerine güvenebilirsiniz.
Değişken hızlı hidrolik tasarımı
Temellere indirgenmiş hidrolik sistemi: Geleneksel bir sistem düzeninden değişken hızlı hidrolik sistem düzenine geçin ve önemli ölçüde tahrik gücü tasarrufu yapın.
HYDAC'in ürün ve hizmet yelpazesi Doğru sistemi seçmenize yardım ediyoruz. Münferit ürünlerden ve basit tahrik konseptlerinden özel sistem çözümlerine kadar.
HYDAC elektrikli silindirler
HYDAC elektrikli silindirler, kullanım ömürleri boyunca bakım gerektirmez ve Tak ve Çalıştır çözümü sayesinde basit devreye alma özelliğiyle etkileyicidir. Basit bileşenlerden ve özel tasarımdan, tahrik denetleyicileri, aks kontrolü ve devreye alma dahil olmak üzere komple tahrik sistemlerine kadar ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlama yaparak zorluklarınıza çözüm sunuyoruz.
HYDAC değişken hızlı hidrolik tahrikler
Değişken hızlı hidrolik tahrik sistemlerimiz (DVA), hidrolik sistemi ve elektronik arasındaki simbiyozun mükemmel bir örneğidir. Entegre, akıllı tahrik denetleyicimiz, ihtiyacı esas alan kapalı döngü kontrol ve dolayısıyla önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Standart çözümler, sensörler ve basınç sınırlandırma dahil olmak üzere önceden yapılandırılmış temel işlevler için her türlü hidrolik modülle birleştirilebilir.
Kişiye özel sistem çözümleri
HYDAC, 10 μm'ye kadar son derece dinamik konumlandırma hassasiyetleri için anahtar teslimi bir alt sistem çözümünde tahrik kontrolleri ve valf kontrolleri sağlar. Bu, harici ölçüm sistemleri olmadan bile konumlandırmayı, kontrolü ve izlemeyi gerçekten basit hale getirir. Entegre edilebilir kontrol mantığı sayesinde, enerji ve iletişim için merkezi bir bağlantı noktasının avantajlarından yararlanırsınız.
Sık Sorulan Sorular
HYDAC KineSys kimdir veya nedir?
Dünya çapında yaklaşık 10.000 çalışanı HYDAC, sıvı teknolojisi, hidrolik ve elektronik ekipmanların önde gelen tedarikçilerinden biridir. KineSys ekibi, kinematik sistemlerle ilgili tahrik çözümlerindeki uzman ortağınızdır.
KineSys adı nereden geliyor?
KineSys adı, kinematik ve sistem kelimelerinin birleşimine dayanmaktadır.
Değişken hızlı tahrik sistemleri nelerdir?
KineSys değişken hızlı tahrik sistemlerimiz (DVA), hidrolik sistemi ve elektronik arasındaki simbiyozun mükemmel bir örneğidir. Entegre kapalı devre kontrol sayesinde tahrik motoru gereksinimlere göre ayarlanabilir. Bu, enerji sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanıma sunulduğundan, enerji tasarrufu için büyük bir potansiyelle sonuçlanır. Makine döngüsüne bağlı olarak %70 'e varan enerji tasarrufu mümkündür. KineSys çözümünün duruma göre optimize edilmiş ayarı, güç kaybını en aza indirir. Bu ayrıca hidrolik taraftaki karmaşıklığı da büyük ölçüde azaltır.
Elektrikli silindirler nelerdir?
Entegre edilmesi kolay olduğundan ve bakım gerektirmediğinden, HYDAC elektrikli silindirler (HEZ) doğrusal hareketlerin basit bir şekilde uygulanmasını sağlar. HEZ'in işlemesi aşağıdaki ayarlarla sağlanır:
Bir (dişli) motor, mili bilyeli rulmanlar kullanılarak, yatak muhafazasına monte edilen bir kaplin aracılığıyla tahrik eder. Dişli somun, somun muhafazası düz rulman kılavuzları ile dönmeye karşı sabitlendiğinden, milin dönme hareketini doğrusal bir harekete dönüştürür. Piston kolu, somun muhafazası ile bağlantı aracılığıyla tahrik edilir. Bu nedenle motorun dönme yönü, piston çubuğunun uzamasına veya geri çekilmesine neden olur. Milin dönme hızı ve dişin aralığı, öteleme hızını belirler. HYDAC elektrikli silindirin içi, yalıtım sistemi ile çevresel etkilerden korunur. Güç ünitesini sabitlemek için, örneğin rulman muhafazasında bir pivot braketi ve piston çubuğunda bir çubuk uç rulmanı vardır.
CO3 güç ünitesi nedir?
CO3 güç ünitesi, değişken hızlı bir tahrik ve frekans invertörü ve soğutma sisteminin tam entegrasyonuna dayanan çok ucuz bir kompakt hidrolik besleme ünitesidir. Bu tak ve çalıştır çözümünün ana uygulama alanları takım tezgahları ve özellikle torna tezgahlarıdır.
Değişken hızlı tahrikler neden özellikle enerji tasarruflu ve sessiz olarak değerlendirilir?
Değişken hızlı tahriklerin özellikle enerji tasarruflu ve sessiz olarak değerlendirilmesinin nedeni, hem gerekli akış hızının hem de hidrolik gücün (ve dolayısıyla elektrik gücünün) gerektiğinde tüketiciye sağlanmasıdır. Motorun hidrolik akış hızı ve dönüş hızı düşer ve fanın ve hidrolik pompasının gürültü seviyesi en aza indirilir. Güç gerekmediğinde aktarma organları sistemi tamamen kapatılabilir. Bu, değişken hızlı bir tahrikin, sabit bir motor hızına sahip geleneksel tahriklerden çok daha sessiz ve enerji tasarruflu olduğu anlamına gelir.
Elektrikli silindirler neden çevre dostu olarak kabul edilir?
Elektrikli silindirler (HEZ) bağımsız akslardır. Çevreye zararlı sızıntı riski ortadan kaldırılır. Hidrolik bir sistemden farklı olarak, bir tanktan yağ alınıp her türlü bileşen aracılığıyla hidrolik silindirlere beslenmez. Bir HEZ'de, kuvvet iletmek için hiçbir sıvı “ortam” kullanılmaz. Bu fonksiyon motor, şanzıman ve mil tarafından gerçekleştirilir. Motorun dönme hareketi doğrusal harekete dönüştürülür. Bileşenleri korumak ve iç sürtünmeyi azaltmak için tek başına gresle yağlama gereklidir. Elektrikli silindirler kullanılarak çevreye zarar verilmesi önlenebilir.
HYDAC KineSys çözümleri sürdürülebilirliğin artmasına nasıl katkıda bulunur?
Değişken hızlı hidrolik sistemiyle, tahrik gücü, gürültü emisyonları, tank boyutu ve bakım sıklığı azaltılabilir, bu da sistemin çalışmasında daha da fazla kaynak tasarrufu yapılmasına yardımcı olur.
Elektromekanik silindirler kullanılırken, yağın artık çalışma sıvısı olarak kullanılmasına gerek yoktur ve kirlenme potansiyeli daha da azalır.
HYDAC KineSys ayrıca değerli malzemeleri kullanım döngüsüne geri getirmeyi de hedefliyor. CO3 güç ünitesi kapağımız, örneğin aksi takdirde yanacak olan alüminyum içerikli artık ambalaj folyosundan yapılmıştır.
HYDAC KineSys'in sistem çözümleri performansı nasıl artırıyor?
Değişken hızlı hidrolik ve elektromekanik silindirler, proseslere etkili bir şekilde ayarlanır ve performansın artmasına katkıda bulunur. Bu, karmaşıklığı azaltır ve işlevselliği artırır.
HYDAC KineSys tahrik sistemleri verimliliğin artmasına ne ölçüde katkıda bulunur?
Hidrolik ve elektromekanik tahrik sistemleri, uygulamanın işlevlerine uyarlanmıştır. Enerji gereksinimi tam olarak gerekli döngüye göre ayarlanır. Tahrik gücü gerektiğinde bu şekilde sağlanır. Önemli ölçüde daha düşük güç kaybı, hidrolik yağ soğutmasının genellikle artık gerekli olmadığı anlamına gelir. Bunun iki kat etkisi vardır. Hidrolik tahrik için daha az enerji gerekir ve artık soğutma için enerji gerekmez.
HYDAC KineSys'in termal yönetimle nasıl bir ilişkisi vardır?
Soğutma, sistemde önemli ölçüde daha az ısı girişi olduğundan, direnç kontrolünden deplasman kontrollü hidrolik sistemine (değişken hızlı hidrolik sistemi) geçerek, birçok durumda ihmal edilebilir. Elektromekanik tahrik silindirleri ile ek soğutmaya gerek yoktur.
HYDAC KineSys dijitalleşme ve yazılım açısından nasıl bir katkı sağlıyor?
Tahrik denetleyicisi, enerji ve iletişim için merkezi bir bağlantı noktası işlevi görür ve tahrik sisteminin kontrolünü, kapalı döngü kontrolünü, izlenmesini ve uzaktan kontrolünü sağlar. Ayrıca, tahrik denetleyicisi ve yazılımın akıllı kombinasyonu, üretim sürecinin bileşen seviyesine kadar net bir şekilde izlenmesini ve kalite amaçları için saklanmasını sağlar.