HYDAC Zemin Kontrolü Mobil iş makineniz için aktif bom kontrol yardımcı sistemi
Giderek daha sıkı hale gelen çevre koruma yönergelerine uymak ve kaynakları sürdürülebilir bir şekilde korumak için gübrelerin ve pestisitlerin idareli kullanılması gerekmektedir. HYDAC mükemmel bir çözüm sunuyor: aktif bom kontrolü için yeni yardımcı sistem HYDAC Zemin Kontrolü, zorlu zemin koşullarında bile bomu mahsul üzerinde optimum yükseklik ve eğim ile yönlendirir. Bu, çalışma hızını artırır ve daha hassas bir uygulama sağlar.
Zorlu çevre koşullarında bile püskürtücü bomun son derece hassas bir şekilde yönlendirilmesi için
Kaynakların korunması Aktif bom kontrolü ile pestisitleri idareli kullanın
Çevrenin ve tüketicinin korunması için giderek daha sıkılaşan yönergeler, gübrelerin ve pestisitlerin kaynakları koruyacak şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bunun bir parçası olarak, mobil makineler için püskürtücü bomları, ürünün hedeflenen dağıtımını sağlamak için mahsul üzerinde optimum yükseklikte yönlendirilmelidir. Kaynakların idareli kullanılabilmesinin tek yolu budur. Ancak hepsi bu kadar değil; bozulmalar dengelenmezse komponentler üzerindeki mekanik stres de artar ve kullanım ömürleri azalır. Bu nedenle, araç hareketini ve arazi özelliklerini akıllıca sönümleyen aktif bom kontrolü gereklidir.
Hassas tarım Tarlalarınızın ve tarım arazilerinizin hedeflenmiş yönetimi için
Tarlaları ve tarım arazilerini hedeflenen şekilde yönetmek iki şey gerektirir: İlk olarak, zemindeki ve mahsuldeki farklılıkların dikkate alınması gerekir. Öte yandan, çevrenin korunması için çevredeki arazi korunmalıdır. Akıllı işletim fonksiyonları, optimum mahsul tahminini destekler ve pestisitlerin sürdürülebilir bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu, özellikle, araç hareketlerinden ve arazi özelliklerinden kaynaklanan bozulmaların etkili bir şekilde dengelenmesini içerir. Püskürtücü bom mahsul üzerinde optimum yükseklikte ve eğimde yönlendirilirse kaynak tasarrufu sağlanır ve çevre korunur.
Basınç kontrol valfleri sayesinde mobil makineniz için optimum stabiliteHYDAC Zemin Kontrolü nasıl çalışır?
Geleneksel çözümler
Geleneksel çözümler, gaz kelebeği kontrolü yoluyla konum kontrolüne dayanmaktadır. Dezavantaj: çekme aracının eğimi boma aktarıldığında çekme aracı ve bom arasındaki sert hidrolik bağlantı. Düzeltme sadece konumda bir sapma tespit edildiğinde gerçekleşir. Bu, yanlış bir uygulamaya yol açar.
HYDAC çözümü
Bu konum kaybını önlemek için uzmanlarımız yenilikçi bir çözüm geliştirmiştir: HYDAC Zemin Kontrolü, bom bağlantısını çekici araçtan ayırır. Basınç kontrol valfi, ek sensör bilgisiyle kombinasyon halinde bomun konumunu düzenler. Bu faktörler sayesinde, HYDAC aktif bom kontrolü ile önemli ölçüde stabilizasyon mümkündür; çekme aracının eğimi hemen dengelenir ve ayar noktasından sapma olmaz. Bu, herhangi bir düzeltmeye gerek olmadığı anlamına gelir. HYDAC Zemin Kontrolü, arazide değişiklikler olsa bile son derece dinamiktir.
Farkı bu yaratırAzaltılmış kurulum alanı, artırılmış çalışma hassasiyeti ve daha yüksek çalışma hızları
Sadeleştirilmiş valf teknolojimizden yararlanın: bileşenlerin minimum kullanımı, önemli ölçüde kurulum alanı tasarrufu ile maksimum performans sağlar. Etkili dengeleme sayesinde, bom ve mahsul arasındaki mesafede dalgalanmalar önlenir. Bu, çalışma doğruluğunu artırır ve çevreyi korur. Hidrolik bağlantı ayırma başka bir avantaj daha sağlar: Hareketin boma iletimi azaltılması veya önlenmesi, çalışma hızınız önemli ölçüde artırılabilir. Akıllı kontrol teknolojisi ile birleştirilen denenmiş ve test edilmiş hidrolik sistemler: Hidrolik, elektronik ve yazılımdan oluşan HYDAC Zemin Kontrolü ile ürün geliştirme maliyetlerinizi, pazara çıkma sürenizi düşüren etkili bir yardımcı sistem elde edebilirsiniz.
Size özel tasarlanmış sisteme eklenebilmeModüler hidrolik sistemimize güvenin
HYDAC Zemin Kontrolü, modüler hidrolik sistemimizi esas almaktadır. Bu, herhangi bir bom fonksiyonunu tekrarlayabileceğimiz anlamına gelir. Uzmanlarımızdan ihtiyacınıza dayalı çözümümüz hakkında daha fazla bilgi alın.
Mevcut fonksiyonlar:
- Bom eğiminin hidrolik kontrolü
- Sürüş konumu için bom katlama fonksiyonlarının hidrolik kontrolü
- Bitki örtüsünün yüksekliğine uyum sağlamak için bomun hidrolik olarak kaldırılması ve indirilmesi
- Araziye ayarlamak için bomun V konumu ve bom bölümlerinin konumu
Mobil hidrolik uzmanlarımızla hemen iletişim kurun. Makinanızın potansiyeli tanıyoruz ve size optimum çözümünüz hakkında size kapsamlı tavsiyelerde bulunuyoruz. Yetkin bir gelişim ortağı olarak, projenizin her aşamasında şeffaf destek sağlıyoruz. Seri üretim aşamasından sonra bile, HYDAC'a güvenilir bir irtibat noktası olarak görebilirsiniz.