HYDAC Yük algılamalı ana kontrol valfleri Mobil uygulamalar nasıl daha hassas ve verimli çalışır?
Maksimum esneklik sunan kesitsel bir tasarımda paketlenmiş en ince ayarlı bileşenler ile - HYDAC yük algılama valfleri, çalışma fonksiyonlarının hassas ve tekrarlanabilir tasarımına olanak tanır. Yük algılamalı valflerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yük algılamalı valflerimizle verimliliğinizi artırın
Hassasiyet ve doğruluk Aynı anda daha yüksek verimlilikle basit makine kullanımı
Özellikle mobil uygulamalarda farklı aktüatörler paralel olarak çalışır. Hareket hızlarını ayarlamanın zorluğuna ek olarak, genellikle istenmeyen hız değişimleri de olur. Bu nedenle işin hassasiyeti ve doğruluğu zarar görür. Yük algılamalı ana kontrol valflerimizle, makinenin basitleştirilmiş bir şekilde çalışmasını ve aynı zamanda verimliliğin artmasını garanti ediyoruz.
Esneklik ve modülerlik Kişiye özel çözümler geliştirme sürelerini kısaltır
Mobil iş makineleri ne kadar çok yönlü olursa olsun, farklı makine tipleri ve konfigürasyon olanakları yüksek bir valf çeşitliliğine yol açar ve çok çeşitli makine ihtiyaçlarına kolayca uyarlanabilen standartlaştırılmış modüler valf sistemleri için daha da büyük bir istek vardır. Uzmanlarımız size özel platform ve modüler konseptler sunarak geliştirme sürelerinizi kısaltabilir.
Yer tasarrufu ve enerji verimliliği Kompakt tasarım kurulum alanından ve kaynaklardan tasarruf sağlar
Yeni yönetmelikler, enerji tasarrufu sağlayan çözümlerin yanı sıra basit ve yerden tasarruf sağlayan çözümlere olan ihtiyacı da artırmaktadır. HYDAC ile enerji verimliliği konusunda fedakarlık yapmak zorunda kalmadan yüksek bir güç yoğunluğu elde edersiniz: kompakt valf tasarımımız önemli kurulum alanından tasarruf sağlar ve dolayısıyla size kaynak tasarrufu sağlar.
Çözümümüz: HYDAC yük algılamalı ana kontrol valfleriHYDAC valf serisi LX-3 ve valf serisi LX-6
LX-3 ve LX-6, sabit veya değişken deplasmanlı pompalara sahip sistemler için yukarı akış basınç kompansatörlü yük dengelemeli valflerdir. Maksimum pompa akışı istenen akıştan daha yüksek olduğu sürece on adede kadar işlev birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilir. Sistemler yüksek hassasiyet, hassas kontrol ve enerji verimliliğine odaklanılarak geliştirilmiştir. Vinçler, hasat makineleri, paletli makineler veya diğer mobil makinelerde esnek yapı ve kompakt tasarım onları çok çeşitli uygulamalar için uygun hale getirir.
Yük algılama kelimenin tam anlamıyla yazıldığı gibidir. Sistemler şu prensibe göre çalışır: mobil makinelerdeki aktüatörlerin yük basınçları kaydedilir. Basınç kompansatörleri bu bilgileri kullanır ve istenen akışın sağlanmasını temin eder. Bu şekilde her aktüatör, iş fonksiyonlarını kısıtlama olmaksızın yerine getirmek için gereken tam akış hızını alır. Hedef: maksimum sonuçlar için iş fonksiyonlarının hassas, tekrarlanabilir performansı.
Avantajınız - hassas kontrolHassas hareketler ve basit iş yürütme
Bir yükleme vinci örneğini kullanarak
Yükleme vinçleri yüksek talepleri karşılamalıdır. Yüklerin hassas bir şekilde konumlandırılmasının yanı sıra, büyük farklılıklar gösteren yüklerin tekrarlanabilir kontrol edilebilirliği de çok önemlidir. Geleneksel çözümlerle karşılaştırıldığında, HYDAC bileşenlerinin neredeyse iki kat daha yüksek olan çözünürlüğü, mükemmel bir hassas kontrol aralığı sağlar. Bu da daha hassas makine hareketleri ve daha kolay iş performansı sağlayan yumuşak silindir ve motor hareketleri sağlar.
Avantajınız - eşzamanlı hareketAynı anda birden fazla makine fonksiyonunun çalıştırılması
Bir yükleme vinci örneğini kullanarak
Yükleme vinci örneğinden devam edelim; karmaşık iş aynı anda farklı aktüatörler tarafından yapılır. Akış optimizasyonlu kesitsel basınç kompansatörü, ilgili yük basıncını kullanır ve paralel çalışmada münferit aktüatörler için akış hızını güvenli bir şekilde ayarlar. Burada açıkça görebilirsiniz: aktüatör 2'nin açılmasından bağımsız olarak, aktüatör 1'deki akış hızı büyük bir hassasiyetle ayarlanan 1 l/dk akış hızında sabit kalır. Bu, aktüatör 2'nin oldukça yüksek bir pompa basıncı gerektirmesine rağmen gerçekleşir. Bu özellik, iş proseslerinin verimliliğinde önemli bir artış sağlamaktadır.
Portföyümüz HYDAC yük algılamalı ana kontrol valfleri
HYDAC yük algılamalı valf, LX-3 serisi
Çalışma portunda 80 l/dk nominal akış hızına sahip yük dengelemeli HYDAC valfi LX-3, gerekli nominal akış maksimum pompa akışını aşmadığı sürece aynı anda on adede kadar işlevi kontrol edebilir. Esnek yapısı ve kompakt tasarımı sayesinde çok çeşitli mobil uygulamalar için uygundur.
HYDAC yük algılamalı valf, LX-6 serisi
Çalışma portunda 160 l/dk nominal akış hızına sahip, kurulum alanı ve ağırlığı optimize edilmiş HYDAC valfi LX-6, hassasiyetinizi, hassas kontrolünüzü ve enerji verimliliğinizi optimize etmeye odaklanır. Yük dengelemeli ürün, gerekli nominal akış maksimum pompa akışını aşmadığı sürece aynı anda on adede kadar işlevi kontrol edebilir.
HYDAC yük algılamalı valf, LCX-6 serisi
Başarısı kanıtlanmış LX-6 valfimizin daha da kompakt bir versiyonu olan LCX-6, ürün portföyümüzü saf yük algılamalı yön valfi işlevselliğine tutarlı bir şekilde odaklanan uygun maliyetli modüler bir valf sistemi içerecek şekilde genişletmektedir. İlk ve son çalışma bölümü, bu valf serisinde bir giriş veya uç plakası işlevini entegre eder ve son derece az yer kaplayan ve ağırlığı azaltılmış tasarımıyla etkileyicidir. Hidrolik bir işlev için özellikle ilginç bir çözüm sunuyoruz: LCX-6 monoblok. Böylece yük algılama valfi, ekskavatörler veya tekerlekli yükleyiciler gibi çok çeşitli mobil iş makinelerinde esnek ek donanım için ideal hale gelir.
Elektro-hidrolik kontroller için HYDAC yazılımı
HYDAC kontrolörlerimiz için mobil valfleri kontrol etmek için: EHC (Elektro-hidrolik kontrol), oransal olarak kontrol edilebilen veya açılıp kapatılabilen hidrolik mobil valfleri kontrol etmeye yönelik bir makine uygulama yazılımıdır.
Technion'dan HYDAC xCrane kontrol sistemleri
Özellikle ormancılık vinçleri söz konusu olduğunda, sezgisel insan-makine etkileşimi için bir kontrol kiti sunuyoruz. xCrane, hızlı tepki süreleri ve her sürücü için sorunsuz ve kullanımı kolay özel bir kontrolör sunar.