HYDAC yağ filtrelemesi ile sürdürülebilir gemi inşaatı

Daha iyi bir alternatif: separatör teknolojisi yerine yağlama yağı filtreleri

Separatörler genellikle gemilerdeki yağlama yağlarının şartlandırılması için standarttır. Ancak yüksek enerji gereksinimleri ve ayrıştırılmış yağlama yağının (çamur) çevre üzerinde etkisi vardır. Daha iyi bir çözümümüz var: HYDAC Simplex filtreleri. Yağlama yağı separatörlerinizi kapatın ve değerli yakıttan tasarruf sağlayın. Gereken tek şey basit bir güçlendirme.

Yağlama yağını şartlandırmak size yılda birkaç ton CO₂ ve NO tasarrufu sağlarVe Simplex filtresi de sadece altı ayda kendini amorti eder

Karbonsuzlaştırma söz konusu olduğunda gemi inşaatı sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Yağ filtrelemesinde büyük bir tasarruf potansiyeli görüyor ve vaka çalışmamızda bir güçlendirme işleminde beklenen maliyetleri ve CO2 ile NOx tasarruflarını hesaplıyoruz. Ayrıca yatırımın getirisini de hesaplıyoruz, böylece Simplex filtrelerimize yapılan yatırımın kendini tam olarak kaç ay içinde amorti edeceğini bilirsiniz.

Separatörlere kıyasla Simplex filtrelerle neden daha fazla CO₂ tasarrufu yapıyorsunuz?

Separatörlü gemilerde yağlama yağının şartlandırılması çok yaygındır. Ancak bunun birçok dezavantajı vardır: yüksek satın alma maliyetleri, yüksek bakım maliyetleri ve çevre üzerinde gereksiz bir etkisi olan büyük bir yağ kaybı. HYDAC'ın yağlama yağı filtreleriyle bu sorun geçmişte kaldı, çünkü bir güçlendirme işlemi sadece birkaç ayda kendini amorti ediyor. Karbon Yoğunluğu Göstergenizi (CII) de azaltabilirsiniz.

İlginizi çekmeyi başarabildik mi? Vaka çalışmamızda, potansiyel tasarrufların nasıl hesaplanabileceğini ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz. Bunu sizin için kişisel olarak yapmaktan da mutluluk duyarız. Bize bir e-posta gönderin ve iş yerinizdeki durumunuzu bize bildirin.

Yağlama yağı filtrelerimizin karbonsuzlaştırmaya nasıl katkıda bulunduğunu öğreninHYDAC Marine Diesel Power'dan uzman Klaus Hüffelmann ile röportaj

Jörn Kaiser, Deniz Sıvıları Ürün Müdürü – HYDAC Proses Teknolojisi

Yağlama yağı filtrelerimiz, MAN Energy Solutions'dan “İtirazsızlık Mektubu” (NOL) aldı ve test, Simplex filtrelerimizle klasik separatör teknolojisine kıyasla sadece daha yüksek yağlama yağı kalitesi elde etmediğimizi gösterdi. Aynı zamanda yağlama yağı şartlandırmasını da basitleşiriyoruz. Aynı zamanda müşterilerimiz büyük tasarruflar da yapabiliyor yani bir kazan–kazan durumu.

HYDAC LMDP-T: Yağ filtrelemesi için Simplex filtrelerBilmeniz gerekenler

Ürün avantajları

  • Gerçek çalışmada eleman başına birkaç kilogram kirlilik tutma kapasitesi
  • Yüksek filtreleme performansı ve sağlam filtre malzemeleri
  • Filtreleme derecesi viskoziteden ve ayarlanan çalışma parametrelerinden bağımsızdır
  • Eleman değişimi 15 dakikadan kısa sürer
  • Uzun kullanım ömrü, gemilerdeki separatörlere kıyasla düşük işletme maliyetleri sağlar

Ürün özellikleri:

  • Uygulama: 2 ve 4 zamanlı motorlarda
  • Filtre gövdesi: döküm demir
  • Filtre malzemesi: Processmicron® PES
  • Filtreleme değerleri: %99,5 ayrıştırma oranı ile 5 veya 10 µm

HYDAC'ın yağlama yağı filtreleri ile avantajlarınız

Simge: Para tutan eller. Yüksek kaliteli filtreleme teknolojisi maliyetleri düşürür.

CO2 tasarrufu ve kendini amorti etme süresi

Yağlama yağı filtreleri kendilerini sadece birkaç ay içinde amorti eder. Uygulamada, müşterilerimiz 5 aydan kısa bir sürede satın alma işleminden yararlanmaya başlar. Ayrıca yılda 35 tona kadar CO2 tasarrufu sağlarsınız.
 

Simge: CO2 ayak izi – filtrelerimizle en aza indirgenmiş basınç kaybı emisyonları düşürür.

Artan sistem performansı

%99,5'lik ayrıştırma oranı ile ≥ 10 µm parçacıklar güvenilir bir şekilde giderilir. Bu, yüksek düzeyde temizlik sağlar ve bu da güvenli proseslerle sonuçlanır.
 

Simge: Sistem. Kendi kendini temizleyen HYDAC otomatik filtreler sayesinde kesintisiz sistem çalışması.

%100 elektrik tasarrufu

Filtreleri çalıştırmak için güç kaynağı gerekmez. Separatörler gemi tipine göre ortalama 10-15 kW/h elektriğe ihtiyaç duyar.

Simge: Minimuma indirilmiş yedek parçalar: Simplex filtreler özellikle az bakım gerektirir.

Yedek parçalar minimuma indirilir

Filtre elemanlarının basit tasarımı ve kolay değişimi, yağlama yağı filtrelerimizin bakımını özellikle kolaylaştırır.
 

Gemi inşaatına yönelik çözümlerimizi keşfedin

Gemi İnşaatı

İster vinç, ister kaldırma ekipmanı veya gemilerin yan yatmasını engelleyen düzenekler olsun. Gemi inşa uygulamalarına yönelik ürünlerimizi keşfedin. Denizcilik sektöründeki ortağınız.

Daha fazla bilgi edinin

Denizcilik sektöründe karbonsuzlaştırma

Denizleri ve okyanusları korumak için odak noktası, iklim değişikliğine katkıda bulunmayan net sıfır denizcilik endüstrisine kayıyor. İster egzoz gazı arıtımı, ister alternatif yakıt filtrelemesi, ister yakıt hücresi sistemleri olsun HYDAC bu yolculukta s

Daha fazla bilgi alın

İndirmeler Yağlama yağı filtrelerimizle ilgili tüm bilgileri burada bulabilirsiniz.

Yağlama yağında uzmanınız

Gemilerde yağ filtrelemesi ve yağ şartlandırması konularındaki sorularınızı yanıtlıyoruz.

Bize şimdi ulaşın