HYDAC Takım Yönetimi: Basit ve Esnek Ataşman Yönetimi için Çok fonksiyonlu ekipman taşıyıcıları için HYDAC sistem çözümlerini şimdi keşfedin
Hidrolik tahrikli takım ile ataşmanların tedariki ve korunması sadece üreticiden üreticiye farklılık göstermez. Aynı zamanda modelden modele de değişir. Hızlı değiştirme sistemi için kontrolün de kullanılan tip ve boyuta göre ayrı ayrı uyarlanması gerekir. HYDAC size takım yönetiminiz için esnek bir çözüm sunar: esnek ek devre konfigürasyonları için kontrol valflerinden ve ayrı bir tank dönüşü ile birlikte özel basınç korumasından hızlı değiştirme sistemleri için kontrollere kadar. Odak noktasında çok işlevlilik: burada bu konuda daha fazla bilgi edinin.
HYDAC Sistemleri Ataşmanlarınızı Yönetmenin Temelini Atıyor
Bir makine, birçok olanak: Ataşmanlar ve ek devreler için HYDAC hidrolik sistemleri ile mobil makinenizi de optimize edin. Çözümlerimizi şimdi keşfedin.
Güvenli, Enerji Tasarruflu, Kullanıcı Dostu: Ekipman Taşıyıcınız bu Gereklilikleri karşılıyor mu?
Karmaşıklığı, Kurulum Alanını ve Maliyetleri Azaltın
Mobil makineler bir dizi farklı işlev için kullanılır. Farklı konfigürasyonlar için ek hidrolik devreler genellikle yüksek akış hızları ve dolayısıyla büyük valfler ve kontrol blokları gerektirir. Bu faktörler değerli kurulum alanı kaplar ve ağırlığa neden olur. Bu durum, takım yönetimi için daha hafif, daha küçük ve düşük kayıplı çözümleri daha da önemli hale getirmektedir.
Standartlaştırılmış ama Esnek
Mobil makinelerin birçok kullanım alanı vardır. Ancak çeşitli yapılandırma seçenekleri çok sayıda valf varyantına yol açmaktadır. Bu da makine parametrelerine esnek bir şekilde uyum sağlayan, kullanıcı dostu, standartlaştırılmış ve değişken sistemlere olan ihtiyacı daha da artırmaktadır. Ataşmanlarınızın yönetimini mümkün olduğunca rahat ve esnek hale getiren akıllı sistemlere güvenin.
Çözümümüz: Kompakt Tasarımda Özel Basınç KorumasıAtaşmanlarınızın taşınmasına yönelik sistem ve bileşenlerimizin avantajlarından yararlanın
HYDAC Yardımcı Tahliye Manifoldu ile ilave devreler için oransal basınç kontrolü
Son derece düşük valf sızıntısı ve çok çeşitli fonksiyonlar: iki takım bağlantısı için özel basınç korumasına yönelik kontrol bloğumuz ihtiyaçlarınız için en uygun çözümü sunar. Bu, standartlaştırılmış tasarımına rağmen çok çeşitli kontrol seçeneklerine sahip bir sistem elde edeceğiniz anlamına gelir.
Öne çıkan özellik: uygulama için optimize edilmiş oransal basınç tahliye valfinin arıza emniyetli versiyonu. Düşük sızıntı ve düşük devir delta p, ataşmanların enerji tasarruflu ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Ataşmanların silindirleri yerinde tutulur ve geri akan yağ düşük miktarda kayıpla tanka yönlendirilir. Bu, geri basınçlara hassas tepki veren ataşmanların (hidrolik çekiçler gibi) da korunduğu anlamına gelir.
Güvenebileceğiniz fonksiyonlar:
- Düşen p-I eğrisi (arıza emniyetli) ve mekanik olarak ayarlanabilen maksimum basınç ile 420 bara kadar oransal basınç koruması
- Sızdırmaz valf fonksiyonu
- Nominal boyut 20, 600 l/dk'ya kadar akış hızları sağlar
- Gerekirse tahliye basıncından bağımsız oransal işlev için ayrı pilot yağ tahliyesi
- İki Aux portunun özel koruması için iki oransal valf
Birçok Özellik Kompakt Bir Kontrol Bloğunda Birleştirilmiştir: Avantajlarınız
Çok Fonksiyonlu Ekipman Taşıyıcıları için Diğer HYDAC Sistemleri ve Bileşenleri
HYDAC LCX-6 Yük Algılamalı Valf ile Ek Devreler için Hidrolik Kontroller
Kompakt ve uygun maliyetli: LCX-6 modüler valf sistemi HYDAC yük algılamalı valf, ekskavatörler veya tekerlekli yükleyiciler gibi her türlü mobil makinedeki farklı ek ekipman türleri için son derece uygundur. Çok sayıda ek devreyi büyük bir esneklikle kontrol edin ve ataşmanlarınız için kombinasyon seçeneklerini artırın. Bu çözüm aynı zamanda size maksimum esneklik ve seri üretime kolay entegrasyon sunar.
Hızlı Değişim Sistemlerine Yönelik Kontroller
Az aşınan ve güvenilir hidrolik bileşenler: çeşitli hızlı değiştirme sistemlerinin çalışması için kompakt bir gövde tasarımına güvenin. Hızlı kuplörünüzü beslemek için HYDAC kontrol bloğu, sistem adaptasyonunu basit ve esnek hale getirir. Sızıntı optimizasyonlu kontrol, kirlenmeye karşı önemli ölçüde daha az hassasiyet için size daha güçlü bir solenoid sistemi sunar.
İster kompakt makineler için uygun maliyetli bir çözüm ister yüksek gereksinimleri olan büyük makineler için yüksek performanslı bir kontrol sistemi olsun, geniş ürün yelpazemizle sizin makineniz için de özel bir çözüm bulacağız. Projeniz hakkında bize ulaşın.