HYDAC şanzıman valfleri

Uygulamaya özel valf teknolojisinde uzmanlık için ortağınız

Performansınızı şimdi etkili bir şekilde artırın: size şanzıman uygulamalarında ortaya çıkan özel valf teknolojisi zorluklarına yönelik çözümler sunuyoruz. Çeşitli şanzıman fonksiyonlarını kontrol etmek için size özel valfinizi bulmak istiyorsanız broşürümüzü hemen indirin.

Şanzıman fonksiyonlarınız için gelişmiş HYDAC valf teknolojisi

Uygulamanız için doğru şanzıman valfini kolayca bulun. Şanzıman kontrolünüz hakkında şimdi ayrıntılı bilgi alın:

Daha fazla bilgi indirin

Kurulum alanı optimizasyonu ve entegrasyon kolaylığı Kolay entegrasyon için kompakt valf teknolojisi

Daha fazla karmaşıklık - daha az alan: Mobil makinelere yönelik artan talepler, öncelikli olarak sınırlı kurulum alanları ve ağırlık kısıtlamaları ile sonuçlanmaktadır. Gereksiz yer kaplamanın yanı sıra, hantal bileşenler de montaj süreçlerini zorlaştırmaktadır. Bu durum, kolay entegrasyon sağlayan kompakt valf teknolojisini daha da önemli hale getirmektedir.

Kontaminasyona karşı direnç Yüksek ISO sınıflarında bile optimum performans

Özellikle performansları açısından valflerden beklenenler çok yüksektir: sistemin durma süreleri ve servisler arasındaki kısa aralıklar zaman ve maliyete neden olur. Bu nedenle bileşenler, yükten bağımsız olarak yüksek performansla birlikte uzun bir hizmet ömrü sunmalıdır. Rekabet gücünü korumanın tek yolu budur.

Güvenilirlik Mümkün olan en iyi performans için sağlam bileşenler

Ormanda, şehirde veya madencilik ve yüzey madenciliğinde: sıcaklık değişiklikleri, nem ve titreşimler gibi zorlu çevre koşulları genellikle alt sistemler için sorunlara neden olur. Bu nedenle, zorlu uygulamalarda bile tam güç yoğunluğunu sağlayan sağlam ve güvenilir bileşenlere ve alt sistemlere yönelik talep giderek artmaktadır.

Çözümümüz: İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış HYDAC valf teknolojisiDebriyaj kontrolü sırasında hassas ve dinamik vites değişimleri için

HYDAC'ın powershift ve çift kavramalı şanzımanların kontrolüne yönelik özel valf çözümleri, performansınızı etkili bir şekilde artırmanızı sağlar. Uzun yıllara dayanan deneyimimizle, çok çeşitli şanzıman fonksiyonları için size oransal ve hidromekanik valflerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunabiliyoruz.

Güvenilir, tekrarlanabilir, dinamik ve hassas

Her alt fonksiyon için doğru valfler stoklarımızda mevcuttur. Debriyaj kontrolü veya şanzıman freni kontrolü sırasında kontrol edilebilir, hassas ve dinamik vites değişimlerini bu şekilde sağlıyoruz. Yoğun testler sürekli optimizasyon sağlar; HYDAC şanzıman valfleri ile yağın kontaminasyona ve sızıntıya karşı hassasiyeti en aza indirilir. Valflerimiz soğuk çalıştırma performansı açısından da optimize edilmiştir.

 

Yüksek güç yoğunluğuna sahip kompakt tasarımımızın avantajlarından yararlanınVites değiştirme süresi, basınç kaybı, histerezis, entegrasyon kolaylığı, devreye alma veya kurulum alanı optimizasyonu

Vites değiştirme süresi, basınç kaybı ve histerezis gibi temel fonksiyon kriterlerinin yanı sıra entegrasyon kolaylığı, devreye alma ve gerekli kurulum alanını azaltmaya da odaklanıyoruz. Yüksek güç yoğunluğuna sahip kompakt ancak sağlam tasarımlarımız tüm bu zorlukların üstesinden gelmektedir. Devreye almayı basitleştirmek amacıyla QR kodu üzerinden bireysel valf ölçüm verileri de sağlayabiliyoruz.

HYDAC şanzıman valfleri hakkında ayrıntılı bilgi edinin: bilgileri indirin

powershift veya çift kavramalı şanzımanlarınızı kontrol etmek için HYDAC ürün yelpazemizSağlam bileşenlerimizi keşfedin

Standart kontrol mantığına rağmen, valf teknolojisi şanzıman türüne veya işlevine bağlı olarak çok farklı gereksinimleri karşılamak zorundadır. Şanzımanınızın zorlu gereksinimleri için akıllı, özel çözümler sunuyoruz.

Yüksek debi gereksinimleri için HYDAC oransal basınç kontrol valfleri

HYDAC valflerindeki büyük kesitler, debriyaja yüklenirken/gevşetilirken yalnızca minimum basınç kaybı olmasını sağlar. HYDAC, gelişmiş darbeli yol verme performansı ve sabit vites geçişi için farklı kontrol basınçları sunar. Misyonumuz: rakipsiz kompakt bir tasarımda son derece düşük sızıntılı pilot kumandalı ve doğrudan etkili valfler.

HYDAC powershift kademeleri için oransal basınç kontrol valfleri

Daha küçük doğrudan etkili valflerin kullanılması, akış hızının kontrolü yoluyla kontrollü debriyaj dolumu sağlar. Doğrusal, hafifçe düşen basınç kontrol karakteristik eğrisi, debriyaj disklerinin yumuşak bir şekilde uygulanmasını ve sonuç olarak parametrelendirilmiş vites değiştirme özelliklerini sağlar.

Ters performans eğrisine sahip HYDAC oransal basınç kontrol valfleri

Ters performans eğrisi, örneğin kablo kopması gibi bir arıza durumunda maksimum kavrama basıncının korunmasını sağlar. Hem yüksek akış hızları için pilot kumandalı bir çözüm hem de daha düşük akış hızları için doğrudan etkili bir çözüm sunuyoruz. Maksimum akım hızında basınç sıfıra düşürülebilir.

On-off debriyaj kontrolü için HYDAC 3/2 yön valfleri

Yüksek güç yoğunluğuna sahip kompakt HYDAC 3/2 yön valfleri, aynı kurulum alanında oransal basınç kontrol valfine alternatif olarak kullanılabilir. Avantajı: çok daha basit vites değiştirme fonksiyonlarından faydalanırsınız.

Mekanik ve elektrikli HYDAC sistem basınç valfleri

HYDAC sistem basınç valfleri tüm akış hızı aralığı boyunca tutarlı bir sistem basıncı sağlar. Hem hidromekanik hem de oransal valf versiyonları mevcuttur. Tüm valfler, dişli hidroliğinin geri basınçtan etkilenmeden basınçla beslenmesini sağlayan ayrı bir tahliye portuna sahiptir.

Uygulamanıza hangi valf uygun? Şimdi daha fazla bilgi alın ve size özel çözümü bulun!

Daha fazla bilgi indirin

Tek bakışta HYDAC valf teknolojisi ile avantajlarınız

HYDAC'ın valfler konusundaki geniş kapsamlı uzmanlığı

Valflerde geniş kapsamlı uzmanlık

HYDAC, şanzıman valflerinin kullanımında uzun yıllara dayanan deneyimi sayesinde özel tasarım valf çözümlerinde uzmanlık için ortağınızdır.

HYDAC valf teknolojisi ile kurulum alanından tasarruf edin

Optimize edilmiş tasarım

Entegrasyon, devreye alma ve kurulum alanını azaltma kolaylığına büyük önem veriyoruz; HYDAC şanzıman valfleri son derece kompakt tasarımları ve yüksek güç yoğunlukları ile karakterize edilir.

HYDAC ürün yelpazesi sayısız fonksiyon için ideal valfi sunar

Mükemmel uyum

HYDAC'ın ürün yelpazesinde her zaman sayısız fonksiyon ve bunlarla ilgili gereksinimler için ideal valfler bulunmaktadır.

İndirilenler

Sizin için doğru olan valfi şimdi bulun...

...ve performansınızı artırın. Valf teknolojisi uzmanlarımızla hemen bir danışma randevusu alın.

Bize şimdi ulaşın