HYDAC montaj teknolojisi - neredeyse her sektörde evinizde

Bant kayışları, boru bağlantıları, hortum bağlantıları & kablo bağlantıları üreticiniz

Her montaj teknolojisi eşit midir? Her zaman değildir: HYDAC birinci sınıf kaliteden daha fazlasını sunar. Tam otomatik, şirket içi üretime güveniyoruz. Bu bizim için “Made in Germany” vaadi anlamına geliyor. Avantajlarınız açıkça görülüyor. Hızlı teslimat yapıyoruz ve özel geliştirmeleri mümkün olan en kısa sürede ilerletiyoruz. Yenilikçi Ar&Ge ekibimizle, bireysel zorluklarınıza da uyarlanabilen özel çözümler geliştiriyoruz. Yoksa kurulum için optimize edilmiş standart çözümümüzü mü tercih edersiniz? Sistemlerimizi şimdi keşfedin ve bizi test edin!

Verdiği sözü yerine getiren bir çözüm: HYDAC montaj teknolojisi

Son teknoloji ve geliştirme ile satış arasındaki hızlı iletişim: bileşenlerinizi güvenli bir şekilde monteli tutmak için HYDAC'a güvenin.


Bizimle şimdi iletişime geçin
 

Şirket içinde üretilen, standartlaştırılmış & özel montaj teknolojisiBobinlerden bantlara. Granüllerden komple kelepçeye kadar.

Ekonomik, dayanıklı ve kolay kurulan montaj teknolojisine mi ihtiyacınız var? HYDAC size gereken her şeyi en yüksek kalitede sunar. En başından itibaren geliştirme, üretim ve müşterilerle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. İlk numune üretiminden tam otomatik seri üretime kadar.  Bant kayışlarımız her şekildeki büyük hacimli kapları monte eder. Ve kelepçelerimiz her türlü hattı güvenle sabitler. Bu ürünlerle ilişkili ek ürünler serimizi tamamlar. Yer tasarruflu, titreşim sönümleyici ve darbe emici olan güvenilir boru, hortum ve kablo bağlantı elemanlarımıza güvenebilirsiniz. 

Bizi diğerlerinden ayıran şeyBant kayışları, boru bağlantıları, hortum bağlantıları & kablo bağlantıları için uzmanlarınız

  • Kanıtlanmış güvenlik: Müşteriye özel ihtiyaçları anlıyor ve verimli çözümlerle yaşayıp nefes alıyoruz. Bu, sertifikalarımızla da kanıtlanmaktadır. Sektörünüzdeki özel gereksinimleri kontrol edin. 
  • Esnek: "Hızlı prototipleme" söz konusu olduğunda, şirket içi tam otomatik üretimimiz sayesinde özel çözümleri mümkün olan en kısa sürede hayata geçiriyoruz. Disiplinler arası ekibimiz, sizi akıllı çözümler ve modern araçlarla destekleyecektir. 
  • Kolay kurulur: montajı basitleştiren menteşeli hızlı ayırma sistemleri ile kurulum sırasında zamandan tasarruf edin. Bir iyileştirme mi planlıyorsunuz? O zaman kolay kurulan montaj çözümlerimizden faydalanabilirsiniz. 

Bizimle şimdi iletişime geçin

Önemli noktalar & sektörler Sektörünüze özel HYDAC bant kayışları ve kablo, hortum & ve boru bağlantıları

Hidrojen

HY-ROS H2 Mount kitimiz, hidrojen tanklarının araçlara güvenli bir şekilde montajı için çeşitli bileşenler sunar. Kompansasyon katmanı veya yay sistemiyle ve entegre TPRD sensörü veya boyun montaj türüyle HYDAC kiti, tüm standart tip IV konteyner çaplarını kapsar, bu da onu ihtiyaçlarınıza mükemmel bir şekilde uyarlanabilir hale getirir.

Yenilikçi, sensör tabanlı HY-ROS H2 Mount Smart bant kayışımız, tank montajının gerçek zamanlı olarak güvenilir bir şekilde izlenmesini de sağlar. Lastik basınç izleme sistemine benzer önleyici yaklaşım, montaj çözümünün durumu ve bütünlüğü hakkında sürekli veri sağlar, böylece herhangi bir sapma erken bir aşamada tespit edilip uygun önlemler alınabilir.

HY-ROS H2 Mount Smart bant kayışı hakkında daha fazla bilgi

Ray teknolojisi

Basınçlı hava rezervuarları, izleme kameraları, kablolar, yangın söndürücüler, besleme hatları ve pnömatik hatlar. Trenlerde, profesyonel montaj gerektiren çok sayıda uygulama vardır. HYDAC tüm bunlar için tek bir çözüm sunar:

  • Uluslararası yangından korunma standartları DIN EN 45545 veya NFPA 130 ile uyumlu malzemeler
  • Ağırlığı optimize edilmiş, kolay kurulan, titreşim emici ve gürültü emici
  • Çok çeşitli varyantlar ve kombinasyon seçenekleri
  • DIN 3015 standartlarına uygun kelepçeler için şekillendirilmiş kaynak plakalarının kullanımı sayesinde ek güvenlik
     

Otomotiv

IATF 16949'a göre başarılı bir şekilde sertifikalandırılmış olarak, otomotiv endüstrisinde montaj teknolojisi için güvenilir ortağınızız. 1. kademe tedarikçi olarak 20 yıllık deneyimimiz ve tam otomatik üretimimizle, geniş HY-ROS montaj çözümleri yelpazemizden yararlanabilirsiniz: 

  • Basınçlı hava rezervuarları (frenler)
  • Hidrojen depoları (Tip I-IV)
  • Gaz depoları (CNG)
  • Silindirler ve akümülatörler
  • Dizel, LPG, su ve AdBlue için depolar
  • Bataryalar, yangın söndürücüler ve birçok başka nesne için montaj elemanları
  • Dizel partikül filtreleri, SCR ve katalitik konvertörler için egzoz sistemleri
  • Isı kalkanları ve taş yongası koruması için bağlantılar

Elektrikli araçlar

HYDAC kablo yönetim sistemleri, elektrikli araçlardaki yüksek gerilim kablolarını güvenli ve verimli bir şekilde sabitlemek için çözüm sunar. Esnek bağlantı elemanları, farklı çaplara sahip kablolar için uygundur ve basit montaj süreci sayesinde stabil bir tutuş sağlar.

Bunlar kablo kanallarındaki mesafeleri hassas bir şekilde korurken neme ve kısa devreye karşı koruma sağlar. Ayrıca, optimum tolerans telafisi sağlayarak kabloların kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı da olur. Daha yüksek güvenlik için, sistemler yüksek gerilim kanallarını açıkça tanımlamak amacıyla turuncu sinyal renginde de sunulmaktadır.

Yüksek binalar, rüzgâr türbinleri, uydu teknolojisi

İster yüksek binalar, ister rüzgâr türbinleri ya da uydular olsun - kablolar bulundukları her yere profesyonelce monte edilmelidir ve HY-Roflex bunun için mükemmel çözümdür. Modüler sistemimiz ve geniş montaj elemanları yelpazemiz ile kısa sürede özel çözümler sunabiliriz. Tüm bileşenler, gereksinimlerinize göre birleştirilebilir ve değiştirilebilir.

Verimli büyük kablo bağlantılarının avantajları

  • Kablolar çok hızlı bir şekilde değiştirilebilir
  • Anlaşılır kablo yerleşimi sayesinde hızlı ve kolay kurulum
  • Güç kabloları için FFlexible
  • Kablo yalıtım koruması ve kısa devre direnci, daha düşük yangın riski
  • Özel çözümlerin pazara sunulması için kısa süre

Ürün yelpazelerimiz Güvenli bir tutuş için akıllı HYDAC montaj çözümleri

Tüm farkı çözümlerimiz yaratıyor Şimdi HYDAC montaj teknolojisine güvenmeye başlayın

Kurum içi geliştirme kapasiteleri, özel projelerin önünü açıyor.

Geliştirme ortağı

Kurum içi geliştirme kapasiteleri, özel projelerin önünü açıyor. Geliştirme, üretim ve satış arasındaki yakın işbirliğinden yararlanın.

Tam otomatik üretimimiz sayesinde ürünlerinizi mümkün olan en kısa sürede size ulaştırıyoruz.

Hızlı teslimat

Tam otomatik, son teknoloji üretimimiz ve akıllı stok tutma sistemimiz sayesinde ürünlerinizi mümkün olan en kısa sürede teslim ediyoruz.

Güvenli olduğu kanıtlanmıştır: montaj çözümlerimiz IATF 16949 ve DIN 3015 sertifikalıdır.

Sertifikalı & güvenli

HYDAC güvenliğe odaklanır ve bu nedenle HY-ROS montaj çözümlerimiz IATF 16949 ve DIN 3015 sertifikalıdır. Kullanılan malzemeler de ulusal ve Avrupa standartlarına göre test edilmiştir.

İndirilebilir ürün broşürleri Bant kayışları ve boru bağlantılarından hortum ve kablo bağlantılarına kadar birçok ürün; HYDAC montaj teknolojisi ile hedefinize güvenle ulaşın.

Montaj teknolojisinde uzmanınız

Herhangi bir sorunuz var mı? HYDAC ile iletişime geçin. Geniş ürün yelpazemiz ve size özel çözümlerimizle sizi destekleyeceğiz.

Bizimle şimdi iletişime geçin