HYDAC Kombinasyon Valfleri

Tek bir kompakt valfte birçok fonksiyon

Makinenizin alan gereksinimlerini, maliyetlerini ve ağırlığını azaltın: Hidrolik aksamlar için HYDAC kombinasyon valfleri, birden fazla fonksiyonun tek bir kompakt valfte kontrol blokunuza entegre edilmesini sağlar. İster basınç düşürme, ister kompakt hızlı değiştirme fonksiyonu, ister basınç korumalı baypas basınç dengeleyici fonksiyonu için olsun, HYDAC hidrolik valfleri uygulamalarınız için optimize edilmiştir. Kompakt valf çözümlerimizi şimdi keşfedin.

Fonksiyon entegrasyonlu HYDAC valflerine güvenin

Kombinasyon valflerimizi kompakt tasarımda keşfedin. Tavsiye için uzmanlarımızla şimdi iletişim kurun.

Şimdi bizimle iletişim kurun

Zorluklarınızın çözümü HYDAC'te

Karmaşıklığın azaltılması

Makine fonksiyonlarının özellikle mobil sektörlerde sürekli daha karmaşık hale gelmesiyle, birçok fonksiyonu birleştirebilen ve giderek daha karmaşık hale gelen bileşenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu, maliyet baskıları artarken hidrolik valflere daha fazla talep geldiği anlamına gelir.

Montaj alanı optimizasyonu

Yeni düzenlemeler ve artan enerji maliyetleri, hafif, kompakt ve enerji tasarrufu sağlayan çözümlere ışık tutuyor. Kompakt bileşenler, özellikle mobil makineler söz konusu olduğunda, kendinizi pazarda farklı konumlandırmanızı sağlar.

Fonksiyonel emniyet

Makine arızaları değerli zamana ve nihayetinde paraya mal olur. Bu, uygulamanızdaki en yüksek düzeyde fonksiyonel güvenilirliği daha da ilgili hale getirir. Birçok entegre fonksiyonlu valfler sızıntı olasılığını azaltır. Büyük bir avantaj.

Çok amaçlı kullanım

Özellikle mobil makineler, uygulamaları kadar çok amaçlıdır. İlişkili bileşenlerden istenenler çok çeşitlidir. HYDAC, piyasadaki bireyselliği şirketiniz için gerekli standartlarla birleştirir.

Çözümümüz: entegre fonksiyonlu özel hidrolik valflerMakinenizin alan gereksinimlerini, maliyetlerini ve ağırlığını azaltın

Hidrolik kontrol blokları için HYDAC kombinasyon valfleri, yukarıda belirtilen zorlukların çözümüdür. Kompakt çözümümüz, her türlü fonksiyonun tek bir kartuş valfine entegre edilmesini sağlar. Standart boru bağlantısı kullanımı sayesinde, hidrolik çözümlerimizin uygulanması kolaydır. Uygulamanız için ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış ve uygulamanız için optimize edilmiş doğru HYDAC valfini bulacağız.

Optimum çözümünüzle ilgili tavsiyeler için valf uzmanlarımızla iletişim kurun.

Tavsiye için HYDAC uzmanlarıyla şimdi iletişim kurun

HYDAC kompakt kombinasyon valfleri yelpazemiz Hidrolik valfler, müşterimizin uygulamaları için optimize edilmiştir

Kompakt hızlı değiştirme fonksiyonu için HYDAC'in WKDRM08140Y kombinasyon valfi

Üç valf fonksiyonunu birleştirerek kompakt hızlı değiştirme fonksiyonuna ulaşmak: maliyet tasarrufu ve yer tasarrufu sağlayan kombinasyon valfi, alet değişiklikleri sırasında yüksek düzeyde emniyet sağlar. Bunun nedeni, fonksiyonların tek bir valfte birleştirilmesinin, valfin enerjisi kesildiğinde güvenli bir şekilde kilitlenen bir cıvata konumunun yanı sıra mekanik olarak ayarlanabilen bir kilitleme basıncı da sağlamasıdır. HYDAC hidrolik valfi, örneğin teleskopik tutucularda alet değişimi için optimum basınç koşulları sağlar.

Hidrolik devre basınç düşürmesi için HYDAC DB10PY kombinasyon valfi

DB10PY HYDAC kombinasyon valfimiz, son derece kompakt tasarımı ve düşük alan gereksinimleri ile etkileyicidir. Ayarlanabilir bir basınç tahliye valfinin ve normalde açık olan 2/2 yollu bir anahtar valfinin baypas olarak kombinasyonu sayesinde HYDAC valfi, hidrolik devrenin basıncını düşürmek veya bölümlerini kapatmak için uygundur. 8 ila 16 arasındaki nominal boyutların yanı sıra 60 ila 300 l/dk arasındaki akış hızımız için modüler sistemimizden seçim yapın.

Basınç ayarlı devre bağlamak için HYDAC DR08PY kombinasyon valfi

Değerli kurulum alanı tasarrufu yapın ve makinelerinizin ağırlığını azaltın: Ayarlanabilir bir basınç kontrol valfinin valf fonksiyonlarının ve normal olarak azaltıcı 3/2 yollu C makara valfinin kombinasyonu sayesinde, valf basınç ayarlı bir devrenin kompakt bağlantısını sağlar. Özel özellik: sadece besleme gerilimi uygulamak bu valfi kontrol etmek için yeterlidir.

Piston silindiri kaldırma/indirme işlemleri için HYDAC PWK10121WS kombinasyon valfi

Ek akış kontrol valfi olmadan veya basınç dengeleyici kullanmadan hızlı, yükten bağımsız indirmeden yararlanın: sadece bir valften akış yapıldığı için azaltma Δp'si, birden fazla valfli geleneksel çözümlere kıyasla azalmıştır. Bu, piston silindirlerinin istenen hızda yük olmadan indirilmesini de sağlar.

Basınç korumalı baypas basınç dengeleyici fonksiyonu için HYDAC'in DWM12121ZD kombinasyon valfi

HYDAC kombinasyon valfi, entegre LS basınç sınırlaması sayesinde tüm basınç ve hacim akış aralığında mükemmel stabilite ve artan fonksiyonel emniyet sağlar. Ve bunların hepsi azaltılmış alan gereksinimlerine, ağırlığa ve maliyetlere ek olarak sağlanır. HYDAC valfi, farklı kontrol basıncı farklılıkları için ve hidrodinamik sönümleme veya yük algılama hattının dahili, kalıcı basınç azaltması gibi çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Şimdi daha fazla bilgi alın.

Sıkıştırma, bastırma ve aşırı yük koruma fonksiyonları için HYDAC kombinasyon valfi DB12PK

HYDAC kombinasyon valfi DB12PK, vites küçültücü bir basınç azaltma valfidir. Geleneksel basınç azaltma valfleri sadece basıncı sınırlar ve belli bir basınç seviyesinde tutarken DB12PK, ayarlanan basınca ulaşıldığında basıncı aniden çok düşük bir değere düşürür. Bu, valfin bir kesme cıvatası gibi çalıştığı, ancak azaltma akış hızı eşik değerin altına düştüğünde otomatik olarak yeniden etkinleştirildiği anlamına gelir. Tipik bir uygulama, engele çarptığında makineyi emniyete almaktır. Valflerin aniden açılması ve basıncın düşük basınca düşürülmesi ile ekipmanın zarar görmesi önlenebilir.

Bir bakışta avantajlarınız

Fonksiyon entegrasyonu

Bir hidrolik valfe entegre edilmiş birçok valf fonksiyonu

Montaj alanı optimizasyonu

Entegre fonksiyonlar sayesinde yer ve ağırlık tasarrufu yapın

Güvenlik

Fonksiyonel emniyet

Olası sızıntılardaki azalma sayesinde artan fonksiyonel emniyet

Kompakt

Son derece kompakt tasarım

Entegrasyon

Çok amaçlı kullanım

Standart boru bağlantısı kullanımı sayesinde çok amaçlı kullanım

İhtiyaca özel çözüm

Mükemmel uyum

Her uygulama için doğru kombinasyon valfi

Sizin için doğru hidrolik valfi bulmak mı istiyorsunuz?

O zaman şimdi valf teknolojisindeki uzmanlarımızla danışma randevusu ayarlayın.

Şimdi bizimle iletişim kurun

Daha fazla dergi makalesi keşfedin

Topics & Products
| 4 min

Performansınızı şimdi etkili bir şekilde artırın: size şanzıman uygulamalarında ortaya çıkan özel valf teknolojisi zorluklarına yönelik çözümler sunuyoruz. Çeşitli şanzıman fonksiyonlarını kontrol etmek için size özel valfinizi bulmak istiyorsanız broşürümüzü hemen indirin.