HYDAC hakkında 1963'ten bu yana yanınızdayız
Uluslararası bir grup olarak küresel bir uzmanlık ağımız, kalite standartlarımız bulunmaktadır. Müşteri odaklı çalışmamızla birlikte, pazarın en sıkı şartlarını karşılayabilir ve ihtiyaca uygun çözümünüzü geliştirmenizde uzman bir ortak olarak size destek olabiliriz. Şirketimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
HYDAC - 50 uluslararası kuruluş, tek DNA
Saarland'da 1963 yılında "Gesellschaft für Hydraulikzubehör" (Hidrolik Aksesuarları Şirketi) olarak kurulan ve bir aile şirketi olarak yönetilen HYDAC, gelişmeye hiç ara vermedi. HYDAC'ın şu anda 50'den fazla yan kuruluşu, yaklaşık 500 satış ve servis ortağı, 14 ürün bölümü ve dünya çapında yaklaşık 10.000 çalışanı bulunmaktadır.
HYDAC'ın hidrolik, sistem ve mühendislik alanlarındaki uzmanlığına güvenin. Endüstriyel sektörleri kapsayan, sürdürülebilir ve her şeyden önce müşteri odaklı,inovatif çözümler sunmaya kararlıyız. Biz teorisyen değiliz; endüstriyi kapsamlı bir şekilde anlayarak zamanın sınavından geçecek sistemler geliştiriyoruz. Sizin için ve sizinle birlikte.
HYDAC - Türkiye 25. Yılımız Kutlu Olsun!
HYDAC TürkiyeTürkiye'de 20 Yılı Aşkın Süredir Yerel Çözüm Ortağınız
HYDAC Technology GmbH firması 1963 yılında Almanya'nın güneyinde Fransa sınırında bulunan Saarbrücken şehrinin Sulzbach kasabasında kurulmuştur. İlk olarak, Hidrolik sektörüne, Hidrolik Akümülatör üretimi yapılarak girilmiştir. Aradan geçen yarım asırdan fazla sürede HYDAC, 10.000 in üzerinde çalışanı, dünya üzerindeki 50 adet yan kuruluş ve 500 adedi aşkın satış-servis partneri ile faaliyetini sürdürerek bir dünya markası olmuştur. Dünyadaki kendi şirketlerden biri de Türkiye'de 2000 yılı sonunda kurulmuştur. HYDAC Akışkan Kontrol Sistemleri San. Tic. A.Ş. 2001 yılında faaliyete, İstanbul İstoç'ta 150 m2 'lik bir ofis ile başlamıştır. Bugün İstanbul / Esenyurt da HYDAC Türkiye toplam 3.000 m2 kapalı alana sahip kendi binasında siz değerli müşterilerine hizmet vermektedir. İstanbul'un Anadolu yakasında ve Adana daki ofisleri, İzmir ve Ankara da home ofisleri ile uzaktaki müşterilere yerinde mühendislik hizmeti verilmektedir. HYDAC, günümüzde her türlü hidrolik parçanın ve sistemin imalatını ve tedarikini yapmaktadır. Almanya, İsviçre, İsveç, İngiltere, Slovakya, Brezilya, Amerika ve Çin'deki fabrikalarında hidrolik ve yağlama sistemleri için hidrolik filtre, akümülatör, kartriç valf, aksesuar, elektronik, soğutucu, mobil valf, pompa, silindir, blok ve sistem imalatı yapmaktadır.
Müşterilerimize sadece satış ve servis hizmeti vermekle kalmayıp hidrolik parça ve sistemler ile ilgili teknik bilgileri de kullanımlarına sunmak bizim temel amacımızdır. Bu amaçla kurulduğumuz günden beri mühendislerimiz, müşterilerimizdeki mühendis ve teknisyenlerine Filtrasyon ve Akümülatörler hakkında sayısız eğitim semineri vermiştir. 2012 yılında Türkçe Hidrolik Eğitim kitabımız basılarak Türk mühendis, teknisyen, öğretmen, öğrenci ve çalışanların kullanımına sunulmuştur.
HYDAC tecrübeli, dinamik ve eğitilmiş kadrosuyla Makine imalatçılarının ve son kullanıcıların hizmetindedir.
Vizyon & Misyon
Vizyonumuz: Hareket ve Kontrol Teknolojisi uygulamalarında öncü ve yenilikçi çözümlerimiz ile Türk sanayicisinin vazgeçilmez bir partneri olmak.
Misyonumuz: Endüstriyel ve İş Makinaları sektörlerindeki partnerlerimize en yüksek kalitede Hareket ve Kontrol Teknolojisi çözümlerini, sürekli iyileşme ve müşteri memnuniyetini esas alan bir yaklaşımla, kullanımlarına sunarak makinalarının ve sistemlerinin güvenilirliğini ve verimliliğini artırmaktır.
1963 yılında Almanya'nın güneyinde kurulan ve 2000 yılında Türkiye'de de faaliyete geçen firmamız, teknolojik liderlik ve müşteri odaklılık ilkeleriyle dünya çapında tanınan bir marka haline gelmiştir.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirerek, sürdürülebilir başarıyla büyümeye devam ediyoruz.
Entegre Yönetim Sistemi Politikası
HYDAC Akışkan Kontrol Sistemleri San. Tic. A.Ş. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda;
- Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
- Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
- Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
- Enerjiyi verimli kullanmayı, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
- İş ile ilgili yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı,
- Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için önlemler almayı,
- İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında çalışanların katılımını teşvik etmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
- Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
- Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
- Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi, taahhüt eder.
HYDAC - inovasyonu yönlendiriyor ve deneyimliyor
Yeni zorluklarla yüzleşerek portföyümüzü sürekli geliştirmeyi asla bırakmadık Sadece Almanya'da, Hidrolik ve Mühendislik alanlarındaki 900'den fazla mühendisimiz enerji tasarruflu, güvenilir ve atıksız çözümler yaratmak için sizinle birlikte çalışıyor. Yeni patent başvurularımız, yenilikçilik anlayışımızın bir kanıtıdır.
Yerel köklere sahip uluslararası bir ağ
Sizin dilinizi konuşuyoruz ve sahadaki zorlukların farkındayız. HYDAC, uluslararası ve yerel uzmanlardan oluşan bir ağ sunmaktadır. Böylece müşterilerimiz için ve onlarla birlikte bölgesel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış özel çözümler geliştirebiliyoruz.
Uygulamada sürdürülebilirlik
Tüm teknolojilerimiz ve geliştirmelerimiz için sadece şimdi ve buraya değil, aynı zamanda geleceğe de odaklanıyoruz. Yasal yükümlülüklerin ötesinde, tesislerimizde yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Aynı zamanda bölgeselliğe de önem veriyor, dünya çapında 50 HYDAC bağlı kuruluşu, 500'den fazla satış ve servis ortağımızla müşterilerimize yakın temas halinde çalışıyor, teslimat rotalarımızı kısa tutuyoruz.