HYDAC endüstriyel valfler

Yüksek vites değiştirme kapasitesine ve düşük basınç kayıplarına sahip özel olarak ayarlanan valf çözümleri

İster endüstriyel uygulamalar için ister mobil makinelerde kullanım için olsun: akış için optimize edilmiş makaralarımız ve gövdelerimiz sayesinde, gereksinimlerinize uyarlanmış hassas montajlı valf teknolojisini size sunabiliyoruz. HYDAC ile sisteminizdeki hacim akışının veya basıncın sürekli ayarlanması için de bir çözüm bulacaksınız. Yönlü valflerden ve kontrol valflerinden anahtar valflerine ve orantılı valflere kadar ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. Bileşenlerimizi keşfedin ve tavsiye alın!

Yenilikçi ve özel: HYDAC, özel endüstriyel valfler için ortağınızdır

Histerezis, tekrarlanabilirlik ve hız gereksinimlerinizin çözümleri: Size özel endüstriyel valfiniz için uzmanlarımızla iletişim kurun.

Şimdi bizimle iletişim kurun

HizmetlerimizHYDAC endüstriyel valfler: ultra modern üretim süreçleriyle denenmiş ve test edilmiş kalite

Ultra modern üretim

Hızlı ve verimli üretimimizin avantajlarından yararlanın: Ultra modern tekniklerle ve en yüksek kalite standartlarında bireysel valf spesifikasyonlarına göre ayarlanmış kendi bobinlerimizi ve kutup tüplerimizi üretiyoruz. Bitmiş endüstriyel valflerimizin %100 'ü teste tabi tutulmaktadır. Bu şekilde bileşenlerinizin özel, güvenilir ve verimli olmasını sağlıyoruz.

İzlenebilirlik

Bir bakışta her şey: Her valf için benzersiz seri numarası sayesinde, teslimattan sonra valfin durumunu istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Her valfteki QR kodu, valf hakkındaki bilgilere dijital olarak erişmeyi de mümkün kılar.

Tüm sektörler için

Geniş ürün yelpazemiz, onun her türlü endüstriyel sektörde kullanılmasını mümkün kılar. Bunları mobil çözümlerde de kullanabilmek için HYDAC, artan korozyon korumasına (ZnNi) sahip endüstriyel valfler sunmaktadır.

Çözümlerimiz Uygulamanıza özel ileri valf teknolojisi

Endüstriyel standartları karşılayan modüler bir sistem

Sisteminizdeki akış hızını veya basıncı sürekli ayarlamanız gerekiyorsa sizin için doğru çözüm bizde: Geniş endüstriyel valf ürünü yelpazemizle histerezis, tekrarlanabilirlik ve hız gereksinimlerinize çözümler sunabiliyoruz. Üretim konseptimiz, size birçok gerilim sürümünde ve fişli konnektör sürümlerinde ve manuel ek kontrollerle standart valfler sunmamızı sağlıyor.

Uygulamanıza özel çözümler

Müşterilerimizi dinlemeye her zaman hazırız. Bu bizim en güçlü yönlerimizden biridir. Valf teknolojisindeki onlarca yıllık deneyimimize dayanan uzmanlığımız, endüstriyel valfler için modüler sistemimizle isteklerinize esnek bir şekilde yanıt vermemizi sağlıyor. Uygulamanız için özel HYDAC valf çözümlerini bu şekilde oluşturuyoruz ve makinenizdeki belli zorluklara yenilikçi çözümler sunmak için sizinle iş birliği içinde çalışıyoruz.

Ürün yelpazemiz Esnek, özel, sağlam. Çözümlerimizi keşfedin

HYDAC yönlü valfler

Nominal 6 ila 32 boyutlarında ve düşük güçte, yumuşak kaydırmalı, Atex sürümü ve anahtar konumlandırma izlemeli sürümler gibi çok çeşitli tasarım seçeneklerinde HYDAC yönlü valflerimizden birini seçin.

Valf seçicimizle şimdi ihtiyaçlarınız için doğru yönlü valfi bulun.

HYDAC'in yönlü valf seçicisini deneyin
 

HYDAC orantılı valfler

HYDAC'in orantılı valf yelpazesi yönlü valfleri, basınç valflerini ve akış kontrol valflerini içerir. Orantılı yönlü valfler doğrusal konum ölçüm sistemleri ve OBE ile de mevcuttur.

Size özel oransal valfinizi şimdi bulun - gereksinimlerinize göre özel olarak üretilmiştir. 

HYDAC oransal valf yapılandırıcıyı deneyin
 

HYDAC mantık valfleri

HYDAC 2 yollu kartuş valfler, yüksek performans gereksinimleri olan hidrolik kontrol sistemlerinde kullanılan mantık valfleridir. Serimiz sisteminizin boyutuna uyarlanabilir ve 16, 25, 32, 40, 50, 63 ve 80 nominal boyutlarını kapsar.

HYDAC kontrol valfleri

C4WERE 6 serisi HYDAC 4/3 kontrol valfleri, doğrudan etkili, elektrikle çalışan pistonlu makara valfleridir. Kontrol valfi, yağa batırılmış bir kontrol solenoidi ile çalıştırılır.

HYDAC sandviç plakalı valfler

Nominal 6-25 boyutlardaki HYDAC sandviç plakalı valfler, istiflenmiş valf tertibatı şeklinde modüler hidrolik kontrol tasarımı sağlar. Bunları basınç kontrolü için basınç düşürme valfleri ve basınç azaltma valfleri ve akış kontrolü için baypas çek valfli kısma veya akış kontrol valfleri olarak tedarik ediyoruz.

HYDAC endüstriyel valfler: bir bakışta avantajlarınız

HYDAC, endüstriyel valf çözümlerinde uzmanlık için ortağınızdır.

Valflerde geniş yelpazede uzmanlık

HYDAC, endüstriyel valflerin kullanımındaki yıllara dayanan deneyimi sayesinde özel olarak tasarlanmış endüstriyel valf çözümlerinde uzmanlık için ortağınızdır.

HYDAC, tüm valf bileşenlerini kurum bünyesinde geliştirmekte ve üretmektedir.

Yüksek düzeyde kurum içi üretim

Bobinler, kutup tüpleri ve sensörler dahil olmak üzere tüm valf bileşenlerini kurum bünyesinde geliştiriyor ve üretiyoruz.

HYDAC ürün yelpazesi her zaman sayısız fonksiyon için ideal valfi sunar.

Mükemmel uyum

HYDAC'in ürün yelpazesi, sayısız fonksiyon ve bunlarla ilgili gereksinimler için her zaman ideal valfi sağlar.

Her valfte benzersiz bir seri numarası ve QR kodu ile ihtiyacınız olan tüm bilgilere bir bakışta sahip olursunuz.

İzlenebilirlik

Her valfte benzersiz bir seri numarası ve QR kodu ile ihtiyacınız olan tüm bilgilere bir bakışta sahip olursunuz.

Standart valflere uygun bileşenler modüler sistemimizden serbestçe seçilebilir.

Endüstriyel standartları karşılayan modüler bir sistem

Standart valflerle eşleşen çok çeşitli bobinler, fiş konnektörleri ve manuel ek kontroller modüler sistemimizden serbestçe seçilebilir.

Son derece kompakt çözümler sayesinde hem yer hem de enerji tasarrufu sağlarsınız.

Kompakt

Son derece kompakt çözümler sayesinde hem yer hem de enerji tasarrufu sağlarsınız.

İndirmeler

Optimum valf çözümünüzü bulun

Şimdi uzmanlarımızla iletişim kurun ve size özel endüstriyel valfiniz hakkında tavsiye alın.

Şimdi bizimle iletişim kurun

Daha fazla dergi makalesi keşfedin

Topics & Products
| 3 min

Karmaşık parametrelendirme ve kısa hizmet ömürleri ile vedalaşın; dijital elektronik aksamlı HYDAC valfleri ile sistemlerinizin verimliliğini artırabilirsiniz. Basit devreye alma ve kolay servise ek olarak, HYDAC'in kurum içi yazılımı ile akıllı bileşenler artık durumu izleyebilir, hataları erken bildirebilir ve enerji yönetimini düzenleyebilir. Nasıl zaman, kaynak ve para tasarrufu yapabileceğinizi öğrenmek için daha fazla bilgi alın.