HYDAC elektrikli silindirler - HEZ serisi
Kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmez: HYDAC ile uygulamanız için doğru elektromekanik silindiri bulabilirsiniz. Hepsi tek bir tedarikçiden. İhtiyaçlarınızın tümünü bulabilirsiniz - büyük ya da küçük! Basit bileşenlerden özel tasarıma ve komple tahrik sistemlerine kadar. HYDAC elektrikli silindirinizi seçme konusunda şimdi tavsiye alın.
Uygulamanıza özel: elektrikli silindirinizi seçmenize yardımcı oluyoruz
Bize sorgu göndermenizi memnuniyetle karşılıyoruz. Ekibimizden bir uzman kısa süre içinde sizinle iletişim kuracaktır.
Tahrik sorununuzu çözebilirizHYDAC'in elektromekanik silindirlerini keşfedin
Uygulamanız için bir elektrikli silindir ve bunu sizin için hızlı bir şekilde uyarlayabilecek bir üretici mi arıyorsunuz?
Veya sizin için doğru olan veya ihtiyaçlarınıza göre özel olarak üretilmiş bir elektrikli silindir seçiminde yardım mı istiyorsunuz?
Kendinizi sık sık, makinelerinizi ve uygulamalarınızı geleceğe hazır hale getirmek için en son teknolojik gelişmeleri nasıl kullanabileceğinizi sorarken mi buluyorsunuz?
Makineniz için tahrik sistemleri söz konusu olduğunda her zaman en son bilgilere sahibiz ve bilgi birikimimizi sizinle memnuniyetle paylaşırız. Şimdi kolaylaştırılabilecek, daha verimli ve bakımı daha kolay hale getirilebilecek birçok şey var.HYDAC kullanmaya başlayın: Geleceğe hazır makineler yaratmanıza yardımcı olacağız!
Çözümümüz: HYDAC elektrikli kaldırma silindirleriDoğrusal hareketleri hızlı ve verimli bir şekilde uygulayın
HYDAC elektrikli silindirler, kullanım ömürleri boyunca bakım gerektirmez ve basit Tak ve Çalıştır devreye alma özellikleriyle etkileyicidir. İhtiyaçlarınıza özel olarak hazırlanmış zorluklarınıza çözüm sunuyoruz: Elektrikli kaldırma silindirlerimiz, 1 kN ila 500 kN arasında çok geniş bir kuvvet ve voltaj aralığında ve farklı tasarımlarda sunulmaktadır. Uygulamanıza özel olarak üretilir.
Elektrikli silindirinizi seçmenize, entegre etmenize ve devreye almanıza yardımcı oluyoruz. Şimdi daha fazla bilgi alın.
HYDAC elektrikli silindirler: bir bakışta avantajlarınız
Sık Sorulan Sorular
Elektrikli silindirler nelerdir?
Entegre edilmesi kolay olduğundan ve bakım gerektirmediğinden, HYDAC elektrikli silindirler (HEZ) doğrusal hareketlerin basit bir şekilde uygulanmasını sağlar. HEZ'in işlemesi aşağıdaki ayarlarla sağlanır:
Bir (dişli) motor, mili bilyeli rulmanlar kullanılarak, yatak muhafazasına monte edilen bir kaplin aracılığıyla tahrik eder. Dişli somun, somun muhafazası düz rulman kılavuzları ile dönmeye karşı sabitlendiğinden, milin dönme hareketini doğrusal bir harekete dönüştürür. Piston kolu, somun muhafazası ile bağlantı aracılığıyla tahrik edilir. Bu nedenle motorun dönme yönü, piston çubuğunun uzamasına veya geri çekilmesine neden olur. Milin dönme hızı ve dişin aralığı, öteleme hızını belirler. HYDAC elektrikli silindirin içi, yalıtım sistemi ile çevresel etkilerden korunur. Üniteyi sabitlemek için, örneğin rulman muhafazasında bir pivot braketi ve piston çubuğunda bir çubuk uç rulmanı vardır.
HYDAC elektrikli silindirler (HEZ) ile hangi kuvvet aralıkları kapsanabilir?
- 7,5 kN'a kadar HEZ-1
- 25 kN'a kadar HEZ-2
- 70 kN'a kadar HEZ-3
- 500 kN'a kadar HEZ-X
Elektrikli silindirler neden çevre dostu olarak kabul edilir?
Elektrikli silindirler (HEZ) bağımsız akslardır. Çevreye zararlı sızıntı riski ortadan kaldırılır. Hidrolik bir sistemden farklı olarak, bir tanktan yağ alınıp her türlü bileşen aracılığıyla hidrolik silindirlere beslenmez. Bir HEZ'de, kuvvet iletmek için hiçbir sıvı “ortam” kullanılmaz. Bu fonksiyon motor, şanzıman ve mil tarafından gerçekleştirilir. Motorun dönme hareketi doğrusal harekete dönüştürülür. Bileşenleri korumak ve iç sürtünmeyi azaltmak için tek başına gresle yağlama gereklidir. Elektrikli silindirler kullanılarak çevreye zarar verilmesi önlenebilir.
Yapılandırma için hangi verilere ihtiyaç vardır?
Bununla ilgili tüm bilgiler, HEZ soruları listemizde "İndirmeler" altında bulunabilir.
Kapalı döngü kuvvet kontrolü mümkün müdür?
Evet, motorun mevcut değerleri ve tork değerleri aracılığıyla. Gereksinimlere bağlı olarak, daha fazla doğruluk için harici kuvvet sensörleri de kullanılabilir.
Kapalı döngü konum kontrolü mümkün müdür?
Evet bu, doğrudan motor milindeki bir döner kodlayıcı (veya açısal konum kodlayıcısı) veya harici doğrusal konum ölçüm sistemleri aracılığıyla yapılabilir.
İki veya daha fazla elektrikli silindirin senkronize çalışması mümkün müdür?
Evet, hem mekanik olarak eşleştirilmiş senkronizasyon hem de yazılımda senkronizasyon mümkündür.
S1 sürekli çalışmasında elektrikli silindir kullanılabilir mi?
Evet, ancak uygun boyutlandırmaya izin vermek için performans ve döngü verileri gereklidir.