HYDAC EHC - elektrohidrolik kontroller için yardımcı sistem
Mobil makinelere yönelik güvenilir makine kontrolü
Elektrohidrolik kontrol HYDAC EHC, oransal veya açma/kapama işlemli hidrolik mobil valflerin manuel kontrolü için size mükemmel bir alt sistem sunar. Makine kontrolü için kolayca bir sistem oluşturun: uygulama yazılımını parametrelendirin ve fonksiyonları istediğiniz sistem davranışına göre yapılandırın.
HYDAC'ın elektrohidrolik makine kontrolü sayesinde hassas ve dinamik çalışma fonksiyonları
Mobil makinenizi optimize edin: HYDAC EHC ile mobil makine kontrolü için bir sistemi kolayca yapılandırabilirsiniz. Şimdi uzmanlarımızdan tavsiye alın.
Otomasyon yükseltmesi Kendi programlamanızı yapmanıza gerek kalmadan makine kontrolü
Mobil makinelerdeki gereksinimler artıyor ve otomasyona olan talep artıyor. Ancak makinelerin modernizasyonu genellikle karmaşıktır: otomasyon, zaman alıcı programlamanın yanı sıra kapsamlı uzmanlık gerektirir. HYDAC'ın EHC elektrohidrolik kontrolü ile aracınızın otomasyonuna yönelik ilk adımlar için son teknoloji ürünü bir makine kontrolüne sahip olursunuz. Alt sistem, kendi zaman alıcı programlamanızı yapmanıza gerek kalmadan hızlı bir çözüm sunar.
Çalışma konforu ve kullanıcıların yükünü hafifletme Daha fazla konfor için yardım fonksiyonları
Makine operatörleri genellikle çok dar alanlarda veya zorlu çevre koşullarında uzun günler boyunca çalışırlar. Çeşitli koşullar altında yüksek güvenilirliği garanti eden konforlu çalışma özellikle önemlidir. Elektrohidrolik pilot kontrolüne yönelik HYDAC alt sistemi, kullanıcının üzerindeki yükü hafifletir ve yüksek yükler altında bile rahat çalışma imkanı sunar.
Karmaşıklığın azaltılması Makine modernizasyonu için hızlı çözümünüz
Yazılım geliştirme, programlama, devreye alma: yardımcı kontrol sistemlerinin uygulamaya konması için yüksek düzeyde uzmanlık gerekir ve bu işlem genellikle zaman alıcıdır. Bu faktörler özellikle piyasaya sürülürken önemlidir. HYDAC EHC yazılımı ile mobil makine kontrolüne yönelik bir sistemi kolayca yapılandırabilirsiniz. Kullanıma hazır kontrol çözümü hızlı yapılandırma sağlar ve devreye alma ve servis için kapsamlı araçlar sunar.
Çözümümüz: HYDAC EHC elektrohidrolik kontrol Elektrohidrolik valflere yönelik HYDAC makine kontrolü
HYDAC EHC, optimum esneklik için ilgili ayar seçeneklerine sahip elektrohidrolik valflere yönelik kontrol çözümüdür. Alt sistemimiz makine kontrolü için bir sistem oluşturmayı kolaylaştırır: analog kumanda kollarından, butonlardan veya anahtarlardan gelen sinyalleri kontrolör girişlerine uygulayabilir, akım çıkışlarını mobil valf ekseninin pilot valfleriyle çiftler halinde birleştirebilir ve ardından yazılım fonksiyonlarını istediğiniz sistem davranışına uyacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Kontrolör başına üç adede kadar oransal eksen ve bir dijital valf ekseni kontrol edilebilir. Size özel kontrol çözümünüzün kolay parametrelendirilmesi için HYDAC Alt Sistem Yapılandırma Aracı SCT ürün teslimat kapsamına dahildir.
Standart EHC Basic versiyonuna ek olarak, hepsi birbirinin üzerine eklenen aşağıdaki varyantlar mevcuttur:
HYDAC EHC plus
Elektrohidrolik kontrol HYDAC EHC plus, yol süpürme veya freze makinesi gibi sürekli bir fonksiyonun ayarlanabilir bir yağ miktarı ile kontrol edilmesini sağlar. Ayrıca kontrollü elektrik akışı paylaşımını da mümkün kılıyoruz. Avantajı: tüketicilere öncelikler atayabilirsiniz.
HYDAC EHC Assist
HYDAC EHC Assist paketi, yük algılamalı basınç kesmeyi kontrol etmenizi sağlar. Ek işlevler sunabiliyoruz: doğrusal konum veya açı sensörleri gibi HYDAC sensörlerimizin entegrasyonu ile örneğin bir yükseklik sınırlaması elde edebiliriz. İki silindiri veya aktüatörü tanımlanmış bir ilişki içinde kontrol etmek mi istiyorsunuz? EHC Assist ile bunu yapabilirsiniz.
Bu fark yaratır Elektrohidrolik kontrollere yönelik HYDAC alt sistemi ile müşterilerin avantajları
Her makine için uygun ve ölçeklenebilir Daha fazla esneklik için HYDAC'ın modüler sistemi
İster tek başına ister bir dizel motor CAN'e bağlanarak: HYDAC EHC size altyapı koşullarından bağımsız hareket edebilmeniz için gerekli esnekliği sağlar. Yeni fonksiyonlar eklendiğinde ve bir kontrolörün kapasitesi dolduğunda sistem gerektiği gibi genişletilebilir.
Entegrasyonu ve parametrelendirmesi kolay Karmaşık programlama yerine basit parametrelendirme
Hızlı devreye alma için: kontrol cihazınızı bağlayın ve parametreleri fonksiyonel ihtiyaçlara göre yapılandırın. Hangi operatör girişinin hangi çıkışı hangi performansla kontrol edeceğini siz belirlersiniz. Çeşitli ayar seçenekleri sayesinde sisteminize istediğiniz gibi ince ayar da yapabilirsiniz. Gerekli parametrelendirme yazılımı ücretsiz olarak temin edilir.
Modüler ve genişletilebilir İhtiyaçlarınıza göre uyarlanır
Makine kontrolünüz için çeşitli fonksiyonlardan yararlanın: Ayarlanabilir seçenekler ve kapasiteler sayesinde, HYDAC EHC sizi kumanda kolunun giriş sinyalinden bağımsız hale getirir ve ayrıca serbest bırakma mantığı üzerinden ilk net mantıksal fonksiyonları eşleyebilir.
HYDAC'tan elektrohidrolik kontrolünüz için komponentlerUygulama yazılımımız için modüler genişletmeleri keşfedin
Standart ürün yelpazemizde flash yazılımlı kontrolörümüzün yanı sıra makine kontrolünüzün kolay parametrelendirilmesi için HYDAC Alt Sistem Yapılandırma Aracı SCT de bulunmaktadır. Böylece uygulamanız için ihtiyacınız olan her şeyi gizli maliyetler olmadan elde edersiniz.
HYDAC kontrol cihazı TTC32S
Flash yazılımlı TTC32S kontrolörümüz standart teslimat kapsamımıza dahildir. İlk yapılandırma ve parametrelendirme sırasında size kapsamlı destek sağlıyoruz.
HYDAC Alt Sistem Yapılandırma Aracı SCT
HYDAC Alt Sistem Yapılandırma Aracı ile sistemin davranışı parametre ayarı ile uyarlanabilir. Hatalar ve mevcut pin değerleri de okunabilir.
İhtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanan kapsamlı ürün yelpazemiz, isteğe bağlı eklentiler de sunmaktadır.
Pilot valfler ve mobil valfler aracılığıyla HYDAC pilot kontrolü
Geniş HYDAC elektrohidrolik ve yük algılama valfleri yelpazemiz ile çalışma fonksiyonlarınızın hassas ve defalarca doğru bir şekilde yürütülmesini sağlıyoruz.
HYDAC kablo demetleri
HYDAC kablo demetlerimiz ile ilk prototipinizi hızlı ve esnek bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Devreye alma sonrasında ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyacak şekilde tasarlanabilen standart ve özel kablo demetleri sunuyoruz.
HYDAC kumanda kolları ve kumanda elemanları
Geniş ürün yelpazemizden yararlanın: Ortağımız Technion ile birlikte ihtiyaçlarınıza uygun kumanda kolları, kumanda elemanları ve besleme kutuları üretiyoruz.
Olası uygulamalarMobil makinenizi HYDAC partnerliği ile optimize edin
HYDAC uzmanlarımızın kapsamlı bilgi birikiminden yararlanın: makinenize entegre bir yaklaşımla elektrohidrolik kumanda ve pilot kumandanız için en uygun sistem tasarımı konusunda size danışmanlık yapıyoruz.
Bir ön yükleyici örneği, elektrohidrolik kontroller için alt sistem (HYDAC EHC) ile iki ana fonksiyona (kaldırma kolu ve kepçe eğimi) ek olarak üçüncü bir fonksiyonun da orantılı olarak çalıştırılabileceğini göstermektedir. Bu sayede artan çalışma hassasiyetinin yanı sıra daha iyi hassasiyet ve daha iyi dozajlama sağlanır. Balya tutucular, silo tutucular veya diğer tutucular veya kontrol fonksiyonları fark etmeksizin siz de HYDAC'ın tüm makine tiplerine uygun hassas kontrolünden faydalanabilirsiniz. Uzmanlarımızla hemen iletişime geçin; size memnuniyetle yardımcı olacağız.