HYDAC Döner Tahrik Kontrolü
Akıllı kontrol teknolojisi ile birleştirilmiş, denenmiş ve test edilmiş hidrolik sistemi
Döner Tahrik Kontrolü, mobil makineniz için akıllı bir hız kontrolü türüdür. Bunun nedeni, elektrohidrolik sistemlerin, özellikle artan çevre koruması durumunda veya yeni düzenlemeler olduğunda yüksek hassasiyet gerektirmesidir. Yüksek güç yoğunlukları ile birleştirilmiş hız kontrollü fonksiyonlara ihtiyaç duyulan her yerde, Döner Tahrik Kontrolü, elektronik kontrol sayesinde son derece hassas ve dinamik bir performansla çalışır. Basınç dalgalanmalarında bile mobil makinenizin en iyi performansı için.
Döner Tahrik Kontrolü, mobil uygulamanız için son derece dinamik hız kontrolüdür
Hassasiyet ve kararlılık Basınç dalgalanmalarına ve paralel tüketicilere rağmen doğruluk
Modern makineler, sektördeki teknolojik gelişmenin bir yansımasıdır. Bu makineler yüksek verimliliği hassasiyet ve dinamik performansla giderek daha fazla birleştiriyor. Özellikle hidrolik makineler, en iyi sonuçları elde etmek için kontrol edilmesi gereken yüksek bir güç yoğunluğuna sahiptir. Bu teknik gelişmeler, basınç dalgalanmaları ve paralel tüketiciler gibi etkilere rağmen yüksek doğruluğun ve istikrarın giderek daha fazla önem kazandığı anlamına gelmektedir.
Daha katı mevzuat ve çevre koruma Kaynak tasarrufu sağlayan gübre ve kum kullanımı
Çevrenin korunması, tüketicinin korunması ve gübre ve kumun kaynak tasarrufu sağlayacak şekilde kullanımı açısından giderek daha katı hale gelen yasal gereklilikler, mobil makinelerin spesifikasyon profilini genişletmektedir. Bu artan talepleri karşılamak için, mümkün olduğunca dinamik ve ihtiyaç temelli olacak şekilde tasarlanan bireysel işlevler giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu, modern kontrol teknolojisi gerektirir.
Artan enerji maliyetleri ve ham madde maliyetleri Aşınmada, enerji ve malzeme maliyetlerinde azalma
Özellikle yakıtlar ve iş ekipmanları için artan ham madde fiyatları, makine operatörleri üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu nedenle, kaynak tasarrufu sağlayan makine çalışması giderek daha önemli hale gelmektedir. Odak noktası, ihtiyaçlara göre optimize edilmiş iş akışları ve malzemelerin korunmasıdır. Tutarlı ve kararlı tahrikler, aşınmayı azaltmada ve enerji maliyetlerini ve malzeme maliyetlerini düşürmede önemli bir katkı sağlayabilir.
Çözümümüz: dinamik ve hassas hız kontrolüBir bakışta HYDAC Döner Tahrik Kontrolü sistemi
HYDAC Döner Tahrik Kontrolü, son derece dinamik ve hassas hız kontrolü sağlamak için hidrolik bileşenler kullanır. Yaklaşımımız, denenmiş ve test edilmiş hidrolik ve elektronik sistem bileşenlerinin avantajlarını modern makine kontrollerinin avantajlarıyla birleştirmektedir. Bu sayede hidrolik makineler tam potansiyellerine ulaşabilmektedir. Sonuç; bunları yüksek dinamik performans ve hassasiyetle özel gereksinimlere göre ayarlarken büyük kuvvetler sağlayan bir makine tahrikidir. Alt sistem, tüm yaygın sabit basınç sistemleri ve yük algılama sistemleri ile uyumludur. Ayrıca, makine kontrolü ve HYDAC Makine Servis Aracı (MST) ile CAN temelli iletişim için standartlaştırılmış bir protokol de sunar.
Döner Tahrik Kontrolü temel olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
- Hidrolik motor
- Valf teknolojisi
- Hız sensörü
- Uygulama yazılımı olan denetleyici
Avantajınız: bağımsız alt sistem En iyi sonuçlar için bağımsız alt sisteminiz
Döner Tahrik Kontrolü, basınç dalgalanmaları veya paralel tüketiciler gibi etkilerin makinenin çalışması üzerindeki etkisini düzenler. Bağımsız bir alt sistem olarak HYDAC çözümü, hidromekanik aktarma organı sistemine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayarak en iyi sonuçları verir. Bu nedenle RDC, merkezi olmayan münferit fonksiyonlara sahip mobil makinelerinizin geliştirilmesi için son derece uygundur.
Avantajınız: otomatik kalibrasyon Başarının anahtarı olarak otomatik kalibrasyon
Döner Tahrik Kontrolünün önemli bir unsuru, sistemin otomatik kalibrasyonudur. Bunun için, hidromekanik aktarma organı sisteminin münferit davranışı tespit edilirken döner tahrik bir sıralama uygular. Ortaya çıkan sistem özellikleri kontrol sisteminde saklanır ve kontrol davranışını optimize etmek için kullanılır. Bu şekilde, devreye alma veya bakım sırasında makine fonksiyonunun zaman alıcı koordinasyonu artık gerekli olmaz.
Avantajınız: özel kullanıcı arayüzü HYDAC kullanıcı arayüzü ile bir bakışta tüm veriler
Fonksiyon optimizasyonu ve bakım açısından, sistemle ilgili tüm verilerin bir bakışta mevcut olması yararlıdır. Makine Servis Aracı (MST) ile HYDAC size tam da bu amaçla bir kullanıcı arayüzü sunar. MST ile parametreler değiştirilebilir ve ölçülen değerler okunabilir. Hatalar teşhis de edilebilir ve sistem fonksiyonları test edilebilir.
Olası uygulamalarHYDAC ortaklığıyla mobil makinenizi optimize edin
HYDAC uzmanlarımızın kapsamlı bilgi birikiminin avantajlarından yararlanın: Mobil makinenize entegre bir yaklaşımda bulunarak size optimum sistem tasarımı konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Sistem fonksiyonlarınız ve bunların optimizasyonu için kapsamlı alan deneyimimizden yararlanıyoruz. Sonuç, çeşitli uygulamalarda makine fonksiyonlarını iyileştirmeye önemli bir katkı sağlayabilen, seri üretimde halihazırda denenmiş ve test edilmiş bir alt sistemdir:
- Dağıtım plakası tahrikleri (kentsel dağıtıcılar ve gübre dağıtıcıları)
- Ölçüm makarası tahrikleri ve mil tahrikleri (pnömatik gübre dağıtıcıları, ekim ekipmanları ve ekim makineleri)
- Pompa tahrikleri (alan püskürtücüsü, harç konteyneri)
- Şanzıman tahriki (hidrolik yardımcı tahrikler ve ek tahrikler)
- Kayış tahrikleri ve sonsuz tahrikler (konveyör bandı, hasat makinesi)
Ekibimizin hidrolik sistemi, yazılım ve simülatif sistem tasarımı konusundaki mühendislik uzmanlığından yararlanın. Uzmanlarımızla konuşun ve Döner Tahrik Kontrolü hakkında daha fazla bilgi alın. Şimdi bizimle iletişim kurun.