HYDAC Dizel Koruması: Yakıtınızı rafineriden motora kadar koruyun
Yüksek düzeyde temizliğe sahip dizel yakıtlar, çevreyi korurken makinelerinizin verimliliğini ve kullanım ömrünü artırır. Özellikle madencilik endüstrisi gibi zorlu çalışma koşullarında, tüm yakıt devresi için yüksek performanslı koruma sistemleri gereklidir. Güvenilir bir ortak olarak HYDAC, dizel filtrelemesi ve susuzlaştırması ve dizel bakterisinin önlenmesi için size yenilikçi çözümler sunmaktadır. Yakıtınız için çok yönlü korumamız hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin!
HYDAC Dizel Koruması: Yakıtınız için çok yönlü koruma
Dizel yakıtınız için filtreleme, susuzlaştırma ve dizel bakterisini önleme çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Uzmanlarımızla hemen yükümlülük içermeyen bir danışma randevusu alın.
Emisyon yönetmelikleri nedeniyle artan gereksinimler Sıkı emisyon sınırları, dizel yakıtlara getirilen gereklilikleri artırır
Avrupa çapında Euro VI emisyon standartları kapsamında, araçlar ve mobil makineler için bugüne kadarki en katı emisyon limitleri uygulanmaktadır. Direktifler dizel yakıtlara getirilen gereksinimleri de etkilemektedir: tedarikçiler yakıtlarında önemli ölçüde daha az kirlilik ve daha düşük su içeriği sağlamak zorundadır. Bu sadece daha fazla iş anlamına gelmiyor. Aynı zamanda daha yüksek maliyetler anlamına da geliyor.
Biyojenik dizel yakıtların ve HVO yakıtların kullanımında artış Taşıma zincirinin her aşamasında biyodizel ve HVO yakıtları için sıvı şartlandırması gereklidir
Biyojenik yakıtların ve HVO yakıtlarının (hidrojenle işlenmiş bitkisel yağ) artan oranı, mevcut sistemlerin dizel şartlandırma sistemleriyle güçlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu anlamına da gelmektedir. Gereksinimleri karşılamak için dizele sadece makinede kullanılmadan hemen önce işlem yapılması yetmeyecektir. Rafinerideki üretimden dizel dolum istasyonuna ve son tüketiciye kadar yakıt, taşıma zincirinin her aşamasında filtrelenmeli ve susuzlaştırılmalıdır.
Yakıtları korumak için nelere ihtiyacımız var?
Katı kirlenmesi motor aşınmasını hızlandırır
Katılarla kirlenme, enjeksiyon nozullarını tıkayarak, yanmayı bozarak ve dolayısıyla motor bileşenlerinde aşınmayı artırarak motorlarda ciddi hasara neden olabilir.
Sürekli dizel yakıt filtrelemesi, bu parçacıkların etkili bir şekilde giderilmesini sağlayarak motorun daha verimli çalışmasını sağlar ve maliyetli duruşları önler.
Su, dizel devrelerde korozyona neden olur
Dizel yakıtta su birikmesi, motor performansında güç kaybı ve artan aşınma gibi ciddi aksamalara yol açabilir. Artan su içeriği ayrıca tüm dizel devresindeki metal bileşenlerin korozyonunu hızlandırır ve mikrobiyal kirlenmeyi teşvik eder.
Etkili ve sürekli su ayrımı, bu riskleri en aza indirerek araçlarda ve makinelerde dizel motorların uzun ömürlülüğünü ve güvenilirliğini sağlar.
Görünmez tehlike dizel bakterisi
Dizel bakterisinin sonuçları: Mikroplarla kirlenmiş sistemler daha az verimlidir. Filtrelerin daha düzenli değiştirilmesi gerekir. Bakım ihtiyacı artar, bu da kaynakların gereksiz kullanımına yol açar.
Bu da özellikle yakıt filtreleri gibi sıvı filtreleri kullanan sıvıların şartlandırılması için geçerlidir. Çoğalma genellikle su girişinden kaynaklanır. Biyofilm oluşturan bakteriler, su ile yakıt arasındaki sıvı sınır tabakasında balçığa benzer bir film oluşturur ve burayı kolonize eder.
Buna bir son vermek ve maliyetli duruşları önlemek için HYDAC size, yakıtı her aşamada susuzlaştıran ve filtreleyen yenilikçi çözümler sunar.
Üçlü korumalı yenilikçi filtre elemanı teknolojimizle mikrobiyolojik çoğalmayı önleyin
HYDAC Dieselmicron®: temiz dizel için iki aşamalı filtreleme
Standart bir çözüm olarak, Dieselmicron ® filtre elemanı, iki aşamalı tasarımla mümkün kılınan mükemmel partikül ayırma ile birlikte kirlenmeden bağımsız su ayırma özelliği sunar. Bunun nedeni tamamen sentetik filtre ortamının, yüksek kirlilik tutma kapasiteleri ve sürekli birleşme sağlamasıdır. İkinci bir adımda, genişlemiş su damlacıkları süzgeç borusu üzerindeki hidrofobik bariyer tabakası tarafından güvenilir bir şekilde ayrılır.
HYDAC Biomicron®: Dizel bakterilerine karşı antimikrobiyal çözüm
Depolardaki serbest su bakteri, mantar ve mikroorganizmaların mikrobiyal büyümesini hızlandırır. HYDAC tarafından geliştirilen üçlü korumalı filtre elemanı teknolojisi bu gelişime son verebilir. İki aşamalı Dieselmicron ® teknolojisine dayanan Biomicron ® ürünümüz 3 avantajı bir arada sunar: partikül filtrelemesi, suyu ayrıştırma ve mikrobiyal büyümeye karşı koruma. Biomicron ® teknolojisi hücre metabolizmasını kesintiye uğratır ve bu nedenle mikrobiyolojik çoğalmayı önler. İki aşamalı eleman yapısı birleştirme etkisine sahiptir ve suyun ayrıştırılması için hidrofobik bir bariyer oluşturur.
Optimum dizel yakıt koşullandırması için: Biomicron® ve Dieselmicron ® element teknolojisine sahip ön filtrelerimiz ve su separatörlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin
Tam otomatik susuzlaştırmalı HYDAC HDP High Tech
Yakıtınız için güvenilir ön filtreleme: HDP dizel filtremiz araç üreticilerini ve operatörleri arızalardan, kesintilerden ve pahalı servis çağrılarından korur. Tak çalıştır boşaltma solüsyonu ile emme tarafı çalışması sırasında yakıt sisteminizin suyunu tamamen otomatik ve operatörden bağımsız olarak alır. Emici bir ön filtre olarak tasarlanan HDP, yakıt sistemindeki tüm pompaları ve bileşenleri suya ve kirlenmeye karşı korur.
Manuel susuzlaştırmalı HYDAC HDP Best Cost
HYDAC Diesel PreCare kap filtre sistemi çözümü, tam otomatik sürümün yanı sıra manuel su boşaltmalı, maliyet etkin bir bileşen olarak da mevcuttur. Operatöre bağlı çözüme bir el pompası da entegre edilebilir. Bu, baypastaki ön filtrenin hemen üzerinde bulunur. Bu, herhangi bir basınç kaybı oluşmadığı anlamına gelir. El pompasını emme hattına ayrı ayrı monte etmek için ek vida bağlantıları gerekli değildir.
Elektrikli pompalı HYDAC HDP Best Cost
Su ve katı kirlenmelerine ek olarak hava, sistemlerde istenmeyen bir başka bozucu faktördür. Manuel emme pompasının emme hattına yerleştirildiği ve önemli bir diferansiyel basınç sağladığı geleneksel çözümlerin aksine HYDAC daha zarif bir çözüm sunar: Filtre içine entegre edilmiş bir pompa ile motorun başlatma davranışını iyileştirirken zaman alıcı manuel pompalamadan tasarruf edersiniz.
HYDAC HDM Dizel Ana Bakımı
Yüksek kir tutma kapasitesi, kompakt boyut ve çevre dostu bertaraf; HDM kap filtre sistemi tüm bu pazar gereksinimlerini karşılar. Dizel ve organik yakıtınızı ana akışta güvenilir bir şekilde filtreler. HDM, motor titreşimleri ve yük değişiklikleri olduğunda bile 12/9/6 temizlik sınıflarına zahmetsizce ulaşır. Standart seriye ek olarak, talep üzerine özel ana filtre modülleri de geliştiriyoruz.
Tank Bakımı: Dizel bakterilerine karşı etkili çözümler
Kiralık ekipman, filo kiralamaları, mevsimsel olarak kullanılan hasat makineleri veya dizel motorlu acil durum jeneratörleri gibi makinelerdeki tank sistemleri, motor sistemleri ve yakıt sistemleri, özellikle hareketsizlik dönemlerine maruz kaldıklarında sürekli yakıt akışı nedeniyle kirlenir. Hem partikül katı kirlenmesi hem de su, yaygın olarak dizel bakterisi olarak bilinen balçık oluşumuna ve biyolojik çoğalmaya yol açar. Bu durum motorun yakıt filtrelerinin hizmet ömrünün kısalmasına ve enjeksiyon sisteminde aşınmanın artmasına neden olur. Sistemin arızalanması an meselesidir. HYDAC'ın susuzlaştırma ve filtre çözümleri sıvınızı korur ve yakıtınızın erken ve her şeyden önce maliyetli bir şekilde bertaraf edilmesini önler.
Etkili susuzlaştırma ile maliyetli duruşlardan kaçının: Sabit ve taşınabilir ünitelerimizi keşfedin
HYDAC susuzlaştırma ünitesi LowViscosity Unit LVU-CD-10
Özellikle servis operasyonları için uygun olan taşınabilir HYDAC LowViscosity Ünitesi, baypas akışında iki aşamalı filtreleme sayesinde 5.000 litreye kadar dizel yakıttan katı kirlenmesinin ve serbest suyun giderilmesini sağlar. Ayarlanabilir transfer pompalama fonksiyonunun esnek kullanımından yararlanın. İster standart, ister uygun maliyetli ekonomik sürüm olsun, HYDAC LVU-CD 10 ile dizel bakterisi riskinizi azaltabilirsiniz.
HYDAC susuzlaştırma ünitesi LowViscosity Unit LVU-CD 40
20.000 litreye kadar dizel yakıt için tasarlanan HYDAC susuzlaştırma ünitemiz, baypas akışında sabit kurulum veya transfer ünitesi olarak kullanım için uygundur. Uygun maliyetlidir, sınırsız susuzlaştırma özelliğine sahiptir ve bu nedenle tanklarda, motorlarda ve besleme hatlarında iç korozyonu önler.
HYDAC susuzlaştırma ünitesi LowViscosity Unit LVU-CD 600-8000
Özellikle hastanelerdeki acil durum jeneratörleri, depolama tankları veya gemilerdeki yardımcı sistemler gibi nadiren kullanılan tanklarda, su ve dizel bakterileri yakıtı tehlikeye atar. LVU-CD 600-8000 ile maliyetli sistem arızalarından kaçının: Yenilikçi susuzlaştırma ünitesi size bağımsız yakıt koşullandırma seçeneği sunar, bu da kritik sistemleri kesinti sürelerine karşı güvenilir bir şekilde koruduğu anlamına gelir.
Depolama alanları arasında ve dizel dolum istasyonlarında dizel transfer filtrelemesi ve susuzlaştırması
Dizelin temizliği, depolama alanları arasında veya dizel yakıt istasyonlarında ve hatta motora aktarım sırasında da sağlanmalıdır. Mümkün olan en iyi temizliğe erişmek için dizel yakıt üç aşamadan geçer: partikül ayrımı için filtreleme, birleştirme yoluyla susuzlaştırma ve son olarak ayrıştırma yoluyla susuzlaştırma. Uzmanlarımız bu konuda tam doğru çözümü sunuyor: Akıllı tasarımları sayesinde HYDAC sistemlerimiz, dizelden büyük miktarlardaki kirleticileri güvenle tek bir geçişte, birkaç zaman alıcı adım yerine etkili bir şekilde temizlemek için mükemmeldir.
HYDAC ürün yelpazesi sayesinde tek bir geçişte mümkün olan en iyi temizlik
HYDAC filtreleme çözümleri
Filtreleme için LVH-F gövdeleri, ISO4406 uyarınca gerekli yakıt temizliğini sağlamak için mükemmeldir. Bu, dizel motorun minimum aşınma ve verimlilik kayıplarıyla çalıştırılmasını sağlar. Dahili Optimicron® ON-DF dizel filtre elemanları sayesinde, optimum etkinlik için yüksek kirlilik tutma kapasitesine sahip sürekli filtrelemeye güvenebilirsiniz.
HYDAC susuzlaştırma çözümleri
LVH-CD gövdeleri filtre gövdelerine flanşlanabilir. Bu sayede, filtreleme prosesinden hemen sonra yakıtın verimli bir şekilde susuzlaştırılması sağlanır. HYDAC Optimicron® dizel susuzlaştırma elemanları ON-DC ve ON-DS yüksek ayırma oranlarına sahiptir. Sürekli olarak düşük su seviyeleri sağlar ve bu nedenle biyolojik çoğalmayı ve dizel bakterilerini önlerler.
HYDAC hepsi bir arada dizel şartlandırması
Uyumlulaştırılmış sistem çözümlerimizle, hem partikül filtrelemesi hem de dizeldeki suyun giderilmesi tek bir geçişte sağlanabilir. Bu sadece zaman kazandırmakla kalmaz. Ayrıca sistemlerinizi aşınmaya, performans kaybına ve korozyona karşı da güvenilir bir şekilde korur.
Dizel yakıtınız için yakıt takibi
Tüm proses zinciri boyunca yüksek kaliteli filtreleme ve susuzlaştırma önlemleri için: Dizeli temiz tutmak için hem partikül katı kirlenmesi hem de yakıtınızdaki su doygunluğu sürekli olarak kontrol edilmelidir. Her ikisi de HYDAC ölçüm cihazları ile mümkün olan en iyi şekilde izlenebilmektedir. Gelişmiş teknoloji sayesinde, yakıtın tüm taşıma yolunu gerekli temizlik değerleri ve su içeriği değerleri açısından analiz edilebilir ve bunları çevrim içi olarak erişime açabilirsiniz. Bu, optimum şeffaflık ve dizel şartlandırmanızı optimize eden eylem önerilerinin türetilmesini sağlar. Yakıt izleme sistemlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen uzmanlarımızla iletişim kurun.
Tüm proses zincirinde daha temiz dizel: Ürün yelpazemizi şimdi keşfedin
Taşınabilir servis ünitesi HYDAC FluidControl Unit FCU 1000
Taşınabilir FluidControl FCU 1000 Ünitesi servis çalışmaları için idealdir. Yakıtınızın katı kirlenmesini, su doygunluğunu ve sıvı sıcaklığını geçici olarak ölçer ve DIN EN 590 ve ASTM D975 kapsamında dizel için idealdir.
HYDAC ContaminationSensor Modülü CSM-E
ISO 4406 uyarınca optimum yakıt temizliği ölçümü için: Sisteme sürekli olarak entegre edilmiş, kompakt ve uygun maliyetli çevrim içi durum izleme modülümüz sabit kullanım için uygundur.
HYDAC, dizel yakıtınızın çok yönlü korunması için çözüm ortağınızdır HYDAC Dizel Koruması ile avantajlarınız
Dizel Koruması ile İlgili Sık Sorulan Sorular
Dizel bakterisi ile kastedilen nedir?
Dizel bakterisi terimi, dizel yakıttaki mikrobiyal kirlenmesini ifade eder ve klasik bir biyolojik kirlenme tipidir. Mikroorganizmalar yüzeylerde büyür ve malzemelere zarar verir. Bakteri ve mantar gibi çeşitli organizmalardan meydana gelen balçık benzeri bir film veya pullar oluşur. Ortaya çıkan biyofilmler tüm yüzeylerde ve arayüzlerde büyür.
Filtre yüzeyi biyofilm ile tıkanır. Sonuç: fark basıncı artar ve yakıt daha korozif hale gelir. Yakıt sistemine su girdiğinde su ve yakıt arasındaki arayüzde büyüme artar. Kalınlığı değişen balçık benzeri bir film oluşur. Biyofilm oluşturan bakteriler biyofilmin nedenidir; bunlar sıvı sınır katmanını kolonize eder ve besinlerini yakıttan alır. Biyofilm nedeniyle organizmalar, mekanik strese karşı koruma sağladığı için aşırı çevre koşullarında bile hayatta kalır. Filmin genellikle düzensiz bir şekilde oluşur, bu da aerobik ve anaerobik bölgelere yol açar. Bu, çok çeşitli organizmalar için yaşam alanı oluşturur ve bakteriler arasında gen alışverişini teşvik eder. Koloni yeni koşullara hızla adapte olur ve biyositlere karşı giderek daha dirençli hale gelir. Bu, bir biyofilmdeki bakterilerin daha canlı ve dış strese karşı daha az duyarlı olduğu anlamına gelir. Ayrıca, dizel bakterisi yakıtın asit sayısını da artırır ve bileşenler üzerinde daha güçlü bir korozif saldırıya yol açar.
Dizel bakterisi nasıl gelişir?
Dizel bakterisi, biyofilm oluşturan bakterilerin filtre elemanı yüzeyi gibi bir yüzeye yapışmasıyla meydana gelir. Bu, tek tek bakterilerin bu yüzeye yapışmasıyla sonuçlanır. Bakteriler arasındaki bu çekimin arkasındaki itici güçler şunlardır: Van der Waals kuvvetleri, elektrostatik çekim kuvvetleri, hidrojen bağlarının oluşumu ve diğer fizikokimyasal süreçler. Bu kuvvetler bir matris yapısının oluşumundan ve uyumundan büyük ölçüde sorumludur. Matrisin oluşumu, bir biyofilmin karakteristik özelliklerine ve tipik görünümüne yol açar. Kararlı bir matrisin oluşması için biyofilm oluşturan bakterilerin bir yüzeyi kolonize etmesi gerekir. İlk adımda, bu tüm alan boyunca yan yana yapılır. Organizmalar ancak yüzeyi kolonileştirdikten sonra birkaç katman halinde üst üste büyümeye başlar.
Hücre dışı polimerik maddeler (EPS) bu çok katmanlı matrisin uyumu için çok önemlidir. Bunlar organizmaları çevreleyen biyopolimerlerdir. Bunlar bakterilerin metabolik ürünleri veya ölü organizmaların kalıntıları oldukları için bunların kaynakları organizmaların kendileridir. Polisakkaritler, proteinler, glikoproteinler, glikolipidler, hücre dışı DNA ve diğer nükleik asitlerden yapılmışlardır. Biyopolimerler tek tek bakteri hücrelerini çevreleyerek sağlam, üç boyutlu, heterojen bir kompozit oluşturur. Biyofilmin oluştuğu ve balçık olarak algılanan şey budur. Biyofilm mikroorganizmaları bir arada tutar ve bir yüzeye güvenli bir şekilde tutunmalarını sağlar. Bu yapı organizmalara dış etkilere karşı mükemmel bir koruma sağlar. EPS yapısının içinde, bakteri hücrelerine substrat sağlamak üzere sadece difüzyon ve konveksiyon işlemleri gerçekleşir. Heterojen yapı konveksiyon akışlarını mümkün kılar. Ayrıca, EPS'nin kendisi de azot, karbon ve fosfat kaynağı olarak işlev görür. Tüm bunlara rağmen, bir biyofilmin derinliği sınırlıdır. Bunun nedeni, filmin kalınlığı arttıkça, yer yer oksijen veya substrat eksikliği olmasıdır. Sonuçta organizmalar ölerek biyofilmin parçaları birbirinden ayrılır. Sıvı akışları tarafından üretilen kesme kuvvetleri üst katmanları ortadan kaldırır. Bu işlemler sırasında biyofilmin büyümesi ve erozyonu arasında bir denge kurulur.
Dizel bakteri organizmaları nelerdir?
Dizel bakteri organizmaları su, hava ve toprakta yaşayan çevresel mikroplardır. Mikroorganizmalar yüksek bir üssel büyüme hızına sahiptir. Dizel bakterisi ilk enfeksiyondan makinelere ve yakıt filtrelerine zarar vermeye kadar hızla ilerler.
Tipik dizel bakteri organizmaları şunlardır:
- Bakteriler: Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Pseudomonas aeruginosa
- Mantarlar: Hormoconis resinae
- Mayalar: Yarrowia tropicalis
Dizel bakterisi nasıl tanımlanabilir?
Dizel bakterisini tanımlamak için aşağıdaki işaretleri kullanabilirsiniz:
- Hoş olmayan, kötü koku
- Bulutsu yakıt
- Yakıtta renk değişikliği (sarı, yeşil, kahverengi)
- Yakıtta balçık benzeri çökelme
- Filtrelerde balçık benzeri kalıntılar
- Yakıt taşıyan parçalarda balçık benzeri kalıntılar
Dizel bakterisinin sonuçları nelerdir?
Yakıt kullanıldığında dizel bakterisinin sonuçları çok ağırdır. Metal bileşenlerde ciddi hasara neden olur. Mikroorganizmalar metallerin korozyonunu çözer veya hızlandırır. Bu korozyonun metal konteyner duvarları üzerindeki etkileri bir yakıt tankı örneği ile görülebilir.
Metaldeki malzeme bozulması yer yer girintilere neden olur. Bunun biyofilmle temas eden bileşenler üzerinde etkileri vardır. Bir başka sorun da mikroorganizmaların metabolik ürünlerinin neden olduğu yakıtın asitleşmesidir. Bunlar, yakıttaki kimyasal oksidasyon ve hidroliz süreçlerini destekleyen asitler ve serbest radikallerden oluşur. Bu, dizelin asitliğinin birkaç gün içinde kabul edilemez bir seviyeye yükselmesine yol açar. Yakıt sistemlerinde biyolojik kirlenme meydana geldiğinde, yakıt hatları ve filtreler de tıkanır.
Filtre tıkanmasının sadece aşamalı bir süreç olmaması sorunludur. Yakıt deposundaki biyokütle emilirse akut filtre tıkanması da olabilir. Sonuç olarak, akış hızı keskin bir şekilde azalır ve fark basıncı artar. Yanmalı motor artık yeterli yakıtla beslenmemektedir. Sonuçta motor artık çalışmaz veya çalışma sırasında makine bileşenlerinde ciddi hasarlar meydana gelir (örneğin, alçak ve yüksek basınçlı pompalarda kavitasyon hasarı). Serbest bakteri yapıları, aynı geniş kapsamlı sonuçlarla birlikte filtre yüzeyinde klasik biyolojik kirlenmeye yol açabilir.
Dizel bakterisi nasıl önlenebilir?
Yakıt filtrelemesi ve susuzlaştırması için HYDAC çözümleri dizel bakterilerini önleyebilir:
- Etkili filtreleme:Yüksek kaliteli filtreler katı kirlenmeleri giderir ve partikül kirlenmesine karşı koruma sağlar.
- Sürekli su ayrıştırması:HYDAC sistemleri, korozyon ve mikrobiyal büyümeyi önlemek için etkili ve sürekli su ayrıştırması sağlar.
- Özel filtre elemanları:HYDAC Dieselmicron® ve Biomicron® filtre elemanları, mükemmel partikül ayrıştırması ve su ayrıştırmasının yanında mikrobiyal çoğalmaya karşı koruma da sağlar.
- Kombine sistemler:HYDAC'ın hepsi bir arada çözümleri, tek bir geçişte eş zamanlı dizel filtrelemesi ve susuzlaştırması sağlar.
Bu önlemler temiz dizel yakıtı sağlar ve sistemleri mikrobiyal çoğalmadan ve maliyetli arızalardan korur.
Kullanım talimatı
Lütfen indirme alanında bulunan filtre elemanlarımızın kullanım talimatlarına uyun!