HYDAC DieselProtection
Dizel yakıt gereksinimleri artıyor. Bu durum, üretimden dizel dolum istasyonuna ve son tüketiciye kadar taşıma zincirinin her aşamasında yakıtın filtrelenmesi ve susuzlaştırılmasını daha da önemli kılıyor. HYDAC, gerekli dizel temizliğini sağlayıp izleyen özel çözümler sunmaktadır.
HYDAC DieselProtection – rafineriden motora tam kapsamlı koruma
Emisyon yönetmelikleri nedeniyle artan gereksinimler Sıkı emisyon limitleri dizel yakıt gereksinimlerini artırıyor
Avrupa çapında Stage V emisyon standartları kapsamında, araçlar ve mobil makineler için bugüne kadarki en katı emisyon limitleri uygulanmaktadır. Yönergeler dizel yakıt gereksinimlerini de etkilemektedir: tedarikçiler yakıtlarında önemli ölçüde daha düşük kirlilik seviyeleri ve su içeriği sağlamak zorundadır. Bu sadece daha fazla zaman ve çaba anlamına gelmiyor. Daha yüksek maliyetler de ortaya çıkmaktadır.
Biyojenik dizel yakıtların kullanımında artış Biyodizel, taşıma zincirinin her aşamasında sıvı bakımı gerektirir
Biyojenik yakıt oranının artması, mevcut sistemlerin dizel bakım sistemleriyle güçlendirilmesi gerektiği anlamına da gelmektedir. Gereksinimleri karşılamak için dizelin sadece makinede kullanılmadan hemen önce iyileştirilmesi yetmeyecektir. Rafinerideki üretimden dizel dolum istasyonuna ve son müşteriye kadar - yakıt, taşıma zincirinin her aşamasında filtrelenmeli ve susuzlaştırılmalıdır.
iklim-nötr dizel yakıt üretimiE-yakıtlar yükselişte
Sentetik yakıtlar sonsuz bir kaynak kullanılarak üretiliyor: hidrojen.
Burada odak noktası iklim-nötr üretimdir. E-yakıtların işlenmesi, içten yanmalı motorlarda kullanımlarının sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.
Çözümümüz: dizel yakıtlarınız için çok yönlü korumaHYDAC ile makinelerinizi ve değerli kaynaklarınızı koruyun
HYDAC, üretimden tüketime kadar sürecin her aşamasında optimum sıvı izleme ve iyileştirme için özel ürünler sunmaktadır. Bu, tüm taşıma yolu boyunca en yüksek seviyede dizel kalitesi sağlar. Denenmiş ve test edilmiş sistemlerimize güvenin.
Dizel yakıtınızı izlemek için yakıt izleme
Tüm proses zinciri boyunca uygulanan yüksek kaliteli filtreleme ve susuzlaştırma önlemleri için: temiz dizel için yakıtınızın hem katı partikül kirliliğinin hem de su doygunluğunun sürekli olarak izlenmesi gerekir. Bu ünitelerin her ikisi de HYDAC ölçüm cihazları ile en iyi şekilde izlenebilir. Gelişmiş teknoloji sayesinde, yakıtın tüm taşıma yolunu gerekli temizlik değerleri ve su içeriği değerleri açısından değerlendirebilir ve bilgileri çevrim içi olarak erişime açabilirsiniz. Bu, optimum şeffaflık ve dizel bakımınızı optimize etmek için önerilen eylemlerin oluşturulmasını sağlar. Yakıt izleme sistemlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen uzmanlarımızla iletişime geçin.
Tüm proses zinciri boyunca temiz dizel: ürün yelpazemizi şimdi keşfedin.
Taşınabilir servis ünitesi HYDAC FluidControl Ünitesi FCU 1000
Taşınabilir FluidControl Ünitesi FCU 1000, servis çalışmaları için idealdir. Yakıtınızın katı partikül kirliliğini, su doygunluğunu ve sıvı sıcaklığını geçici olarak ölçer ve DIN EN 590 ve ASTM D975 kapsamında dizel için mükemmeldir.
HYDAC ContaminationSensor Modülü CSM-E
ISO 4406 uyarınca yakıt temizliğinin optimum ölçümü için: sisteme tam olarak entegre edilmiş, kompakt ve uygun maliyetli çevrim içi durum izleme modülümüz sabit kullanım için idealdir.
Depolama tesisleri arasında ve dizel dolum istasyonlarında dizel transfer filtrasyonu ve susuzlaştırma
Dizel temizliği aynı zamanda depolama tesisleri arasında veya dizel dolum istasyonlarında motora aktarılırken de sağlanmalıdır. Mümkün olan en iyi temizlik için dizel yakıt üç aşamadan geçer - partikül ayrımı için filtreleme, birleştirme yoluyla susuzlaştırma ve son olarak ayrıştırma yoluyla susuzlaştırma. Uzmanlarımız bunun için mükemmel bir çözüm sunuyor: Akıllı tasarımları sayesinde HYDAC sistemlerimiz, zaman alan birkaç adım yerine tek bir geçişte dizelden büyük miktarda kirliliği güvenli bir şekilde gidermede ideal bir çözümdür.
HYDAC ürün yelpazesi sayesinde tek bir geçişte mümkün olan en iyi temizlik
HYDAC LowViscosity Gövdeli Filtre LVH-F
Filtreleme için LVH-F gövdeleri, ISO4406 uyarınca gerekli yakıt temizliğini sağlamak için son derece uygundur. Sonuç olarak, dizel motor minimum aşınma ve verimlilik kaybı ile çalıştırılabilir. Dahili Optimicron® ON-DF filtre elemanları sayesinde, optimum maliyet etkinliği için yüksek kirlilik tutma kapasitesine sahip sürekli filtrelemeye güvenebilirsiniz.
HYDAC LowViscosity Gövdeli Dizel Birleştirici LVH-CD
LVH-CD gövdeleri filtre gövdeleri üzerine flanşlanabilir. Bu sayede, filtreleme aşamasından hemen sonra verimli yakıt susuzlaştırması sağlanır. HYDAC Optimicron® susuzlaştırma elemanları ON-DC ve ON-DS, yüksek filtrasyon verimliliği ile öne çıkar ve sürekli olarak düşük su içeriği sağlayarak biyolojik üremeyi ve dizel böceklenmesini önlemeye yardımcı olur.
Temiz dizel için depo bakımı
Depolar ve günlük depolar sürekli yakıt akışı nedeniyle kirlenir. Hem katı partikül kontaminasyonu hem de su siltlemeye ve biyolojik üremeye (dizel böcek oluşumu) yol açar. Bu durum motordaki yakıt filtrelerinin hizmet ömrünün kısalmasına ve enjeksiyon sisteminde aşınmanın artmasına neden olur. Ayrıca sistem arızası riski de mevcuttur. HYDAC sayesinde sıvınızı koruyabilir ve yakıtınızın erken ve her şeyden önce masraflı bir şekilde bertaraf edilmesini önleyebilirsiniz.
HYDAC dizel deposu bakımı çözümlerimiz hakkında şimdi daha fazla bilgi edinin
HYDAC susuzlaştırma ünitesi LowViscosity Ünite LVU-CD-10
Motor devre dışı olduğunda bile: HYDAC LowViscosity Ünitesi, iki aşamalı devre dışı filtreleme sayesinde dizel yakıtınızdaki katı partikül kirliliğinin ve serbest suyun giderilmesini sağlar. Ayarlanabilir transfer pompalama fonksiyonunun esnek kullanımından yararlanın. İster standart ister uygun maliyetli ekonomik versiyon olsun, HYDAC LVU-CD-10 ile dizel hatası riskinizi azaltabilirsiniz.
HYDAC susuzlaştırma ünitesi LowViscosity Ünite LVU-CD-40
HYDAC susuzlaştırma ünitesi, bypass akışına kurulum veya transfer ünitesi olarak kullanım için uygundur. Uygun maliyetli, sınırsız susuzlaştırma özelliği ile etkileyicidir ve iç korozyonu önler.