Servisten komple sıvı yönetimine kadar - hepsi tek bir kaynaktan

HYDAC ServiCenter Servis Merkezi, uygulamalarınızda profesyonel bakım, denetim ve sıvı yönetimi için tamamlayıcı bir hizmet programı sunar. Amacımız, hidrolik tesislerinizde ve yağlama sistemlerinizde arıza süresini en aza indirmek ve elektrohidrolik açık döngü ve kapalı döngü kontrol sistemlerinin hizmet ömrünü artırmaktır.

Deneyimli uzman personelimizin uzmanlığı, HYDAC ürünlerinin dünya çapında onayı ve TÜV, Germanischer Lloyd ve DVGW gibi sorumlu uluslararası denetim kuruluşlarıyla yakın iş birliği; HYDAC'ı diğerlerinden ayıran özelliktir. 

Özel ihtiyaçlarınıza uyarlanmış bir servis programı

HYDAC ServiCenter Servis Merkezi, diğer hizmet ortaklarıyla iş birliği içinde size kapsamlı bir hizmet paketi sunar.

Ayrıntılı danışmanlık sonrasında, ister mevcut iç bakım desteği, ister tamamlayıcı bakım paketinin dışarıdan temini olsun, ihtiyaçlarınıza en uygun hizmet paketini kendiniz oluşturabilirsiniz; uygulamanız için her zaman en iyi hizmet çözümünü bulacağız.

Bileşenlerin, alt sistemlerin ve tüm sistemlerin devreye alınması

Her türlü hizmet görevi için doğru ekipmana ve sistem bilgisine sahibiz. İster tüm yağlama sistemlerinin, hidroliklerin veya aktüatörlerin devreye alınması, ister yeni bileşenlerin bağlanması ve alt sistemlerin mevcut bir sisteme entegrasyonu söz konusu olsun, uygulamalarınızın devreye alınmasını biz üstleniyoruz.

Kurulumun ardından montaj, boru döşeme, sistem temizliği, basınç testi ve nihayet devreye alma işlemi gerçekleştirilir. Bu adımların her birinde, hidrolik, elektronik, elektrik sistemleri, metal işçiliği, kaynak ve inşaat yönetimi alanlarında deneyimli bir uzman ekip tarafından küresel çapta hizmet görevlerinizde desteklenirsiniz.

Sistem ve tesislerinizin ihtiyaca göre denetimi ve bakımı

Çalışma parametrelerinin ve sistem parametrelerinin düzenli olarak denetlenmesi, pahalı arızaların önlenmesini sağlar. Örneğin, HYDAC ServiCenter Servis Merkezi, uygulamalarınızda yağ durumu, filtre durumu, akümülatör basınçları ve vana ayarlarını izler. Anahtarlama şokları ve titreşimler en yeni ölçüm ekipmanları kullanılarak kaydedilir ve parametreler analiz edilerek günlüğe işlenir. Bu bilgiler temel alınarak denetim aralıkları ihtiyaca göre uyarlanır.

Bu genel bakım görevlerine ek olarak, HYDAC Servis Merkezi Basınçlı Ekipman Direktifine uygun olarak tekrarlanan denetimleri de yapar veya halihazırda çalışmakta olan basınçlı akümülatörleri yeni BetrSichV'ye (Alman endüstriyel güvenlik düzenlemeleri) aktarır. Güvenlikle ilgili bileşenler tarafımızdan da kontrol edilebilir.

HYDAC Servis Merkezinde ve kurulum sahasında kalibrasyon hizmeti HYDAC Servis Merkezindeki veya kendi tesisinizdeki mobil kalibrasyon laboratuvarımızdaki kalibrasyon hizmetini kullanarak test ekipmanınızın kalitesini optimize edin.

Kullandığımız tüm kalibrasyon ekipmanları ulusal ve uluslararası standartlara göre izlenebilir.

Ölçüm ve test ekipmanlarının muayenesi, DIN EN ISO 9000-9004 standartlar serisinde standart kalibrasyon için temel bir Kalite Güvence unsuru olarak yer almaktadır. Ölçüm ve test ekipmanları, ürün kalite ölçümleriyle ilgili tüm test ekipmanlarının “doğru” çalıştığını garanti etmek için denetlenir. Bunu garanti etmek amacıyla, test ekipmanı düzenli olarak kalibre edilmeli ve ulusal standartlara göre izlenebilir olmalıdır. Ayrıca alınan ölçümler belgelenmelidir.

Aşağıdakiler için test protokolleri hazırlıyor ve kalibrasyon sertifikaları düzenliyoruz

  • Partikül sensörleri
  • Kontaminasyon sensörleri
  • Sıcaklık sensörleri
  • Basınç sensörleri
  • Basınç anahtarları
  • Taşınabilir veri kaydedicileri
  • Akış hızı vericileri
  • Görüntüleme birimleri

 

HYDAC Servis Merkezi, çalışma koşullarına ve ölçüm veya test ekipmanının kullanım amacına bağlı olarak yılda en az bir kalibrasyon yapılmasını önerir.

HYDAC tarafından gerçekleştirilen yeni yağ dolumu, depo temizliği veya komple yağ değişimi Sıvıların 120 m'ye kadar mesafelerde ve 200 m³'e kadar hacimlerde taşınması ve boruların yıkanması sırasında profesyonel kullanım.

HYDAC talep üzerine aşağıdaki hizmetleri sağlayabilir:

  • Makine ve sistemlerinizin temizli, gerekli güvenlik cihazları ve bariz kaçak kaynakları için ön kontroller.
  • Boruların ve tüketicilerin gerekli şekilde kapatılması ve makine veya sistem deposunun bir tankerden veya diğer konteynerlerden bir filtreleme ünitesi aracılığıyla doldurulması.
  • Gerekli temizlik sınıfına ulaşılana kadar makine ve sistemin ana devrede yıkanması.
  • Yağ akışındaki temizlik sınıfının sürekli ölçümü ve gelecekteki karşılaştırmalı ölçümler için bir referans numune sağlamak üzere yağdan numune alınması.
  • Boruların ve tüketicilerin bağlanması ve son kaçak kontrolü.
  • Makineye bağlı kalan bir servis günlüğünün sağlanması da dahil olmak üzere işin ve temizlik sınıfının eksiksiz dokümantasyonu.

Makine kontrol sistemleri için mobil uzaktan bakım aracı

Yazılım güncellemeleri, hata analizi, uzun vadeli teşhisler ve makine onarımı ve bakımı genellikle bir uzmanın desteğini gerektirir. Artık yerinde bir ziyaret için beklemenize gerek yok. Sağlam uzaktan bakım aracımız sayesinde, uzmanlar makine kontrol sisteminize doğrudan erişebilir ve size hızlı ve kolay bir şekilde yardımcı olabilir. Uzmanlar ile makine kontrol sisteminiz arasındaki şifreli ve ISO 27001 sertifikalı VPN bağlantısı, gerekli siber güvenliği sağlar. Çalışan bir güç kaynağı olmasa bile isteğe bağlı batarya paketi sayesinde uzaktan bakım aracımız kullanıma hazırdır. Bu, profesyonel uzaktan bakımın önünde hiçbir engel olmadığı anlamına gelir.  

Modüler uzaktan bakım çözümümüz farklı sürümlerde mevcuttur. Özel durumunuza en uygun modeli seçin. İster USB, ister Ethernet bağlantısı, ister sensörlere doğrudan bağlantı ile size memnuniyetle danışmanlık yapabiliriz.

Ürün detaylarını daha fazla öğrenmek için buraya tıklayın.

Uzaktan Servis Çantası

Uzaktan Servis Çantası + sensörlere doğrudan bağlantı ile

HYDAC ile avantajlarınız

Tesisinizde yerinde - yerel için yerel #closetocustomers #local #rapidassistance

Talep üzerine tüm HYDAC ürün yelpazesinin yanı sıra diğer ekipman markaları için de yerinde onarımlar yapabiliriz. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, maliyetin önceden değerlendirildiği tekil siparişlerle ilgili onarımlar ile değişim ve yedek parçaların kullanıldığı bir paket arasında ayrım yapıyoruz.

Çok acil durumlarda acil veya hızlı onarımlar gerçekleştiriyoruz. Bu durumlarda onarılan parçayı birkaç saat içinde geri alırsınız ya da sizin için doğrudan sisteme takarız.

Sistemlerinizin ve tesislerinizin üretkenliğini ve kullanılabilirliğini artırıyoruz #systemavailability #productivityincrease #costreduction

Teknik ilerleme durdurulamaz; birçok uygulamada, bugün satın alınan makineler yarın gereken kaliteyi veremeyecektir. Yeni satın almak yerine, hem teknik hem de maliyet açısından en iyi alternatif, genellikle kullanılan bileşenleri ve sistemleri dönüştürmek ve modernize etmektir.

Tüm uzmanlık alanlarında, uygulamanızı optimize etmenin yollarını bulmak için sizinle birlikte çalışarak işletme maliyetlerinizi azaltmanıza ve sistemlerinizin üretkenliğini ve kullanılabilirliğini artırmanıza yardımcı oluyoruz.

İndirmeler

Servis konularınızla ilgili profesyonel destek için bize ulaşın

Bugünün makineleri ve sistemleri, yüksek düzeyde uzmanlaşmıştır. Farklı karmaşık parçaların her birine ayrı bir uzman görevlendirmek ekonomik olarak sürdürülebilir değildir. Her zaman ana işinize odaklanabilmeniz, maliyetleri azaltabilmeniz ve rekabet avantajınızı koruyabilmeniz için HYDAC ile sizi pratik yardım ve tavsiyelerle destekleyecek bir ortağınız var.

Telefon hizmeti

HYDAC ailesindeki ürünlerle ilgili teknik destek için müşterilerimiz hafta içi sabah 8'den akşam 4'e kadar telefonla bize ulaşabilirler. SAP, CAD ve bir dokümantasyon arşivinin yardımıyla personelimiz sorularınıza yanıt verecektir, bizimle iletişim kurun!

Telefon: (+49) (0)6897-509 8585

24 saat kesintisiz servis

Belirli projeler için müşteriye özel bir arama kodu aracılığıyla 24 saat hizmet veren ayrı bir çağrı servisi mevcuttur. İlgili teknik personel, gece gündüz teknik bilgi ve ilgili makinelerin geçmişini sağlayabilir.