Teknik Temizlik - Her şey tek bir tedarikçiden

Yüksek güç yoğunlukları, dar toleranslar, hassas malzemelerin kullanımı ve yüksek üretim hızları, imalat sektörünün gereksinimlerini sürekli olarak artırmaktadır. E-mobilite, akü/hibrit sistemler ve hidrojen gibi günümüz ve geleceğimizle ilgili konularda teknik temizliğe giderek daha fazla odaklanılmaktadır. Mümkün olan en iyi temizlik yönetimi ile proses sonuçlarınızı, makinelerinizin ve sıvı gücü sistemlerinizin kullanılabilirliğini optimize edebilirsiniz. Bu da uzun vadede maliyetlerinizi azaltmanızı sağlar.

Yüksek otomasyonlu üretim teknikleri ortağıyız ve VDA Cilt 19 / ISO 16232'ye katkıda bulunuyoruz. Temizlik laboratuvarlarında filtrasyon ve kalite güvencesinden hedefe yönelik proses analizine kadar. Tüm proses zinciriniz boyunca temizlik yönetiminizde size destek oluyoruz.

Bize şimdi ulaşın

Bileşen Temizliği

Kontamine bileşenler arızalara, şikayetlere ya da sistemin tamamen kapanmasına yol açarak maliyetlerinizin tavan yapmasına neden olabilir. Kalite standartları gitgide daha katı hale geldikçe, bileşenlerinizin temizliğine ve kalitesine yönelik beklentiler de hızla artmaktadır. Prosesinizin her zaman güvenilir kalmasını sağlamak için ürün ve hizmet yelpazemizle size yardımcı olmaya hazırız.

Teknik Temizliğiniz için Bileşen Temizliği

Kalıntı kirlilik analizi

Bileşenlerinizin temizliğini temizlik laboratuvarlarımızda veya yerinde mobil laboratuvarımızla belirliyoruz: deneyimli ve eğitimli laboratuvar personeli, bileşen temizlik testlerinin profesyonelce ve mevcut standartlara (ISO 16232, VDA 19.1, müşteri spesifikasyonları) uygun olarak yapılmasını sağlar. Talep üzerine SEM/EDX analizi de yapabiliyoruz.

Temizlik spesifikasyonları

Bileşenler veya aksamlar için yazılı bir temizlik spesifikasyonu tedarikçi ile kurulan diyaloğa yardımcı olur. Deneyimimiz ve başarılı projelerimizle uzmanlığımıza güvenebilirsiniz. Ortağınız olarak, kendi temizlik şartnamelerinizi geliştirmenize yardımcı olmaktan ve/veya tedarikçilerinizle yapacağınız görüşmelerde size destek olmaktan memnuniyet duyarız.

Geçerli standartlara uygun eğitim

Zorlu ve hassas teknoloji, uygun şekilde eğitilmiş personel gerektirir! Modüler eğitim oturumlarımızda, VDA 19.1'e göre teknik temizliğin en önemli mihenk taşları üzerinde çalışıyoruz. İster tesisinizde, ister HYDAC'ta veya çevrim içi bir seminer şeklinde gerçekleştirilecek eğitimlerimizi bireysel ihtiyaçlarınıza göre uyarlıyoruz.

Proses zinciri analizi

Mal girişinden tedarikçilerinize teslimata kadar belirtilen temizlik değerlerine güvenilir bir şekilde uymanıza yardımcı oluyoruz. Her türlü üretim hattında VDA 19.2'ye göre proses zinciri analizimizi gerçekleştiriyoruz. Üretim prosesinizi optimize edecek önlemleri geliştirmek ve önceliklendirmek için sizinle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Film kontaminasyonu

Makine ve sistemlerinizin tam potansiyeline ulaşması ve arıza sürelerinin önlenmesi için film kirliliğinin en aza indirilmesi gerekir. Uzun yıllara dayanan uzmanlığımız sayesinde size çok yönlü destek sağlayabiliyoruz. Bize şimdi ulaşın. Parçalarınızdaki film kirliliğini azaltmanın yollarını bulmak için sizinle birlikte çalışıyoruz.

Yıkama makineleri

Yüksek temizlik gereksinimlerine güvenilir bir şekilde uymanıza yardımcı olan özel sistemlerimizi keşfedin. Gereksinimlerinize uygun özel yıkama donanımları tasarlıyor ve geliştiriyoruz. Temizliğin çok önemli olduğu bileşenlerdeki bozucu partikülleri azaltmak için özel yıkama sisteminizi bizimle birlikte yapılandırın.

Sıvı Temizliği

Temizleme ortamınızın ve test ortamınızın temizliği, sisteminizin sorunsuz çalışmasında önemli bir rol oynar. Bu nedenle koordineli izleme ve şartlandırmaya gerek duyulur. Filtrasyon ve teknik temizlik alanındaki uzun yıllara dayanan uzmanlığımız sayesinde, uzman laboratuvar hizmetlerimiz ve denenip test edilmiş ürünlerimizle sizi destekleyebiliyoruz.

Temizlik banyonuzdaki yağı 10 kat daha verimli bir şekilde nasıl temizlersiniz – videoyu şimdi izleyin

Sıvı Temizliği Teknik Temizliğinizi optimize eder

Sıvı analizi

İster sahada ister laboratuvarda olsun, sıvı uzmanlarımız temizlik maddelerini analiz edebilir ve temiz bölgelerinizdeki maddeleri test edebilir. Ayrıca hidrolik yağlar, yağlayıcılar, soğutucular ve su için laboratuvar analizi konusunda da uzmanız.

HYDAC Sıvı Bakımı Portalı hakkında daha fazla bilgi

HYDAC sıvı şartlandırma cihazları

Hidrolik sistemlerdeki ve yağlama sistemlerindeki tüm arızaların %70'i kullanılan sıvı ve bileşenlerin kirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Kullanıcı dostu sıvı şartlandırma cihazlarımızla sisteminizin sıvı kalitesini artırın ve karlılığını yükseltin. Gaz giderme, susuzlaştırma ve yağ giderme ürünlerimizi keşfedin.

HYDAC sıvı bakımı cihazları hakkında daha fazla bilgi

HYDAC filtre gövdeleri

Filtre tasarımlarımız her zorluk için mükemmel bir seçimdir. İster yüksek kirlilik yüklerini yönetmek, ister talaş filtrelemek veya en katı gereksinimler altında en saf temizleme sıvılarını sağlamak olsun, size özel çözümlerle destek olmak için buradayız. HYDAC filtrasyon alanında çözüm ortağınızdır!

HYDAC filtre gövdeleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC filtre elemanları

Teknik temizlik için giderek artan gereksinimler, yeni temizleme teknikleri ve tutarlı, tanımlanmış filtreleme performansına sahip yüksek verimli filtreleme sistemleri gerektirir. Çeşitli eleman tiplerimizi keşfedin.

HYDAC filtre elemanları hakkında daha fazla bilgi

Yerinde Destek

Teknik temizlik alanında uzun yıllardır görev yapan bir uzman olarak, temizlik spesifikasyonlarınıza ulaşmak için yardıma ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Mevcut optimizasyon potansiyeliniz hakkında hızlı ve yetkin tavsiyelerde bulunabilir ve size hedefe yönelik öneriler sunabiliriz. Bunun bir parçası olarak, numunelerin hemen analiz edilmesini ve değerlendirilmesini sağlayan mobil laboratuvarımızla sizi yerinde destekliyoruz.

Teknik temizliğiniz için yerinde destek

Mobil laboratuvar

Değerli zamanınızdan tasarruf edin. Sıvı uzmanlarımız Almanya ve komşu bölgelerdeki lokasyonlarda uzman danışmanlığı sağlamak için sizi ziyaret edebilir. Laboratuvar aracımızda, bileşenlerin temizliği numunelerde test edilebilir ve ISO 16232, VDA Cilt 19.1 veya müşteri gereksinimlerine uygun olarak analiz edilebilir.

Teknik temizlik için şirket standartları

Teknik temizlik için şirket içi standartlar bugünlerde hayati önem taşımaktadır. Bir şirket standardı, çevre, çalışanlar, lojistik ve testler açısından teknik temizlik için geçerli standartları tanımlar. Yeni standartların geliştirilmesinde size destek oluyor ve mevcut temizlik standartlarınız konusunda size danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bize şimdi ulaşın.

Proses değerlendirme ve proses zinciri analizi

Bileşenlerde veya sistemlerde artan sayıda şikayet ve anormallikler, üretim prosesinde sorunlar olduğunu gösterir. Bunlar hızlı bir müdahale gerektirir. Uzmanlığımızla prosesinizi doğrudan yerinde destekliyoruz. Laboratuvar aracımızla proses analizi çok daha verimli hale geliyor - hemen rezervasyon yaptırın.

Sıvı optimizasyonu

Soğutma sıvısı sisteminizi veya endüstriyel parça yıkayıcınızı optimize etmek mi istiyorsunuz? Sıvı teknolojisi alanındaki kapsamlı uzmanlığımızla bu konuda size destek vermekten mutluluk duyarız. Sisteminizin potansiyelini sonuna kadar kullanmak için yeni bir sistem satın alırken test desteğinden genel tasarıma kadar her konuda yanınızdayız!

Laboratuvar Tasarımı ve Ekipmanları

Profesyonel eğitim ve kaliteli ekstraksiyon ünitelerinden laboratuvar tasarımına kadar: teknik temizlik sektöründe uzman olan HYDAC, kendi laboratuvarınızı kurmanız ve işletmeniz için uzman desteği sağlar. Optimize edilmiş laboratuvar tasarımı ve ekipmanı konusunda ortağınızız.

Teknik Temizliğinizi optimize etmek için Laboratuvar Tasarımı ve Ekipmanı

HYDAC ekstraksiyon üniteleri

Yıkıcı partiküllerin nedenini bulmak ve bunları azaltmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Hızlı ve basit analiz için ekstraksiyon ünitelerimiz ideal seçimdir. Maksimum esneklik sağlayacak şekilde farklı boyutlardaki bileşenler için üniteler ve çeşitli modüler sistemler sunuyoruz.

HYDAC ekstraksiyon üniteleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC cihazları için VDA 19.1 uyarınca eğitim

Laboratuvarınızın tam potansiyeline ancak kalifiye personel ile ulaşabilirsiniz. Boş değerlerin, ekstraksiyon eğrilerinin ve analiz sonuçlarının doğrulanabilecek şekilde yeniden üretilebilmesi için sizi ekstraksiyon ekipmanındaki genel analiz yöntemleri konusunda eğitiyoruz. VDA 19.1 / ISO 16232'ye göre uyarlanmış eğitim programımız hakkında bilgi edinin.

Temizlik laboratuvarı kurma ve işletme konusunda destek

Temizlik laboratuvarı işletmek ve kurmak birçok zorluğu beraberinde getirir. Tüm süreç boyunca sizi destekleyecek ve uzun yıllara dayanan uzmanlığımızla size yardımcı olmaya hazır olacağız. Devam eden operasyonlarda ve hatta yeni bir laboratuvar tasarlarken size destek vermekten mutluluk duyarız.

HYDAC laboratuvar ekipmanlarının servis ve bakımı

HYDAC laboratuvar ekipmanınızın uzun süre çalışır durumda kalmasını sağlamak için koordineli bir servis ve bakım yönetimi gereklidir. Bu amaçla, HYDAC size kalifiye personel sağlar ve düzenli bakım veya arıza durumlarında HYDAC laboratuvar ekipmanlarının bakımını üstlenir.

Ölçüm ve İzleme Teknolojisi

Endüstri 4.0'ın bir parçası olarak proses görselleştirmedeki ilerlemeler, ürün kalitesinin her zaman güvence altına alınmasını sağlar. Üretilen parçaların temizliği de sürekli olarak izlenebilir. Çevrim içi banyo ve filtre izleme için geniş bir yelpazede akıllı sensör teknolojileri ve dijital çözümler sunuyoruz. Teknik temizlik 4.0: HYDAC ile parçalarınızın ve ortamınızın temizliğini her zaman izleyebilirsiniz.

Teknik Temizliğiniz için Ölçüm ve İzleme Teknolojisi

HYDAC Sensörleri

Sensörlerin kullanımı, dijitalleşme projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda HYDAC, kirlenme, yağ durumu, basınç, sıcaklık, doğrusal konum, pozisyon ve dönme hızının yanı sıra sıvı seviyeleri ve akış hızlarının ölçümü için geniş bir yelpazede farklı sensörler tedarik etmektedir. Bu sensörlerin birçoğu IO-Link arayüzüne sahip olup çok çeşitli tanılama seçeneklerine olanak sağlar.

HYDAC sensörleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC Endüstri 4.0

Birçok zorlukla mı karşı karşıyasınız? - HYDAC ile Endüstri 4.0 çözümünüzü bulun. Endüstri 4.0 size hem verimliliğinizi artıran hem de iş üreten yeni yaklaşımlar ve fırsatlar sunar.

HYDAC'i keşfedin

Service

Sıvı Mühendisliği

Her sistem optimizasyonunda benzersiz zorluklar ortaya çıkar. Bunların üstesinden gelmek için HYDAC, ihtiyaca özel sıvı mühendisliği çözümleri tasarlar.

Daha fazla bilgi alın

Endüstride Fonksiyonel Güvenlik

Makine ve sistemlerinizin güvenliği bizim için en önemli önceliktir.

Daha fazla bilgi edinin

Hydraulics & filtration

Endüstriyel Parça Yıkayıcıların Teknik Temizliği

Temizlik söz konusu olduğunda, kolaya kaçılmaz

Çözümümüz hakkında daha fazla bilgi edinin

Şimdi indirin: Teknik Temizlik Broşürleri Teknik temizlik hakkında bilmeniz gereken her şeyi broşürlerimizden öğrenin - HYDAC geniş bir hizmet ve ürün yelpazesi sunmaktadır.

Ücretsiz Danışmanlık İsteyin

Sisteminizdeki kirlilik sistem kullanılabilirliğinizin düşmesine mi neden oluyor? İstediğiniz her şeyi elde edebileceğiniz bir temizlik yönetimi için optimizasyon potansiyelinizi analiz etmek üzere sizinle birlikte sahada çalışıyoruz.

E-posta gönder