Hidropnömatik süspansiyon sistemleri: makinenizin sürüş performansını artırma
HYDAC'ın hidropnömatik süspansiyon sistemleri, engebeli yüzeyleri dengelemeye, sürücüler ve araç bileşenleri üzerindeki titreşim yüklerini azaltmaya ve sürüş stabilitesini artırmaya yardımcı olur. Mobil makinenize uyarlanan süspansiyonlarımız, sürüş güvenliğini ve performansını önemli ölçüde artırır. Farklı süspansiyon sistemleri ve avantajları hakkında şimdi daha fazlasını öğrenin!
Makinenize özel süspansiyon sistemleriMakineye ve uygulamaya bağlı olarak süspansiyon için farklı gereksinimler geçerlidir
Kendini kanıtlamış bileşenlerimizin yardımıyla ihtiyaçlarınıza uyarlanmış özel sistemler uygulayabiliyoruz. Hidropnömatik süspansiyonunuz hakkında uzmanlarımızla konuşun!
Süspansiyon sistemlerinin zorlukları
Günümüzün mobil makinelerine ve süspansiyon sistemlerine olan talepler sürekli artmaktadır. Üreticilerin ve müşterilerin istekleri ve yasal gereklilikler de sürüş güvenliğine, konfora ve dayanıklılığa odaklanarak yeni zorluklara yol açmaktadır. Yükten bağımsız seviyelendirme, sürüş durumuna bağlı sürüş davranışı, ayarlanabilir sürüş konforu ve süspansiyon kilitlemesi gibi fonksiyonlar da bulunmaktadır. Aşınmayı, makine duruş sürelerini ve servis maliyetlerini azaltmak ve makinelerdeki sayısı artan hassas elektronik bileşenleri korumak için mekanik bileşen yüklerini önemli ölçüde azaltmak da önemlidir. Hidropnömatik süspansiyon sistemleri bu fonksiyonları yerine getirir ve yukarıda belirtilen zorluklara uygun bir çözüm sunar.
Marc Anton, Ürün Yönetimi Süspansiyon Sistemleri, HYDAC Mobilhydraulik
Hidropnömatik süspansiyon sistemleri, yol yüzeyinden araç şasesine gelen titreşim uyarılarını izole ederek sürüş konforunu ve sürüş güvenliğini artırmaya yardımcı olur. Makinesinin sürüş performansındaki iyileşme günlük kullanımda fark edilir hale geldikçe müşteri bundan faydalanır. Müşterilerimizin memnuniyeti motivasyonumuzdur ve bizi her geçen gün daha ileriye taşır.
Her sürüş koşulunda daha yüksek performans içinHYDAC'ın süspansiyon sistemlerini keşfedin
Aks süspansiyonuDaha yüksek sürüş stabilitesi için
Aks süspansiyon sistemlerinin makineye ve müşterinin işlevsel gereksinimlerine göre uyarlanması gerekir. Hem bireysel akslarda hem de tüm araç akslarının süspansiyonla donatıldığı sistemlerde uygulanabilir. İkinci durumda, buna tam süspansiyon denir. İstenen performans ayarını ve sürüş güvenliği ile sürüş konforunun optimum kombinasyonunu elde etmek için, özel hidropnömatik aks süspansiyonu sisteminiz için doğru bileşenleri kombine ediyoruz.
Kabin süspansiyonuDaha yüksek sürüş konforu için
Kabin süspansiyonları, sürücü kabinini araç şasesinden izole eder ve sürücü için dikey ivmeleri en aza indirir. Hem kısmi hem de tam yük taşıyan hidropnömatik süspansiyonlar, özel makine gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanabilir. Tasarıma bağlı olarak, kabin yalpa ve yunus hareketleri de azaltılabilir, bu da ek konfor sağlar. HYDAC süspansiyon amortisörleri (FDE) ile size süspansiyon silindirlerini, hareket ölçüm teknolojisini, yaylı akümülatörleri ve valf teknolojisini son derece kompakt bir şekilde birleştiren bir sistem çözümü sunuyoruz. Bu, kurulum alanından ve kurulum maliyetlerinden tasarruf sağlar.
Bom süspansiyonuOptimum bileşen koruması için
Hidropnömatik bom süspansiyonları, direkli mobil makinelerin sürüş davranışını ve sürüş konforunu iyileştirmede önemli bir katkı sağlar. Aracın düzgün olmayan zeminde sürülmesi sırasında oluşan şasi titreşimleri kaldırma donanımından izole edilerek bileşenler üzerindeki mekanik ve hidrolik gerilim azaltılır. Hidropnömatik bom süspansiyon sistemimiz, geniş bir makine yelpazesine uyacak şekilde çeşitli boyutlarda ve tasarımlarda sunulmaktadır.
Yeni HYDAC bom süspansiyon sistemi, geniş bir fonksiyon yelpazesini maksimum uyarlanabilirlikle birleştiren, kompakt ve maliyet açısından optimize edilmiş benzersiz bir çözümdür.
Hidropnömatik süspansiyon sistemlerimizin avantajları Neden HYDAC süspansiyon sistemlerine güvenmelisiniz?
Erken planlama aşamalarından seri üretime kadar sizi destekliyoruz.İster kabin, ister bom, ister aks süspansiyonu olsun, optimum süspansiyon çözümünüzü bulmak için sizinle birlikte çalışıyoruz.
Hidrolik uzmanlığımızın avantajlarını ve alan açısından optimize edilmiş bileşenlerimizin yüksek bütünlüğünü keşfedin.
Mobil makineler alanındaki uygulamaya özel uzmanlığımız, aracınızı bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmemizi ve sistemlerimizi çalışma koşullarınıza en uygun şekilde uyarlamamızı sağlar.
İster bileşen, ister sistem olsun, doğru çözümü bulmak için sizinle birlikte çalışıyoruz.