Hidrolik yağlardaki verniğin etkin olarak giderilmesi

Son birkaç yılda baz yağlarda değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler, ısıl olarak daha kararlı ve kimyasal olarak saf olan baz yağları ortaya çıkarmıştır. Geçmişte yağlama yağlarının ve hidrolik yağların bozulması doğrudan yağ karbonuna yol açarken, bugün bunun işaretleri vardır. Bunlar çoğunlukla sistemin "soğuk" kısımlarında kahverengi tortulara yol açan jel benzeri maddelerdir. Valfler, silindirler ve rulmanlar bundan etkilenir. Bunun sonuçları, daha yüksek valf konumlandırma kuvvetleri, sızıntı yapan çek valfler, silindirlerde conta aşınması ve türbin yataklarında artan yatak sıcaklıklarıdır. Bu nedenle, "vernik" olarak bilinen yağ bozunma ürünlerinin giderilmesine giderek daha fazla odaklanılmaktadır. Verniği tespit etmek ve etkili bir şekilde mücadele etmek ve yağ çamurunun neden olduğu plansız duruş sürelerini önlemek için yağ analizini nasıl kullanabileceğinizi açıklayacağız. Sisteminiz için etkili koruma hakkında daha fazla bilgi alın!

Hidrolik aksamlar ve yağlama için sistem korumanız

Vernik nasıl temizlenir: Şimdi videoyu izleyin

Hidrolik sistemlerdeki ve yağlama sistemlerindeki vernik

Sistem koruması: Tortular neden sorun yaratır?

Hidrolik sistemlerdeki ve yağlama sistemlerindeki yağ bozunma ürünleri arızalara ve rulman sıcaklıklarının artmasına neden olabilir. Sonuç, plansız durma süresi ve yüksek maliyetlerdir. Sistemde kalıntı olarak jel benzeri, reçineli veya katı yağ bozunma ürünleri bulunur. Bunlar valfler üzerindeki tortuların artan aşınmaya ve komple arızaya yol açtığı sistemde farklı noktalarda birikir. Elektrostatik deşarjlar, yağı çatlatarak yağın bozulmasını hızlandırır. Ortaya çıkan ürünler kimyasal olarak reaksiyona girerek daha büyük moleküller oluşturur. Bu yağ çamuru fark edilebilen sistem kirliliğine yol açar.

Yağ analizi: Hidrolik yağdaki verniği nasıl tespit edebilirim?

Yağ bozunma ürünlerini tespit etmek için yağ analizlerinin yapılması gerekir. Görsel partikül sensörleri, MPC testleri ve antioksidan konsantrasyonu, yağ bozunmasının boyutunu gösterebilir. Vernik oluşumunun ana nedeni oksidasyon, yani yağ ve havadaki oksijen arasındaki reaksiyondur. Ayrıca, yağlama yağındaki ve hidrolik yağdaki kirleticiler de, katı, sıvı veya gaz olup olmadıklarına bakılmaksızın yağ bozunmasını hızlandırır. Sıvı koşullandırma ve yağ koşullandırma konusunda uzman olan HYDAC, verniği etkili bir şekilde kontrol etmenize ve sürdürülebilir sistem koruması sağlamanıza yardımcı olur.

Sıvı ve yağ koşullandırma konusunda tavsiye isteyin

Çözümümüz: HYDAC Vernik GiderimiDoğru ayırma yöntemi ile verimli sistem koruması

Uzun hizmet ömrü, düşük hizmet maliyetleri ve bakım maliyetleri ve yüksek sistem kullanılabilirliği her sistem operatörünün hedefleridir. Amaç, verniği en aza indirmek ve herhangi bir kalıntı bırakmadan temizlemektir. Geleneksel yağlama yağı filtreleri ve hidrolik yağ filtreleri bu görev için özellikle uygun değildir. Bunun nedeni, jel benzeri yağ bozunma ürünlerinin filtre ortamının yüzeyine yapışarak derinlik yapısını engellemesidir. Hızla artan diferansiyel basınç nedeniyle, filtre elemanı hizmet ömrü bazı durumlarda sadece birkaç saate düşer.

Hidrolik yağdaki vernik ve ilgili yağ çamurunun başarılı bir şekilde giderilmesi, iyon değiştiricilerle ayırma işleminin yanı sıra çözünürlüğü azaltarak ve bunu filtrelemeyle takip ederek elde edilebilir.

HYDAC İyon Değiştirme Ünitesi IXU Verniğin iyon değiştiricilerle temizlenmesi

HYDAC iyon değiştirici ünitesi ile fosfat-ester (HFD-R) ve polyolester (HFD-U) bazlı yangına dayanıklı hidrolik sıvılardan ve yağlama sıvılarından verniği etkili bir şekilde temizleyin.

İyon değiştiricimiz baypas filtresine benzer şekilde yapılmıştır ve 7/24 çalışır. Vernik, spesifik bir reçine üzerinde birikerek ayrılır. Bu, verniğin güvenilir bir şekilde giderilmesini sağlar. Sisteminizin verimliliğini artırın. Size yardım etmekten memnuniyet duyarız.

HYDAC IXU hakkında daha fazla bilgi alın

HYDAC Vernik Giderme Üniteleri VEU-F Verniğin soğutma ve filtreleme ile giderilmesi

Katı veya jel benzeri yağ bozunma ürünlerinin giderilmesi için: servis dostu HYDAC Vernik Giderme Üniteleri VEU, mineral yağları koşullandırmak ve verniği etkili bir şekilde gidermek için kullanılır. Bu teknoloji ile yağ soğudukça kirliliğin çözünürlüğü azalır.

Bu yöntem, mineral yağlarla çalıştırılan tüm yağlama uygulamaları ve hidrolik yağ uygulamaları için uygundur. İyon değiştiricilere kıyasla, karmaşık yağ analizleri olmadan element değişiklikleri mümkündür; daha yüksek maliyet etkinliği, "soğutma ve filtreleme" teknolojisini giderek daha kazançlı hale getirmektedir. HYDAC, sistem korumanızı kolaylaştırır ve uygun maliyetli hale getirir.

HYDAC VEU-F hakkında daha fazla bilgi alın

HYDAC Vernik Giderme Ünitesi VEU-F-5/3 Verniğin küçük tanklardan temizlenmesi

Bakımı kolay Vernik Giderme Ünitesi VEU-F-5/3, yağ bozunma ürünlerini mineral yağlardan etkili bir şekilde temizler. Bu yeni ünite ile HYDAC, < 1000 litrelik sistem tankları için doğru çözüme sahiptir.
Özel iki kademeli filtre elemanı sayesinde yağ bozunma ürünleri soğutulmadan da yağınızdan temizlenebilir.

VEU, tank bağlantı seti ile birkaç dakika içinde monte edilir ve hemen çalışmaya hazırdır. Sıvılarınızın kullanım ömrünü uzatın. Size yardım etmekten memnuniyet duyarız.

HYDAC VEU-F hakkında daha fazla bilgi alın
 

HYDAC, sofistike sıvı koşullandırma çözümleri için ortağınızdır

Sistem kullanılabilirliği

Artan sistem kullanılabilirliği

Akıllı vernik temizleme ile sistem arızalarınızı azaltın ve sistem kullanılabilirliğinizi artırın.

Kaynakların korunması

Kaynakların korunması

Hidrolik yağlarınızın ve sıvılarınızın kullanım ömrünü uzatın ve değerli kaynak tasarrufu yapın.

Azalan maliyetler

Maliyet optimizasyonu

Azalan arıza süresi, uzayan yağ değişimi aralıkları ve artan bileşen hizmet ömürleri sayesinde, maliyetlerinizi sürdürülebilir bir şekilde optimize edebilirsiniz.

Artan üretkenlik

Üretkenlik artışı

Verimli sıvı koşullandırma ile makine performansınızı artırabilir ve sisteminizi aktif olarak koruyabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Vernik nedir?

"Vernik" terimi, organik kalıntılardan kaynaklanan ince, sert, parlak ve yağda çözünmeyen tortuları ifade eder. Bu farklı biçimlerdeortaya çıkan biryağ bozunma ürünüdür. Vernik bazen tank duvarlarında ve borularda boya katmanına benzeyebilirken, diğer zamanlarda tank zeminlerine, valflere ve pompalara yapışan çamur şeklinde de görünebilir. Verniğin rengi siyahtan kahverengiye ve altın sarısına kadar değişir.

Vernik gibi yağ bozunma ürünleri nasıl ortaya çıkar?

  • OksidasyonBaşka bir deyişle, oksijen ile reaksiyon, yağ bozunmasının ana nedenidir. Bu süreç, yağ bozunma ürünlerinin oluşumuna yol açar.
  • Yağdaki kirleticiler deyağ bozunma ürünlerinin oluşumuna yol açar. Katı, sıvı veya gaz olsun, kirleticiler yağ ile reaksiyona girer veya katalizör görevi görür.
  • Sistemdeki yüksek sıcaklık ve basınçbozunma süreçlerini hızlandırır. Düşük viskoziteli yağlarda, elektrostatik deşarjlar (veya ani deşarjların neden olduğu yüksek sıcaklıklar) yağı veya yağdaki katkı maddelerini çatlatabilir.

 

Vernik neden istenmeyen bir maddedir?

  • Vernik, diğer yerlerin yanı sıra yağlama boşluklarında da birikir. Yağlama aralığı daralır;sürtünme ve sıcaklık artışı, rulmanlarda aşınmanın artmasına neden olur.
  • Vernik valflerde birikirse, bu arızalaraneden olabilir.
  • Soğutucu duvarlarda biriken vernik buradaki ısı transferini engeller,soğutucunun verimliliğini azaltır.
  • Vernik ayrıca filtre elemanlarında da birikebilir, bu da daha kısa hizmet ömrüne vedaha sık eleman değişikliklerine yol açar.

Yağ bozunma ürünleri filtre kullanılarak yağdan temizlenebilir mi?

Yağlar, sudakine benzer şekilde vernik için bir dereceye kadar çözünürlüğe sahiptir. Çözünürlük sınırı aşılırsa vernik çözeltiden çökelir ve serbest hale gelir. Çözünmüş vernik filtrelenemez. Öte yandan serbest vernik, belli koşullar altında filtre elemanı üzerinde tortular oluşturabilir. Bu nispeten hızlı bir şekildepartikül kirlenmesini ayırmak için tasarlanmışbir filtre olan standart filtre elemanının tıkanmasına yol açar.

Yaşlanmayan yağlar var mı?

Genel olarak, API Grup IIveya III kapsamındaki yeni yağlar API Grup I kapsamındaki eski yağlara göre bozunmaya karşı daha dayanıklıdır. Bozulmaya dayanıklı bu yeni yağlar çok polar değildir, biriken vernik ise çok polardır. Bu yağlar yaşlanır yaşlanmaz, vernik hemen çözeltiden çökelir ve polar ve polar olmayan maddelerin karışmaması nedeniyle sistemde bozulmalara neden olur.

API Grup I kapsamındakieski yağlarındaha hızlı bozundukları doğru olsa da bunlar,yağdakikimyasal kirleticiler (örneğin kükürt veya aromatik bileşikler buna neden olur) nedeniyle bir dereceye kadar polarite gösterir. Bu nedenle, daha büyük miktarlar çözeltide kalsa da bu yağlar daha fazla yağ bozunma ürünü üretir ve daha fazla bozulmaya neden olmaz.

Yağda yağ bozunma ürünleri için sınır değer nedir?

  1. MPC değerinin belirlenmesi
    Vernik içeriği genellikle yağın rengine göre belirlenir. Yağ bu amaçla bir membrandan çekilir ve kalıntı renk bazında karakterize edilir. Sarı ve kırmızı içerikten ve yoğunluktan boyutsuz bir sayı, MPC değeri (Membran Yama Renk Ölçümü (Membrane Patch Colorimetry-MPC)) hesaplanır. MPC değeri 30'un üzerine çıkarsa akut bir vernik birikimi riski vardır.
     
  2. Temizlik sınıflarının karşılaştırılması
    Yağda vernik varlığını belirlemek için başka bir yöntem, bir yağ numunesinin farklı sıcaklıklardaki temizlik sınıflarını karşılaştırmaktır. Bu amaçla görsel sensör yardımıyla 20 °C ve 80 °C yağ sıcaklığında temizlik sınıfı belirlenir.
    20 °C'de belirlenen sınıf 80 °C'den önemli ölçüde daha kötüyse verniğin kirlenmiş olduğu varsayılabilir. Bunun nedeni, verniğin çoğunun 80 °C'de çözelti içinde olması ve görsel partikül sensörleri tarafından tespit edilmemesidir. Vernik, 20 °C'de aynı yağ numunesinde serbest hale gelir ve partikül sensörleri kullanılarak kaydedilir.

 

HYDAC Vernik Giderme Ünitesi VEU-F nasıl çalışır?

HYDAC VEU-F,tank baypas akışına monte edilir. İlk olarak, yağ sıcaklığı düşürülür. Bu, yağdaki polar yağ bozunma ürünlerinin çözünürlüğünde azalmaya neden olur ve bunlar çözeltiden çökelir. Bundan sonrayağ bozunma ürünleri bir polar filtre elemanı ile yağdan temizlenir. Diferansiyel basınç 2 barın üzerine çıktığında filtre elemanları değiştirilmelidir.

Vernik, HYDAC VEU-F kullanılarak tank duvarlarından ve valflerden de temizleniyor mu?

Vernik, içeriği yağdaki çözünürlük sınırından önemli ölçüde düşük olana kadar temizlenirse yağ, ek vernik emme eğiliminde olacaktır. Tank duvarlarındaki ve valflerdeki verniğin bir kısmı bu gibi durumlarda belirli koşullar altında tekrar çözünebilir.

İndirmeler Broşürler ve veri sayfalarındaki çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi alın. Çözümlerimizle, hidrolik yağdaki yağ bozunma ürünlerinin verimli bir şekilde giderilmesinin önünde hiçbir engel kalmaz.

Sistemlerinizi vernikten koruyalım

Özel sisteminizi en iyi şekilde nasıl koruyabileceğinizi bilmek ister misiniz? Bireysel gereksinimlerinizi bize danışarak tartışın. Size özel, uygun maliyetli çözümünüzü bulmak için sizinle birlikte çalışacağız. Sizinle çalışmayı çok isteriz!

Danışma randevusu ayarlayın