Hidrolik yağdaki su içeriğinin azaltılması - kalitenin artırılması HYDAC: taşlama makinelerinde verimli hidrolik çözümler için ortağınız
Kaliteyi artırarak taşlama makinelerinde kullanılan hidrolik yağdaki su içeriğini nasıl azaltabileceğinizi öğrenmek için bu başarı hikayesini okuyun.
Taşlama makinelerine yönelik verimli hidrolik çözümler
Taşlama işleminde hassasiyet en önemli önceliktir. Bu da her şeyden önce güçlü ve temiz işleme sıvıları ve yağlama sıvıları gerektirir. Uygulamada bazen su bazlı soğutma sıvıları kullanılmaktadır. Su bazlı soğutma sıvısı contaları aşıp palet yağlaması olarak kullanılan hidrolik sıvıyla karışırsa bu durum taşlama işleminde sorunlara yol açabilir. Bu durum makine kılavuzlarında korozyon ve paslanmaya yol açarak işlenen iş parçalarının kalitesinin düşmesine neden olabilir. Yüksek su içeriği aynı zamanda yağın kullanım ömrünün çok kısa olmasına, yani yağın sık sık değiştirilmesi gerekliliğine ve yüksek servis maliyetlerine yol açar. Bu nedenlerden dolayı makine operatörleri, hidrolik sıvısındaki su içeriğini sürekli olarak düşük tutmak için verimli ve uygun maliyetli bir çözüm bulmaları konusunda taşlama makinesi üreticilerine giderek daha fazla baskı yapmaktadır.
HYDAC'ın yenilikçi ve bağımsız susuzlaştırma çözümü ile taşlama makineleri için artan verimlilik ve optimize edilmiş maliyetler
Bu örnekteki müşterimiz uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir taşlama makinesi üreticisidir. Müşterilerinden biri makinelerini soğutma ve talaş temizleme amacıyla su bazlı bir soğutucuyla çalıştırmaktadır. Müşteri, palet yağının taşlama makinesindeki soğutucudan gelen suyla karışmasından şikayetçiydi. Bu durum, yüksek hassasiyetli makine kılavuzlarında korozyona ve işleme kalitesinde büyük bir düşüşe yol açmıştı. Depo hacmi 400 litre olan ve her gün 0,1 litre su giren taşlama makinelerinin servis hizmetleri de çok maliyetliydi. Makine operatörü, sistem üreticisinden bu soruna etkili bir çözüm getirmesini istedi. Amaç, otomatik, entegre ve filtre yardımcısı gerektirmeyen susuzlaştırma yoluyla daha uzun bir yağ hizmet ömrü elde etmekti. Uygulanacak çözümün herhangi bir ek bakım maliyeti getirmeyeceği düşünülüyordu. Buna ek olarak, iş parçası kalitesini korumak için sistemde sıcaklık artışından da kaçınılması gerekiyordu. Makine üreticisi suyun girmesini önleyecek bir tasarım bulamadı ve diğer tüm geleneksel yaklaşımlar son müşteri için ekonomik olarak uygun olmayacaktı. Bir satış toplantısında makine üreticisi sorunu anlattı ve HYDAC'tan destek istedi. Sorunu doğru bir şekilde analiz etmek için HYDAC, sistem operatörünün tesislerinde çeşitli ölçümler ve laboratuvar testleri yaptı. Ortak bir geliştirme projesinde, bypass akışında otonom olarak çalışan bir susuzlaştırma ünitesi olan FAM-1 OEM geliştirildi.
FAM-1 OEM susuzlaştırma çözümü
FAM-1 OEM çözümü, küçük hidrolik sistemlerde sürekli kullanıma yönelik olarak tasarlanmış FluidAqua Mobil FAM serisinden bir susuzlaştırma ünitesidir. Ünitenin temel unsuru, hidrolik tahrikli bir gaz giderme ve susuzlaştırma ünitesi olan MiniOX MOX'tur. Denenip test edilmiş vakum teknolojisine dayanan bu ünite, su içeriğini satürasyon noktasının altında tutmak için kullanılabilir. 35°C'nin altındaki yağ sıcaklıklarında, susuzlaştırma oranını artırmak için ek bir ısıtıcı kullanmanızı öneririz. Sıvı akışını yeniden soğutmak için ayrıca bir HYDAC plakalı ısı eşanjörü kullanılır. Bu kombinasyon, prosese paralel olarak çalışan otomatik, filtre yardımcısı gerektirmeyen susuzlaştırma ile sonuçlanır.
Sonuç
Teknolojiyi valide etmek için ilk olarak müşterinin teknoloji merkezinde bir prototip test edilerek su sorununa çözüm önerisi olarak son müşteriye sunuldu. Prototip daha sonra sistem operatörüne ait bir makine üzerinde başarıyla test edildi. Su, gerekli seviyenin çok altına kadar ayrıştırıldı. O günden bu yana son müşteri FAM-1 OEM'i sürekli olarak kullanmaktadır. İleri testler de bir Alman otomotiv üreticisi ile başarıyla tamamlanmıştır. Bu durumda, satürasyon seviyesi hızla yaklaşık %50'de stabilize oldu. Dolayısıyla her iki projede de sonuçlar tatmin edici olmaktan öteye geçti ve susuzlaştırma çözümü prototipi operatörler tarafından beğeniyle karşılandı. FAM-1 OEM kullanılarak tüm gereklilikler yerine getirildi.
Bu başarıya dayanarak, su bazlı soğutucu sıvılara sahip makineler için FAM-1 OEM ürünümüzle artık müşterimiz için bir seri tedarikçiyiz. Bunun yanı sıra, diğer mevcut sistemler de susuzlaştırma ünitesi ile iyileştirildi.
FAM-1 OEM ile avantajlarınız
İndirMüşteri başarı hikayesi Taşlama makinelerinde FAM-1 OEM
Hidrolik yağdaki su içeriğinin azaltılması - kalitenin artırılması