Hidrolik jeneratör

Tarım makinelerinde elektrik enerjisi üretmek için

Hidrolik gücün verimli kullanımı: HYDAC'ın hidrolik jeneratörü ile fazla hidrolik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürebilirsiniz. Bu sayede bağımsız bir güç kaynağı oluşturabilir ve tarım makinenizin çok sınırlı olan elektrik enerjisi spektrumunu genişletebilirsiniz.

Hidrolik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmek için hidrolik jeneratörümüze güvenin

Hassas Tarım Daha fazla hassasiyet için artan elektrik gereksinimleri

Kaynakları koruyanlar sadece çevreyi korumak için hareket etmiyorlar. Bunun nedeni, tarlaların ve tarım arazilerinin hedefli yönetiminin para ve değerli zaman tasarrufu sağlamasıdır. Çiftçiler, tohumları ve sprey ürünlerini korumak ve bunları yüksek hassasiyetle dağıtmak için Hassas Tarıma giderek daha fazla güveniyor. Ancak hassasiyet her şeyden önce yüksek bir güç yoğunluğu gerektirir.

Elektrifikasyon Elektrik enerjisi için yüksek maliyetler ve çok fazla zaman ve çaba

Tarım makinelerinin elektrifikasyonu giderek ivme kazanıyor. Bu da elektrik enerjisine olan talebin büyük ölçüde artmasının bir başka nedenidir. Tarımsal ekipmanlardaki tüm elektrik tüketicilerine genellikle traktörün alternatörü ve aküsü üzerinden güç sağlanır. Elektrik enerjisini bir römorka aktarmak istediğinizde, yüksek maliyetlerin yanı sıra daha fazla zaman ve çaba harcamanız gerekecektir.

Benzersiz çözümümüz: HYDAC hidrolik jeneratörHidrolik enerjiyi verimli kullanın

Geleneksel çözümler

Günümüzün tarım makinelerinde traktörün maksimum güç kaynağı tamamen tükenmiştir. Bazı münferit durumlarda, müşteriler maliyetli şirket içi konstrüksiyonlarla yetinmek zorunda kalmaktadır. Ancak bu şekilde olmak zorunda değil, bu konuda HYDAC en uygun çözümü geliştirmiştir.

HYDAC çözümümüzle tarım makinenizin sınırlı elektrik güç kaynağını artırın

Hidrolik bir motorla çalışan HYDAC jeneratörümüz hidrolik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Entegre güç kontrolörü, elektrik yüküne giden enerjiyi gerektiği gibi ayarlar. Yağ, traktör tarafından değişken deplasmanlı pompa veya sabit deplasmanlı pompa ile sağlanır. Yukarı akış hidrolik kontrol bloğu, isteğe bağlı bir yük algılama devresi yardımıyla dönüş hızını düzenler.

Bu, mevcut hidrolik enerji fazlasını verimli bir şekilde kullanır ve tarım makinenizde istikrarlı bir elektrik enerjisi kaynağı oluşturur.

Bu fark yaratırHYDAC hidrolik jeneratör ile avantajlarınız

Bakım gerektirmeyen kaplin sistemiHem zaman ve emekten tasarruf edin hem de makinenizin güvenilirliğini artırın

İster kayış tahrikli ister şanzımanlı olsun, mevcut çözümler yüksek bakım gerektirir ve değişkenlik gösterir. Yeni tasarladığımız doğrudan tahrik buna bir çözüm sunuyor: elastik bir pençe kaplini ile maksimum güvenilirliği mümkün kılıyoruz. Bakım çalışmaları da geçmişte kaldı.

Entegre şarj regülatörü Pik yükler için hidrolik enerjiyi verimli kullanın

Pik yükler için enerjiyi etkin bir şekilde kullanın: jeneratör, aküye giden şarj akımını tamamen otomatik olarak düzenler. Entegre şarj regülatörü, fazla enerjinin geçici olarak verimli bir şekilde depolanmasını sağlar. Akü boyutu da uygulamaya özel olarak ayarlanabilir.

Bağlanmaya hazır şekilde monte edilmiştir Akıllı Tak-Çalıştır kurulum konseptimizin avantajlarından yararlanın

Akıllı kurulum konsepti ve son derece kompakt tasarımı, sistem bileşenlerinin makinenize çeşitli şekillerde yerleştirilmesini sağlar. Bu sayede jeneratör, akü ve elektrik sigortası koruması birbirinden tamamen bağımsız olarak yerleştirilebilir.

İndirilenler

Her zaman memnuniyetle danışmanlık hizmeti veriyoruz!

HYDAC uzman ekibimizle iletişime geçin ve danışma randevunuzu bugün alın!

Danışma hizmeti ayarlayın