Güvenli hidrojen tank montajı için HY-ROS H<sub>2</sub> Montaj Kiti
1/5 **HYDAC Boyun Montajı
• Boss olan tanklar için montaj alanını optimize eden çözüm • Tüm boyut ve çaplarda konteynerlerin montajı için uygundur (200 – 750 mm) • Tankın solunum hareketlerinden etkilenmeyen montaj çözümü • Seri doğrulamalı patentli çözüm • Modüler sistem • Bant kayışı ile kombinasyon halinde isteğe bağlı kombine çözüm • Sonradan tadilat imkanı
2/5 HY-ROS H2 Mount Smart
"Akıllı bant kayışı" sürekli olarak tankın montaj durumu hakkında geri bildirim sağlar (öngörücü bakım). Bu, herhangi bir sapmanın erken aşamada tespit edilmesini mümkün kılar. Sensör tarafından sağlanan veriler analog veya dijital formda değerlendirilebilir. Bu sayede, tank montajının durumu kullanım ömrü boyunca gerçek zamanlı olarak izlenebilir.
3/5 HY-ROS H2 Mount Spring
• Her boyutta ve çapta konteynerler için uygundur** (200 – 750 mm) • Uzunluk / genişlik / kalınlık açısından değişken bant şekli • Yenilikçi çözümler sayesinde genleşme telafisi • Tüm montaj türleri (hareket yönüne dikey ya da yatay, yani asılı olarak, yan yatık ya da dik konumda) ve montaj yerleri (örneğin: sürücü kabininin arkasında, çatıda, aracın yan tarafında vb.). için • Sonradan tadilat imkanı
4/5 TPRD’li ve Boru Montajlı HY-ROS Bant Kayışı
HYDAC H2 Montaj Kiti, mevcut montaja (boyun montajı veya bant kayışı çözümü) ek olarak ek bir TPRD sensörünü ve/veya boru tesisatını mükemmel bir şekilde konumlandırma/esnek bir şekilde bağlama seçeneği sunar. Sonradan tadilat seçeneği de mevcuttur.
5/5 Elastomer Katmanlı HY-ROS Bant Kayışı
• Her boyutta ve çapta konteynerler için uygundur** (200 – 750 mm) • Uzunluk / genişlik / kalınlık açısından değişken bant şekli • Yenilikçi çözümler sayesinde genleşme telafisi • Tüm montaj türleri (hareket yönüne dikey ya da yatay, yani asılı olarak, yan yatık ya da dik konumda) ve montaj yerleri (örneğin: sürücü kabininin arkasında, çatıda, aracın yan tarafında vb.). için • Sonradan tadilat imkanı