Hibrit tasarımda HYDAC pres kontrolü Rakipsiz - pres teknolojisinde değişken hızlı hidrolik
Pres teknolojisinde işlev en önemli önceliktir: makinelerin enerji tasarruflu olması, güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışması gerekir. Pres kontrol blokları, pres kontrolünde önemli bir bileşendir. Bu bloklar değişken hızlı hidrolik tahrik konstrüksiyonlarıyla birleştirildiğinde, daha verimli ve uygun maliyetli çalışma için büyük bir potansiyel ortaya çıkar. Hibrit tasarımlı benzersiz HYDAC kontrol bloklarımız sadece pres güvenliği açısından etkileyici olmakla kalmaz. Aynı zamanda DIN EN ISO 16092-3'e uygun tasarım da dahil olmak üzere kurulum alanını maksimum düzeyde azaltmak için benzersiz bir kompakt tasarıma sahiptirler.
HYDAC pres kontrolünü bu kadar özel kılan nedir?
Disiplinler arası uzman ekibimizin, en uygun maliyet avantajını sağlamak için tüm sistem mimarinizi nasıl incelediğini kendiniz keşfedin. HYDAC ile işbirliğinizi bugün başlatın.
Pres kontrol gereksinimleriniz nelerdir?
Güvenli ve güvenilir, ancak uygun maliyetli Odak noktanız: pres güvenliği
İnsan ve makine güvenliğini sağlamak için en yüksek güvenlik standartları olan DIN EN ISO 16092-3, DIN EN ISO 13849 ve Performans Seviyesi karşılanmalıdır. Performans seviyesinin artırılması genellikle yüksek maliyetler gerektiren büyük değişiklikler gerektirir.
Ama bu gerçekten gerekli mi? Deneyimlerimize göre, hayır. Sadece farklı bir valf takarak ek bir çaba veya masrafa gerek kalmadan daha yüksek bir performans seviyesi elde edilebilir. Bu durum özellikle eski sistemleri mevcut pres güvenlik standartlarına uygun hale getirirken geçerlidir. HYDAC'ın pres kontrol blokları ile bu iş çocuk oyuncağı.
İşlevsellik kaybı olmadan enerji verimliliği Preslerde değişken hızlı hidrolik ve elektromekanik
Valf daralma kayıpları, büyük boyutlu bileşenler ve arıza eğilimli valf kontrolü nedeniyle kalıcı olarak yüksek enerji fazlası oluşur ve bu fazlalık soğutma gereksinimlerinin artmasına ve daha da fazla enerjiye ihtiyaç duyulmasına neden olur. Tüm bunlar, kaynaklar üzerinde bazen presinizin verimliliğini kesintiye uğratabilecek ve ek maliyetlere yol açabilecek bir yüktür.
Hibrit tasarımlı HYDAC kontrol bloklarını değişken hızlı pompa konseptimizle birleştirerek yüksek oranda enerji ve CO2tasarrufu sağlayacaksınız. Ek bir avantaj: artık soğutmaya gerek kalmaz ve teknoloji daha basit, daha hafif ve daha kompakt hale gelir. Bu da kurulum ve bakımı sizin için daha kolay hale getirmemizi sağlar. Bunun da ötesinde, yardımcı işlevleri aynı anda kontrol bloğuna entegre edebiliyoruz.
Tek bir bileşenden daha fazlası: HYDAC'tan pres kontrol bloklarıBir katalogdaki standart bileşenler yerine işlevselliğe odaklanın
Muhtemelen siz de bu tür durumları yaşadınız: makinenizin performansından memnun değilsiniz ve uzun vadede güvenebileceğiniz daha ekonomik bir çözüm arıyorsunuz. Ancak tek tek bileşen siparişi vermenin de bazı dezavantajları var. İşte bu nedenle size tek tek bileşen seçmenin çok ötesine geçen eksiksiz bir hizmet sunmaya kararlıyız.
HYDAC ile bir proje seçin ve hidrolik mühendisleri, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri ve programcılardan oluşan disiplinler arası ekibimiz size eşlik etsin. Kalite söz konusu olduğunda hiçbir ödün vermiyor, geliştirmelerimizi uzun yıllar boyunca kullanımda kendini kanıtlamış bileşenlere dayandırıyoruz.
Hibrit tasarımlı pres kontrol bloklarımız gerçekten mantıklıÖncü. Uygun maliyetli. Güvenli.
Büyük ünite boyutları ve çıkıntılı valfler presinizin kullanımını, özellikle de bakım çalışmaları için erişilebilir olması gereken pres kafa parçasındaki manevra özgürlüğünü zorlaştırır. Bu da kurulum ve bakımın büyük bir iş haline gelmesi ve yüksek ek malzeme maliyetleri nedeniyle pahalı olması anlamına gelir.
İşinizi ve proje planlamanızı kolaylaştırmak için yeni nesil pres kontrol bloklarını geliştirdik. %30'a kadar daha az kurulum alanı ve ağırlık - bu bir gerçek. Bunun sizin için anlamı malzeme tasarrufu, ağırlık tasarrufu, yer tasarrufu ve genel olarak daha kolay kullanımdır. Tüm bunlar optimize edilmiş bir karbon ayak izini beraberinde getirir. Hibrit tasarımımızın avantajları bunlarla da sınırlı değil. Pres kontrolümüzü size bire bir görüşmede memnuniyetle ayrıntılı olarak sunabiliriz.
Pres kontrolüne yönelik ürün yelpazemiz
HYDAC pres kontrol bloğu PSB/PSBH 315 bara ve 1.000 l/dk'ya kadar maksimum akış hızına kadar üst pistonlu presler için
- DIN EN ISO 16092-3'e göre tip onayı
- DIN EN ISO 16092-3 uyarınca hidrolik kontrol sistemi güvenlik yönetmeliklerine göre tasarlanmıştır
- DIN EN ISO 13849 uyarınca hidrolik kontrol Ple
- DIN EN ISO 16092-3 uyarınca pres silindirinin piston tarafında istenmeyen basınç oluşumuna karşı yedekli ve izlenen koruma sağlar
HYDAC kalıp yastık bloğu ZSB/ZSBH 300 l/dk ve 315 bara kadar kalıp yastıklama sistemleri için
- Kalıp yastığının her iki hareket yönünde güvenli hareketi
- Hidrolik kontrol, tüm hareket modlarında DIN EN ISO 13849 uyarınca PLe Kategori 4'e karşılık gelir
- Her iki hareket yönü de valf teknolojisi ile yedekli olarak korunur ve izlenir
HYDAC Güçlendirme Bloğu PSN/PSNH 600 lt/dk ve 315 bara kadar mevcut presler için
- DIN EN ISO 13849'a göre PLe Kategori 4 güvenlik gerekliliklerini mevcut kontrolü değiştirmeden yenilemek için
- DIN EN ISO 16092-3 uyarınca PLd ile güvenli kurulum
- Mevcut pres hidroliğinin DIN EN ISO 16092-3'e göre uyarlanması
SSS
Pahalı bir özel tasarım gerekli mi?
Tabii ki değil: geliştirme sırasında,teknik açıdan netleştirildikten sonraözel müşteri gereksinimlerine de kolayca uyarlanabilen standart bileşenlere güvenmek bizim için özellikle önemliydi. Bu da çok sayıdavaryantın gerekli olmadığı anlamına geliyor. Sadece iki temel blok varyantı, pres güvenliğinden ödün vermeden çok sayıda özel tasarım seçeneği sağlar. Bunun nedeni, pres kontrolümüzün DIN EN ISO 16092-3'e göre tasarlanmış olmasıdır.
Ek yardımcı fonksiyonlar kurmak ne kadar maliyetli ve karmaşıktır?
Bunun nasıl bir şey olduğunu bilirsiniz: Pres kontrol bloklarına ek fonksiyonlar eklemek zaman ve para kaybına neden olur. Ayrı valf istifleme sistemlerinin yeniden donatılması ve borulanması gerekir.
Bizim pres kontrolümüz farklı! Yardımcı fonksiyonlarıkontrol bloğuna entegre ettik–örneğin bir pres silindiri doldurma valfini veyabir tutma frenini kontrol ederken ek valf teknolojisi gerekmez.
Teslimat ne kadar sürer?
Standart bileşenlerden yararlanıyoruz, bu da teslimat açısından avantaj sağlıyor. Stokların yüksekolması sayesindeHYDAC pres kontrol bloklarınızı sadece birkaç hafta içindeteslim alabilirsiniz.
İşlevsel değişiklikler veya geliştirmeler kolayca entegre edilebilir mi?
Aynı valf montaj alanları,sandviç plakalarıveya diğer bileşenleri değiştirmedenvalflerin değiştirilmesine olanak tanır. Bu da ilave sandviç plakalar, valfler ve boru tesisatı açısından ekstra çaba ve masraftan tasarruf sağlar. Kurulum alanı kısıtlamaları nedeniyle geleneksel bloklarda basit bir geliştirme genellikle mümkün olmadığından, bu durum kontrol bloklarımızı geleneksel bloklardan ayırmaktadır.
Sistemimi modernize etmek için yeni bir servo pompa yeterli mi?
Sistemlerin modernizasyonu söz konusu olduğunda, servo pompa öncü ve enerji tasarruflu bir teknoloji olarak devreye girer. Ancak bu pompa, birbirini etkileyen sistem bileşenleri ve adımlar zincirinde yalnızca bir parçadır.Doğru kullanıldığında servo pompa mükemmeldir.Size nasıl kullanılacağını gösteriyoruz!
Değişken hızlı bir pompa tasarımına yatırım yapmaya değer mi?
Pres kontrol bloklarımız, değişken hızlı hidroliklerle birleştirildiklerinde gerçekten öne çıkar. Bunun nedeni, her şeyin daha basit veenerji açısından daha verimli hale getirilmesidir:
- En uygun, ihtiyaca dayalı enerji sağlama
- Basit pompalar, basit valfler, basit filtreleme
- Artık soğutmaya gerek duyulmaz
- Düşük depo hacmi
- Daha geniş fonksiyon yelpazesi
Hala ikna olmadınız mı? Detaylı ürün broşürümüzde diğer avantajlar hakkında bilgi edinin veya uzman ekibimizle konuşun. Bu mükemmel birlikteliğinekonomik açıdansizin için faydalı olacağından hiç şüphemiz yok.