İhtiyaçlarınıza uygun özel tahrik çözümlerini HYDAC ile bulun

Geleceğe hazır tahrik teknolojisi için ürünler & sistemler HYDAC ile optimum tahrik çözümünüzü bulun

Yenilikçi tahrik teknolojisi ortağınız olarak, en başından itibaren yanınızdayız. İhtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyarlanmış bir konsepti sizinle birlikte geliştiriyoruz. Bunun için ihtiyaçlara dayalı bir sistem mühendisliği yaklaşımı benimseyerek süreçlerinizi kapsamlı bir şekilde analiz ediyoruz. Sektörler arası uzmanlığımız sayesinde, geniş bir endüstri yelpazesinden edindiğimiz deneyimi, pompalar, hidrolik motorlar, hidrolik silindirler ve doğrusal teknoloji çözümlerimizle birleştirerek, makineleriniz ve üretiminiz için maksimum verimlilik sağlayan çözümler sunuyoruz.

Tahrik teknolojisi - Üretiminizin ve makinelerinizin merkezindeİhtiyaçlarınıza uygun özel tahrik çözümlerini HYDAC ile bulun

Verimli ve hassas tahrik teknolojisi, sadece işinize bir yatırım değildir. Bu aynı zamanda geleceğe de yapılan bir yatırımdır. Çünkü bu, daha fazla verimliliğin, kalitenin ve sürdürülebilirliğin anahtarıdır. Değişken hızlar ve modüler sistemler sayesinde süreçlerinizi yeni gereksinimlere hızlı ve kolay bir şekilde uyarlayabilirsiniz. En son tahrik teknolojisi, operasyonel verimliliğinizi artırır ve duruş sürelerini azaltır. Bu yüzden sürekli yenilik ve artan gereksinimlerle karakterize edilen bir dünyada kritik bir rol oynar. Bu, üretiminizi devam ettiren ve başarınız için hayati önem taşıyan motordur.

HYDAC, yenilikçi çözümlerle sizi en uygun tahrik tasarımınıza ulaşma yolunda destekler. Geniş ürün yelpazemiz, verimli makineler için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Haber bültenimize şimdi kaydolun ve HYDAC tahrik teknolojisiyle ilgili konular, trendler ve etkinlikler hakkında en son haberleri ve bilgileri alın. 
 

Haber bültenine hemen kaydolun

Size özel tahrik teknolojiniz için çevrim içi araçlar ve yapılandırıcılar

DVA Kiti Yapılandırıcısı

DVA Kitimiz, değişken hızlı motor-pompa ünitenizin konfigürasyonunu özelleştirmenize olanak tanır.

Şimdi yapılandırın

Elektrikli silindirler için yapılandırıcı

Elektrikli silindirinizin çalışma performansını, montaj pozisyonunu, milini ve tasarımını ihtiyaçlarınıza tam olarak uyarlayın.

Şimdi yapılandırın

PT Web Light

PT Web Light ile doğru gövde bağlantısını ve ilgili aksesuarları kolayca bulabilirsiniz.

Uyumlu gövde bağlantılarını bulun

Avantajlarınız

Simge: Tek bir tedarikçiden - Geniş ürün yelpazemizden faydalanın.

Tek bir tedarikçiden

Geniş ürün ve hizmet yelpazemizden faydalanın. Danışmanlıktan uygulamaya kadar her şey tek bir tedarikçiden.
 

Simge: Satış sonrası servis - Devreye aldıktan sonra da size destek ve danışmanlık sağlamaya devam ediyoruz.

Satış sonrası hizmet

Devreye aldıktan sonra da size destek ve danışmanlık sağlamaya devam ediyoruz. Hizmet yelpazemiz, sisteminizin bakımını, onarımını ve optimizasyonunu içerir.

Simge: Uzaktan destek - 2014'ten beri müşterilerimize güvenilir bir uzaktan bakım hizmeti sunuyoruz.

Uzaktan destek

Hızlı uzaktan destek: 2014'ten beri müşterilerimize güvenilir bir uzaktan bakım hizmeti sunuyoruz. Uzmanlığımızdan faydalanın ve yanıt sürelerinizi kısaltın.

Simge: Yüksek kalite standartları - Tüm süreçleri izleyerek en yüksek kaliteyi sunabiliyoruz

Yüksek kalite standartları

Hidrolik silindirler, elektrikli silindirler veya diğer tahrik çözümleri fark etmeksizin, uluslararası standartlara uyarak ve tüm süreçleri sürekli izleyerek size en yüksek kaliteyi sunabiliyoruz.
 

Simge: Özel tasarımlar - Size özel tasarım çözümlerimize güvenin

Özel tasarımlar

Özel ürün tasarımınız için özel tasarım çözümlerimize, en yeni araçlarımıza ve danışmanlık uzmanlığımıza güvenin. 

Uzmanlık alanlarımız

Disiplinler arası danışmanlık

HYDAC, çeşitli disiplinlerin uzmanlığını birleştirerek size özel tahrik çözümleri geliştirir. Hidrolik, makine mühendisliği, elektrik mühendisliği ve otomasyon sektörlerinden deneyimli mühendisler ve teknisyenlerden oluşan disiplinler arası ekibimiz, bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak için yakın ve iş birliği yaparak çalışır. Her adımda size eşlik ediyoruz. İlk fikirden ve tasarım aşamasından uygulamaya kadar. Bu süreçte makinelerinizi daha güçlü, verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için öncü çözümler kullanıyoruz.

Hizmetin bizim için anlamı

HYDAC, makinelerinizi geleceğe hazır hale getirir: süreçlerinizi optimize etmek ve verimli tahrik sistemleri, hidrolik silindirler, pompalar, elektrikli silindirler ve hidrolik motorlar geliştirmek için simülasyon araçlarımızı kullanıyoruz. Öncelik sizde: Sizi dinliyor, ihtiyaçlarınızı analiz ediyor ve sizinle birlikte optimum çözümü geliştiriyoruz. Hizmet yelpazemiz yalnızca tahrik sistemleri geliştirme ve uygulamayla sınırlı değildir. Ayrıca sistemleriniz için sürekli destek ve bakım hizmeti de sağlıyoruz.
 

Kompakt tasarım & optimize edilmiş sistem konfigürasyonu

Akıllı sistem tasarımlarıyla verimliliğinizi artırın. Çünkü HYDAC, işlevsellik ve karmaşıklık arasında mükemmel dengeyi bulmak için sizinle birlikte çalışır. Sade bir sistem tasarımı sayesinde genellikle daha azla daha fazlasını başarırız: daha iyi performans, artırılmış güvenilirlik ve azaltılmış işletme maliyetleri. Yıllara dayanan deneyimimiz sayesinde, bir sistemdeki çeşitli bileşenleri en iyi şekilde uyumlu hale getirmenin yolunu biliyoruz. Bu da güvenilir ve dayanıklı çözümler ortaya çıkarır.

Üretim uzmanlığı ve yüksek düzeyde dahili üretim

Özel hidrolik silindirlerinizi, hidrolik pompalarınızı, elektrikli silindirlerinizi ve tahrik çözümlerinizi modern üretim tesislerimizde en yüksek hassasiyet ve özenle üretiyoruz. Kesintisiz kalite kontrolleri ve yenilikçi üretim süreçleriyle ürünlerimizin en yüksek standartları karşıladığından emin oluyoruz. Malzeme seçiminden nihai montaja kadar tüm üretim adımları sıkı kalite standartlarına tabidir. Bu, ihtiyaçlarınıza tam olarak uyarlanmış dayanıklı ve güvenilir tahrik teknolojisi sağlar.

Pazarlar ve endüstriler

Takım Tezgahları

Modern otomasyon çözümleri ve enerji verimliliği ile birlikte yüksek üretkenlik

Daha fazla bilgi edinin

Hidroelektrik

HYDAC, hidrolik ve filtrasyon çözümleriyle uzmanlığını dünya çapında kanıtlıyor

Daha fazla bilgi edinin

Presler ve Şekillendirme Makineleri

HYDAC, preslere yönelik hidrolik, soğutma, yağlama ve diğer yardımcı fonksiyonlar konusunda iş ortağınızdır

Daha fazla bilgi edinin

Gemi İnşaatı

İster vinç, ister kaldırma ekipmanı veya gemilerin yan yatmasını engelleyen düzenekler olsun. Gemi inşa uygulamalarına yönelik ürünlerimizi keşfedin. Denizcilik sektöründeki ortağınız.

Daha fazla bilgi edinin

Kaldırma ve Malzeme Yönetimi

Kaldırma ve malzeme yönetimi makinelerinin verimli ve duyarlı olmaktan çok daha fazlasını sunması gerekir. HYDAC sayesinde, son müşterileriniz için performans ve işlevsellikten ödün vermekten kaçınabilirsiniz. Şimdi daha fazla bilgi alın

Daha fazla bilgi alın

Control Technology

Mobil Çözümler

Yeni nesil mobil iş makinelerini geliştirmek için sizinle birlikte çalışıyoruz

Daha fazla bilgi edinin

İndirmeler

Haber bülteni kaydı

Tahrik teknolojisi dünyası asla yerinde durmaz. Haber bültenimizle her zaman bir adım önde olursunuz. HYDAC ile düzenli olarak yeni olanaklar keşfedin.

Bülten