Geçişler: doğru HYDAC filtre elemanını bulun

Betterfit aracımızla hızlı ve kolay

Yetersiz filtreleme performansı tüm makinenin kullanılabilirliğini etkiler. Bu nedenle zaman zaman yeni şeyler kullanmanın zamanı gelir: HYDAC'ın ekonomik filtre elemanları ile denenmiş ve test edilmiş birinci sınıf kaliteye güvenirsiniz. Betterfit aracımız, model kodlarını dönüştürmenize yardımcı olur, böylece farklı bir üreticiden aldığınız gövdeniz için doğru elemanı bulabilirsiniz.

Rakiplerimizin boyutlarında yüksek kaliteli filtre elemanları

Veri tabanımızdan gövdeniz için doğru filtre elemanını seçmekte tereddüt etmeyin. Veri tabanımıza 64 farklı üreticiden 70.000'den fazla eleman girilmiştir.

Bir filtre elemanı bulun

Zorluk: Kullandığınız filtre elemanı maliyetlerinizi artırıyor

Mevcut filtre elemanınızın performansından memnun değil misiniz? Sık ortam değişimleri, filtrelerin kullanım ömürlerinin kısa olması ve tekrar eden servis çağrıları operasyonunuzun verimliliğini ve maliyet etkinliğini engeller.

Neden bugün HYDAC filtre elemanlarına geçmelisiniz?

HYDAC'a güvenin - onlarca yıllık deneyim ve gelişmiş teknoloji ile 1963'ten beri en sıkı gereksinimleri karşılayan filtre elemanları sunuyoruz. Uzun filtre kullanım ömrü ve verimli filtreleme sayesinde elemanlarımızdan iki kat daha fazla fayda sağlarsınız. Betterfit aracımızla elemanınızı değiştirmek çok kolay. Sadece mevcut üçüncü taraf filtre elemanınızın model kodunu girin ve size uyumlu HYDAC filtre elemanını gösterelim.

Betterfit aracını şimdi test edin

Otomotiv sektöründe bir HYDAC müşterisi

İlk başta filtre elemanı değişiminin ekonomik açıdan faydalı olup olmayacağı konusunda şüphelerimiz vardı. Ancak HYDAC elemanlarının yüksek kirlilik tutma kapasitesi sayesinde, sistem temizliğinin artmasıyla birlikte eleman ömrü neredeyse iki katına çıktı ve böylece servis taleplerimiz de büyük ölçüde azaldı ve değişim kendini fazlasıyla amorti etti.

HYDAC filtre elemanları ile avantajlarınız HYDAC filtrasyon konusunda uzmanınızdır. 1963'ten bu yana.

Daha az yedek eleman ve ortam tüketimi sayesinde daha düşük maliyet

Daha düşük yaşam döngüsü maliyetleri

Daha az yedek eleman ve ortam tüketimi ve daha az servis ihtiyacı nedeniyle.

Uzun filtre kullanım ömrü kaynak tüketimini azaltır

Kaynakların verimli bir şekilde korunması

Uzun filtre hizmet ömürleri sayesinde.

Mükemmel sistem temizliği sınıfları sayesinde yüksek operasyon güvenliği

Yüksek operasyonel güvenlik ve sistem kullanılabilirliği

Mükemmel sistem temizlik sınıfları sayesinde.

En aza indirilmiş ortam kirliliği sayesinde uzun ömürlü bileşen koruması

Uzun ömürlü bileşen koruması

Ortamdaki kontaminasyonun azalması sayesinde.

HYDAC Betterfit aracı: işte bu kadar basit Eşleşen bir HYDAC filtre elemanını otomatik olarak bulma

Adım 1: Model kodunun girilmesi

Model kodunuzu dönüştürmek için mevcut filtre elemanınızın model kodunu metin kutusuna girin. Kapsamlı veri tabanımızdan sizin için doğru eleman seçilecektir.

Adım 2: Daha fazla ayrıntı için bilgi düğmesi

"Ara" düğmesine tıkladıktan hemen sonra sonucunuzu alacaksınız. Seçilen HYDAC filtre elemanı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz kırmızı bilgi düğmesine tıklayın.

Doğru filtre elemanını bulamadınız mı?

Ürün yelpazemizde sizin için doğru filtre elemanının bulunacağından eminiz. Üçüncü taraf filtre elemanınızın model kodu bilgisini bize gönderin ve sizin için doğru HYDAC geçiş elemanını bulmanızda size kişisel olarak yardımcı olalım.

Bire bir danışmanlık isteyin