Functional Safety Acc. to ISO 13849 Development and provision of a hydraulic clamping system in compliance with the functional safety specifications of ISO 13849
Makineler, kullanıcılar ve çevreleri için güvenli olmalıdır
Makineler, kullanıcılar ve çevreleri için güvenli olmalıdır. Bu nedenle, makine üreticileri makinelerinin oluşturabileceği tehlikeleri hesaplayıp değerlendirir ve hasar oluşmasını önlemek için önlemler alır. Bunun için özel bir endüstriyel güvenlik standartı olan EN ISO 13849 uygulanır. Bu standart, makine kontrollerinin güvenlikle ilgili parçalarının tasarım ilkeleri ile validasyonunu belirler ve ürün geliştirmenin bir parçası olarak makine üreticileri tarafından uyulmalıdır. Makine üreticileri ve tedarikçileri için bunun anlamı, teknik gerçekleştirmenin yanı sıra gerekli güvenlik hesaplamalarını sağlayabilecek bir teknoloji ortağına sahip olmanın iş yüklerini büyük ölçüde azaltacağıdır.
Teknoloji ortağı ve sistem tedarikçisi olarak destek veriyoruz
Müşterimiz, büyük iş parçalarının kaynaklanması için sistemler üreten bir makine üreticisidir. Bu spesifik durumda, 80 tona kadar ağırlığa sahip ekskavatör taban çerçevelerinin kaynaklanması için bir sistem söz konusuydu. İş parçası bir masaya kelepçelenmek yerine havada "süzülüyor", böylece kaynak yapılması gereken tüm dikişlere mükemmel bir şekilde erişilebiliyor. Bunun için gerekli olan 10 silindir, sıkıştırma işlemi sırasında deforme olmasını önlemek için iş parçasını sıkıştırılmadan önce hizalıyor ve ortalıyor.
Makine üreticisinin hazırladığı güvenlik değerlendirmesi, iş parçasının doğru şekilde kelepçelenmemesi veya kelepçeleme sisteminin arızalanması durumunda tehlike oluşturduğunu göstermiştir. Bu nedenle doğru kelepçeleme prosedürü ve kelepçeleme sisteminin durumu izlenmelidir. Ayrıca, sistem bileşeninin arızalanması durumunda bile gerekli fonksiyonel güvenliğin sağlanması için bir güvenlik yedeğinin bulundurulması gerekir. Sonuç olarak bu, makine üreticisi için çok karmaşık bir görev haline gelmişti. Üreticinin önceki tedarikçisi, kelepçeleme işleminin kendisi ve fonksiyonel güvenlik gereksinimlerinin bir araya gelmesi nedeniyle talebi reddetmişti. Makine üreticisinin son müşterisi, çeşitli karmaşık hidrolik konularda yetenekli bir teknoloji ortağı olarak bizi tanıdığı ve takdir ettiği için HYDAC'a başvurulmasını tavsiye etti.
Proje ortağı olarak HYDAC ile sistem çözümü danışmanlığı ve çözümün uygulanması
Son müşterinin tavsiyesiyle makine üreticisi bizimle temasa geçti ve sistem çözümünün uygulanmasında proje ortağı olarak yer alıp alamayacağımızı sordu. Bunun üzerine potansiyel sistem çözümlerinin konfigürasyonunu belirlemek üzere önce müşteriyle birlikte kapsamlı bir analiz gerçekleştirdik.
Yedek yönlü akışkan engelleyici valfler ve anahtar konumu izleme özelliğine sahip özel bir blok geliştirdik. Kelepçeleme silindirlerinin her biri kendi bloğu tarafından kontrol ediliyor ve her blok değişken hızlı bir hidrolik güç ünitesi tarafından merkezi olarak besleniyor. Her bir bloğun anahtarlama durumlarının izlenmesi, diğer tüm blokların kontrolü için temel teşkil ediyor. Gerekli acil durum çalışma özelliklerini sağlamak için her blok, hidrolik besleme arızası durumunda makinenin güvenli bir şekilde durmasını sağlamak amacıyla yeterli hidrolik gücü sağlayan kendi diyafram akümülatörüne sahiptir. Bu akümülatörler ayrıca ön şarj basıncını (P0 monitörü) izlemek amacıyla bir sensör sistemi ile donatılmıştır.
Gerekli performans seviyesi bu çözümle gerçekleştirilmiştir. Bunu, müşterinin daha sonra kendi Sistema hesaplamalarına entegre ettiği hesaplamalarımızla doğrulayabildik.
Sonuç
HYDAC ile çalışarak müşteri, başka bir tedarikçiyi dahil etmek zorunda kalmadan sorunu verimli bir şekilde çözebildi. Müşteri mükemmel çözümü elde etti: iş parçalarını merkezlemek ve kelepçelemek üzere güvenli ve kuruluma hazır bir hidrolik alt sistem. Müşteri, teslimatta yer alan güvenlik doğrulama belgelerini üst düzey sistem hesaplamasına entegre edebildi.
Müşteri yorumu:
"HYDAC'ın iş ortağı olması sayesinde kelepçeleme sorunu için hem proses güvenilirliği hem de kullanıcı güvenliği açısından en uygun çözümü bulduk. HYDAC sorunu çözmek için uzmanlığını kullanırken, biz de kendi temel yetkinliklerimize konsantre olabildik."