Ethernet kameralar da dahil olmak üzere dijital görüş alanı çözümleri
HYDAC destek sistemleri ile genel bakış
Görüş alanının iyileştirilmesine yönelik özel çözümler, mobil makinelerin önemli bir bileşenidir. Sağlamlık ve görüntü kalitesinin yanı sıra basit entegrasyon ve kullanım için katı standartlar geçerlidir. Bu bağlamda HYDAC, mevcut ürün portföyünü yol dışı pazarı için HVT 1000 ürün yelpazesinden Ethernet kameraları içerecek şekilde genişletiyor. Bunlar, makineye göre uyarlanmış özel görüş alanı geliştirme çözümleri oluşturmayı mümkün kılıyor.
Geleceğe dönük sistem mimariniz için: Dijital görüş alanı geliştirmeye yönelik HYDAC sistemleri
HYDAC'ın asistan sistemlerini şimdi keşfedin: dijital görüş alanı geliştirmeniz hakkında daha fazla bilgi için uzmanlarımızla iletişime geçin.
İnsanları, makineleri ve çevreyi korumak Çarpışmaları önlemek için dijital yardım sistemleri
Tozlu. Görmesi zor. Ve oldu bile: çarpışma. Mobil makine ve araçlardaki dikiz aynaları, yan aynalar ve çalışma aynaları genellikle makinenin tüm alanlarını kapsamadığından, özellikle kör noktalar risk oluşturur. Manevra yaparken, park ederken ve çalışırken çarpışmaları önlemek için destek sistemlerini kullanın. Dijital kamera sistemleri sizi tehlikelere karşı güvenilir bir şekilde uyarır ve artık modern makinelerde tercih edilen sistemdir.
İhtiyaca yönelik görüş alanı çözümleri Çok çeşitli görevler için esnek sistemler
Her şeyden önce, yol dışı pazarındaki varyantların çeşitliliği, çözümün eldeki göreve göre uyarlanması gerektiği anlamına gelir. Arka görüş kameraları 180°'ye kadar geniş kapsamlı bir görüş gerektirirken, süreç izleme 30° ile 90° arasındaki görüş koşullarına dayanabilir. Bunlar, karşılanması gereken farklı gereksinimlere sadece iki örnektir. En iyi senaryoda, dijital görüş alanı çözümleri esnektir ve eldeki görevi karşılamak üzere tasarlanmıştır.
İdeal görüntü kalitesi Zorlu çevre koşullarında bile en iyi görüntü çözünürlüğü
Yüksek kontrastlar, arka ışık veya ışık farklılıkları kamera sistemlerine zorluklar çıkarır. Görüntüdeki parlak bir nokta bile daha karanlık alanlardaki ayrıntıların görülmesini zorlaştırabilir. Optikler de mobil makineler için artan gereksinimlere göre uyarlanmalıdır. Yüksek kaliteli bir kamera sistemi, yüksek sıcaklık dalgalanmaları, zorlu uygulamalar ve zorlu aydınlatma koşullarında bile net bir görüş sağlar.
Çözümümüz: HYDAC Ethernet kamera HVT 1000 dahil olmak üzere dijital görüş alanı iyileştirme sistemleriArazi araçlarınız için HYDAC destek sistemleri ile daha fazla güvenlik
Mobil makineler için yeni sistem mimarileri talep edilmektedir. Geliştirme ortağınız olarak HYDAC'a güvenin. Gereksinimlerinize dayanarak, hem günümüzde hem de gelecekte kendini kanıtlayacak özel sistem çözümlerinizi geliştiriyoruz.
Nasıl genel bir bakış sağlayabilirsiniz: Ethernet arayüzü ve Ethernet anahtarlarının kullanımı sayesinde, HYDAC çözümü bir ağ oluşturmak için ek bileşenlerle geliştirilebilir. Özel görüş alanı çözümünüz için elektronik uzmanlarımızdan tavsiye alın.
Yeni çok yönlü kamera: HYDAC Ethernet kamera HVT 1000
En yeni nesil görüntü sensörü ve işlemci ile: iş proseslerinizin güvenilir bir şekilde izlenmesi için HVT 1000 dijital Ethernet kameraya güvenin.
Bu kamera ile HYDAC, kapsamlı sensör yelpazesini yeni bir çok yönlü sensörle genişletiyor:
- Otomotiv kalitesinde optik, kaplamalı ve ısıtmalı
- 30° ile 180° arasında değişen optik seçenekleriyle değişken görüş alanı, ayrıca dijital olarak ayarlanabilir
- 12 V ve 24 V sistemler için 7 - 32 V besleme
- Basit entegrasyon için kompakt, sağlam gövde
- Bağlantı ve montaj için esnek tutucu seçenekleri
- Basınçlı su koruması için tam kapsülleme sayesinde IP6K9K
- ISO 17215 (VCIC) ile esnek yapılandırma
- H.264 ve MJPEG sıkıştırma, HDR ve bindirmeler
Bu fark yaratır HYDAC'ın dijital görüş alanı çözümleri ile avantajlarınız
Optimize edilmiş görüntü ekranı En iyi görüntü kalitesi ve geniş görüş alanı seçenekleri
HYDAC HVT 1000 ile geniş bir görev yelpazesi için hazırsınız: geniş görüş alanı seçenekleri size ihtiyacınız olan esnekliği sunar. Entegre HDR özellikli sensör, görüntünün karanlık ve aydınlık alanlarında net görüntüler ve ayrıntı derinliği sağlar. Dijital işlevler sayesinde, kamera tarafından üretilen veri hacmi ekrana ve uygulamaya hedefli bir şekilde uyarlanabilir. Bu da gereksiz bilgi işlem yüklerinden tasarruf sağlar. Ayrıca zamandan da tasarruf edersiniz: önceden tanımlanmış görüş alanı konfigürasyonları ile farklı faaliyetleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Sağlam sistem tasarımı Aşırı koşullar altında bile güvenilir görüntü ekranı
HYDAC HVT 1000, mobil makinelerde yüksek basınçlı suyla temizlik gibi artan gereksinimler için optimize edilmiştir. Entegre ısıtıcı sayesinde çözüm, aşırı sıcaklıklarda bile optimum görüntü sağlar. Yeni bileşen, farklı besleme gerilimlerine ve elektriksel parazitlere zarar görmeden dayanabilir: entegre bir koruyucu devre ile HVT 1000, örneğin yardımcı ünitelerden gelen yüksek enerjili elektrik darbelerine karşı dayanıklıdır.
Yeni görüş alanı çözümleri Dijital görüntü verileri, füzyon ve yazılım sayesinde
HVT 1000'deki otomatik işlevler açılıp kapatılabilir ve harici olarak kontrol edilebilir, böylece birden fazla görüntü birleştirilebilir. Ancak ekran/HMI paneli görüntü akışlarını birleştirmekten daha fazlasını yapabilir. Ultrasonik sensörler veya radar sensörleri gibi ek sensörler bir ağ geçidi aracılığıyla HMI paneline bağlandığında, bu bilgiler görüntülenen kamera görüntüsünün üzerine bindirilebilir. Bu şekilde kullanıcı, sensörlerin potansiyel bir engel tespit ettiği yeri görüntüde görebilir. Bu sayede kameralar, ultrasonik sensörler ve radar sensörleri ile makine çevresinde 360° ortam izleme mümkün hale gelir.
Kendini kanıtlamış HYDAC elektroniği ile dijital görüş alanı çözümünüz Görüş alanınızı geliştirmek için geniş ürün yelpazemizden yararlanın
HYDAC/TTControl Ethernet anahtarı
Ethernet, mobil makinelerde bir arayüz olarak giderek daha önemli hale geliyor. Yeni sensörler, sık kullanılan CAN veri yolunun iletebileceğinden daha fazla veri gönderiyor. Ethernet, yüksek bant genişliği talebi olan sensörler için bu konuda olası bir çözüm sunmaktadır. Bir ağ oluşturmak üzere istediğiniz sayıda kamerayı bir veya daha fazla uç cihaza bağlamak için HYDAC/TTControl Ethernet anahtarlarımıza güvenin.
HYDAC/TTControl ekranları
Kullanım kolaylığı ve araç bilgilerinin sağlanması mobil makinelerde önemli bir rol oynamaktadır. Giderek daha karmaşık hale gelen işletim fonksiyonlarını kontrol etmek için makineden ve çevresinden daha büyük hacimlerde veri toplanması ve işlenmesi gerekmektedir. Güçlü grafik multimedya işlemcisi ve entegre hoparlörü sayesinde HYDAC/TTControl ekranları, animasyonlu tasarım ve görsel-işitsel uyarılarla gelişmiş kullanıcı desteği sunar.
HYDAC/TTControl kontrolörleri
Her yeni neslin gelişimiyle birlikte mobil makinelerin ve bunlarda kullanılan elektronik aksamın karmaşıklığı da artmaktadır. HYDAC ve TTControl'ün programlanabilir kontrolörleri her türlü gereksinim ve uygulama için güçlü, güvenli, güvenilir ve esnek olan mükemmel bir platform sunar.