Enerji santralleri için yenilikçi hidrolik çözümler HYDAC - Enerji santrallerinde hidrolik çözümler için ortağınız
Rekabet gücünü koruyabilmek adına, enerji santralinizdeki elektrik enerjisi üretiminin sorunsuz ve güvenilir bir şekilde çalışması çok önemlidir. Arıza süreleri ve beklenmedik onarımlar genellikle yüksek maliyetlere neden olur ve bu nedenle önlenmelidir. Bunu sağlamak için kendi gereksinimlerinizi karşılayan iyi koordine edilmiş sistemlere ve servis ürünlerine ihtiyacınız vardır. Deneyimli bir servis ortağının uzmanlığıyla desteklenen öngörücü bakım burada çok önemlidir! Makinenizin sistem kullanılabilirliğini nasıl artıracağınızı ve pazarda nasıl başarılı olacağınızı öğrenmek için bu başarı hikayesini okuyun.
Yenilikçi tak-çalıştır ürün çözümleri ile yangına dayanıklı çalışma sıvıları için optimum şartlandırmaEnerji santrallerinde hidrolik çözümler için ortağınız olarak HYDAC'a güvenin
Elektrik enerjisi üretiminde proses güvenilirliği ve güvenilir sistem kullanılabilirliği, enerji santralinizin rekabet gücü yüksek bir şekilde çalışması için çok önemlidir. Arıza süreleri yüksek maliyetler ve beklenmedik onarımları beraberinde getirir ve bu nedenle mümkün olan her yerde önlenmelidir. Bunun için tesisinizin ihtiyaçlarını karşılayan iyi koordine edilmiş sistemler ve servis ürünlerinin yanı sıra deneyimli bir servis ortağının uzmanlığıyla öngörücü bakım gereklidir.
Buhar türbinlerini ve elektro-hidrolik kontrollü (EHC) türbin sistemlerini çalıştırırken, bu durum kullanılan sıvıların şartlandırılmasına özel dikkat gösterilmesi anlamına gelir. Günümüzün EHC sistemleri çoğunlukla yangına dayanıklı sıvılar kullanmaktadır. Optimize edilmiş proses güvenilirliği için bunların hizmet ömrünün uzatılması gerekir. Örneğin su girişi veya asitlenme nedeniyle hasar gören sıvılar, orta vadede valflerinizde ve filtrelerinizde hasara neden olur. Bu da düzeltilmesi yüksek maliyetli hidrolik arızalara yol açar.
Hasarlı çalışma sıvılarının neden olduğu hidrolik arızaları önleyin
Uluslararası bir buhar türbini enerji santrali işletmecisi olan müşterimiz, mevcut EHC merkezi hidrolik sistemlerinin yeniden tasarlanmasını ve mobil servis ürünleriyle desteklenmesini istedi. Kondensat ve su girişi çalışma ortamını sürekli zorluyordu ve müşteri hidrolik sistemin arızalanmasını önceden önlemek istiyordu.
Aynı zamanda asidifikasyon, önleyici tedbirler alınmazsa yangına dayanıklı sıvıların (FRF'ler) işlevselliğini ciddi şekilde bozacak, valf yüzeylerine zarar verecek ve hidrolik filtreleri tıkayacak aglomeratların ve verniğin oluşmasına neden oluyordu.
Sıvının bypass akış servis cihazları ve iyon değiştirici reçinelerle rejeneratif olarak işlenmesi geçerli bir seçenek değildi. Kimyasal reaksiyon ayrıca su oluşumuna neden olarak şartlandırılmış FRF sıvısını kirletebilirdi.
Müşteri HYDAC'a bu sorunla başvurdu. Hidrolik sistemin arızalanmasını önlemek için çalışma sıvılarının değiştirilmesi gerekiyordu. Amaç, sistemin kullanılabilirliğini artırmak ve servis maliyetleri ile üretim arızası maliyetlerini en aza indirmek için çalışma sıvısının hizmet ömrünü en üst düzeye çıkarmaktı. Uzun vadede bu sayede bakım ve onarım maliyetlerinin azaltılması mümkün olacaktır.
Esnek, modüler, kompakt: HYDAC tak-çalıştır şartlandırma konsepti
Müşterimiz, çalışma sıvıları da dahil olmak üzere türbin kontrol sistemlerinin bakımı ve servisi için HYDAC'ın sektör deneyimine yıllardır güvendiğinden, uzmanlarımız hem sıvı şartlandırma hem de müşterinin enerji santrallerinde kullanılacak uygun servis ürünleri hakkında kapsamlı bilgiye sahipti.
Bu yeni görev için benimsenecek yaklaşımı planlamak üzere uzmanlarımız, durumu tam olarak görebilmek için çok sayıda saha ziyareti gerçekleştirdi. İhtiyaca özel bir çözüm geliştirmenin temelini oluşturacak özel talepleri ve ihtiyaçları belirlemek için müşterimizle görüşmeler yaptık. Modüler ürün konsepti sayesinde HYDAC, bireysel taleplere esnek bir şekilde yanıt verebilmektedir.
Özellikle karşılaşılan zorluklardan biri, üretimin dünya çapında çeşitli tesislerde gerçekleştirilecek olmasıydı. Öncelikli olan sadece daha hızlı üretim değil, aynı zamanda her pazardaki özel ihtiyaçlara özel çözümlerle yanıt verebilmek için müşteriye yakınlıktı.
Bu temelde, yangına dayanıklı sıvılar için şartlandırma konsepti büyük ölçüde değiştirildi ve HYDAC tak-çalıştır şartlandırma konseptimiz uygulandı. Çeşitli boyutlardaki EHC hidrolik sistemleri için (birkaç bin litreye kadar depo boyutları ile), modüler bir temelde çeşitli servis ürünleri kullanıldı. Çalışma sıvısı önce iyon değiştirici reçine şartlandırma sistemleri ile bir işleme tabi tutuldu, ardından aşağı akış susuzlaştırma sistemimiz (FAM) ile kurutuldu.
İki sistemi, kompakt bir uygulamada bir kontrolörle birleştirilmelerini sağlayacak ortak bir çerçeve ile tasarladık. Bu prosedüre göre şartlandırma seviyesinin ayrı ayrı kontrol edilmesi gerekmediğinden, servis personelinin kullanımı çok daha kolaydır. Böylece müşterimizin çeşitli tesislerinde servis hizmetinin küresel olarak standartlaştırılması da mümkün oldu.
Sonuç
Modüler, ihtiyaca özel prosedürümüz sayesinde, bakım ve onarım maliyetleri gibi arıza süresi maliyetleri de neredeyse %50 oranında azaldı. Tak-çalıştır servis sistemi, hidrolik sıvıların planlanan çalışma döngüsünün ve planlanan hizmet ömrünün üzerinde kullanılmasını sağlar.
Modüler ürün çözümümüz, iyon değiştirici reçine kartuşlarının ve filtre elemanlarının değiştirilmesinden sıvıların kurutulmasına ve çevrim içi sensörler aracılığıyla nem içeriğinin izlenmesine kadar özellikle kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu önlemler proses güvenilirliğinde önemli bir artış sağladı.