Endüstriyel Parça Yıkayıcıların Teknik Temizliği
Temizlik söz konusu olduğunda, kolaya kaçılmaz
Teknik temizlik, endüstride giderek daha önemli bir rol oynayarak daha fazla müşteri memnuniyeti, daha katı kalite gereklilikleri ve daha düşük maliyetler sağlamaktadır. Üretilen parçalar ve üretim makineleri için gereksinimler artmaya devam ediyor. Açıklıklar azalırken güç yoğunluğu artıyor. Çok geniş bir çözüm yelpazesine sahip olan HYDAC, teknik temizlik ve endüstriyel parça yıkama makinelerinizi optimize etme konusunda uzmanınızdır. Daha fazla bilgi edinin!
Ürettiğiniz bileşenlerin kalitesini artırmak için sizinle birlikte çalışabiliriz!
Teknik temizliğinizi izleyinVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413
En yüksek kaliteyi koruyarak üretimi en üst düzeye çıkarmak birçok tesis sahibinin hedefidir. Bir süredir bunu başarabilmek için bileşen ve sistemlerin teknik temizlik muayenelerinin yapılması bir gereklilik haline gelmiştir.
Temizlik testi kılavuzlarının oluşturulmasındaki aktif rolümüz sayesinde partikül ve film kontaminasyonunu azaltma konusunda uzmanlaştık. Teknik temizlik testi için temel olarak hem uluslararası standartlara (örn. ISO 16232, ISO 18413) hem de ülkenizin veya bir endüstri birliğinin özel yönergelerine (örn. VDA Cilt 19) uyuyoruz.
Makinelerinizin ve bileşenlerinizin teknik temizliğini belirleme
Yüksek bileşen kalitesi, üretim ret oranlarını, şikayetleri ve yeniden çalışmayı minimuma indirerek proses güvenilirliğinizi anında artırmanızı sağlar. Teknik temizliği her zaman güvenilir bir şekilde belirlemenizi sağlamak üzere, tüm farklı özelliklerdeki bileşenlerinizin özel test gereksinimlerine göre uyarlanmış ekstraksiyon cihazları tedarik ediyoruz.
elektronik ve plastik bileşenlerinkalıntı kir tespiti içinHYDAC ayrıca bileşenlerinizin daha sonra da kullanılabilmesi için tahribatsız testlerden geçmesini sağlayan uygun çözümler de sunmaktadır.
Piyasaya sürüldüklerinden bu yana ürünlerimiz teknik standartları belirledi! İster sıvı ister kuru ekstraksiyon olsun, artık kir tespitinde sizi destekliyoruz. Bugün bize ulaşın!
Bileşenlerinizin ve sistemlerinizin kalıntı kir analizine yönelik çözümlerimiz
Küçük ve orta ölçekli bileşenler için HYDAC ekstraksiyon cihazı CTU 1000
HYDAC ContaminationTest Unit sayesinde temiz bileşenler kurarak teslimattan önceki arızalarınızı azaltın. Eksiksiz çözümümüz, teknik temizliği belirlemek için ıslak veya kuru ekstraksiyon kullanır.
Evrensel bileşen spektrumu için HYDAC modüler sistemi CTM 1000
HYDAC'ın modüler sistemi ile maksimum esneklikten yararlanın. Sıvı beslemesi, kontrol ve veri depolama için besleme modülümüzü seçtiğiniz ekstraksiyon modülleriyle birleştirin. Danışmanlık sunmaktan her zaman mutluluk duyarız.
Yüksek akış hızları için HYDAC modüler sistem CTM 3000
Ekstraksiyon hacimleri 3 ila 18 l/dk için uygundur: modüler sistemimiz büyük bileşenlerin teknik temizliğini analiz etmek için tasarlanmıştır. Yüksek ürün çeşitliliğimiz sayesinde, uygulamanız için her zaman doğru çözümü sağlayabiliriz.
Temizlik açısından kritik öneme sahip endüstriyel parça yıkayıcılardaki proses sıvılarının filtrasyonu
Bileşenlerinizin kalitesini artırın, kaynakları verimli bir şekilde koruyun ve bakım çalışmalarını en aza indirin. Proses sıvıları için yüksek performanslı filtrelerimiz size bunun yolunu gösterecektir. Temizleme teknolojilerinizin tam potansiyelinden yararlanarak sisteminizin verimliliğini artırın.
Kaba filtrelemeden en katı temizlik gereksinimlerine sahip uygulamalar için zorlu ince filtrelemeye kadar her türlü zorluğunuz için çözümlerimiz mevcuttur.
Proses sıvıları için filtrasyon çözümlerimiz
HYDAC filtre elemanı Wombat
Proses sıvılarınızın en iyi şekilde temizlenmesi için Wombat filtre elemanımızı kullanın. Wombat filtre gövdesiyle birlikte, en iyi sıvı temizliğinden ve uzun hizmet ömründen yararlanabilirsiniz. Wombat filtre elemanımızın birçok avantajı hakkında bilgi edinin.
HYDAC filtre elemanı Flexmicron
Premium, Standart veya Economy serileri arasında fark olmaksızın, çeşitli filtre elemanı teknolojilerimizle %99,8'e varan filtreleme verimliliği ile maksimum sıvı temizliği elde edebilirsiniz.
HYDAC filtre torbaları
Her türlü zorluk için doğru çözüm: kaliteli filtre torbası serimizi keşfedin. Güvenilir ve kullanımı basit: temizlik gereksinimlerinize uygun doğru filtre torbasını seçin.
HYDAC Wombat filtre gövdesi
En katı temizlik gereksinimleri için gövdelerimiz: çeşitli filtre elemanı tipleri, gövde boyutları ve basınç aralıkları hizmetinizdedir. HYDAC WBF ile her zaman esneksiniz!
HYDAC MultiRheo filtre
Yüksek kalite standartları, tanımlanmış filtre hızları ve yüksek ayırma değerleriyle düşük viskoziteli sıvılardan yüksek viskoziteli sıvılara kadar uygulamalar: filtre elemanı teknolojimiz endüstriyel parça yıkayıcılarda ve durulama test tezgahlarında verimli partikül ayırma sağlar. Bugün bize ulaşın!
Soğutma sıvısı sistemlerinin izlenmesi ve bakımı
Korozyona karşı korumanın yetersizliği, kalite sorunları, takım ömrünün kısalığı ve artan konsantre kullanımından kaynaklanan ek maliyetle; su bazlı endüstriyel parça yıkayıcılarda ve soğutma sıvısı sistemlerinde nominal değerden sapan sıvı parametreleri geniş kapsamlı sonuçlara yol açabilir.
Her zaman dikkatli olmanızı sağlamak amacıyla, sıvı parametrelerinizi gerçek zamanlı olarak güvenilir bir şekilde izlemeniz ve gerektiğinde otomatik soğutma sıvısı takviyesi yapmanız ve bu sayede yıllık konsantre tüketiminizde %10-20'ye varan tasarruf sağlamanız için size destek olabiliriz.
Soğutma sıvıları için çözümlerimizi bugün keşfedin