Tekil bileşenlerden karmaşık sistemlere Takım tezgahı mühendisliğindeki zorlukların üstesinden gelmeyi seviyoruz

Metal kesme: tornalama, testere ile kesme, frezeleme ve taşlama

Torna tezgahları, işleme merkezleri, taşlama makineleri ve testere makineleri sektörün vazgeçilmezleridir. Takım tezgahı mühendisliğindeki trendler, üretimde daha fazla verimlilik ve kaynakların korunmasını beraberinde getiriyor. Otomatikleştirilmiş süreçler ve IIoT çözümleriyle akıllı veri analizi sayesinde üretkenlikte genel bir artış da önemli bir faktördür. Uzmanlarımız, sistem kullanılabilirliğinizin yanı sıra enerji ve hammadde tüketiminizi sürdürülebilir şekilde optimize etmenizde size destek olacaktır.

Broşürleri indirin

Termal güç: kaynak, lazerleme, sertleştirme ve birleştirme

Kaynak, lazer ve sertleştirme sistemlerinin kullanıldığı termal kesme, sertleştirme ve birleştirme işlemleri, özellikle özelleştirilmiş soğutma stratejileri ve enerji optimizasyonlu soğutma söz konusu olduğunda, makine üreticileri için sürekli olarak zorluklar oluşturmaktadır. Tam kapsamlı bir tedarikçi olan HYDAC, filtre teknolojisi, sensörler ve tahrik teknolojisindeki uzun yıllara dayanan uzmanlığını, sisteminizin optimum çalışması için tutarlı bir şekilde doğru çözümleri sağlamak için kullanabilir. Ayrıca kaynakların korunması, maliyet verimliliği ve üretkenliğin artırılması konularında da size destek olabiliriz.

Sistem ortaklığı ve geliştirme ortaklığı

Takım tezgahı otomasyonu ilerliyor. Enerji tasarruflu olması ve çevre üzerinde mümkün olduğunca az etkiye sahip olması gerekmektedir. İster yeni bir geliştirme ister takım tezgahınızın iyileştirilmesi olsun makinenizin gelişim potansiyelini bulmak için sizinle birlikte çalışıyoruz. Takım tezgahı mühendisliğinizi mümkün olan en iyi şekilde destekleyebilmek için uzun yıllara dayanan uzmanlığımıza ve makineleriniz hakkındaki kapsamlı teknik anlayışımıza güveniyoruz.

İyileştirme ve modernizasyon

Mevcut makineleri daha uzun süre etkin ve verimli bir şekilde kullanmak isteyen son kullanıcılar, giderek artan bir şekilde her türlü takım tezgahı türünü içeren modernizasyon projeleri başlatmaktadır. HYDAC uzmanlarımız, iyileştirme ve kaynak optimizasyonu projelerinde çeşitli gereksinimlerle hem OEM tarafında hem de MRO tarafında size destek olabilir. Bu bağlamda, uzman hizmet sağlayıcılarını da başarılı proje uygulamalarında destekliyoruz.

Takım tezgahlarının iyileştirilmesi: ürün çözümlerimiz

HYDAC sıvı-hava soğutma sistemleri

HYDAC sıvı-hava soğutma sistemleri plastik bir tank, sirkülasyon pompası, soğutma elemanı ve fanı kompakt boyutlarda bir araya getirerek ortam sıcaklığının üzerindeki ortamlar için uygun maliyetli ancak etkili soğutma gerektiğinde mükemmel bir çözümdür. FLKS sistemlerimiz çeşitli boyutlarda sunulmakta olup 4,5 kW/K soğutma kapasitesine ve 300 l/dak pompa kapasitesine kadar ulaşabilmektedir. İyileştirme projelerine özel bir özellik olarak, seçilen FLKS sistemleri 24 volt teknolojisi ile sunulmaktadır. Bu sayede, bu cihazlar neredeyse tüm makinelerle uyumlu hale gelir.

FLKS hakkında daha fazla bilgi

HYDAC WTRE plakalı ısı eşanjörleri

Soğutma teknolojisinde tam kapsamlı bir tedarikçi olan HYDAC, kapalı devre kontrollü plakalı ısı eşanjörleri de tedarik etmektedir. Bunlar motor millerini, tahrikleri, güç ünitelerini ve/veya soğutma sıvılarını mevcut fabrika soğutma sıvısıyla soğutmak üzere bir ara devre oluşturmak için kullanılır. Bu, kurulu aktif soğutma sisteminin çalışma süresini büyük ölçüde azaltarak teknolojiyi ve kaynakları korur. Takılan kontrolör, ortam sıcaklığının sabit bir ayar noktasıyla veya ortam sıcaklığına ya da makine sıcaklığına bağlı olarak kontrol edilmesini mümkün kılar.

HYDAC Mühendislik Desteği

HYDAC grubu, geniş ürün portföyüyle ihtiyaçlarınıza uygun özel alt sistemler sağlayabilmektedir. Çözümler, hidrolik, soğutma, filtrasyon, elektronik ve montaj teknolojisi ürünlerimizin gereksinimlere bağlı olarak çeşitli kombinasyonlarından oluşmaktadır. Ayrıca, hem mevcut işlevleri güncellemenize hem de yükseltilen makinelere yenilerini entegre etmenize olanak tanır.

HYDAC Mühendislik Desteği hakkında daha fazla bilgi

Termal yönetim

İhtiyaca dayalı termal yönetim, takım tezgahınızın verimliliğini ve hizmet ömrünü sürdürülebilir şekilde artırabilir. Tüm soğutma ve sıcaklık kontrol görevlerinde uzman olan HYDAC, termal üretim teknolojisi ve elektrikli tahrik ve akü üretimindeki uygulamalar için termal yönetim çözümleri ve sistemleri tedarik etmektedir. Takım tezgahı mühendisliği için tam kapsamlı bir tedarikçi olarak, su, hava ve kompresör soğutması gibi tüm soğutma tasarımları için çözümler sunuyoruz. Mevcut kaynakları sorumlu bir şekilde kullanma ve kaçınılmaz atık ısıdan yararlanma konusunda son derece kararlıyız. Yenilikçi teknolojimiz sayesinde mümkün olan en iyi tasarım kalitesini elde edebiliyoruz.

Takım tezgahları için termal yönetim: ürün çözümlerimiz

HYDAC sıvı-hava soğutma sistemleri

HYDAC sıvı-hava soğutma sistemleri plastik bir tank, sirkülasyon pompası, soğutma elemanı ve fanı kompakt boyutlarda bir araya getirerek ortam sıcaklığının üzerindeki ortamlar için uygun maliyetli ancak etkili soğutma gerektiğinde mükemmel bir çözümdür. FLKS sistemlerimiz çeşitli boyutlarda sunulmakta olup 4,5 kW/K soğutma kapasitesine ve 300 l/dak pompa kapasitesine kadar ulaşabilmektedir. İyileştirme projelerine özel bir özellik olarak, seçilen FLKS sistemleri 24 volt teknolojisi ile sunulmaktadır. Bu sayede, bu cihazlar neredeyse tüm makinelerle uyumlu hale gelir.

HYDAC FLKS hakkında daha fazla bilgi

HYDAC sıvı-su soğutma sistemleri

Sıvı-su soğutma sistemleri su glikol veya mineral yağ devrelerinde kullanılır. Makine ve sistemleri soğutmak için mevcut fabrika binası altyapısının enerji tasarruflu kullanımını sağlar. Soğutma suyu varsa bu soğutma sistemi tercih edilen çözümdür. Bunun nedeni, ortam sıcaklığının altında soğutma imkanı ile doğrudan çevreye çok düşük ısı yayılımını birleştirmesidir. HYDAC çeşitli opsiyonel sıcaklık kontrol teknolojileri sunar ve çeşitli boyutlarda 250 kW'a kadar soğutma kapasiteleri sağlar.

HYDAC FWKS hakkında daha fazla bilgi

HYDAC RFCS soğutma ünitesi

Aktif soğutma sistemleri, mevcut fabrika binası altyapısından bağımsız olarak, makine ve sistemlerin ortam sıcaklığının altında bile yüksek hassasiyetli (± 0,1K) soğutulmasını sağlar. HYDAC bu cihazları 200 kW'a kadar soğutma kapasiteleri için çeşitli boyutlarda dahili üniteler veya ek üniteler olarak tedarik etmektedir. Enerji tasarruflu, patentli karıştırıcı prensibi ve contasız daldırma pompası bu sistemi tamamlayarak takım tezgahları için çok yönlü bir çözüm haline getirmektedir.

HYDAC RFCS hakkında daha fazla bilgi

HYDAC soğuk plakalar

Soğuk plakalar, elektronik bileşenlerin yüksek performans seviyesinde çalışması ve doğrudan soğutulması gerektiği durumlarda kullanılır. Soğutulacak bileşenler doğrudan soğuk plakalara monte edilir ve bir soğutma sıvısı plaka içinde dolaşarak dağılan ısıyı etkili bir şekilde yönlendirir. Soğutma sıvısı çeşitli HYDAC soğutma sistemlerinden beslenebilir ve bu sistemlere geri gönderilebilir. HYDAC soğuk plakalar özel bir tasarım, birinci sınıf kalite ve 1.600 mm x 750 mm'ye varan boyutlarda üretilmektedir.

Fonksiyonel güvenlik ve iş güvenliği

2006/42/EC sayılı Makine Direktifi gibi Avrupa düzeyinde ve ulusal düzeyde yürürlükteki yasal düzenlemelerin bir sonucu olarak, makine operatörleri işlevsel iş sağlığı ve güvenliği ile fabrikalardaki üretim iş istasyonlarında korumaya daha fazla odaklanmak zorunda kalmaktadır. Bu yönetmelikler, üreticilerin yeni, belgelenmiş güvenlik çözümleri üretmeye devam etmelerini gerektirmektedir. HYDAC uzmanlarımız, proje planlama aşamasında danışmanlık ve tasarlanan alt sistemleri güvenlik stratejinize entegre etmek için Sistema hesaplamaları gibi özel hizmetlerle sizi ve çalışma arkadaşlarınızı destekleyebilir, böylece tüm gereksinimleri karşılayabilirsiniz.

İşlevsel güvenlik hakkında daha fazlasını okuyun

Takım tezgahları için fonksiyonel güvenlik ve iş güvenliği: ürün çözümlerimiz

Güvenlik devreleri ve güvenlik fonksiyonları için HYDAC sensörleri

HYDAC, SIL 2 (IEC 61508) veya PL d'ye (ISO13849) kadar işlevsel olarak güvenli tesis ve sistemlerdeki uygulamalar için basınç vericileri ve lineer konum vericileri sunmaktadır. İki kanallıdır ve/veya kendi kendine teşhis fonksiyonları ile donatılmıştır ve bu nedenle güvenlik açısından kritik uygulamalarda kullanıma uygundur.

Elektronik anahtar konum izleme ve oransal teknolojiye sahip HYDAC aktüatörleri

Anahtar konumu izlemeli valflerin kullanılması, makine üreticilerinin işlevsel güvenlik gereksinimlerini (ISO 13849) karşılamasının bir başka yoludur. Güvenlikle ilgili gereksinimler, oransal valflerin doğru kullanımıyla da karşılanabilir. Uzun yıllardır valf teknolojisi üreticisi olarak bu amaca uygun geniş bir ürün yelpazesi sunmaktayız.

Enerji verimliliği ve maliyet etkinliği

Uzun bir süredir, kaynakların korunması ve CO2azaltılması konuları sadece çevre ile ilgili değil, aynı zamanda mali boyutla da ilgilidir. Yüksek CO2emisyonları yüksek maliyetler demektir. Bu durum, makine üreticilerinin enerji tasarruflu takım tezgahlarının geliştirilmesine önem vermeleri için daha fazla neden teşkil etmektedir. Sonuçta, son kullanıcılar ve tüketiciler ürünlerin kaynakları koruyan ekonomik bir şekilde üretilmesini istiyor. Bu konuda size özel hizmet ve ürünlerle destek oluyoruz.

Takım tezgahları için enerji verimliliği: ürün çözümlerimiz

HYDAC susuzlaştırma ve şartlandırma sistemleri

HYDAC, hidrolik ve yağlama ortamlarının kullanım ömrünü uzatmak için tasarlanmış geniş bir profesyonel çözüm portföyüne sahiptir. Yağlar çeşitli yöntemler kullanılarak susuzlaştırılabilir, gazdan ve vernikten arındırılabilir. Sistemlerin hem mobil hem de endüstriyel versiyonları mevcuttur.

HYDAC susuzlaştırma sistemleri ve şartlandırma sistemleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC propan soğutucu RFCS-Smart Hattı

SMART Serisinden yeni RFCS S0 soğutucu, propanın soğutucu olarak kullanılmasını sağlar. Halihazırda kullanılan soğutucularla karşılaştırıldığında propan 3 gibi çok düşük bir GWP değerine sahiptir. Bu çevre dostu soğutucuyu kullanmasına rağmen, soğutma ünitesi denenip test edilmiş teknolojiyi kullanır, kompakt bir boyuta sahiptir ve 1,5 kW'a kadar soğutma kapasitesi sağlar.

HYDAC KineSys değişken hızlı tahrik çözümü

Hidrolik sistemlerde sabit basınç oranlarında geniş bir debi aralığına ihtiyaç duyulduğunda, değişken hızlı tahrikler her zaman sistemin ihtiyaç duyduğu hassas kapasiteyi sağlamayı mümkün kılar. HYDAC bunun için iki sistem sunmaktadır: uygun maliyetli standart CO3 ünitesi ve 22 kW'a kadar çeşitli kapasite sınıflarında mevcut olan özelleştirilebilir DVA ünitesi.

HYDAC KineSys DVA hakkında daha fazla bilgi

HYDAC Stat-X® filtre elemanı teknolojisi

Son birkaç yıldır, kül içermeyen hidrolik sıvılara, daha kompakt sistemlere ve daha ince filtrelemeye yönelik eğilim, hidrolik ve yağlama yağı sistemlerinde elektrostatik yükleme ve boşaltma ile ilgili sorunların artmasına ve yağın çok daha hızlı bozulmasına yol açmıştır. Öncü Stat-X® eleman teknolojisi sayesinde HYDAC, mükemmel ultra ince filtreleme sağlarken filtredeki bu elektrostatik yüklenme ve boşalmayı belirgin bir şekilde azaltmaktadır.

HYDAC Stat-X® hakkında daha fazla bilgi

Otomasyon, dijitalleşme ve endüstri 4.0

Otomatik akümülatör ön şarj basıncı izleme ile uç bilişim çözümü DATA+, akıllı sensörlerimiz ve ölçeklenebilir HYDAC CMX Suite (bulut veya şirket içi çözüm olarak özel geliştirilmiş yazılımımızdan oluşur) ile çeşitli takım tezgahı türlerini izlemenizde ve bunu potansiyel eylemleri belirlemek için bir temel olarak kullanmanızda size destek olabiliriz. Bu sürekli makine analizi, makine kullanılabilirliğinde artışa, performans ve kalitede iyileştirmelere ve temelde şirketinizin önemli OEE rakamlarında iyileşmeye yol açar.

Takım tezgahlarının otomatikleştirilmesi: ürün çözümlerimiz

HYDAC akıllı start-stop güç ünitesi CO1S

Hidrolik ünitelerin verimli çalışabilmesi için öngörülen çalışma parametreleri dahilinde çalıştırılmaları gerekir. Geleneksel güç ünitelerinin durum izleme açısından seçenekleri sınırlıdır. HYDAC'ın akıllı CO1S start-stop ünitesi, IO-Link teknolojisinin entegrasyonu sayesinde ünite ile makine arasında sürekli iletişim sağlar. Böylelikle basınçlar, çalışma süreleri, sıcaklıklar ve kalan filtre hizmet ömrü izlenebilir. Bu veriler, makinenin yüksek kullanılabilirliğinin, ihtiyaca dayalı önleyici bakımın ve "kullandıkça öde" gibi yeni ödeme modellerinin temelini oluşturur.

HYDAC CO1S hakkında daha fazla bilgi

 

HYDAC akıllı sensörler

Akıllı sensörlerin kullanımı, takım tezgahlarında I4.0 projelerinin başarılı bir şekilde uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadır. HYDAC bu amaçla geniş bir yelpazede farklı sensörler sunmaktadır. Bu sensörlerin birçoğu IO-Link arayüzlerine sahiptir ve cihaz sıcaklığı ölçüm aralığı izleme ve sıcaklık standardize edilmiş çalışma süreleri gibi çeşitli tanılama seçenekleri sunar.

HYDAC sensörleri hakkında daha fazla bilgi

 

HYDAC soğutma sıvısı yönetimi FCU 5000

Makinenizin soğutma sıvısı yönetimini otomatikleştirin. Sıvı Kontrol Ünitesi 5000, soğutma sıvınızın hassas konsantrasyonunu, pH değerini, elektrik iletkenliğini ve sıcaklığını ölçer. Tam otomatik tamamlama, konsantrasyon seviyelerinin sabit kalmasını sağlar. Akıllı yeniden doldurma sayesinde depo seviyesi de hedeflenen seviyede tutulur. Gösterge panelleri, aktif eylem önerileri, sorun oluşması durumunda personel için e-posta uyarıları ve buluta gömülü veriler, Endüstri 4.0 ruhuna uygun her şey dahil paketimizi tamamlar. Sıvı kontrolörlerimiz sayesinde 10 adede kadar ölçüm noktası bağlanabilir.

HYDAC FCU 5000 hakkında daha fazla bilgi

Otomatik geri yıkama filtresi AutoFilt®

Mekanik işleme prosesleri kullanılan soğutma sıvılarını kirletir. Bu da üretimin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için filtrelerin gerekli olduğu anlamına gelir. İşte tam da bu noktada otomatik geri yıkama filtrelerimiz devreye girer: bir yüzey filtresinin çalışma prensibine göre çalışarak otomatik geri yıkama ile kendilerini otomatik olarak temizlerler. Sonuç: Filtrelerimiz zararlı partikülleri temizlerken takım tezgahlarınız işlerine kesintisiz devam edebilir; bu da işin aksamadan veya durma süreleri olmadan devam etmesini sağlar. Aynı zamanda, dikkatli filtreleme sayesinde daha az soğutma sıvısı kullanmış olursunuz.

Otomatik geri yıkama filtreleri hakkında daha fazla bilgi

Takım tezgahı endüstrisinde iş ortağınızız HYDAC'ın size sağlayabileceği faydalar

Yerel halk için yerel

Sıvı mühendisliği "Almanya'da üretilmiştir"

Enerji verimliliği, sistem kullanılabilirliği, kaynakların korunması ve süreç güvenilirliği sayesinde işletme maliyetlerinde azalma.

Ürün yelpazesi

Tedarikçi sayısında azalma

Verimli satın alma zaman ve para tasarrufu sağlar; geniş ürün yelpazemize eriştiğinizde, hepsini tek bir kaynaktan elde edersiniz.

Geliştirme ortakları

Geliştirme ortaklığı

Eşit ortaklar olarak yürüttüğümüz yakın işbirliği sayesinde özel gereksinimlerinize yönelik yenilikçi çözümler.

Lokasyon

Dünya çapında destek

Küresel düşünün, yerel hareket edin: HYDAC'ın 51 ülkeye uzanan küresel ağı sayesinde uzmanlarımıza her zaman ulaşabilirsiniz.

HYDAC takım tezgahları broşürleri