Sertleştirme tesislerinde mükemmellikGüvenlik ve kaliteden yanayız
İstikrarlı prosesler ve tutarlı kalite ile maliyetlerden tasarruf edebilirsiniz. Bunu başarabilmek için sertleştirme sisteminizi test etmeniz faydalı olacaktır. Sertleştirme teknolojinizi arızalardan korumanın ne gibi yolları var?
Güçlendirme sistemlerini optimize etmek şu anlama gelir:
- sistem kullanılabilirliği artar
- yangın riski en aza indirilir
- ıskartalar azaltılır ve
- üretilen parçaların kalitesi artar.
Enerji verimliliği
Uzun vadede sertleştirme tesislerindeki CO2emisyonlarını azaltmak için sertleştirme sistemlerinde atık ısı kullanımına göz atmakta fayda var. Burada yalnızca çevre üzerindeki yükü azaltma değil, aynı zamanda maliyetlerden tasarruf etme potansiyeli de vardır. Etkili tahrik konseptleri, iyi düşünülmüş soğutma çözümleri ve sertleştirme malzemeniz için optimum ısıl işlem prosesi, sertleştirme sisteminiz daha da verimli çalışacağından bunu da sağlayacaktır.
Sertleştirme tesislerinde enerji verimliliği: ürün çözümlerimiz
HYDAC KineSys değişken hızlı tahrik çözümü
Sadece değişken hızlı tahrik ile sağlanan sertleştirme fırınının hızlı açılıp kapanması enerji tasarrufu sağlar. Örneğin kapak kaldırma cihazı değişken hızlı tahrik ile optimize edilmiştir. Dönme hızı makinenizin prosesine göre ayarlandığında, enerji tüketiminizi frekans invertörümüzle optimize edebilirsiniz.
HYDAC soğutma sistemleri
Su vererek soğutma banyolarından geri kazanılan atık ısı enerjisinin sonraki işleme proseslerinde (örn. temizlik) kullanılması gelecek için önemli bir konudur.
İndüktör ve elektronik soğutma için indüksiyon sistemlerinde verimli soğutma sistemleri ve ısı transferinden su vererek soğutma banyolara kadar. Proses sıvısı soğutmasında uzman olarak çok sayıda çözüm sunuyoruz.
Sürdürülebilirlik ve kaynakların korunması
Profesyonel filtreleme ve sıvı şartlandırma, daha da sürdürülebilir üretimin kapılarını açıyor. Çünkü sertleştirici maddelere olan yüksek talepler, sürekli filtre değişimi gerektirmeden ısıya ve kirlenmeye karşı koyan özel filtre teknolojileri gerektirir. HYDAC, çok uzun ömürlü ve yüksek verimli filtrelerle bakımı sizin için kolaylaştırır.
Sertleştirme tesislerinde sürdürülebilirlik: ürün çözümlerimiz
Yağlı sertleştirme maddeleri için HYDAC filtrasyonu
HYDAC, yağlı sertleştirme maddeleri için özel olarak birleştirilmiş koruyucu filtreleme ve şartlandırıcı filtreleme özelliğine sahip Double2Clean'i geliştirmiştir. Bu sayede, bakım için daha fazla zaman ayırmanıza gerek kalmadan sertleştirme sisteminizin kullanılabilirliği ve ürün kalitesi artar.
HYDAC filtre teknolojileri
Temizleme sıvılarının, polimerize söndürme ortamlarının veya gazların filtrasyonu için HYDAC'a güvenin. Standart ürünlerin yanı sıra ürün yelpazemizde çok sayıda özel çözüm de mevcuttur; özel gereksinimlerinize uyarlanmış çözümler sunmaktan da mutluluk duyarız.
HYDAC sıvı şartlandırma sistemleri
Temperleme fırınları ve sertleştirme fırınlarındaki temizleme banyolarında taşınan yağlar birikir. Koalesans separatörümüz bunları güvenilir bir şekilde giderir; kaynakları korurken güvenli bir şekilde çalışan sertleştirme sistemleri için mobil veya sabit sistemler arasından seçim yapın. Uzmanlığımızı kullanarak proses sıvılarınızı şartlandırmanıza yardımcı oluyoruz.
HYDAC sıvı şartlandırma sistemleri hakkında daha fazla bilgi
Sulu soğutma ortamı için HYDAC çevrim içi ölçüm cihazları
Polimerik, sulu soğutma maddeleri için sertleştirme sisteminizdeki sıvı yönetimini otomatikleştirin. FluidControl Unit 5000 hassas konsantrasyonu, pH değerini, iletkenliği ve sıcaklığı ölçer. Tam otomatik doldurma, polimer konsantrasyonunun sabit kalmasını sağlar. Akıllı yeniden doldurma sayesinde depo seviyesi de hedeflenen seviyede tutulur. Değerler sizin belirlediğiniz sınır değerleri aştığında veya altına düştüğünde proaktif mesajlar alırsınız.
Güvenlik
Sertleştirme tesislerindeki yağ yangınlarının en yaygın nedenlerinden biri yağ banyolarının suyla kirlenmesidir. Belirli su limitlerine uymak ve bu limitleri aşmamak için ülkeye özgü tavsiyelere ve ortam üreticisi spesifikasyonlarına dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle örneğin Almanya'da İşveren Sorumluluk Sigortası Birliği (BG) ve Alman Sosyal Kaza Sigortası'nın (DGUV) tavsiyeleri bulunmaktadır. HYDAC size hem su içeriği belirleme hem de sertleştirme ortamının susuzlaştırılması için doğru bileşenlerden ve sistemlerden oluşan bir çözüm sunar. Güvenli bir iş yeri için!
Sertleştirme tesislerinde güvenlik: ürün çözümlerimiz
HYDAC sensörleri
Yağ nemini izliyor musunuz? HYDAC Aquasensor, sertleştirme yağı banyonuzdaki su satürasyonunu sürekli olarak izleyerek bu konuda endişelenmenizi önler. Ayrıca sertleştirme tesisleri için geniş bir sensör ve ölçüm ekipmanı yelpazesi sunuyoruz. İster basınç, ister sıcaklık veya dolum seviyesi olsun, standart sensörler ve IO-Link arayüzlü akıllı varyantlar dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerimize hizmet veriyoruz.
HYDAC susuzlaştırma sistemleri
Yağlı çalışma sıvılarınızda ne kadar az nem ve partikül kontaminasyonu olursa sertleştirme makineleriniz de arıza yapmadan o kadar uzun süre güvenilir şekilde çalışır. Susuzlaştırma sistemimizle hidrolik sıvılarınızın ve proses sıvılarınızın uzun vadeli kalitesini güvence altına alın. Modüler seri, nemi sürekli olarak izler ve böylece sertleştirme sisteminizin kullanılabilirliğini ve güvenliğini artırır.
HYDAC koaksiyel valfler
İndüksiyonla sertleştirme sistemlerinde hızlı aktarma valfleri talep görmektedir. Bunlar, istenen sertleştirme sonucuna ulaşmak için çok önemlidir. Bu nedenle ihtiyaçlarınızı karşılayan koaksiyel valflere yatırım yapmaya değer. Sızdırmaz, kompakt, az bakım gerektiren HYDAC'ın koaksiyel valfleri ile güvenli taraftasınız.
HYDAC montaj teknolojisi
Sertleştirme tesislerinde, güvenilir montaj teknolojisinin gerekli olduğu birçok uygulama vardır. HYDAC olarak, standart ürün yelpazesine ek olarak özelleştirilmiş çözümler de sunuyor ve tam otomatik şirket içi üretim ile isteklerinizi mümkün olan en kısa sürede yerine getiriyoruz. Ürün yelpazemiz ayrıca güvenli, dayanıklı ve esnek çalışma özelliklerine sahip küresel valflerle de tamamlanmaktadır.