Selüloz ve kağıt endüstrisi bileşenleri ve sistemleri için deneyimli ortağınız
Kağıt üretimi
Yüksek kaliteli kağıt üretimi için maksimum makine kullanılabilirliği gerekir. Bunu hidrolik, yağlama ve su sistemlerimizde verimli sıvı filtreleme ve soğutma ile gerçekleştirirken bakım ve işletme maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Aynı zamanda, uzmanlığımızı yenilikçi HYDAC çözümleriyle kaynakların korunması, sürdürülebilirlik ve proses güvenilirliği açısından şirketinizi geliştirmek için kullanıyoruz.
Selüloz üretimi
Kağıt üretiminin ana bileşeni olan selülozun kendisi karmaşık bir prosedür kullanılarak elde edilir ve üretim aşamalarındaki herhangi bir arıza tüm süreci durma noktasına getirebilir. HYDAC, sisteminizin kullanılabilirliğini artırmak ve korumak için çok çeşitli hidrolik ve yağlama sistemleri, su arıtma bileşenleri, ölçüm sensörleri ve yağ servisi sağlar.
Sürdürülebilirlik ve kaynakların korunması
Ahşaptan 1 kg kağıt üretmek için hala yaklaşık 500 L su gerekmektedir. Kaynakları koruyan sürdürülebilir üretim yaklaşımları, kağıt endüstrisinin geleceği için hayati önem taşıyan konulardır. HYDAC, temiz sudan güvenilir bir şekilde tasarruf etmek ve su döngülerini etkin bir şekilde kapatmak için kullanabileceğiniz bileşenlerde akıllı teknolojiler sağlar.
Selüloz ve kağıt üretiminde sürdürülebilirlik: ürün çözümlerimiz
HYDAC filtre teknolojisi Air-X
Kağıt makinelerindeki hidrolik ve yağlama yağlarının filtrasyonu için HYDAC yeniliği: Air-X filtre ile depo hacimleri %40'a kadar azaltılabilir. Yerden tasarruf etmenin yanı sıra CO2'den de verimli bir şekilde tasarruf edebilirsiniz.
HYDAC geri yıkama filtresi AutoFilt® RF3
Konik filtre elemanlarına sahip kendi kendini temizleyen otomatik filtre AutoFilt® RF3, filtreleme sırasında maksimum verimlilik ve geri yıkamada mümkün olan en yüksek etkinliği sağlar. Sürdürülebilir filtre teknolojimizin birçok avantajından yararlanın.
HYDAC AutoFilt® TwistFlow Süzgeç
Verimli ve servis dostu olan TwistFlow Süzgecimiz, arıtılmamış suyunuzun kalitesindeki ciddi dalgalanmalar için uygundur. Sabit filtrat kalitesi, filtrasyonun sürekli çalışmasını sağlar. Sürdürülebilir çözümlerimiz hakkında bilgi edinin.
HYDAC depo çözümü OXiStop
HYDAC OXiStop depo çözümü tipik olarak onda bir boyutta yağ hacimleri sağlar ve kir girişini ve depo içindeki gaz içeriğini azaltır. Yenilikçi teknolojimizle yağ servis ömrünüzü uzun vadede artırın.
HYDAC tıkanma göstergesi VFL
Bir elemanın hizmet ömrünün sonuna kadar kullanılmasını sağlamak için, Sanal Sıvı Laboratuvarımız filtre elemanlarınız için kalan hizmet ömrünü görselleştirir. Filtrasyon alanındaki onlarca yıllık deneyimimiz bunu mümkün kılıyor. Akıllı algoritmamız sayesinde uzun vadede yaşam döngüsü maliyetinizi düşürün.
Enerji verimliliği
Basınç kayıplarını en aza indirmek, kapatma süreleri ile arıza sürelerini optimize etmek ve üniteleri verimli bir şekilde soğutmak, selüloz ve kağıt endüstrisinde etkili bir şekilde enerji tasarrufu yapılmasını sağlayarak hem ekonomik hem de ekolojik olarak karşılığını verir. Entegre güvenlik fonksiyonlarına sahip enerji tasarruflu tahrik sistemleri gerekli güvenlik seviyesini sağlar. Uygun teknolojinin yanı sıra HYDAC, uygulamalarımızı ihtiyaçlarınıza göre mükemmel bir şekilde uyarlamak için gerekli bilgi birikimine sahiptir.
Selüloz ve kağıt üretiminde enerji verimliliği: ürün çözümlerimiz
HYDAC filtre elemanı Optimicron® Pulp & Paper
Tipik kağıt makinesi yağlarının filtrasyonu için HYDAC, Optimicron® Pulp & Paper serisini geliştirmiştir. Kuru bölümdeki, ıslak bölümdeki ve programdaki yağlama uygulamalarına monte edilir. Daha yüksek kirlilik tutma kapasitesi sayesinde hizmet ömrünüzü uzatıyoruz.
HYDAC sıvı/su soğutma sistemi
FWKS, soğutma ve yağlama devreleriniz için kompakt bir pasif soğutma sistemidir. HYDAC, verimli soğutmanız için geniş bir portföy sunar: sıvı soğutma sistemleri ve hava soğutuculardan soğutma ünitelerine kadar.
HYDAC pistonlu akümülatör istasyonu
Modüler pistonlu akümülatör portföyümüz, bileşenden sisteme kadar isteklerinizin ve özel gereksinimlerinizin hassas bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Birlikte uygulamanız için optimum çözümü bulacağız.
HYDAC pistonlu akümülatör istasyonu hakkında daha fazla bilgi
HYDAC değişken hızlı sürücü çözümü
Yüksek verimli değişken hızlı hidrolik tahrikler için KineSys portföyümüz, enerji verimliliğinizi artırmak için bireysel bileşenler ve sistemler sağlar. Yenilikçi tahriklerimiz hakkında bilgi edinin.
Proses güvenilirliği
Proses güvenilirliğine yönelik HYDAC çözümlerimiz, planlanmamış arıza sürelerini azaltmaya ve selüloz ve kağıt üretiminde sistem bileşenlerini uzun vadede korumaya yöneliktir. İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ve uluslararası sertifikalı kalitede tasarlanan ve gerçekleştirilen sektöre özel filtrasyon ve sistem çözümlerimiz, güvenli tesis işletimi için size destek sağlar.
Selüloz ve kağıt üretiminde proses güvenilirliği: ürün çözümlerimiz
HYDAC hidrolik ve yağlama yağı üniteleri
Kağıt endüstrisine ilişkin sağlam bilgi birikimini kullanan HYDAC, bileşenden komple anahtar teslim sisteme kadar özel çözümlerinizi geliştirmek için sizinle birlikte çalışır. Yağ besleme sistemlerinizi optimize edin.
IO-Link arayüzlü HYDAC sensörleri
Industrie 4.0'a katılım - IO-Link sensörlerimiz bunu mümkün kılıyor. Aktüatör ve sensör seviyesi için dijital bir arayüz görevi görürler ve uzaktan parametrelendirilebilir olmaları, devreye almanın bir parçası olarak veya devam eden sistem çalışması sırasında ayarlamalar yapılmasını sağlar.
HYDAC yağ filtrasyonu
Sıvı gücü uygulamalarında bir uzman olarak, çalışma sıvılarınızda gerekli temizliği elde edebilmeniz için yerden tasarruf sağlayan ve servis dostu NF n+1 filtre serimizi tedarik ediyoruz. Modüler sistemlerimize güvenebilirsiniz.
Sistem kullanılabilirliği
HYDAC'ın benzersiz her şey dahil hizmetiyle maksimum sistem kullanılabilirliği elde edebilirsiniz: yedek parçalar için yetenekli bağlantılar, güvenilir, dünya çapında servisimiz ve durum izleme ve önleyici bakım için dijital sistemler sayesinde. Çözümlerimizle dijitalleşmenizin önünü açıyoruz. Bize güvenebilirsiniz!
Selüloz ve kağıt üretiminde sistem kullanılabilirliği: ürün çözümlerimiz
HYDAC CMX Paketi
Ağa bağlı ve öngörücü izleme sayesinde sistem kullanılabilirliğinizi artırıyoruz. CMX platformumuz proses ve makine verilerinizi analiz eder ve görselleştirir. Yerel sunucunuzda veya bulutta güvenlik garantilidir.
HYDAC Softwaresuite CMX hakkında daha fazla bilgi
HYDAC susuzlaştırma ünitesi FAM
Çalışma sıvılarınızda daha düşük artık su içeriği ve daha az partikül kirliliği, bileşenlerinizde daha uzun hizmet ömrü ve daha fazla makine kullanılabilirliği sağlar. FluidAqua Mobil hakkında bilgi edinin - su ve kir girişine karşı güvenilir korumamız.
HYDAC Vernik Giderme Üniteleri
Mineral yağların arıtılması için, servis dostu Vernik Giderme Ünitelerimiz, mevcut sistemlerde ve yeni sistemlerde güçlendirme için komple bir ünite olarak mevcuttur. Verniği etkin bir şekilde gidererek verimliliğinizi artırın.
HYDAC Durum İzleme Paketi
CMP'miz, hidrolik ve yağlama sıvılarınızın katı partikül kirliliğini ve su doygunluğunu sürekli olarak izlemeye yarar. Duruma dayalı bakım için eksiksiz çözümümüz olan Çevrim İçi Durum İzleme Sistemimizin faydalarını keşfedin.
Referanslarımız
Kağıt endüstrisi için HYDAC'ın vakumlu susuzlaştırma sistemleri ile hidrolik ve yağlama yağındaki nemin verimli bir şekilde ayrıştırılması
Yağlama yağındaki su, sistemin durması ve yüksek sarf malzemesi kullanımı anlamına gelir √ Verimli susuzlaştırma ve izleme olanağı elde edin √ Yağı daha uzun süre temiz tutun → Daha fazla bilgi edinin!
Müşteri başarı hikayesini okuyun