Tüm rüzgar türbinleri için bileşenler, sistemler ve servis
Şanzımanlar
Bir rüzgar türbinindeki şanzıman, rotor ve jeneratör arasındaki bağlantıdır. Rotorun yüksek torklu yavaş dönme hareketini düşük torklu hızlı dönme hareketine dönüştürür. Dişli kutusunun bu yüklere dayanabilmesi için özel sistemler gereklidir. HYDAC, şanzıman yağlaması, şanzıman soğutması ve yağ filtrasyonu için piyasada denenmiş ve test edilmiş çözümler sunar.
Pitch ve fren kontrolü
Kıyı ve açık deniz rüzgar türbinlerinizin uzun vadeli başarılı çalışması için güvenlik çok önemlidir. Pitch kontrolü mekanik hasar ve termal aşırı yük riskini azaltır. Verimli frenleme sistemleri de pahalı arızaları ve onarım maliyetlerini önler. Maliyet verimliliğinizi artırmak için fren, pitch ve yaw ayarına yönelik güvenilir ve sağlam güç ünitelerimizi keşfedin.
Jeneratörler ve invertörler
Rüzgar türbini jeneratörleri, mekanik performansta güçlü dalgalanmalara neden olan rotor bağlantısı nedeniyle bazı özel özellikler gerektirir. İster doğrudan şebeke beslemeli sabit rotor hızı ister invertörlü değişken rotor hızı olsun, yüksek işlevsellik sağlamak için optimum soğutma sistemi çok önemlidir. HYDAC, soğutma konusundaki kapsamlı uzmanlığıyla (ekstrem iklim kuşakları, CCV ve HCV için bile) size yardımcı olmaya hazırdır.
Ana rulmanlar
Sürekli dönen rulmanlar rotorun kendi ekseni üzerinde dönmesini sağlar. Ana rulman sürekli olarak aşırı yüklere dayanmak zorunda olduğundan, en yüksek gereksinimleri karşılayabilmelidir. En üst düzeyde güvenlik ve güvenilirlik sağlamak için HYDAC, rüzgar türbininizin az bakım gerektiren çalışması için kapsamlı bilgi birikimi ve optimize edilmiş yağlama sistemleri ile yanınızdadır.
Güç kabloları
Kablo kılavuzlama, kule ve döngülerdeki kabloların performansını artırmada önemli bir rol oynar. Yeni HYROFLEX kablo montaj sistemimiz ile kablo hizmet ömrünü uzatmayı ve soğutma etkisini artırmayı başardık. Bu da güç kablolarının daha verimli çalışmasını sağlamaktadır. Farklı versiyonlarda ve farklı kablo gruplamalarında montaj destekleri talep üzerine temin edilebilir.
Sürdürülebilirlik
Azaltın, yeniden kullanın, geri dönüştürün; HYDAC ile sürdürülebilir şekilde enerji ve maliyet tasarrufu sağlayın. Yenilikçi çözümlerimizle sıvılarınızın servis ömrünü artırın. Bu çözümlerle bakım aralıklarını anında uzatabileceksiniz. HYDAC, kaynaklarınızı mümkün olan en iyi şekilde kullanmanıza ve rüzgar türbininiz için bileşen ve sistemler hazırlamanıza yardımcı olur.
Rüzgar türbinlerinde sürdürülebilirlik: ürün çözümlerimiz
HYDAC sıvı sensörleri ve yağ durum sensörleri
Çevrim içi yağ durumu izleme ile birçok parametre ölçülebilir: katı partikül kirliliği, aşınma partikülleri, su, sıcaklık, dielektrik sabiti ve elektrik iletkenliği. Rüzgar türbini bakım süreçlerinizi sıvı sensörleri veya bağlanmaya hazır izleme çözümleri ile sürdürülebilir şekilde optimize edin.
HYDAC dişli yağı filtrelerine yönelik NF Uzatma Kiti
NF1310 (solda) NF2210'a (sağda) dönüşür: sisteminize takılı seri filtrelerin filtre boyutunu artırın. Bir filtre borusu, yeni contalar ve daha büyük bir filtre elemanından oluşan NF Uzatma Kitimizle filtre değişimlerini, servis süresini ve filtre maliyetlerini sürdürülebilir şekilde azaltabilirsiniz. Daha uzun hizmet ömrünün avantajlarından şimdi yararlanın.
HYDAC dişli yağı filtreleri + NF Uzatma Kiti hakkında daha fazla bilgi
HYDAC GBX+ soğutucu
Daha verimli, düşük atıklı ve daha sürdürülebilir bir çözüm olan optimize edilmiş dişli yağı soğutucumuz ile CapEx harcamalarının yanı sıra OpEx harcamalarından da tasarruf edin! GBX+ soğutucumuz, daha düşük ağırlığı, daha düşük yağ hacmi ve minimum enerji tüketimi ile ideal sistem çalışmasına önemli bir katkı sağlar.
HYDAC ana yatak yağlama
HYDAC, ana yatağınızı verimli bir şekilde yağlamanıza yardımcı olur. Gres ile yağlamaya kıyasla yağlayıcının sürekli temizlenmesi ile daha uzun bir hizmet ömrü elde edilebilir. En uygun çözümü bulmak için sizinle birlikte çalışacağız!
Sistem kullanılabilirliği
Termal yük ve kirlenme, rüzgar enerjisi endüstrisindeki bileşenlere ve sistemlere uzun vadede zarar verir. Deneyimlerimizi, verilerinizi izlemek ve analiz etmek için akıllı sensörlerle rüzgar türbinlerinizin kullanılabilirliğini ve hizmet ömrünü artıran çözümler sunmak için kullanıyoruz. Örneğin şanzıman ve rulman yağlama sistemlerindeki aşınma süreçleri erkenden tespit edilir ve ciddi sonuçlardan kaçınılır.
Rüzgar türbinlerinde sistem kullanılabilirliği: ürün çözümlerimiz
HYDAC filtre elemanı BN4HX
HYDAC'ın 2 kademeli elemanı, entegre koruyucu filtre sayesinde baypas valfi açıldığında bile yağlama sistemine yalnızca filtrelenmiş yağın girmesini sağlar. Birinci sınıf elemanımızla rüzgar türbininizin kullanılabilirliğini ve güvenliğini artırın: BN4HX.
HYDAC kablo kılavuzlama HY-ROFLEX
HY-ROFLEX: kulelerdeki yükselticileri ve döngülerdeki kabloları güvenli ve dayanıklı bir şekilde monte etmek için yenilikçi montaj sistemimiz. Aletsiz kablo sabitleme, zaman kazandıran sistem montajı, yangın koruması (UL94 sınıf V0), kısa devre koruması ve kablo koruması, hepsi sistem verimliliğinizi optimize eden ürünümüzde bir araya geldi. HY-ROFLEX ile yeni sistemler planlayın veya mevcut sistemleri güçlendirin.
HYDAC HY-ROFLEX hakkında daha fazla bilgi
HYDAC Metalik Kirlilik Sensörü
HYDAC Metalik Kirlilik Sensörü, yağlama sıvılarındaki metalik katı parçacık kirliliğini ölçer. Şanzımanın hasarını erkenden tespit edin ve yüksek maliyetli sistem arızalarını önleyin, sonradan takılmaya da uygundur.
HYDAC pistonlu akümülatörler
Düşük gaz kayıplarına sahip geniş pistonlu akümülatör yelpazemizden yararlanın. Stabil sistemlerimiz daha az bakım ve servis gerektirir ve daha uzun hizmet ömrüne sahiptir, bu da maliyetlerin verimli bir şekilde azaltılmasını sağlar. Şimdi daha fazlasını öğrenin!
HYDAC su-glikol devresi
Özellikle rüzgar türbinleri uzman invertör soğutması ve jeneratör soğutması gerektirir. Soğutma alanındaki deneyimimize ve dünya çapındaki uzmanlığımıza güvenin. Düşük bakım gerektiren sistemlerimiz, sıvı soğutmalı sistemlerinizin sıcaklığını kontrol etmek için en uygun ortağınızdır.
Geliştirme ortaklığı
Birlikte büyük işler başarıyoruz! HYDAC, uzun yıllardır rüzgar enerjisi endüstrisinde güvenilir ve yenilikçi bir ortak olmuştur. Dünya çapında faaliyet göstermemize rağmen yerel ve yerinde destek sağlıyoruz; karşılaştığınız zorlukların üstesinden birlikte geliyor ve bileşenlerden sisteme kadar size özel çözümler geliştiriyoruz. Uzun vadede enerji maliyetlerinizi düşürmek için sizinle birlikte çalışıyoruz - şimdi bizimle iletişime geçin.
Rüzgar türbinleri için bir geliştirme ortaklığı: ürün çözümlerimiz
HYDAC hidrolik güç ünitesi HPU
Fren, pitch ve diğer uygulamalar gibi gereksinimleriniz için hidrolik güç üniteleri geliştirmek üzere mühendislerimizle birlikte çalışın. Rüzgar enerjisi alanında uzman olarak, sektörünüzdeki zorlukları anlıyoruz. Aynı zamanda, hidrolik uygulamalardaki kapsamlı uzmanlığımızı da sunabiliyoruz.
Soğutuculu ve NF filtreli HYDAC yağ sistemi
Şanzımanız için optimum soğutma ve yağlama söz konusu olduğunda yılların deneyimine güvenin. Modüler sistemimizin yanı sıra özel uygulamalar da sunuyoruz. İhtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulmak için sizinle birlikte çalışıyoruz. Bize şimdi ulaşın.
HYDAC'tan kombine sistemler
Deneyimlerimiz sayesinde farklı sistemleri verimli bir şekilde birleştirebiliyor ve ayrı sistemleri en uygun şekilde konumlandırabiliyoruz. İster jeneratör, invertör veya şanzıman soğutması için bir soğutma devresinin kombinasyonu, ister şanzıman yağlaması veya su soğutması için yerden tasarruf sağlayan bir çözüm veya fren ve pitch için hidrolik güç paketleri olsun.
HYDAC entegre filtre bloğu çözümü
HYDAC, valfler, baypaslar ve sensörler gibi entegre bileşenlerle güvenilir filtrasyon çözümleri geliştirir. Entegre filtre bloğu çözümümüzle boru tesisatından sürdürülebilir şekilde tasarruf edin. Bizimle iletişime geçin; size memnuniyetle yardımcı olacağız.
Servis, yedek parça yönetimi ve test tezgahı teknolojisi
1963'ten beri kendini kanıtlamış kalite anlayışımızla uzun kullanım ömrüne sahip bileşenlerimizi ve sistemlerimizi keşfedin. Uzun yıllar boyunca güvenilir bir şekilde çalışarak bakımlar arasındaki süreyi uzatır ve maliyetleri azaltırlar. Yağ sistemleri, hidrolik sistemler ve soğutma sistemleri tedarikçisi olarak, rüzgar türbininizin sorunsuz çalışması için doğru yedek parçaları da sunuyoruz.
Rüzgar türbinleri için servis, yedek parça yönetimi ve test tezgahı teknolojisi: ürün çözümlerimiz
HYDAC akümülatörler için şarj ve test ünitesi
Rüzgar türbininizin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamak için FPU'yu kullanarak keseli, pistonlu ve diyaframlı akümülatörlerinizi kendiniz test edebilir ve şarj edebilirsiniz. Su-glikol sistemleri için dolum pompaları gibi diğer servis araçları için bizimle iletişime geçin.
HYDAC sıvı şartlandırma sistemleri
İster sisteminize kalıcı kurulum için ister kompakt bir servis ünitesi olarak kullanım için olsun: HYDAC, katı partikül kirliliğinin ve suyun ayrıştırılması için geniş bir sıvı şartlandırma ürünleri yelpazesi sunmaktadır. Akıllı ölçüm teknolojisi ile donatılmış sıvı şartlandırma ünitelerinin avantajlarından yararlanın.
HYDAC sıvı şartlandırma sistemleri hakkında daha fazla bilgi
HYDAC durum izleme
Bakım çalışmaları, ana bileşenlerin değiştirilmesi veya sistemin devreye alınmasından sonra yağınızın durumunu kontrol etmek mi istiyorsunuz? Özel servis araçlarımız yağ temizliğini güvenilir bir şekilde belirler ve belgeler, ayrıca rüzgar türbinlerinde kullanım için idealdir.
HYDAC test tezgahı teknolojisi
İster danışmanlık, ister test odası ekipmanı veya komple test tezgahları olsun, HYDAC, rüzgar enerjisi endüstrisinde test tezgahı teknolojisi için muhatabınızdır. Kapsamlı uzmanlığımızla bileşenlerinizin ve sistemlerinizin güvenli çalışmasını destekliyoruz.
HYDAC test tezgahı teknolojisi hakkında daha fazla bilgi
HYDAC filtre elemanları
Rüzgar türbininizin güvenilir bir şekilde çalışması için, kendini kanıtlamış eleman teknolojisine ve kalite korumasına sahip birinci sınıf filtre elemanlarımıza güvenin. Kapsamlı bir ürün yelpazesi sizi bekliyor. Örneğin bypass akışı için Trimicron. Farklı üreticilerin gövdeleri için Betterfit filtre elemanlarımız hakkında da bilgi edinebilirsiniz.