Yol kontrollü makineler için kapsamlı uygulama uzmanlığı
Mekanik presler
Otomotiv presleri veya C çerçeveli presler gibi mekanik presler genellikle hidrolik olarak çalıştırılan debriyaj-fren kombinasyonlarına sahiptir. Bunun için güvenilir bir basınç ve soğutma yağı beslemesine ek olarak pres emniyet valfleri gerekir. Pres, (elektro-)hidrolik aşırı yük koruması ile uygunsuz aşırı yüke karşı korunur. Ayrıca, kalıp yastıklama eksenleri malzeme akışını kontrol ederek çekilen parçaların bileşen kalitesine önemli bir katkıda bulunur. HYDAC, tüm bu uygulamalar için yetkili yerel muhatabınızdır. Küresel hizmet ile.
Servo presler
Servo presler doğrudan tahrikli olmaları ile karakterize edilir. Bu da debriyajın ve mekanik tahrikli volanın bir servo motorla değiştirilmesiyle mümkün olur. Bu pres tahrikleri, verimli kullanım sağlamak için soğutulmalı ve uygun frenleme cihazlarıyla izlenmelidir. (Elektro-) hidrolik aşırı yük koruması, pres çerçevesinin mekanik aşırı yüklenmesine karşı güvenilir bir şekilde koruma sağlar. Pres teknolojisine yönelik geniş ürün ve hizmet portföyümüzü keşfedin; her uygulama için doğru çözüm bizde.
Fonksiyonel güvenlik
Güvenilir bir şekilde yanınızdayız; mekanik yüksek performanslı preslerinizin ve servo preslerinizin güvenliği, makinelerinizin ve sistemlerinizin verimli çalışması için son derece önemlidir. Bu nedenle sizi sahada bizzat destekliyor ve bileşenlerden sisteme kadar uygulamanız için en uygun çözümü sunuyoruz. HYDAC ile her zaman emin ellerdesiniz.
Servo presler ve mekanik presler için fonksiyonel güvenlik: ürün çözümlerimiz
HYDAC pres emniyet valfi
Servo presleriniz için debriyaj-fren kombinasyonları (CBC) ve frenleme cihazları için uygun olan pres emniyet valfimiz aracılığıyla DIN EN ISO 16092-2 uyarınca presin güvenli bir şekilde kapatılması sayesinde artık istem dışı kızak başlatmaları yaşanmaz. Hidrolik kontrol sistemimiz DIN DN ISO 13849 uyarınca performans seviyesi e ve kategori 4'e sahiptir.
HYDAC kompakt kontrol ünitesi
Debriyaj plakalarınızın veya freninizin maksimum korunması bizim için bir önceliktir. Debriyaj-fren kombinasyonunuzu hidrolik olarak çalıştırmaya yönelik kompakt kontrol ünitemiz, hassas debriyaj ve frenleme konusunda size yardımcı olur. Bizimle iletişime geçin; size memnuniyetle danışmanlık hizmeti vereceğiz.
HYDAC hidrolik aşırı yük koruması
HYDAC aşırı yük koruması, mekanik yüksek performanslı presleri ve şekillendirme makinelerini birkaç milisaniye içinde kapatır. Entegre oran valfine sahip kartuş tasarımı, sistemi çok dinamik hale getirir ve presiniz için optimum koruma sağlar. Şekillendirme aletlerinizi korumak için elektro-hidrolik kapatma özelliği de mevcuttur (istek üzerine).
Termal yönetim ve soğutma stratejileri
İhtiyaca dayalı termal yönetim ile daha fazla verimlilik elde edin ve yol kontrollü makinelerinizin hem verimliliğini hem de hizmet ömrünü artırın. HYDAC, sürdürülebilir ve duyarlı enerji kullanımı için güvenilir soğutma ve sıcaklık kontrolü çözümleri konusunda uzmanınızdır. Servo presleriniz ve mekanik presleriniz için geniş ürün portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Servo presler ve mekanik presler için termal yönetim: ürün çözümlerimiz
HYDAC sıvı su soğutma sistemi
HYDAC'ın sıvı-su soğutma sistemleri ile servo motorunuzun sıcaklık yönetimini optimize edebilirsiniz. Kompakt tasarımı sayesinde özellikle şekillendirme makinelerinde enerji tasarruflu kullanım için uygundur. Şimdi daha fazlasını öğrenin!
HYDAC FWKS hakkında daha fazla bilgi
HYDAC güç ünitesi soğutması
Soğutma sistemlerimiz, şekillendirme makinenizin güvenlik seviyesini ve enerji verimliliğini artırır. Fikir yağ viskozitesi, hidrolik sisteminizden maksimum verim elde etmenize yardımcı olabilir. Sizinle birlikte hidrolik güç ünitenizin çalışma sıcaklığını optimize etmek için çalışıyoruz!
Basınç, soğutma ve yağlama yağı beslemesi
Servo preslerin veya mekanik preslerin tam potansiyellerini kullanabilmeleri için frenleme cihazlarına, debriyajlara, basınç noktalarına, kalıp yastıklarına ve diğer mekanik arayüzlere basınç, soğutma yağı ve yağlama yağı tedariğinin kusursuz bir şekilde yapılması gerekir. HYDAC, sürekli yağ beslemesi ve preslerinizin maksimum kullanılabilirliği için standartlaştırılmış ürünler ve müşteriye özel çözümlerle bu yolculukta yanınızdadır.
Servo preslerde ve mekanik preslerde yağ beslemesi: ürün çözümlerimiz
HYDAC CO1 kompakt güç ünitesi
Frenleme cihazlarınıza basınçlı yağ beslemek için kafa parçasında gürültüyü optimize eden ve yerden tasarruf sağlayan bir güç ünitesine mi ihtiyacınız var? CO1 kompakt güç ünitemiz, pres yapımındaki uygulamalara yönelik bir çözümdür. Güç ünitesinin merkezi olmayan ve yerel konumlandırılması, güç ünitesinin borulanmasını kolaylaştırır.
HYDAC debriyajlar ve frenler için hidrolik güç üniteleri
İster özel ister standart tasarım olsun, hidrolik güç ünitelerimiz debriyaj ve frenlerinizin ihtiyaca uygun basınç ve soğutma yağı beslemesini sağlar. Preslerinizin izlenmesi için akıllı dijital çözümler de ürün yelpazemizin bir parçasıdır.
Hidrolik aşırı yük korumasına yönelik HYDAC kompakt güç üniteleri
Hidrolik aşırı yük korumasına yönelik kompakt güç ünitemiz, mekanik presin basınç noktasındaki basıncı hızlı bir şekilde doldurmak ve hassas bir şekilde korumak için tasarlanmıştır. İsteğe bağlı ön şarj pompalarımızla aşırı yük tetiklendikten sonraki bekleme sürelerini kısaltın.
HYDAC HY-LU kompakt yağlama ünitesi
HYDAC HY-LU kompakt yağlama ünitesi, 19 l/dk'ya kadar daha düşük akış hızlarına yönelik modüler bir sisteme dayanmaktadır. Yağlama filminin presinizden kopmasını önlemek için tasarlanmıştır. Talep üzerine daha yüksek akış hızları sağlanabilir. Bizimle iletişime geçin; size memnuniyetle danışmanlık yaparız!
Aktüatörler
Sürekli artan enerji ve ham madde maliyetlerinin karşısında, verimli tahrik teknolojisi tasarımları, yaşam döngüsü maliyetlerinin genel olarak değerlendirilmesinde önemli bir unsurdur. HYDAC, modern ve verimli tahrik sistemleri geliştirmek için mühendislik, üretim ve servis alanlarında dünya çapında tanınan uzmanlığını kullanmaktadır. Presiniz için de doğru sistem bizde. Bize şimdi ulaşın!
Servo preslerde ve mekanik preslerde aktüatörler: ürün çözümlerimiz
HYDAC yenilikçi silindir yapısı
İster yeni, sürdürülebilir kaplama çözümlerine ister sızdırmazlık çözümlerine ihtiyacınız olsun, HYDAC uzman ekibiyle konuşun! Silindirinizi optimize etmenize ve dijitalleştirmenize yardımcı olacağız. Uygulamanızın aktüatörlerine en uygun çözümü bulmak için sizinle birlikte çalışıyoruz.
HYDAC yüksek basınçlı/düşük basınçlı kalıp yastıklama eksenleri
Sürdürülebilir ve verimli: HYDAC'ın patentli yüksek basınç/düşük basınç çözümü, kalıp yastıkları için özellikle enerji verimlidir ve 800 ile 1750 kN arasındaki kalıp yastığı eksenleri için uygundur. Bizimle iletişime geçip bir danışmanlık randevusu alın.
HYDAC elektrikli silindirler - HEZ
Kaynak tasarrufu sağlayan elektrikli silindirlerimiz, yardımcı tahrikler ve 1000 kN'a kadar presleme kuvvetlerine sahip presler için orta düzeyde güç aktarımı ile birlikte yüksek dinamikler sunar. Bu, elektrik motorunun dönme hareketinin doğrusal bir harekete dönüştürülmesiyle mümkün olur. Uzmanlarımızla birlikte uygulamanız için mükemmel tahrik sistemini bulun.
Dijitalleşme
Dijitalleşme, hem yol kontrollü makinelerinizin güvenilir durum izlemesini hem de öngörücü makine planlaması ve bakımını mümkün kılar. Akıllı sensör sistemleri ve akıllı uç cihazlar bunu mümkün kılar! Böylece verilerinizi ve bakım aralıklarınızı yönetirken zamandan tasarruf edersiniz.
Servo preslerde ve mekanik preslerde dijitalleşme: ürün çözümlerimiz
HYDAC akıllı sensörler
Preslerinizin bakımını önceden planlayarak uzun vadede maliyetlerinizi azaltın. Entegre istatistiklerimiz, presiniz veya takımlarınız üzerindeki genel yükü değerlendirmenize yardımcı olur. İster sıcaklık, basınç veya yağ durumu sensörleri olsun, geniş ürün portföyümüzden uygulamanıza uygun mükemmel çözümü seçin.
HYDAC p0-Guard basınç şalteri EDS 3400
İster baskı kuvveti eksikliği ister yavaş silindir hızları olsun, HYDAC hidrolik akümülatörünüzde arızaların tespit edilmesinde size yardımcı olacaktır. EDS 3400 cihazımız yağ tarafındaki ön şarj basıncını izler. Birçok avantaj hakkında bilgi edinin!
HYDAC DATA+ Box
HYDAC DATA+ Box ile sensörden buluttaki uç cihaza kadar verimli veri yönetimi. Teknolojimiz sayesinde süreçlerinizi optimize edebilir, veri israfını önleyebilir ve tüm bunları yaparken preslerinizin ve şekillendirme makinelerinizin kullanılabilirliğini artırabilirsiniz.
HYDAC CMX paketi
Pres tesislerinde maksimum sistem kullanılabilirliği, hidrolik bileşenlerin veya alt sistemlerin durumu izlenmeden artık mümkün değildir. İster yerel olarak sunucunuzda ister bulutta olsun, CMX paketimizle genel bir bakış elde edin.
HYDAC CMX paketi hakkında daha fazla bilgi
Referanslarımız
Kompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile hurda balyalama preslerinin optimize edilmesi
Kompakt hidrolik güç üniteleri ile hurda balyalama preslerinin optimizasyonu. HYDAC: Preslerde özel hidrolik çözümler için ortağınız. Daha fazla bilgi alın
Müşteri başarı hikayesini okuyunKompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile briketleme preslerinin optimizasyonu
Kompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile briketleme preslerinin optimizasyonu. HYDAC: Preslerde özel hidrolik çözümler için ortağınız. Daha fazla bilgi alın.
Şimdi daha fazlasını öğrenin!