Hidrolik presler ve şekillendirme makineleri uzmanınız - dünya çapında yanınızda
Hidrolik presler
Hidrolik presler, tüm nominal strok boyunca değişken nominal presleme kuvvetleri ile etkileyicidir. Bunun sonucunda bu tip presler için çeşitli olası uygulamalar ortaya çıkar. Plastik pres ve hidroformdan sıcak şekillendirme preslerine kadar. Kapsamlı hizmet yelpazemiz ve tanınmış uzmanlığımızla, dünya çapında her türlü pres ve şekillendirme makinesi için uzmanınızız.
Diğer şekillendirme makineleri
İster plaka makasları, ister bükme veya tel çekme makineleri olsun, size her türlü hidrolik şekillendirme makinesi konusunda tavsiyelerde bulunabiliriz. Pres teknolojinizin dijitalleşme derecesini artırmak ve iklimin korunmasına katkıda bulunmak için sürdürülebilir çözümler kullanmak için sizinle birlikte çalışıyoruz. Tam hizmet sağlayıcı olarak, ilk fikirden müşterinizin yerinde devreye almaya kadar sizi destekliyoruz.
Güvenli pres kontrolü ve tahrikler
Preslerinizin ve şekillendirme makinelerinizin güvenliği HYDAC'ın en önemli önceliğidir. Kontrol bloklarımız ve tahrik teknolojimiz en son direktif ve standartlara uygun olarak geliştirilmiştir. İlk fikirden devreye alma aşamasına kadar uzun yıllara dayanan uzmanlığımızla tavsiye ve danışmanlık sunmak için yanınızdayız. Yerel olarak yanınızdayız.
Hidrolik presler ve şekillendirme makineleri için güvenli pres kontrolü ve tahrikleri: ürün çözümlerimiz
HYDAC KineSys değişken hızlı tahrik çözümü
Hidrolik ve elektroniğin mükemmel birlikteliği: entegre kontrol sayesinde tahrik motoru ihtiyaca göre açılır ve kontrol edilir. Bu sayede baskı döngünüze bağlı olarak %70'e varan enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Maksimum enerji verimliliği garanti edilir!
DIN EN ISO 16092-3'e göre HYDAC pres kontrolü
DIN EN ISO 16092-3 güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanmış 6 ila 32 nominal boyutlardaki PSB ve PSBH pres kontrol bloklarımızı tanıyın. Hidrolik kontrol sistemi DIN EN ISO 13849'a göre PLe performans seviyesine karşılık gelir. Mevcut makinelerinizi yenilerken bile makinelerinizin güvenlik seviyesini artırmak için sizinle birlikte çalışıyoruz.
HYDAC kalıp yastık bloğu
HYDAC'ın kalıp yastığı blokları, kompakt tasarımları ve DIN EN ISO 16092-3'e göre optimize edilmiş hidrolik devre güvenlik konseptiyle etkileyicidir. Hemen bizimle iletişime geçerek uzmanlarımızdan bir danışmanlık randevusu alın.
HYDAC iyileştirme bloğu
HYDAC PSN iyileştirme bloğu, eski presinizi en az çabayla ve makinelerinizi önemli ölçüde değiştirmeden DIN ISO 16092-3 uyarınca en son güvenlik seviyesine geri getirir. Bize şimdi ulaşın.
HYDAC anahtar konumu izlemeli valfler
DIN EN ISO 16092-3 gibi geçerli güvenlik standartlarını karşılamak için pres teknolojisinde doğrudan/pilot kumandalı ve anahtar konumu izlemeli valfler vazgeçilmezdir. Şekillendirme makinelerinizin fonksiyonel güvenliğini artırmak için çözümlerimize güvenin.
HYDAC hidrolik akümülatörler
Hidrolik akümülatörlerdeki ön şarj basıncının izlenmesi, bileşenin tam olarak şekillendirilmesinin yanı sıra yüksek pres kullanılabilirliği sağlamak için gereklidir. En verimli izleme de dahil olmak üzere uygulamanız için en uygun akümülatörü seçmenize yardımcı oluyoruz.
Aktüatör
Silindir konstrüksiyonunda, yeni bütünleştirici tasarım konseptleri, sızdırmazlık konseptleri ve izleme konseptlerinden sürdürülebilir silindir boyasına kadar destek sağlıyoruz. Elektromekanik tahrikler alanında, perçinleme, presleme veya kabartma gibi çeşitli şekillendirme görevleri için tahrik ve izleme çözümlerimizle sizi destekliyoruz.
Hidrolik presler ve şekillendirme makineleri için aktüatörler: ürün çözümlerimiz
HYDAC hidrolik silindirler
Optimum hidrolik silindir ile muazzam bir tasarruf potansiyeli vardır. Şekillendirme makineniz ne kadar karmaşık olursa olsun, müşteriye özel çözümler geliştiriyor ve üretiyoruz. Bunun bir parçası olarak, en yeni sızdırmazlık ve boyama yöntemlerini kullanıyoruz.
HYDAC elektrikli silindirler - HEZ
Orta düzeyde güç aktarımı ve yüksek dinamiğe sahip elektrikli silindirlerimiz, preslerinizin enerji tasarruflu ve "yağsız" çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur. İster konveyör bantları, ejektörler, birleştirme presi veya diğer yardımcı eksenler tasarlıyor olun, HYDAC HEZ'imizi inceleyin; zaman ayırmaya değer. Size memnuniyetle uygulamanıza özel tavsiyeler sunacağız.
Termal yönetim ve soğutma stratejileri
Uygulamanıza göre uyarlanmış termal yönetim, hidrolik presinizin verimli çalışmasının temelini oluşturur. HYDAC, soğutma stratejilerinizi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza yardımcı olarak enerji ve maliyet tasarrufu yapmanızı sağlar. Yenilikçi hava ve soğutma teknolojilerimizle maksimum tasarım kalitesi elde edin.
Hidrolik presler ve şekillendirme makineleri için termal yönetim: ürün çözümlerimiz
HYDAC güç ünitesi soğutması
Hidrolik güç üniteleriniz için optimum soğutma ve sıcaklık kontrolü, hidrolik sisteminizin verimliliğini uzun vadede artırır. Hidrolik preslerinizde ve şekillendirme makinelerinizde daha yüksek düzeyde güvenlik ve enerji verimliliği için kapsamlı soğutma ve sıcaklık kontrol sistemleri yelpazemizi tanıyın.
Hidrolik presler için kurulum alanı optimizasyonu
Hidrolik preslerin enerji ve kaynak verimliliğini artırmak için kurulum alanına göre optimize edilmiş hidrolik depoların yanı sıra ihtiyaca dayalı bir enerji kaynağına güveniyoruz. Kapsamlı ürün yelpazemizden yararlanın. Bileşenden sisteme kadar. Daha sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda size eşlik ediyoruz.
Hidrolik presler için kurulum alanı optimizasyonu: ürün çözümlerimiz
HYDAC Air-X filtre teknolojisi
Çevreyi sürdürülebilir bir şekilde koruyun ve cüzdanınıza yük olmayın; hidrolik depoları genellikle presin baş kısmında çok fazla değerli montaj alanı kaplar. HYDAC Air-X çözümü ile depo boyutunu ve dolayısıyla gereken yağ hacmini azaltırsınız. Böylece yağ doldurma ve çalışma sırasında çelik yapı maliyetlerinden verimli bir şekilde tasarruf edebilirsiniz.
HYDAC simülasyon teknolojisi
Hidrolik deponuzun gerçekten ne kadar büyük olması gerekiyor? Uzmanlarımız size memnuniyetle tavsiyede bulunur. İster basit ister birleşik sayısal simülasyonlar olsun, hidrolik deponuzu optimize etme potansiyelini hesaplayabiliriz. Bize güvenin!
HYDAC depo solüsyonu OxiStop OXS
Çözümümüzle depo hacminizi %90'a varan oranda azaltabilirsiniz. Bu sayede depoyu presinizin herhangi bir yerine entegre edebilirsiniz. Yağ ve hidrolik bileşenlerinizin hizmet ömrü de uzar. Daha fazla bilgi için bize ulaşın.
Dijitalleşme
Akıllı sensör sistemleri ve uç cihazlardan, bulut çözümü veya şirket içi çözüm olarak şirket içinde geliştirilen yazılımlarımıza kadar. Geleceğin zorluklarını aşmak için sizinle birlikte çalışıyoruz. Donanım ve yazılım modüllerimiz sayesinde verilerinizi her zaman izleyebilir ve doğru kararları erkenden alabilirsiniz. İşletme maliyetlerinizi optimize edin - hemen bizimle iletişime geçin!
Hidrolik presler ve şekillendirme makineleri için dijitalleştirme: ürün çözümlerimiz
HYDAC akıllı sensörler
Verimli ve güvenilir - geniş sensör yelpazemizle emin ellerdesiniz. HYDAC her gereksinim için doğru çözüme sahiptir. Pres tesisinizin üretimi ve bakımını önceden planlayın.
HYDAC DATA+ Box
Mevcut verilerinizin akıllı kullanımı için size edge bilişim çözümümüzü sunmak istiyoruz. Uç cihazımız, pres teknolojisindeki uygulamalarınız için mükemmeldir. Bize şimdi ulaşın!
HYDAC DATA+ Box hakkında daha fazla bilgi
HYDAC CMX paketi
Hidrolik presiniz veya şekillendirme makineniz için daha fazla şeffaflık; donanım ve yazılımdan oluşan modülümüz, preslerinizin dijitalleştirilmesi için önemli bir yapı taşıdır. HYDAC CMX Paketi sadece verilerinizi görselleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda size optimizasyon potansiyelini ve sorunları gidermek için önerilen eylemleri de gösterir. Daha fazla bilgi alın!
HYDAC CMX paketi hakkında daha fazla bilgi
Simülasyon teknolojisi
Yeni presinizin yapısal değişikliğe dayanıp dayanmayacağından emin değil misiniz? Örneğin, müşterilerimizin preslerinin döngü süresini optimize etmeleri için hidrolik, mekanik ve elektrik sistemlerinin (birleşik) simülasyonlarını gerçekleştiriyoruz.
Hidrolik akümülatörler için HYDAC p₀-Guards
İster baskı kuvveti eksikliği ister yavaş silindir hızları olsun, HYDAC hidrolik akümülatörünüzde arızaların tespit edilmesinde size yardımcı olacaktır. EDS 3400 cihazımız yağ tarafındaki ön şarj basıncını izler. Birçok avantaj hakkında bilgi edinin!
Referanslarımız
Kompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile hurda balyalama preslerinin optimize edilmesi
Kompakt hidrolik güç üniteleri ile hurda balyalama preslerinin optimizasyonu. HYDAC: Preslerde özel hidrolik çözümler için ortağınız. Daha fazla bilgi alın
Müşteri başarı hikayesini okuyunKompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile briketleme preslerinin optimizasyonu
Kompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile briketleme preslerinin optimizasyonu. HYDAC: Preslerde özel hidrolik çözümler için ortağınız. Daha fazla bilgi alın.
Şimdi daha fazlasını öğrenin!