Pres ve şekillendirme teknolojisinde her türlü makine tipinde uzmanlık için ortağınız
(Servo-)mekanik presler
(Servo) mekanik presler (yola bağlı makineler) kam, mil, eksantrik veya mafsal mafsallı tahrikler veya servo presler olarak kategorize edilir. Bu tip preslerde karşılaşılan zorluklar, örneğin HYDAC pres emniyet valfleri/kompakt kontrol üniteleri, hidrolik aşırı yük koruması, kalıp yastığı aksları, soğutma stratejileri ve akıllı sensörler ile karşılanması gereken yüksek güvenlik ve dijitalleştirme gereklilikleridir.
Hidrolik presler
Hidrolik preslerde (kuvvete bağlı şekillendirme makineleri), pres strokunun gerekli kuvveti, basınç silindirine yağ beslemesinin ayarlanmasıyla ayarlanabilir. Bu tip preslerin avantajı, değişken nominal pres kuvvetidir fakat diğer yandan genellikle yeterince sürdürülebilir olmamaları da bir zorluktur. HYDAC bu sorunu, örneğin kurulum alanı gereksinimlerini optimize ederek veya tahrik konseptinin enerji verimliliğini artırarak çözmektedir. En yeni valf teknolojisi aynı zamanda DIN EN 16092-3'e göre en katı güvenlik standartlarını da sağlamaktadır.
Diğer şekillendirme makineleri
HYDAC ayrıca abkant presler ve boru bükme, eğirme, sac bükme, tel bükme ve tel çekme makineleri gibi diğer tüm şekillendirme makineleri için de çözümler sunmaktadır. Burada da sürdürülebilirliği ve dijitalleşmeyi artırmak için optimizasyona yönelik geniş bir yaklaşım yelpazesine sahibiz. Hangi yaklaşımı seçeceksiniz? Sektör uzmanlarımız, kağıt üzerindeki ilk fikirden müşterinizin tesislerinde uygulama ve devreye almaya kadar size yardımcı olacaktır.
Diğer şekillendirme makineleri hakkında daha fazlasını okuyun
Sürdürülebilirlik ve sistem yapılandırması
Daha az kurulum alanı gerektiren presler, yalnızca nakliye maliyetlerinin azalması nedeniyle değil, aynı zamanda ekolojik açıdan da karlıdır. Bileşen, sistem ve hizmetlerimizle, pres ve şekillendirme teknolojisinde daha fazla enerji verimliliği ve kaynak tasarrufu sağlayan somut ürün çözümleri sunuyoruz. İhtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan bir çözüm için bizimle iletişime geçin!
Preslerde ve şekillendirme makinelerinde sürdürülebilir sistem yapılandırması: HYDAC çözümleri
HYDAC simülasyon teknolojisi
Preslerin ve şekillendirme makinelerinin enerji ve kaynak verimliliğini artırmak için kurulum alanı optimizasyonu, ağırlık azaltma, ihtiyaca dayalı enerji sağlama ve sayısal simülasyonlarla optimum şekilde yapılandırılmış tahrik çözümleri kullanıyoruz: Bize güvenebilirsiniz!
HYDAC depo solüsyonu OxiStop OXS
OxiStop sistemi, ortam havasıyla doğrudan teması önlemek için yenilikçi bir membran kullanır ve entegre, hidrolik tahrikli bir gaz giderme ve susuzlaştırma ünitesi içerir. Bu sayede depo, gerçekte ihtiyaç duyulan diferansiyel çalışma hacmine göre tasarlanabilir ve boyutu küçültülebilir. OxiStop ile yağ hacmi ve dolayısıyla kurulum alanı, genellikle onda bir boyutuna düşürülebilir.
HYDAC filtre teknolojisi Air-X
HYDAC filtre teknolojisi Air-X ile hidrolik yağın depodaki gazı, geleneksel hidrolik filtrelere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde alınabilir. Bu sayede presteki depo hacmi %40'tan fazla azaltılabilir ve preste başka işler için kullanılmak üzere değerli bir montaj alanı açılabilir.
HYDAC KineSys elektro silindir HEZ
Entegrasyonu kolay olduğu ve bakım gerektirmediği için HYDAC KineSys elektro silindir HEZ, preslerde ve şekillendirme makinelerinde gerektiğinde enerji sağlamak için denenip test edilmiş bir çözüm haline gelmiştir. Dişli takımı, yüksek hassasiyetli konumlandırma ve/veya kuvvet aktarımı için ana tahrik (örn. birleştirme modüllerinde) veya yardımcı akslarda (örn. ejektör olarak) kullanılabilir. Web tabanlı yazılım, çevrim içi olarak da izlenebilen iş akışı programlarının ve hareket profillerinin oluşturulmasını mümkün kılar.
HYDAC KineSys değişken hızlı tahrik çözümü
Frekans dönüştürücü kullanılarak sabit deplasmanlı pompanın dönüş hızı ve dolayısıyla pompanın hareket sırası kontrol edilir. Dinamik performansa ve kapalı döngü kontrol hassasiyetine bağlı olarak servo ve asenkron sürücüler kullanılabilir.
Koşullara göre optimize edilmiş ayarlama sayesinde güç kaybı minimuma indirilir. Dahili kapalı döngü kontrolü sayesinde basınç ve akış gerektiği gibi sağlanabilir.
Fonksiyonel güvenlik
Presler ve şekillendirme makineleri için standartlarda ve endüstriyel standartlarda yapılan son değişikliklerden haberdar mısınız? HYDAC ile presleriniz ve şekillendirme makineleriniz için güvenlik konseptinizi DIN EN 16092'ye uygun hale getirmenize yardımcı olacak uzman bir ortağınız var. Güvenlik konseptinizin değerlendirilmesi için bizimle iletişime geçin.
Presler ve şekillendirme makineleri için fonksiyonel güvenlik: çözümlerimiz
HYDAC pres valf manifoldu PSB/PSBH
PSB /PSBH pres valfi manifoldları, DIN EN ISO 16092-3 güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak hidrolik preslerde kullanılmak üzere yapılandırılmıştır. Hidrolik kontrol sistemi DIN EN ISO 13849'a göre PLe performans seviyesine karşılık gelir. Kontrol sisteminin güvenlikle ilgili ek parçalarının kullanılması halinde, tüm makine için PLe performans seviyesine ulaşılabilir.
HYDAC pres valf manifoldları hakkında daha fazla bilgi
HYDAC KineSys elektro silindir HEZ
HYDAC elektro silindirde (HEZ), ünitenin elektrik motorunun dönüşü bir vida tahriki kullanılarak doğrusal bir harekete dönüştürülür. Dişli ve tahrik, çeşitli konumlandırma kuvvetleri, hızlar ve görev döngüleri üretmek için seçilebilir. HYDAC HEZ, DIN EN ISO 16092-2'ye uygun bir performans seviyesine ulaşabilir.
HYDAC sensörleri - fonksiyonel güvenlik
Presler için sensör yelpazesi basınç, sıcaklık, doğrusal konum, pozisyon, seviye, akış hızı ve hızın yanı sıra kirlenme ve yağ durumunun ölçülmesine yönelik ürünleri içerir. Ürün portföyü aynı zamanda EN ISO 13849'a göre yüksek fonksiyonel güvenliğe sahip uygulamalar gibi özel uygulama alanlarını da kapsamaktadır. Güvenlik her şeyden önce gelir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
HYDAC KineSys değişken hızlı tahrik çözümü DVA
Kapalı devre tahrik kontrolörü HFI-CM ile birleştirilmiş değişken hızlı tahrik DVA, hidrolik ve elektroniğin mükemmel bir birleşimidir. Pres kontrolü için, tahrik sisteminin tüm parametrelendirilmesi ve koordinasyonu frekans dönüştürücüde gerçekleştirilir. Bazı güvenlik fonksiyonları tahrik üzerinden gerçekleştirilir, bu nedenle daha az izlenen valf gerekir ve pres valfi manifoldu da daha kompakt bir tasarıma sahip olabilir.
HYDAC kompakt kontrol ünitesi KS
HYDAC kompakt kontrol ünitesi, mekanik preslerde bir kaplin-fren kombinasyonunun (CBC) hidrolik kontrolü için kullanılır. Entegre HYDAC pres basınç tahliye valfi PSV, değiştirilmiş güvenlik standardı 16092-2 ile uyumluluğu sağlar ve böylece ihtiyaç duyulan alan miktarı ile bakım ve boru tesisatı miktarını azaltır.
HYDAC aşırı yük koruması ULSV
Hidrolik HYDAC aşırı yük koruması ULSV, pres kütüğünün simetrik veya asimetrik aşırı yüklenmesi yoluyla mekanik preslerde anında makine koruması için kullanılır. Ek izleme seçeneklerimiz hakkında memnuniyetle bilgi vereceğiz.
Dijitalleşme, bağlanabilirlik ve şeffaf presler
Dijitalleştirilmiş bileşenlere ve akıllı sensörlere ek olarak HYDAC, preslerinizi daha şeffaf bir şekilde tasarlamak, operasyonlarınızın gerçek zamanlı kontrolünü sağlamak ve servis hizmetlerinizi planlanabilir hale getirmek için yeni konsept fikirler sunar. Çalışanlarınız için gerekli teknik bilgi de buna dahildir.
Presleri ve şekillendirme makinelerini dijitalleştirmeye yönelik HYDAC ürünleri
HYDAC p₀-guard basınç şalteri EDS 3400
Hidrolik akümülatörlerin ön şarj basıncının izlenmesi sonucunda, sorun daha hızlı giderilir ve arıza süresi maliyetleri en aza indirilir.
Tıkanma göstergesi Sanal Sıvı Laboratuvarı VFL
Filtre elemanlarının kalan hizmet ömrünün dinamik olarak hesaplanması, makinenin kullanılabilirliğini artırır ve buna bağlı maliyetleri azaltır.
HYDAC CMX Paketi
HYDAC'ın CMX paketi, şekillendirme makinesi işlevlerini, durumlarını ve süreçlerini müşterinin tesislerindeki yerel sunucularda veya bulutta dijitalleştirmek için ayrı modüller sağlayan donanım ve yazılım kitleriyle donatılmıştır. Presleriniz ve şekillendirme makinelerinizde daha fazla şeffaflık için
HYDAC taşınabilir veri kaydedici HMG 4000
HMG 4000 taşınabilir veri kaydedici, veri toplama için taşınabilir bir ünitedir. Öncelikle basınç, sıcaklık, akış hızı ve doğrusal konum gibi hidrolik sistemlerde ölçülen değişkenler için tasarlanmıştır. Ayrıca diğer ölçülen değişkenlerin değerlendirilmesi için çok yüksek düzeyde esneklik sağlar.
IO-Link arayüzlü HYDAC sensörleri
IO-Link ile HYDAC, aktüatör ve sensör seviyesi için kontrol ortamına ve daha üst düzey veri yolu sistemleri ve ağlarına basit ve ucuz bağlantı sağlayan standartlaştırılmış bir dijital arayüz oluşturmuştur. IO-Link ile ayarlar, ilk çalıştırmanın bir parçası olarak veya hatta kontrolörden çalışma sırasında yapılabilir. Bu uzaktan parametre belirleme özelliği, sistemlerin devreye alınmasını önemli ölçüde hızlandırır ve basitleştirir ve hata kaynaklarının en aza indirilmesine ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olur.
HYDAC akıllı basınç transmitteri HPT1400
IO-Link arayüzlü HPT 1400, son derece küçük alanlarda seri kullanım için özel olarak tasarlanmış bir dijital basınç transmitteridir. Preslerde ve şekillendirme teknolojisi uygulamalarında, mekanik preslerin basınç noktasındaki yüksek frekanslı basınç artışlarını tespit etmek veya hidrolik preslerdeki alt sistemleri ve bileşenleri izlemek için kullanılır. Bu şekilde siz ve işletme sahibi, şekillendirme makinenizin nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve böylece işletme ve presinizin gelecekteki yapılandırması için önemli bilgiler edinebilirsiniz.
Referanslarımız
Kompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile hurda balyalama preslerinin optimize edilmesi
Kompakt hidrolik güç üniteleri ile hurda balyalama preslerinin optimizasyonu. HYDAC: Preslerde özel hidrolik çözümler için ortağınız. Daha fazla bilgi alın
Müşteri başarı hikayesini okuyunKompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile briketleme preslerinin optimizasyonu
Kompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile briketleme preslerinin optimizasyonu. HYDAC: Preslerde özel hidrolik çözümler için ortağınız. Daha fazla bilgi alın.
Şimdi daha fazlasını öğrenin!