Petrol, gaz ve açık deniz endüstrisinde kapsamlı uzmanlıkUluslararası üretim tesisleriyle küresel yaygınlık
İster yukarı akış, ister orta akış veya aşağı akış olsun - HYDAC karşılaştığınız zorluklar için en etkili çözümleri bulmanıza yardımcı olur. Kara, açık deniz ve deniz altı uygulamalarınız için bir dizi ürün tedarik ediyoruz. Bileşenden komple sisteme.
Enerji verimliliği
Petrol ve gaz endüstrisinde CO2emisyonlarını azaltmak için öncü çözümlere ihtiyaç vardır. Sistemleriniz için optimum enerji depolama ve geri kazanımı, yaşam döngüsü maliyetlerinizi azaltırken çevreye önemli ve uzun vadeli bir katkı sağlar. HYDAC, optimize edilmiş bileşenler ve sistemlerle bu yolculukta sizi destekler.
Petrol ve gaz endüstrisinde enerji verimliliği: Ürün çözümlerimiz
HYDAC & QHP akümülatörleri
Mekanik salmastra, güverte ve su altı uygulamaları için geliştirilmiştir: HYDAC & QHP balonlu akümülatörler ve pistonlu akümülatörler enerjinizi güvenilir bir şekilde depolar. İster özel elastomerler, ister çelik malzemeler veya bağlantılar olsun, uygulamanıza uyum sağlıyoruz. Akümülatör teknolojisi yelpazemiz hakkında bilgi edinin.
HYDAC hidrolik filtrasyon
Optimize edilmiş eleman teknolojisine sahip enerji tasarruflu hidrolik filtrasyon çözümlerimiz, kaynakların verimli kullanımı için mükemmel bir seçimdir. Kolay kullanım ve yüksek filtreleme performansı ile kara ve deniz uygulamalarında kullanıma en uygun çözümlerdir.
HYDAC hidrolik silindirler
Maksimum güvenlik ve minimum kaynak kullanımına güvenin! Açık döngü ve kapalı döngü kontrol için yüksek verimli hidrolik silindirlerimiz, yüksek verimlilik seviyeleri sayesinde en katı gereksinimleri karşılar. İstediğiniz zaman özel modifikasyonlar yapılabilir - hemen bizimle iletişime geçin.
HYCOM hidrolik güç ünitesi
Hidrolik alanında uzun yıllara dayanan uzmanlığımızla verimliliği artırın: HYCOM Hidrolik Güç Ünitesi, açık deniz platformlarında (dalgaların dengelenmesi) veya rüzgar türbini temellerinde kullanım için idealdir. Hidrolik güç ünitelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin.
BIERI mikro pompalar
Petrol çıkarma için kullanılan sondaj aletleri sert hava koşullarına maruz kalır. BIERI'nin güvenilir mikropompları, sondaj aletlerinizin optimum performansla çalışmasını sağlamanıza yardımcı olur. Geniş BIERI mikropompa yelpazemizi keşfedin.
HYDAC sensörleri
İster basınç anahtarları, Delta P basınç transmiterleri ister standart veya yedekli tasarımlarda basınç sensörleri olsun, sertifikalı sensörlerimiz patlama potansiyeli olan ortamlarda kullanım için idealdir. Kıyı, açık deniz ve deniz altı uygulamalarınız için dayanıklı ve sağlam çözümlerimizin avantajlarından yararlanın.
Sürdürülebilirlik
Her sektörde üstesinden gelinmesi gereken dünya çapında bir zorluk: sürdürülebilirlik özellikle petrol ve gaz endüstrisinde önemli bir rol oynamaktadır. Filtreleme ve soğutmadan verimli tahrik konseptlerine kadar ürünlerimizle kaynakları uzun vadede koruyabilirsiniz. Açık deniz, kara veya deniz altı uygulamanızın potansiyelini keşfetmek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Sürdürülebilir sistem işletimi için!
Petrol ve gaz endüstrisinde sürdürülebilirlik: Ürün çözümlerimiz
HYDAC otomatik geri yıkama filtresi AutoFilt® RF3
Yüksek basınçlı pompalarınızı ve membran sistemlerinizi koruyun; RF3 ürünümüzün, enjeksiyon suyunun kaba filtrasyonunda son derece başarılı olduğunu kanıtlamıştır. Optimum filtreleme, sonraki makinelerde ve sistemlerde daha az aşınma olmasını sağlar. HYDAC'ın otomatik geri yıkama filtreleri ile denenmiş ve test edilmiş kalite.
HYDAC AutoFilt® hakkında daha fazla bilgi
HYDAC Proses inline filtresi PLF1
Kompakt, dayanıklı, kullanıcı dostu - proses inline filtremiz uygulamanıza göre özel olarak tasarlanır. Bu sayede mükemmel filtreleme verimliliğinin yanı sıra düşük karbon ayak izi elde edilir. Yüzey suyu su enjeksiyon sistemlerinde ince filtreleme için idealdir.
HYDAC soğutma teknolojisi
Özel termal yönetim, kara ve deniz uygulamalarında kaynak tüketimini azaltabilir. Yanınıza HYDAC'ı alarak hibrit sistem soğutmanızı ve batarya sistemi soğutmanızı optimize edebilirsiniz. Geniş yelpazedeki soğutma çözümlerimizi ve sıcaklık kontrol çözümlerimizi keşfedin.
HYDAC KineSys değişken hızlı tahrik sistemi
İhtiyaca dayalı tasarım sayesinde daha fazla verimlilik ve daha az karmaşıklık. İster inverterleri soğutmak ister dişli kutusu yataklarını ve motor yataklarını yağlama yağı ile beslemek olsun , tahrik teknolojimiz size talep üzerine enerji sağlar.
HYDAC su altı bilyeli supabı
Yüzer bilyeli ve çift yönlü yataklı kompakt su altı supabı geçici uygulamalarda kullanım için idealdir. Düşük tork gereksinimleri ile tek veya çift taraflı ROV çalışması mümkündür. Düşük torklu elektrik kontrolü için optimum tasarım ve NORSOK M630 / ASTM malzemeden üretilmiştir. Sualtı bilyeli supaplarımız ISO 10423 - performans gereksinimi 1 (PR1) uyarınca DNV-GL sertifikalıdır.
HYDAC yağlama yağı sistemi
Standartlaştırılmış, modüler ve değişken boyutlar: HYDAC'ın patentli gaz giderme teknolojisine sahip yağlama yağı sistemleri her türlü zorluğa uyarlanabilir. Maliyetlerden tasarruf etmenin ve CO2emisyonlarını azaltmanın sürdürülebilir yollarını bulmak için uzmanlarımızla hemen iletişime geçin!
Sistem kullanılabilirliği
Faaliyet sonuçlarınızı nasıl optimize edebileceğinizi öğrenmek ister misiniz? Uzun yıllara dayanan uzmanlığımızla size yol gösterebiliriz. İster sıvı şartlandırma üniteleri, ister akıllı yazılım veya laboratuvar hizmetleri olsun, HYDAC, yukarı akış, orta akış ve aşağı akış uygulamalarınız için geniş bir ürün yelpazesi sunabilmektedir. Koordineli servis ve bakım süreleri ile sisteminizin verimliliğini artırıyoruz.
Petrol ve gaz endüstrisinde sistem kullanılabilirliği: Ürün çözümlerimiz
HYDAC vakumlu susuzlaştırma ünitesi FAM Ex
Gaz patlaması riski olan atmosfer bölgeleri 1 ve 2'de güvenli çalışma: HYDAC FluidAqua Mobil'in Ex versiyonu, hidrolik sıvılarınızın ve yağlama sıvılarınızın güvenli bir şekilde susuzlaştırılmasını, gazdan arındırılmasını ve filtrelenmesini garanti eder. Boyut ve versiyon seçeneklerimizle, uygulamanıza mükemmel şekilde uyan güç ünitesini bulacaksınız.
HYDAC CMX Paketi
Dijital dönüşümünüzü destekleyen donanım ve yazılım: CMX paketimiz sensör verilerini toplayan, yapılandıran ve görselleştiren bir araçtır. Veriler, sistem durumunun izlenmesini sağlamak için doğrudan bulutta veya yerel sunucunuzda sağlanır.
HYDAC CMX paketi hakkında daha fazla bilgi
Patlama riski olan ortamlar için HYDAC Durum İzleme Paketi
Çevrim içi ölçüm sistemi ile patlama tehlikesi olan ortamlarda (bölge 1 ve 2) katı partikül kontaminasyonunu ve sıvı durumunu izleyebilirsiniz.
Entegre veri kaydedici ve HYDAC CSI-C-11 ağ arayüzü sayesinde modern bakım stratejilerinin uygulanması kolaydır.
HYDAC OffLine Filter OLF 15-60 Ex
OLF 15/30/45/60 ATEX serisindeki HYDAC OffLine Filtrelerimiz, büyük yağ hacimli hidrolik sistemler ve yağlama sistemlerindeki sabit uygulamalar için sağlam çevrim dışı filtreler olarak patlama potansiyeli olan ortamlarda çalışır. Şimdi daha fazlasını öğrenin!
HYDAC filtre elemanları Stat-Free® / Stat-X®
Filtrelerinizi kıvılcım ve patlamalardan koruyun! Yüksek kaliteli filtre elemanı teknolojimiz elektrostatik boşalmayı önleyerek güvenli çalışma sağlar. Yağ değişimleri azaltılırken yağ ve filtre elemanı hizmet ömürleri de artırılabilir.
HYDAC Sıvı Bakımı Merkezi
Profesyonel sıvı analizi yaptırmak mı istiyorsunuz? Uzmanlarımız size yardımcı olmaya hazır. Sıvı Bakımı Merkezimizde numuneleriniz üzerinde uzman testleri gerçekleştiriyor ve sistem sağlığını geri kazandırmak için çözümler öneriyoruz. Hidrolik sıvılarınızın durumunu optimize etmek için sizinle birlikte çalışıyoruz.