Araç yapımında enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik
Elektrifikasyondaki artış otomotiv sektörünü tamamen etkisi altına almış durumda. Hedef: sıfır emisyonlu, bağlantılı, akıllı. Yeni zorlukların üstesinden gelmek ve yeni direktiflere uymak için pek çok değişiklik gerekiyor. HYDAC, pazarda başarılı olmanız için önünüzü açıyor. Sistem anlayışı, birden fazla teknolojiyi kapsayan çözümler ve iş için nitelikli ürünlerle.
Bizimle, ihtiyacınız olan desteği alırsınız. Ürünlerimizi daha da sürdürülebilir hale getirmek ve kurulum alanı açısından optimize etmek için sürekli çalışıyoruz. Bu şekilde enerji tüketiminiz ile karbon emisyonlarınızı azaltıyor ve aynı zamanda verimliliğinizi artırıyoruz.
Uzmanlık alanlarımız
E-mobilite
Sıvı şartlandırma ve kontrol sistemleriyle sürdürülebilir sıvı yönetimi, hız kontrollü hidrolik ünitelerle enerji tasarruflu tahrikler, sıvıların esnek kontrolü için koaksiyel valfler ve durum izleme için akıllı sensörler: HYDAC, e-mobilite bileşen üretiminde yeni üretim proseslerini maliyet bilinciyle ve kaynak tasarrufu sağlayacak şekilde desteklemek için geleceğe hazır çözümlere güveniyor. İster bileşenler, ister bir alt sistem veya komple seri geliştirme olsun, ürün yelpazemizi sürekli genişletiyoruz. Yenilikçi çözümler geliştiren bir mühendislik ortağı olarak yanınızda olmaktan da mutluluk duyuyoruz.
Hidrojen
Günümüzün gündemi özel taşımacılıkta ve ağır yük taşımacılığında sıfır emisyonlu seyahattir ve hidrojen ve yakıt hücreleri bunun önünü açmaktadır. Araç yapımı ve yakıt ikmali teknolojisinde aşılması gereken engeller ve benimsenmesi gereken yeni yaklaşımlar bulunmaktadır. Yakıt hücresi sistemlerinin işlevsel olarak güvenli ve enerji verimli bir şekilde çalıştırılabilmesi için gelişmiş bir teknoloji gerekmektedir. Uzun yıllara dayanan sektör deneyimimiz ve büyük yenilikçi gücümüzle, hidrojen değer zincirinin tamamında size kapsamlı bir ürün yelpazesi sunabiliyoruz.
Presler ve şekillendirme makineleri
İster hidrolik ister mekanik olsun, presler (elektrikli) mobil teknolojinin ayrılmaz bir parçasıdır. Güvenilirlik ve kullanılabilirlik burada en önemli önceliklerdir. Bu amaç doğrultusunda, preslerinizi daha güvenli, daha enerji verimli ve daha dijital hale getiren sistem bileşenleri sunuyoruz. İlk fikirden sahada uygulama ve devreye almaya kadar, kapsamlı sistem bilgimizle sizi destekliyoruz.
Presler ve şekillendirme makineleri hakkında daha fazla bilgi
Takım tezgahları
Bileşenlerin işlenmesi ve ısıl işleme tabi tutulması, araç güç aktarma organlarının ve şasi yapısı birimlerinin üretiminde önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. HYDAC, gerekli takım tezgahlarının hem ekonomik hem de enerji tasarruflu bir şekilde üretilmesini ve kullanılmasını sağlamak için kapsamlı bir bileşen ve alt sistem yelpazesi sunmaktadır. Çözümlerimiz aynı zamanda sektörün artan bağlantı ve otomasyon taleplerini de karşılamaktadır.
Test tezgahı teknolojisi
Geleneksel ve modern otomotiv endüstrilerinde, diğerlerinin yanı sıra elektrolizörler, yakıt hücreleri ve yakıt hücresi sistemleri, motor test tezgahları ve akü test tezgahları kullanılmaktadır. Bunun nedeni, nihai ürün için her bileşenin en yüksek kalitede olması gerekliliğidir. Test tezgahı teknolojinize güvenebilmeniz için sadece doğru ürünleri sunmakla kalmıyor, dünya çapında hizmet de sunuyoruz. Üretkenliği artırma, çalışmayı daha enerji verimli hale getirme ve maliyet tasarrufu sağlama hedefiyle.
Test tezgahı teknolojisi hakkında daha fazla bilgi
Geri Dönüşüm
Araç yapımında, geri dönüşüm makineleri tarafından uygun şekilde işlenmesi gereken çok sayıda üretim atığı ortaya çıkar. Hacim küçültme, diğerlerinin yanı sıra taşıma, depolama ve geri dönüşüm için önemli olduğundan her metreküp önemlidir. Air-X filtre elemanı teknolojimiz yağ deponuzu önemli ölçüde küçültür, bu da kaynak tasarrufu sağlar ve CO2ayak izinizi azaltır. HYDAC, sisteminizi daha enerji verimli ve sürdürülebilir hale getiren çözümler sunar.
Teknik temizlik
Güçlü elektrik sistemleri, artan garanti talepleri ve sayıları giderek artan elektrikli tahrikler ile hidrojen uygulamaları, otomotiv endüstrisinde temizlik yönetimi konusunda taleplerin giderek artmasına neden olmaktadır. HYDAC size yardım elini uzatıyor: Ürettiğiniz parçaların temizliğini denetliyor ve işlevle ilgili yüzeylerdeki bozucu partiküllerin nedenini buluyoruz. Sıvı analizi ve detaylara dikkat ederek, araç yapımında temiz prosesler elde etmenize yardımcı oluyoruz.
Endüstriyel parça yıkayıcılar
Seri üretimde hedef tutarlı verimliliktir. Bu nedenle endüstriyel parça yıkayıcılar otomotiv sektöründe özellikle önemlidir. Çünkü sonraki prosesin kalitesini garanti etmek için bileşenlerin partikül ve film benzeri kirlilikten arındırılmış olması gerekir. Teknik temizlik konusunda bir uzman olarak, ihtiyaç duyduğunuz temizlik seviyesini sürekli göz önünde bulunduruyoruz. Bu nedenle geniş bir sıvı şartlandırma sistemleri yelpazesi ve izleme için akıllı sensörler sunuyoruz. Sorularınız için bize ulaşın; birlikte temizlik sonuçlarınızı optimize edebiliriz.