Lastik sektöründeki uygulamalarınız için küresel uzmanlık
Lastik vulkanizasyon makinesi
Vulkanizasyon işleminde lastiklere son şekli verilir. Makinelerinizin verimli ve ekonomik bir şekilde çalışmasını sağlamak için ihtiyaçlarınıza yönelik mükemmel çözümlerimiz var. Öncü tahrik sistemlerinden yenilikçi filtre sistemlerine ve DIN EN 16474 uyarınca modern valf teknolojilerine kadar: sürdürülebilir bileşenlerimiz ve sistemlerimizle en üst düzeyde güvenlik ve enerji verimliliği elde edebilirsiniz. Dünya çapında yardıma hazırız.
Mikserler
Lastik üretimi çeşitli kauçuk türlerinin, kimyasalların ve dolgu malzemelerinin karışımını gerektirir. Bunun sonucunda lastik haline getirilebilen sakızlı kauçuk malzemeler ortaya çıkar. Bu konuda size destek olmak için HYDAC, akümülatör çözümleri, güç üniteleri ve dişli takibi için sensörlerden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Düşük atıklı bir lastik üretim prosesi için mikserinizin çalışmasını optimize etmek üzere sizinle birlikte çalışıyoruz.
Sürdürülebilirlik ve sistem yapılandırması
Yeni teknolojiler zemin kazanıyor: otonom sürüş ve elektromobilite lastik pazarını etkiliyor. Hem verimli makine kullanımı hem de kaynakların sorumlu yönetimi temel konulardır. Enerji tasarruflu ve düşük atıklı ürünlerimizin faydalarını keşfedin. İhtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan bir çözüm için bizimle iletişime geçin!
Lastik üretiminde sürdürülebilirlik: ürün çözümlerimiz
HYDAC filtre teknolojisi Depo Küçültme Ünitesi
İlave aktif sıvı şartlandırma özelliğine sahip devrim niteliğindeki birinci sınıf çözümümüz olan HYDAC Depo Küçültme Ünitesi, sıvılarınızın gazını alma ve susuzlaştırma işlemlerini optimize eder. Böylece hem ihtiyaç duyulan yağ miktarını hem de makinenizin karbon ayak izini azaltabilirsiniz
HYDAC Air-X filtre teknolojisi
Air-X filtre teknolojimizle paradan tasarruf ederken çevresel etkinizi azaltın: gaz giderme konseptimiz yağdaki hava içeriğinin hızla azaltılmasını sağlar. Simülasyon teknolojimizle birlikte ek tasarruf seçenekleri de mevcuttur. Lastik üretim potansiyelinizden tam olarak yararlanın.
HYDAC KineSys değişken hızlı tahrik çözümü
Dönme hızı makinenizin prosesine göre ayarlandığında, enerji tüketiminizi frekans invertörümüzle optimize edebilirsiniz. Dahili kapalı döngü kontrolü ayrıca ihtiyaca göre basınç ve akış sağlanmasını mümkün kılarak lastik üretiminizi daha da verimli hale getirir!
HYDAC KineSys elektrikli silindirler
Kolay entegre edilebilir ve bakım gerektirmez: elektrikli silindirlerimiz doğrusal hareket elde etmenize yardımcı olur. Çeşitli kurulum varyantlarımızla her uygulama için doğru çözüme sahibiz. Bugün daha fazlasını öğrenin!
HYDAC susuzlaştırma ünitesi FAM
Mikserlerinizin ve vulkanizasyon makinelerinizin kullanılabilirliğini artırmak için Fluid Aqua Mobil serimiz, çalışma sıvılarınızdaki gaz içeriğini ve partikül kirliliğini en aza indirir. Bileşenlerinizin maksimum hizmet ömrü ve daha uzun yağ değişim aralıkları için.
HYDAC sıvı şartlandırma ünitesi
Servis dostu, etkili ve sonradan takılabilir: Vernik Giderme Ünitesi serimiz mineral yağlardaki yağ bozunma ürünlerini giderir. Bu sayede, kaynak kullanımını sürdürülebilir şekilde azaltırken sıvı hizmet ömrünü artırabilirsiniz. Mevcut sistemler ve yeni sistemler için güçlendirme olarak uygundur.
Fonksiyonel güvenlik
Lastik vulkanizasyon makineleri (DIN EN 16474) ve karıştırıcılar (DIN EN 12013) ile ilgili yönetmelik ve standartlardaki son değişiklikleri biliyor musunuz?
HYDAC ile yanınızda, endüstriyel standartlara uygun bir güvenlik konsepti geliştirmenize yardımcı olabilecek yetenekli bir ortağınız var. Güvenlik konseptinizin değerlendirilmesi için bizimle iletişime geçin.
Lastik üretiminde fonksiyonel güvenlik: ürün çözümlerimiz
Lastik vulkanizasyon makinesi için HYDAC valf bloğu
Güvenilir valf bloklarımızla lastik vulkanizasyonunuzu optimize edin. C standardına uygun olarak geliştirilmiş ve gerekli tüm valflerle donatılmıştır. Bizimle temasa geçin ve zorluğunuz için mükemmel çözümü bulalım.
Kürleme sonrası şişirme cihazları (PCI'lar) için HYDAC valf bloğu
Kürleme sonrası şişirme cihazlarınızın güvenlik işlevini her zaman korumasını sağlamak amacıyla, lastik kürleme preslerinizin fonksiyonel güvenliğini artırmak için özel valf blokları tedarik ediyoruz. HYDAC, lastik üretimindeki bileşenler ve sistemler için küresel geliştirme ortağınızdır.
Dijitalleşme, bağlanabilirlik ve durum izleme
Şirketinizin OEE puanlarını optimize etmek mi istiyorsunuz? Dijital izleme ve analiz çözümlerimizle makinelerinizin kullanılabilirliğini, performansını ve kalitesini artırın. Çalışırken hidrolik sıvısını analiz ederek ve sıvıdaki su içeriğini ölçerek, örneğin mikserinizdeki dişli sorunlarını erkenden tespit edebiliriz. Sizinle yakın işbirliği içinde çalışarak, lastik endüstrisi uygulamalarınız için kapsamlı bir durum izleme konsepti geliştiriyoruz.
Lastik üretiminde dijitalleşme ve durum izleme: ürün çözümlerimiz
Hidrolik akümülatörler için HYDAC p0-Guard
Akıllı sensörler sayesinde daha fazla verimlilik: entegre dijital ekranlı kompakt elektronik basınç şalterimiz, hidrolik akümülatörünüzün ön şarj basıncının güvenilir şekilde izlenmesi sayesinde arıza süresi maliyetlerinizi en aza indirir. Potansiyel tasarruflarınız hakkında daha fazla bilgi edinin.
HYDAC tıkanma göstergesi Sanal Sıvı Laboratuvarı
Yeni nesil akıllı sensörler: Akıllı VFL sensörümüz, koordineli servis sağlamak için filtre elemanlarınızın kalan servis ömrünü belirler. Lastik üretiminizin verimli çalışması için filtre elemanlarınızın kullanım ömründen tam olarak yararlanın.
HYDAC CMX Paketi
HYDAC CMX Paketi sayesinde veri şeffaflığınızı artırın! Donanım ve yazılımlarımız, verilerinizin toplanması, yapılandırılması ve görselleştirilmesi sayesinde makinelerinizin dijital dönüşümünü destekler. Yerel olarak sunucunuzda veya bulutta.
HYDAC CMX Paketi hakkında daha fazla bilgi
HYDAC Data+ Box
Sensör verilerinize ve makine verilerine gerçek zamanlı erişimden yararlanın. Bu, bakımınızın en uygun şekilde planlanmasını sağlar ve lastik üretiminizin verimliliğini artırır. Sağlam ve yerden tasarruf sağlayan uç cihazımız, dijitalleşmeye başlamanızı kolaylaştırır.
HYDAC Data+ Box hakkında daha fazla bilgi
IO-Link arayüzlü HYDAC sensörleri
Dünya çapında uzmanlığa sahip geliştirme ortağınız olarak HYDAC'a güvenin. Birlikte öncü ürünler yaratabiliriz. Halihazırda IO-Link arayüzlerine sahip çok çeşitli akıllı sensörler tedarik ediyoruz. Ürün yelpazemizi keşfedin!
IO-Link arayüzlü HYDAC sensörleri hakkında daha fazla bilgi
HYDAC akıllı basınç transmitteri
Küçük, kompakt, sağlam: Basınç transmiterimiz ile lastik üretimindeki makinelerinizin kullanılabilirliğini optimize edebilirsiniz. Aynı zamanda, daha fazla şeffaflık, kaynaklarınızı daha etkili bir şekilde tahsis etmenize yardımcı olacaktır. HPT 1400 ürünümüz CAN arayüzlü veya arayüzsüz olarak mevcuttur.