Jeotermal enerji ve akuatermal enerji uygulamaları için irtibat noktanız
Sondaj ekipmanları ve besleme pompaları
Jeotermal enerji yataklarının araştırılması ve daha sonra kullanılması için derin sondaj ekipmanının, verimli ve sağlam hidrolik sistemlere ihtiyacı vardır. Soğutma sistemi, sürücü motorları, frekans dönüştürücüler ve rulmanlar için de önemli bir rol oynar ve burada odak noktası, elektrikli bileşenlerin enerji verimli çalışmasıdır. Yerin binlerce metre altında, BIERI (HYDAC grup şirketlerinden biri) tarafından üretilen mikro-hidrolik pompalar, delgi başlarının hidrolik kontrolünü sağlar. Buna yönlendirilmiş delme denir.
Isı transferi ve ekstraksiyon
Yüzey suyundan, atık sudan veya jeotermal enerjiden bir çalışma sıvısına termal enerjinin verimli transferi, yüksek performanslı ısı eşanjörleri gerektirir. FUNKE (HYDAC grup şirketlerinden biri) tarafından üretilen contalı tip plakalı ısı eşanjörleri veya borulu ısı eşanjörleri, enerjiyi soğutma veya merkezi ve yerel ısıtma için kullanıma hazır hale getirir. Isı eşanjörlerini ve diğer sistem bileşenlerini korumak için, ön filtreleme önerilir; bu, yüksek kullanılabilirlik sağlar ve planlanmamış servis çağrılarını önler.
Büyük ısı pompaları ve yüksek sıcaklık ısı pompaları
Bunlar, ısıtma sistemleri veya proses suyu gibi daha düşük sıcaklıklara sahip ısı kaynaklarından bile yüksek akış sıcaklıkları üretebilen özel ısı pompalarıdır. Kompresörler ve genleşme türbinleri, güvenilir bir yağlama yağı beslemesine ihtiyaç duyar. HYDAC'ın optimize edilmiş yağlama yağı tankı tasarımı, uzun kullanım ömrü ve güvenli çalışma sağlar, böylece ısı pompanızın CO2 ayak izini azaltmanıza yardımcı olur.
Proses kompresörleri ve kompresörler hakkında daha fazla bilgi
ORC tesisleri
Organik Rankine Çevrim santralleri, elektrik üretmek için geleneksel elektrik santrallerine benzer şekilde tasarlanmıştır. Temel farklılıklardan biri kullanılan sıvıdır. Su yerine, düşük sıcaklıklarda bile buharlaşan organik sıvılar kullanılır.
Döner ekipmanın tüm bileşenleri (jeneratör, türbin, kompresör) ısı eşanjörleri, gaz filtreleri ve damla ayrıştırıcılarının yanı sıra hidrolik yağ ve yağlama yağı sistemlerine de ihtiyaç duyar. Yoğuşturucular için hava-sıvı ısı eşanjörleri de verimli ve sessiz çalışmalıdır; HYDAC tüm bu çözümleri tek bir kaynaktan sunar.
Proses kompresörleri ve kompresörler hakkında daha fazla bilgi
Güvenlik ve verimlilik
Jeotermal enerji santrallerinin ve termal yüzey suyu kullanım tesislerinin ekonomik olarak işletilebilmesi için “enerji üreten” suyun sabit akış hızı ve kurulan bileşenlerin düşük basınç kaybı yaşamsal önem taşır. Termal su, önceden çözünmüş maddeleri kristalleştirme eğilimindedir, ayrıca yüzey suyu ve atık su da kirletici parçacıklar içerir. Bu durum, kirlenme/kireçlenme nedeniyle ısı eşanjörlerinin ısı transfer verimliliğinin azalmasına yol açabilir. Sonuçlar: Ek duruş süresi ve zaman alan temizlik ve bakım çalışmaları.
Bu ekonomik sonuçlardan kaçınmak için HYDAC, bakımı sizin için kolaylaştırır. Sürekli filtre değişimine gerek kalmadan ısıya ve kirlenmeye dayanabilen düşük diferansiyel basınçlara sahip özel filtre teknolojileri geliştirdik. Bu, proseslerinizi stabilize etmenize ve zahmetsizce sabit bir akış hızı elde etmenize olanak tanır.
Isı eşanjörlerinizi tıkanmaya karşı nasıl koruyabilirsiniz? Daha fazla bilgi için bize ulaşın!
Jeotermal enerjide ve akuatermal enerjide güvenlik ve verimlilik: Ürün çözümlerimiz
HYDAC AutoFilt® otomatik filtre
Kendini temizleyen otomatik filtrelerimiz, yüzey suyu kullanımı, derin jeotermal enerji veya yüzeye yakın jeotermal enerji sistemlerinde 25 ila 3000 µm filtreleme değerleri ile ısı eşanjörlerini, pompaları ve diğer bileşenleri korur. Ayrıca, bina teknolojisini ısıtırken ve soğuturken sudan suya ısı pompalarındaki kirliliği de azaltırlar. Esnek tasarımları sayesinde, otomatik filtrelerimiz mevcut sistemlerde güçlendirme için idealdir.
HYDAC sıralı filtreler ve elek sepetli filtreler
Elek sepetli filtrelerimiz yüzey suyu, termal su ve soğutma suyunun kaba filtrelemesi veya ön filtrelemesi için kullanılır. Sağlam filtre malzemeleri sayesinde uzun süreli çalışma için tasarlanmıştır ve 25 ila 10.000 µm filtreleme derecesine ulaşırlar. Ayrıca değiştirilebilir dubleks filtreler olarak da mevcutturlar.
HYDAC filtre kızakları
Özel bir çözüm mü arıyorsunuz? O zaman filtre kızaklarımız tam da ihtiyacınız olan şey. Su arıtımı için özel olarak tasarlanmış sistemler geliştiriyoruz ve hiçbir isteği karşılanmamış bırakmıyoruz. İster kaba ve ince filtrelerin bir kombinasyonu, ister yüksek akış hızları için bir kızak çözümü, ister bir ısı eşanjörü, filtre ve pompanın bir kombinasyonu olsun, bizimle iletişim kurun.
HYDAC mikroaksiyel pistonlu pompalar
Jeotermal enerji santrallerinde pompalar en olumsuz koşullara maruz kalır. HYDAC grup şirketlerinden biri olarak, BIERI yüksek hacimsel verimliliğe ve geniş bir hız aralığına sahip kompakt aksiyel üniteler geliştirmiştir. Çeşitli uygulamalar için, iki ila beş pistonla donatılmış mikroaksiyel pistonlu pompalar sunuyoruz.
Enerji verimliliği
Kullanılan ısı eşanjörlerinin verimliliği, tüm sistemin performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu nedenle ısı eşanjörleri, termal suyun veya yüzey suyunun basınçları, tuz içeriği, mineralliği ve katı kirliliği ile dikkatli bir şekilde eşleştirilmelidir. Hem ısı eşanjörünün tasarımı hem de iç akış koşulları verimlilik üzerinde etkilidir. Isı eşanjörü optimize edilmemişse kirlenme, kireçlenme, asılı parçacıklar veya cihazın hasar görmesi nedeniyle duruş süreleri bekleyebilirsiniz.
FUNKE ile birlikte, düşük sürücü sıcaklık farkında (LMTD) bile yüksek ısı çıkışlarını mümkün kılan, özellikle verimli contalı plakalı ısı eşanjörleri gibi son derece özel çözümler sunuyoruz. Gereken tasarım basınçlarınız veya sıcaklıklarınız plaka ısı eşanjörleri için çok yüksekse, borulu ısı eşanjörleri ile çok daha yüksek mekanik ve termal tasarım koşullarını sağlıyoruz.
Uygulamanız için doğru ısı eşanjörünü bulun; uzmanlarımız size kapsamlı tavsiyelerde bulunacaktır
Jeotermal enerjide ve akuatermal enerjide verimlilik: Ürün çözümlerimiz
HYDAC plakalı ısı eşanjörleri
Contalı (vidalı) plakalı ısı eşanjörlerinin, performans, sıcaklık ve basınç kaybı spesifikasyonlarınıza göre hesaplamalarını yapıyor ve optimize ediyoruz. Bireysel gereksinimlerinize uyacak şekilde farklı plaka malzemeleri arasından seçim yapabilirsiniz. Kompakt tasarım, kolay temizlik ve düşük yatırım maliyetleriyle bir araya geldiğinde, bu durum verimli ısı transferi için mükemmel bir çözüm ortaya çıkarır.
HYDAC borulu ısı eşanjörleri
Jeotermal enerji santrallerindeki ısı eşanjörleri veya ORC/Kalina sistemlerindeki buharlaşma cihazları olarak, borulu ısı eşanjörlerimiz, kritik ortamlarla ve çok yüksek işletme basınçlarında ve sıcaklıklarında bile güvenilir bir şekilde çalışır. Optimize edilmiş akış tasarımı sayesinde, kirlenme eğilimini de azaltıyoruz, bu da daha stabil prosesler sağlıyor.
Termal yönetim
Akuatermal ve jeotermal sistemlerdeki elektrikli bileşenler için, büyük dalgalanmalar olmaksızın sürekli bir sıcaklık, yani termal yönetim büyük önem taşımaktadır.
Sürücü motoru ve rulman soğutmasının yanı sıra frekans dönüştürücüler için geniş soğutma sistemi portföyümüz, elektrik bileşenleri için soğutma ortamının “ideal sıcaklığını” sağlar.
Doğru soğutma sistemini bulun – uzmanlarımız
size kapsamlı tavsiyelerde bulunacaktır
Jeotermal enerjide ve akuatermal enerjide termal yönetim: Ürün çözümlerimiz
HYDAC sıvı-hava soğutma sistemi
HYDAC FLKS, elektrikli bileşenlerde (örneğin, besleme pompaları) sürücü ve rulman soğutmasını sağlar. Kompakt bir çözüm olarak, çevredeki hava ile yeniden soğutma yaparak verimli sıvı soğutmasını sağlamak için soğuk su üretir. Ayrıca kurulumu kolaydır ve özellikle az bakım gerektirir.
HYDAC sıvı-su soğutma sistemi
FWKS, sürücü ve rulman soğutması için ara devrede kullanılır. Burada sistem, mevcut soğuk suyun yetersiz kalitesinden kaynaklanan bileşen kirlenmesine ve korozyonuna karşı koruma sağlar. Kompakt, az bakım gerektiren tasarım, FWKS'yi kanıtlanmış bir çözüm haline getirir.
HYDAC su-glikol devresi
Devrede dolaşan su glikolü için modüler sistemimiz, jeotermal enerji santrallerinde jeneratörü, invertörü, rulmanı veya kontrol yağını soğutmak için kullanılır. İsteğe bağlı olarak, bu sistemi daha fazla güvenlik için yedek bir motor-pompa grubu veya soğutma ortamının sıcaklığını optimize etmek için bir karıştırma valfi ile de donatabiliriz.
HYDAC hava soğutucuları
Standart hava soğutucumuz sadece yağlama yağını veya hidrolik yağı soğutmak için kullanılmaz. Aynı zamanda hava ısıtıcısı olarak da kullanılır. 200 kW'a kadar soğutma kapasitesiyle özellikle sessiz çalışır ve isteğe bağlı bir pompa ve filtre ile de mevcuttur.
HYDAC modüler hava soğutucusu serisi
AC-MS serisindeki kompakt ve düşük gürültülü soğutucular, ORC veya Kalina sistemleri için mükemmel bir seçimdir. Sınırlı bir alanda veya düşük gürültü seviyelerinde çok yüksek soğutma kapasitesi gerektiğinde bunlar, dikey olarak veya V şekli olarak tanımlanan şekilde masa soğutucuları olarak kullanılır.
Sürdürülebilirlik ve CO₂ azaltımı
İster yüzeye yakın jeotermal enerji, ister derin jeotermal enerji, ister akuatermal enerji olsun her uygulama, mevcut termal enerjinin dönüştürülmesine ve kullanılmasına önemli bir katkıda bulunur. Bununla birlikte, enerji santrallerindeki süreçler de daha enerji verimli hale getirilebilir, böylece CO2ayak izi azaltılabilir. Örneğin HYDAC olarak, yağlama yağı tanklarında alan optimizasyonlu konseptlere güveniyoruz. Daha küçük tanklar daha az petrol ve dolayısıyla daha az kaynak kullanımı anlamına gelir. Optimize edilmiş filtreleme, filtre elemanlarında tasarruf sağlamak için birçok fırsat da yaratır.
Sisteminizin CO2 ayak izini en aza nasıl indirebileceğinizi öğrenin.
Bize şimdi ulaşın
Jeotermal enerjide ve akuatermal enerjide sürdürülebilirlik ve CO₂ azaltımı: Ürün çözümlerimiz
HYDAC rulman yağlama sistemleri
HYDAC, kompresörlerin, ORC veya Kalina sistemleri için döner ekipmanların ve yüksek performanslı ısı pompalarının sorunsuz çalışması için sizin ortağınızdır. Yağlama yağları için patentli gaz giderme teknolojisi de dahil olmak üzere kapsamlı standart ve modüler rulman yağlama sistemlerimizden yararlanın.
HYDAC Air-X filtre teknolojisi
Tankınızın boyutunu %40'a kadar azaltın ve yağ tüketimini ve malzeme maliyetlerini düşürün. Optimize edilmiş bir akış oranı sayesinde, yağ tanka geri döndüğünde yüksek hava ayrıştırma oranları elde edilebilir. Tankın üzerinde veya yanında ek alan gerektirmeden tankınızın boyutunu optimize eder ve küçültürüz.
HYDAC Mobilemicron® filtre elemanları
Mobilemicron®filtre elemanları, özellikle düşük basınç kaybı davranışları nedeniyle yüksek viskoziteli yağlar için uygundur. Bunlar -30° C ila 100° C arasındaki bir sıcaklık aralığını kapsar ve jeotermal enerjide bulunduğu gibi soğuk çalıştırma sırasında düşük sıcaklıklar için özellikle uygundur. Akış, 3 barlık bir çatlama basıncı baypası ile dışarıdan içeriye doğrudur.
Elektrostatik deşarja karşı HYDAC Stat-X® filtre elemanları
Modern, düşük iletkenlikli yağlar, hidrolik ve yağlama yağı sistemlerinde elektrostatik şarj ve deşarj işlemlerine yol açar. Filtreleme sırasında ortaya çıkan elektrostatik olaylar, sistemdeki filtrelere ve bileşenlere zarar vermenin yanı sıra erken yağ bozulmasına da neden olur. Özel Stat-X® teknolojisinin kullanılmasıyla sistemdeki tehlikeli şarj ve deşarjlardan kaçınılabilir.
HYDAC Sıvı Bakımı Portali
Yağınız size çözülemeyen gizemler mi sunuyor?Sıvı bazlı cihazları ve sistemleri yönetmek için merkezi platformumuz olan Sıvı Bakım Portali ile size yardımcı olabiliriz. Burada size ölçülen değerlerin dijital iletimi, kapsamlı yağ analizleri ve uzmanlarımızdan nitelikli tavsiyeler sunuyoruz.
Sistem kullanılabilirliği
Sudan ve jeotermal enerjiden termal enerji üretmek için enerji santralleri verimli çalışmalı ve çok az bakım gerektirmelidir. Bu, yüksek verimlilik ve dolayısıyla yüksek ekonomik etkinlik sağlamanın tek yoludur. Optimize edilmiş sıvı bakımı, başarı için önemli bir yapı taşıdır, çünkü genellikle sistemin durmasına neden olan önlenebilir küçük sorunlardır. Bunu önlemek için, derin jeotermal enerjide, yüzeye yakın jeotermal enerjide ve akuatermal enerjide akıllı sensörlerin yanı sıra susuzlaştırma ve sıvı bakım sistemlerinin de kullanılması önerilir. Bu, durum takibi ve kestirimci bakım kullanılarak erken müdahale etmeyi ve bakım çalışmalarını mantıklı bir şekilde planlamayı mümkün kılar.
Sistem kullanılabilirliğinizi artıralım; şimdi tavsiye isteyin
Jeotermal enerjide ve akuatermal enerjide sistem kullanılabilirliği: Ürün çözümlerimiz
HYDAC Mobil Filtreleme Ünitesi
Taşınabilir servis ünitemiz, hidrolik sistemleri güvenli bir şekilde doldurmak, küçük hidrolik sistemleri yıkamak ve baypas akışında temizlemek için tasarlanmıştır. Sonuç, geliştirilmiş bileşen, yağ ve sistem filtresi kullanım ömrüdür. Bu, daha az servis çağrısı sağlar ve makine kullanılabilirliğini artırır. Kolay kullanımla eşleştirilen kompakt tasarım, zaman kazandırır ve kullanımı kolaydır.
HYDAC çevrim dışı filtre ünitesi
Jeotermal enerji santrallerinde veya büyük ısı pompalarında büyük miktarlarda yağ içeren hidrolik ve yağlama sistemlerini korumak için, sabit kullanım için sağlam çevrim dışı üniteler sunuyoruz. Yüksek eleman kirliliği tutma kapasitesi ve yağ durumunu izlemek için isteğe bağlı sensörlerle donatılmış olarak, OLF ile daha uzun yağ değişim aralıkları elde edebilirsiniz.
HYDAC Kirlilik Sensörü Modülü
Yağ-hidrolik sistemlerinizdeki katı kirliliğini ve su doygunluğunu ölçmek ister misiniz? Kompakt ve uygun maliyetli durum takibi modülümüz bu konuda yardımcı olabilir. Artık sürpriz yok! Bu modül ile her zaman sistemlerinizin genel bir görünümüne sahip olursunuz ve erken bir aşamada müdahalede bulunabilirsiniz.
HYDAC IO-Link ve akıllı sensörler
HYDAC, Endüstri 4.0 bağlamında geniş bir sensör yelpazesi sunmaktadır. Bunlara, sadece ölçümden fazlasını yapabilen IO-Link ve akıllı sensörler dahildir. Modern durum takibi çözümleri tasarlamanıza yardımcı olan aşırı yük durumları, proses değeri istatistikleri, sıcaklık profilleri, çalışma saatleri gibi değerli ayrıntılı bilgilerden ve çok daha fazlasından yararlanın.
HYDAC susuzlaştırma sistemleri
Susuzlaştırma birimlerimizle yapılan etkili şartlandırma, daha uzun yağ değişimi aralıkları, daha düşük yaşam döngüsü maliyetleri, daha fazla güvenilirlik ve daha fazla sistem kullanılabilirliğinden yararlanmanız anlamına gelir. Hidrolik sıvılarınızın kalitesini sürekli olarak sağlayın. Sürekli nem izleme özelliğine sahip modüler sistem serimiz filtre kullanım ömrünü ve dolayısıyla jeotermal sisteminizin verimliliğini artırır.
HYDAC Vernik Giderme Üniteleri
Kullanıcı dostu VEU modüllerimiz, yağ bozunma ürünlerini mineral yağlardan etkili bir şekilde gidererek yağlama yağlarınız ve hidrolik yağlarınız için daha uzun bir sıvı kullanım ömrü sağlar. Bu süreç sadece daha fazla sistem güvenliğini garanti etmez. Aynı zamanda maliyetlerinizi de düşürür. Modüler ünitelerimiz hakkında daha fazlasını öğrenin