Hidroelektrik teknolojisinde kapsamlı bilgi birikimi

Hidrolik çelik yapılar

Hidrolik çelik yapılarda, kapılar, savaklar ve giriş kapıları için dayanıklı ve yüksek kaliteli hidrolik sistemler gereklidir. Standart bileşenler kullanarak, bunları size denenip test edilmiş HYDAC kalitesinde uygun maliyetli olarak tedarik ediyoruz. Dünya çapında sayılı tedarikçilerden biri olarak, DIN ISO 19704'e uygun silindirlere ek olarak 20 m'ye kadar stroklu büyük silindirler de sunuyoruz. Kapsamlı portföyümüzden yararlanın.

Kapatma cihazları

Kapatma cihazları, hidroelektrik santralinizde güvenli çalışma sağlar. Mekanik hidrolik kontrol cihazları, muazzam su hacimlerinin yüksek basıncını idare eder ve kısa, güvenli kapanma süreleri sağlar. HYDAC, AD2000 ve DIN ISO 19704'e uygun son derece işlevsel silindirlerle size destek olabilir. Hidrolik, proses filtrelemesi ve akümülatör teknolojisindeki yıllara dayanan uzmanlığımız bizi mükemmel bir ortak haline getirmektedir.

Su türbini

Gerek Kaplan, gerek Francis, gerek Pelton gerekse pompa türbini olsun HYDAC, su türbinleriniz için standartlaştırılmış bileşenlerle özel sistem çözümleri üretmektedir. Bir türbinin ayar cihazlarını kontrol etmek için gerekli olan hidrolik türbin kontrolörlerine ek olarak, etkileyici derecede verimli akümülatör çözümleri ve proses suyu filtrelemesinde (örneğin şaft sızdırmazlığı) uzmanlık sağlıyoruz. Uluslararası servisimiz sayesinde, nerede olursanız olun size danışmanlık yapmaya hazırız.

Jeneratör

Hidroelektrik santralindeki enerji dönüştürücü: türbinler tarafından tahrik edilen jeneratör, suyun kinetik enerjisini kullanır ve bunu elektrik enerjisine dönüştürür. İşlevselliği her zaman güvence altında olmalıdır. Yağlama ve soğutma için optimum yağ tedariki, sistemin güvenli çalışmasına önemli bir katkı sağlar. HYDAC, kaldırma, frenleme ve soğutma sistemlerinin yanı sıra yağlama yağı sistemlerine yönelik çözümler konusunda kapsamlı tavsiyeler sunmaktadır.

Tesisin Dengesi

Yardımcı fonksiyonlar hidroelektrik santralinizin verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Önemli bir rol oynayan sadece durum izleme yoluyla temel parametrelerin izlenmesi değil, aynı zamanda işletim ortamının kapsamlı bir şekilde gözlemlenmesi, arıtılması ve filtrelenmesidir. 1963'ten beri hidrolik ve akışkan gücü alanında uzmanlığımıza güvenin.

Sürdürülebilirlik

Sürekli artan enerji ve ham madde maliyetlerine rağmen maliyetlerden sürdürülebilir şekilde tasarruf edin; HYDAC, standartlaştırılmış, kurulum alanı optimize edilmiş bileşen ve sistemler sayesinde bunu sağlar. Kaynakları verimli bir şekilde korumanıza yardımcı olmak için optimize edilmiş filtre ve tahrik sistemleri kullanıyoruz. Uzun vadede hidroelektrik santralinizdeki hem CO2emisyonlarınızı hem de masraflarınızı azaltın.

Hidroelektrik santrallerinde sürdürülebilirlik: ürün çözümlerimiz

HYDAC KineSys değişken hızlı tahrik çözümü

Hidroelektrik santralinizin enerji tüketimini, gürültü emisyonlarını, tank büyüklüğünü ve bakım aralıklarını azaltmak ister misiniz? Bu nasıl mümkün olabilir? Değişken hızlı hidrolik, kaynak tasarrufu sağlayan tesis işletiminin önünü açar. Elektromekanik silindirlerde artık çalışma ortamı olarak yağ kullanmanıza gerek kalmaz, bu da kirlenme potansiyelinizi azaltır.

HYDAC DVA hakkında daha fazla bilgi

HYDAC Air-X filtre teknolojisi

HYDAC'ın yenilikçi Air-X teknolojisi sayesinde yağlama sistemlerinizde optimize edilmiş gaz giderme ile kurulum alanından tasarruf edin. Tank boyutunuzu %40'a kadar azaltın ve hidroelektrik santralinizin kaynak kullanımını sürdürülebilir bir şekilde optimize edin.

HYDAC Air-X hakkında daha fazla bilgi

HYDAC susuzlaştırma ünitesi FAM

FAM serimiz hidrolik sıvılarınızın ve yağlama sıvılarınızın suyunu alır, gazını giderir ve filtreler. Etkili bakım, daha uzun yağ değişim aralıkları, daha düşük yaşam döngüsü maliyetleri, daha fazla güvenilirlik ve daha fazla sistem güvenilirliğinden yararlanmanız anlamına gelir.

HYDAC FAM hakkında daha fazla bilgi

HYDAC Vernik Giderme Ünitesi

Katı veya jel benzeri tortular tesisinizde tıkanmaya yol açıyor mu? O zaman sorununuz vernik olarak da bilinen yağ bozunma ürünleridir. Çözüm, mineral yağlarınızdan verniği güvenilir bir şekilde çıkarabilen servis dostu Vernik Giderme Ünitelerimizdir.

HYDAC VEU hakkında daha fazla bilgi
 

Sistem kullanılabilirliği

Dijitalleşme eğilimi her yeri etkisi altına almış durumdadır ve su gücünde bile durma emaresi göstermiyor. HYDAC, sistemleriniz ve tesisleriniz için akıllı sensörler ve yenilikçi izleme cihazları ile yolculuğunuzda size destek olabilir. Öngörücü bakım ile birleştirilmiş durum izleme ile servis ve bakım aralıklarınızı azaltabiliriz. Birlikte büyük veya küçük hidroelektrik santralinizin verimliliğini artırabiliriz.

Hidroelektrik santrallerinde sistem kullanılabilirliği: ürün çözümlerimiz

HYDAC Kontaminasyon Sensör Modülü

Sisteminizin kullanılabilirliğini artırmak için etkileyici, kompakt ve uygun maliyetli çevrim içi durum izleme modülümüzü kullanın. Hidroelektrik teknolojinizdeki yağ-hidrolik sistemlerinde katı partikül kirliliğini ve su doygunluğunu ölçmek için denenmiş ve test edilmiş teknolojimize güvenin.

HYDAC CSM-E hakkında daha fazla bilgi alın

HYDAC Metalik Kirlilik Sensörü

HYDAC MCS, akışkanlarınızdaki partikül kirliliğini sürekli olarak ölçer. Sensör, kritik makine durumlarını erkenden algılar, böylece bakımı buna göre planlayabilirsiniz. MCS isteğe bağlı olarak ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 ve ISO 4406:1987 / NAS 1638 arasında değiştirilebilir.

HYDAC MCS hakkında daha fazla bilgi

HYDAC IO-Link sensörleri

Endüstri 4.0'ı göz önünde bulundurarak, ölçümden çok daha fazlasını yapabilen IO-Link ve akıllı sensörleri ürün yelpazemize ekledik. Aşırı yük durumu, proses değeri istatistikleri, sıcaklık profilleri ve çalışma saatleri gibi değerli ayrıntılı bilgilerden yararlanın. Hidroelektrik santrallerinizin güvenilir durum takibi için.
 

IO-Link arayüzlü HYDAC sensörleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC p₀-Guard basınç şalteri

Güvenli p0-guard koruma sistemi, hidrolik akümülatörlerinizin ön şarj basıncını izler. Bu koruma, hidroelektrik santrallerinizin güvenliğini artırabilir ve gaz kaçaklarının daha hızlı tespit edilmesini sağlar. Böylece sadece zamandan değil maliyetlerden de tasarruf sağlar. HYDAC p0-guard ile arıza maliyetlerinizi en aza indirin.

HYDAC p0-Guard hakkında daha fazla bilgi

Fonksiyonel güvenlik

Hidroelektrik santralleri iklim dostu, uygun maliyetli ve hepsinden önemlisi güvenilirdir. Yıllara dayanan güvenilir tesis işletmesi bunu doğrulamaktadır. HYDAC ile her zaman güvenli taraftasınız: Ülkenizin özel gereksinimleri için geliştirilmiş ve gerçek uygulamalarda yıllarca başarılı bir şekilde kullanılmış güvenilir bileşenler ve izleme sistemleri. Hidroelektrik teknolojinizin işlevsel güvenliğini birlikte sağlayabiliriz.

Fonksiyonel güvenlik hakkında daha fazlasını okuyun

Hidroelektrik santrallerinde fonksiyonel güvenlik: ürün çözümlerimiz

HYDAC 4/3 oransal yön valfi

HYDAC C4WERE 6 serisi doğrudan harekete geçen, elektrikle çalışan yön valfleridir. Solenoid kumandalı kontrol valflerimizin arıza emniyet fonksiyonu ile her zaman güvenli tarafta olun. Daha yüksek akış hızları için size pilot kumandalı valfler de sunuyoruz.

HYDAC endüstriyel valfler hakkında daha fazla bilgi

ESD sandviç plakalı HYDAC 4/3 kontrol valfleri

Pilot kumandalı, elektrikle çalışan yönlü valflerimiz, hidroelektrik santrallerinde büyük akış hızları için tasarlanmıştır. Elektrikle veya hidrolik olarak çalıştırılabilen bir sandviç plaka isteğe bağlı olarak mevcuttur (ESD işlevi dahil). Anahtar konumu izlemesi olan veya olmayan sürümler arasında seçim yapın.

HYDAC endüstriyel valfler hakkında daha fazla bilgi

Anahtar konumu izlemeli HYDAC yön valfleri

İster pistonlu makara valfi ister mantar subap valf tasarımı olsun: solenoid tahrikli ve doğrudan etkili WSER'lerimiz güvenlik kontrol sisteminizin sinyallerini güvenilir bir şekilde işler. Sızdırmaz tasarımlı ve entegre izleme sensörlü WSER valflerimiz hakkında bilgi edinin.

HYDAC WSER hakkında daha fazla bilgi

HYDAC sensörleri

Güvenlik açısından kritik uygulamalarda kullanım için, standart ürün yelpazemize ek olarak SIL 3 (IEC 61508) ve PL d'ye (ISO 13849) kadar sensörler tedarik ediyoruz. İki kanala (kat.3) sahiptirler ve isteğe bağlı bir kendi kendine teşhis işlevi içerirler (kat. 2).

HYDAC sensörleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC lazer doğrusal konum ölçüm sistemi

Ölçüm sistemimiz, pistonun konumunu görsel olarak izlemek için kullanılır ve böylece hidroelektrik santralinizde önemli bir güvenlik görevini yerine getirir. Temassız ve sızıntısız sistemimizin avantajlarını keşfedin.

Küçük hidroelektrik santrallerine yönelik sistem çözümleri

Küçük hidroelektrik santralleri istikrarlı bir yerel güç kaynağı sağlar. Yüksek verimliliklerine ek olarak, hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir olmaları onları özellikle cazip kılmaktadır. Derinlemesine endüstri bilgimiz sayesinde, küçük hidroelektrik santraliniz için sürekli yenilikçi ve modüler sistem çözümleri geliştirebilir ve optimize edebiliriz. Türbin kontrolü, yağlama, filtreleme ve çok daha fazlasında denenmiş ve test edilmiş teknolojimize güvenin.

Küçük hidroelektrik santralleri: sistem çözümlerimiz

HYDAC Hydrobox kontrolör sistemi

Özellikle hidroelektrik teknolojisi için geliştirilmiş modüler ve hidrolik kontrolör, denenmiş ve test edilmiş HYBOX temel sistemine dayanmaktadır. Amacı, hidrolik güç ünitesini tamamen modüler hale getirmektir. HYDAC hydrobox'ı bireysel ihtiyaçlarınıza göre yapılandırın.
 

HYDAC su-glikol devreleri

HYDAC WGK uygulamaları, sıvı soğutmalı tesislerin güvenilir çalışmasını sağlamak amacıyla kapalı soğutma devrelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Küçük hidroelektrik santralinizde tutarlı bir soğutma sıvısı sıcaklığı için denenmiş ve test edilmiş WGK'mizi entegre edin.

HYDAC otomatik filtre AutoFilt® ATF

HYDAC AutoFilt® serisinden otomatik filtrelerimizi kullandığınızda, daha uzun hizmet ömrü ve daha az güç tüketimi sayesinde hem siz hem de çevre kazançlı çıkar. Siklon ve filtre elemanı kombinasyonumuz hakkında bilgi edinin.

HYDAC ATF hakkında daha fazla bilgi

HYDAC kompakt yağlama ünitesi HYLU

Yağlama filmindeki bir yırtık, küçük bir hidroelektrik santralinde büyük hasara yol açabilir. HYDAC Yağlama Ünitemiz, kompakt ve modüler tasarımı sayesinde yağlama sistemlerinizi optimize etmenize yardımcı olacak bir çözümdür.

Büyük hidroelektrik santrallerine yönelik sistem çözümleri

Enerji üretiminde baz yükü ve pik yükü karşılamak ve enerjiyi verimli bir şekilde depolamak söz konusu olduğunda, büyük enerji santralleri yüksek dönüşüm verimlilikleri sayesinde temiz enerjiye geçişte mükemmel bir iş ortağıdır. Çalışma ortamınızın kapalı çevrim kontrolü, yağlanması, filtrelenmesi ve arıtılması konusundaki uzmanlığımız sayesinde tesislerinizde beklenmedik arızaları önleyebilirsiniz. HYDAC, küresel servisiyle büyük hidroelektrik santrallerinizin optimizasyonunda size destek olabilir.

Büyük hidroelektrik santralleri: sistem çözümlerimiz

HYDAC pistonlu akümülatör istasyonları

Bileşenden sisteme kadar, yenilikçi izleme olanaklarına sahip modüler pistonlu akümülatör portföyümüz, özel ihtiyaçlarınızın kusursuz bir şekilde uygulanmasını sağlar. Birlikte uygulamanız için optimum çözümü bulacağız.

HYDAC pistonlu akümülatörleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC türbin kontrolörleri

Uzun yıllara dayanan uzmanlığımız sayesinde, bireysel zorluklarınızla mükemmel bir şekilde uyumlu yüksek kaliteli hidrolik türbin kontrolörleri tasarlayabiliyoruz. İhtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan bir çözüm için bizimle iletişime geçin!

HYDAC proses suyu filtrasyonu

Birlikte, büyük hidroelektrik santralinizdeki soğutma suyu ve şaft sızdırmazlığı için proses suyu filtrelemesini optimize edebiliriz. HYDAC, geniş bir filtre kızağı portföyü tedarik edebilir. Sistemlerimiz ve bileşenlerimiz hakkında daha fazla bilgi alın

HYDAC proses suyu filtrasyonu hakkında daha fazla bilgi

HYDAC rulman yağlama sistemi

HYDAC, özel sorunlarınıza mükemmel şekilde uyarlanmış yüksek verimli yağlama sistemlerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunabilir. Gaz giderme stratejimiz, yağdaki hava miktarını hızla düşürür, bu nedenle uygulama için standart olan bekleme süresi önemli ölçüde azalır. İhtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan bir çözüm için bizimle iletişime geçin!
 

HYDAC jeneratör yardımcı tesisi

HYDAC yıllardır hidroelektrik teknolojisinde faaliyet göstermektedir. Bu tecrübeye dayanarak, soğutma sistemleri, yağlama yağı sistemleri ve yüksek basınçlı tesisler gibi yüksek kaliteli jeneratör yardımcı sistemleri tasarlıyoruz. Sisteminizi sahadaki gereksinimlerinize mükemmel bir şekilde uygun yapılandırmak için büyük çaba sarf ediyoruz.
 

HYDAC yağ buharı separatörü STENO

HYDAC, onlarca yıldır sıvı ve filtrasyon teknolojisinde bir uzman olarak kendini kanıtlamıştır. Bu temelde, merkezinde verimli Optimicron® Drain filtre elemanı teknolojimizin bulunduğu yağ buharı separatörümüzü geliştirdik.

HYDAC kaldırma ve frenleme silindirleri

Destek sistemleri de dahil olmak üzere özel yapım ve modüler kaldırma ve frenleme silindirleri: enerji santrali teknolojisindeki onlarca yıllık deneyimimize güvenin. HYDAC, büyük hidroelektrik santralinizi optimize etmede muhatabınızdır.

HYDAC kaldırma ve frenleme silindirleri hakkında daha fazla bilgi

İndirmek için HYDAC hidroelektrik broşürleri Gerek küçük gerekse büyük hidroelektrik santralleri için kapsamlı endüstri broşürlerimiz hidroelektrik alanındaki ürünlerimize genel bir bakış sunarken, ayrıca ürün broşürlerimiz de bileşenlerimizi ve sistemlerimizi ayrıntılı olarak sergilemektedir.