Her türlü güneş enerjisi santrali için yenilikçi iletişim noktanız
Güneş kulesi elektrik santralleri
Daha yüksek sıcaklıklara ulaşmak için heliostatlar kullanılır. Bunlar, güneş ışığını güneş kulelerine odaklayarak güneş ışınlarını yoğunlaştırır. Akıllı sistemler, heliostatların güneşin hareketlerini takip etmesini sağlayarak verimi en üst düzeye çıkarır. HYDAC, geliştirme ve sistemlerde uzman bir ortak olarak her zaman yanınızdadır. Küresel ancak yerel destek.
Parabolik oluk elektrik santralleri
Kavisli parabolik reflektörler sayesinde dolaylı elektrik üretimi: Parabolik oluktaki ısıl yağ, yoğunlaştırılmış güneş ışığı ile ısıtılır. Bunun sonucunda ortaya çıkan buhar, parabolik oluk elektrik santrallerinde bir türbini çalıştırır. Bu güneş enerjili termik sürecin sorunsuz işlemesini sağlamak için türbinler, güneş takibi ve sensörler için yenilikçi çözümlerimizle sizi destekliyoruz. Elektrik santrali teknolojisindeki onlarca yıllık uzmanlık temel alınmaktadır.
Fotovoltaik elektrik santralleri
Fotovoltaik sistemler, güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürmek için kullanılır. Bu maliyet etkin teknoloji, halihazırda güneş açısından zengin çöl bölgelerinde ve kara alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. HYDAC'in öncü bileşenleri ve sistemleri, güneş enerjisi parkınızın kullanılabilirliğini artırmanızı sağlar. Sensörler, soğutma ve sıcaklık kontrolü konusundaki uzmanlığımızdan yararlanın.
Diğer güneş enerjili termik elektrik santralleri
Yenilenebilir enerjilerden biri olarak güneş enerjili termik enerjide, en geniş uygulama yelpazesi sunulmaktadır. Bu dinamik endüstri yerinde durmamakta, güneş enerjisini sürdürülebilir bir şekilde kullanmanın ve güneş pillerini daha verimli hale getirmenin yeni yolları sürekli geliştirilmektedir. İster çanak Stirling, ister doğrusal Fresnel, ister diğer güneş enerjili termik elektrik santralleri (genellikle CSP elektrik santralleri olarak adlandırılır) olsun, HYDAC sizi geleceğin teknolojileriyle desteklemek için yanınızda olacaktır.
Sürdürülebilirlik
Güneş enerjili termik elektrik santralleri ve büyük fotovoltaik sistemler yenilenebilir enerjiye geçişte merkezi bir rol oynamakta ve büyük potansiyel göstermektedir. HYDAC, optimize edilmiş filtre sistemleri ve yağlama sistemleri gibi sistemler ve bileşenlerle bu yolculukta size destek olur. Bileşenlerinizin daha uzun hizmet ömrü, artan kullanılabilirlik ve kaynakların sürdürülebilir şekilde korunması için.
Güneş enerjisi santrallerinde sürdürülebilirlik: ürün çözümlerimiz
HYDAC ısıl yağ filtrelemesi
Isı transfer sıvıları güneş termik santrallerinde özel bakım gerektirir. HYDAC'in güvenilir ısıl yağ filtrelemesi sayesinde HTF'lerinizin hizmet ömrünü artırın ve valfleri ve pompaları uzun vadede koruyun.
Eriyik tuz için HYDAC valf kontrolü
Sağlamlık ve maksimum kullanılabilirlik, erimiş tuz yönetimi için en önemli özelliklerdir. Denenmiş ve test edilmiş HYDAC sürücülerimiz ve bunlara karşılık gelen sistem çözümlerimizle erimiş tuz uygulamanızı yönetmek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Güneş enerjisi gücü konusundaki uzmanlığımızdan yararlanmak için bizimle iletişime geçin.
Kullanılabilirlik ve verimlilik
Yüksek kirlilik seviyeleri, güçlü rüzgarlar ve zaman zaman sıcaklıktaki büyük düşüşler, güneş enerjili termik elektrik santrallerine ve büyük fotovoltaik sistemlere günlük olarak zarar vermektedir. Buna rağmen sisteminizin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için HYDAC sizi son teknoloji ürünü çözümlerle desteklemektedir. Özel zorluklarınıza çözüm bulmak ve güneş enerjili elektrik santralinizin verimliliğini artırmak için sizinle birlikte çalışıyoruz.
Güneş enerjisi santrallerinde kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik: ürün çözümlerimiz
HYDAC güneş takibi
Elektrikli ve hidrolik güneş takip sistemimiz, tüm standart nokta odaklamalı ve hat odaklamalı elektrik santralleri, tek eksen ve ikili eksen için uygundur. İster özel yapım, ister standart üretim olsun HYDAC, isteğe bağlı durum izleme de dahil olmak üzere geniş bir portföye sahiptir.
HYDAC güç elektroniği soğutması
HYDAC, yenilikçi standart ve özel soğutma konseptleri ile güneş enerjisi teknolojisindeki invertörlerle ilgili uygulamalarınızda size destek olur. İster hava, ister su, ister diğer soğutma malzemeleri olsun; HYDAC, sıvı soğuk plakalar da dahil olmak üzere kapsamlı soğutma sistemleri sunar. Hepsi tek bir tedarikçiden.
HYDAC hidrolik türbin sistemleri
EHC-U ürün yelpazemizi tanıyın: Seri üretimde hidrolik bileşenlerden oluşan modüler sistem sayesinde, yardımcı türbin sistemleri için standart sistem çözümümüzle maliyetlerinizi düşürün ve güneş enerjili termik elektrik santralinizin verimliliğini artırın.
HYDAC rulman yağlama sistemleri
HYDAC, güneş enerjili elektrik santralinizin sorunsuz çalışması için iletişim noktanızdır. Yağlayıcılar için patentli gaz giderme teknolojisi de dahil olmak üzere kapsamlı standart ve modüler rulman yağlama sistemlerimizden yararlanın. Tavsiye vermekten her zaman mutluluk duyarız.
HYDAC plakalı ısı eşanjörleri
İster lehimli, ister contalı olsun; HYDAC size kapsamlı bir plakalı ısı eşanjörü yelpazesi sunar. Güneş enerjisi gücündeki uygulamanız için zorluklarınıza uyarlanmış doğru çözümü buluyoruz.
HYDAC plakalı ısı eşanjörleri hakkında daha fazla bilgi alın
HYDAC dizel filtreleme modülleri
Verimli ve kompakt dizel filtreleme modüllerimiz, acil durum jeneratörlerinizin çalışmasını optimize eder. Özelleştirilmiş uygulama simülasyonları sayesinde özel üretim ile maksimum kullanılabilirliğe ulaşmanızı sağlar.
Santral Dengesi
Uzun bakım aralıkları ve yüksek sistem kullanılabilirliği, birçok güneş enerjili elektrik santrali operatörü için hedeftir. HYDAC, verimli sıvı şartlandırma sistemleri ve çevrim içi izleme araçları ile bunu sizin için mümkün kılar. Bileşenden mükemmel koordine edilmiş komple sisteme. Parabolik oluk elektrik santralleri, güneş kulesi elektrik santralleri ve büyük fotovoltaik sistemler için servis ve bakım sürelerinizi optimize etmek amacıyla sizinle birlikte çalışıyoruz.
Güneş enerjisi santrallerinde Santral Dengesi: ürün çözümlerimiz
HYDAC FAM yağdan su ayırma ünitesi
Yağdan su ayırma sistemi serimiz daha uzun yağ değişimi aralıkları, iyileştirilmiş bileşen hizmet ömürleri ve daha yüksek makine kullanılabilirliği sağlar. FAM serimizin birçok avantajını yaşarken, güneş enerjili termik elektrik santrallerinin ve büyük fotovoltaik sistemlerin yaşam döngüsü maliyetlerini azaltın.
HYDAC Vernik Giderme Üniteleri
Bakımı kolay VEU serimiz, mineral yağları şartlandırmak için tasarlanmıştır. Verniğin güvenilir bir şekilde giderilmesi sayesinde daha uzun akışkan çalışma ömründen yararlanın. Ünite mevcut güneş enerjili elektrik santraliniz için güçlendirme olarak da uygundur.
HYDAC Kirlilik Sensör Modülü-Ekonomik
Çevrim içi durum izleme sistemimiz, güneş enerjili elektrik santralinizdeki yağlama sistemlerini izlemek için ideal çözümdür. Bu, akışkanınızdaki katı partikül kirliliğini ve su doygunluğunu güvenilir bir şekilde ölçer ve bakım stratejinizi uygulamanıza yardımcı olmak için idealdir.
HYDAC laboratuvar hizmetleri
Yağlarınızın detaylı analizine mi ihtiyacınız var? Sıvılarınızın laboratuvar analizleri uzmanlarımız tarafından yerinde yerel olarak yapılmaktadır. Isı transfer akışkanı analizindeki uzmanlığımızla, güneş enerjisi gücü sektöründe size özel destek sağlayabiliyoruz. Laboratuvar sonuçlarına göre özel hizmet seçenekleri sunuyoruz.