Geri dönüşüm teknolojisinde çok çeşitli uygulamalarda uzmanlık için ortağınız
Hurda makasları ve hurda balyalama presleri
Kısa döngü süreleri, ağır kuvvetler ve son derece yüksek hızlar: hurda makasları ve balyalama presleri çeşitli zorluklarla karşı karşıyadır. Yıkım kalıntılarını ve tek kökenli pres kalıntılarını ekonomik döngüye geri kazandırmanıza yardımcı olmak için sizi verimli tahriklerin yanı sıra depo optimizasyonu ve döngü süresi hesaplama çözümleriyle destekliyoruz. Hepsi tek bir tedarikçiden.
Briketleme presi
Gevşek talaş ve tozları yerden tasarruf sağlayacak şekilde bertaraf etmek için sıkıştırılır ve briket şeklinde preslenir. Briketleme presleri bu şekilde taşıma ve depolamanın optimize edilmesine değerli bir katkıda bulunur. Kurulum alanı optimize edilmiş bileşenler ve yenilikçi tahrik konseptleri ile briketleme preslerinizin sürdürülebilir ve enerji verimli çalışmasına giden yolda sizi destekliyoruz.
Balyalama presleri ve kanal balyalama presleri
Balyalama presleri ve kanal balyalama presleri, malzeme hacimlerini %95'e kadar azaltmak ve nakliye maliyetlerini düşürmek için kullanılır. Kağıt, karton, film, PET ve diğer birçok malzeme ekonomik döngüye geri kazandırılabilir. Preslerinizin mümkün olan en iyi standartta donatılmasını sağlamak için HYDAC size dünyanın her yerinde özel çözümler sunar.
Pres konteynerleri
Lojistik şirketlerinde, geri dönüşüm merkezlerinde ve indirim mağazalarında: pres konteynerler tüm geri dönüştürülebilir ve atık malzemeleri verimli bir şekilde sıkıştırır. Ürünlerimizi geliştirirken, müşterilerimiz için avantajlar en önemli önceliğimizdir. Örneğin, montaj alanı optimize edilmiş depoları olan kompakt tahrik üniteleri sayesinde düşük dolum yükseklikleri sağlayabiliriz. Pres konteyneriniz için en uygun çözümü bulmak için sizinle birlikte çalışıyoruz.
Öğütücüler
İster ticari atık, ister karışık inşaat atıkları, şilteler, molozlar, biyolojik atıklar veya atık ahşap olsun, sabit ve mobil öğütücüler her türlü atığı parçalamaktadır. Uzun yıllara dayanan uzmanlığımız sayesinde, soğutma, sensörler, valf teknolojisi ve filtre teknolojisinde alan optimizasyonlu ürün çözümleri ve özel çözümler ile sizi destekleyebiliyoruz. Daha sürdürülebilir bir gelecek için.
Sürdürülebilirlik
Geri dönüşüm teknolojisindeki uygulamalarınız için sürdürülebilir çözümlere mi ihtiyacınız var? Kurulum alanı optimize edilmiş bileşen ve sistemlerle makinelerinizi yarının zorluklarına hazırlıyoruz. İhtiyaca dayalı enerji tasarımı, ağırlık azaltma ve depo boyutunu küçültme: HYDAC bunları mümkün kılıyor.
İster öğütücüler, pres konteynerleri, briket presleri, balyalama presleri veya hurda presleri olsun, makinelerinizi tam potansiyeliyle kullanın ve mali girdinizi azaltın!
Geri dönüşüm teknolojisinde sürdürülebilirlik: ürün çözümlerimiz
HYDAC simülasyon teknolojisi
Kurulum alanı optimizasyonu, ağırlık azaltma, ihtiyaca dayalı enerji beslemesi ve optimum tahrik çözümü tasarımları konularında sayısal simülasyonlarımız geri dönüşüm teknolojisindeki makinelerinizin sürdürülebilir çalışmasını destekler: Bize güvenebilirsiniz!
HYDAC Air-X filtre teknolojisi
HYDAC Air-X filtre teknolojisi ile depo hacminizden %60'a kadar tasarruf edin ve kullanılan sıvıları %60 oranında azaltın. Bu teknoloji ile aynı zamanda CO2ayak izinizi bile azaltabilirsiniz. Teknolojimiz hidrolik yağdan gaz giderme işlemini aktif olarak destekler ve hızlandırır. Bu sayede makineleriniz için gereken alan en aza indirilir.
HYDAC KineSys değişken hızlı tahrik çözümü
Daha fazla verimlilik ve daha az karmaşıklık: modern tahrik sistemlerimizden yararlanın ve kaynakları sürdürülebilir şekilde koruyun. Hidrolik ve elektromekaniğin akıllı kombinasyonu sayesinde, size uygulamalarınız için birçok avantaj sağlayan enerji tasarruflu çözümler sunabiliyoruz.
Enerji verimliliği ve kaynakların korunması
Performansınızı en üst düzeye çıkaralım! Tam kapsamlı bir tedarikçi olarak, uygulamanızı değerlendirirken bütünsel bir yaklaşım benimsiyoruz. Bunun sonucunda da ihtiyaçlarınıza özel çözümler üretiyoruz. Sistem çözümlerimizle, özel devir süresi hesaplamaları sayesinde makinenizin sistem kullanılabilirliğini ve kaynak kullanımını optimize edebiliyoruz. Bize şimdi ulaşın!
Geri dönüşüm teknolojisinde enerji verimliliği: ürün çözümlerimiz
HYDAC kombine sistem çözümleri
Masraflar ve enerji kayıpları açısından en uygun ekonomik sonucu elde edin: HYDAC makinenizi bir bütün olarak ele alır. Döngü süresini dikkate alarak, bileşenleri nominal boyutları, performansları ve özgül kayıpları açısından makinenize uyarlanmış özel hidrolik sistem çözümleri geliştiriyoruz.
HYDAC pompaları
İster dişli pompalar ister eksenel pistonlu pompalar olsun, HYDAC eksiksiz bir pompa yelpazesi sunmaktadır. Güç kontrolörleri gibi doğru kontrolörlerle motor gücü mümkün olan en iyi şekilde kullanılabilir ve enerji tasarruflu çözümler tasarlanabilir. Sağlam pompa teknolojimizi keşfedin.
HYDAC döngü süresi hesaplaması
Optimizasyon potansiyelini belirleyin ve kullanın: HYDAC, makine dizisinin ayrıntılı haritalanması ve döngü süresi hesaplaması konusunda size yardımcı olur. Bu, pompaların boyut, sayı ve tipinin ve ortalama nominal motor gücünün optimize edilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için bize ulaşın!
HYDAC soğutma sistemleri
Gerekli soğutma kapasitesini uygulamalarınızla mükemmel bir şekilde eşleştirmek için güç kaybının tam olarak belirlenmesi gerekir. Soğutma uzmanı olarak uzun yıllara dayanan uzmanlığımızla yanınızdayız. Kapsamlı ürün yelpazemiz hakkında daha fazla bilgi alın!
HYDAC kompakt güç ünitesi CO1
Enerji tüketimi olmadan sürekli çalışmaya hazır: entegre emniyet valfi ve akümülatör basınç tahliye özelliğine sahip akümülatör şarj fonksiyonu sayesinde kompakt ünitemiz preslerinizin enerji tasarruflu çalışmasını destekler. Düşük gürültülü, modüler CO1 güç ünitemiz hakkında bilgi edinin.
Dijitalleşme, bağlanabilirlik ve şeffaflık
Sistem kullanılabilirliğini artırın ve bakım aralıklarını daha verimli bir şekilde planlayın: HYDAC, dijitalleştirilmiş bileşenler ve akıllı sensörler ile Endüstri 4.0'a giden yolu açıyor. Kapsamlı uzmanlığımızla makine durum izlemenizi destekliyoruz. Bizimle iletişime geçin; size memnuniyetle yardımcı olacağız.
Geri dönüşüm teknolojisinde dijitalleşme: ürün çözümlerimiz
Hidrolik akümülatörler için HYDAC p₀-Guards
Güvenilir HYDAC EDS 3400 ile arıza süresi maliyetlerinizi en aza indirin. Basınç şalterimiz hidrolik akümülatörünüzün ön şarj basıncını izler, böylece hatalar hızlı bir şekilde tespit edilip izole edilebilir. Şimdi daha fazlasını öğrenin!
HYDAC EDS 3400 hakkında daha fazla bilgi
HYDAC tıkanma göstergesi Sanal Sıvı Laboratuvarı
Uzun vadede maliyetlerinizi azaltın; akıllı sensörümüz sistem kullanılabilirliğinizi ve kaynak tüketiminizi optimize etmenize yardımcı olur. Kalan filtre elemanı hizmet ömrünün akıllı hesaplamaları ile uygulamanızın karlılığını artırın.
HYDAC CMX paketi
Geri dönüşüm teknolojisinde daha fazla şeffaflık. HYDAC'ın CMX paketi, makine işlevlerini, durumlarını ve proseslerini dijitalleştirmek için müşterinin tesislerindeki yerel sunuculara veya buluta kaydedilen ayrı modüller sağlayan donanım ve yazılım kitleriyle donatılmıştır.
HYDAC taşınabilir veri kayıt cihazı
Mobil, esnek, kullanıcı dostu olan taşınabilir veri kayıt cihazımız, hidrolik sisteminizdeki basınç, sıcaklık, akış hızı ve mesafe gibi ölçümler için ideal seçimdir. Diğer değişkenler de analiz edilebilir. Avantajları hakkında bilgi edinin!
IO-Link arayüzlü HYDAC sensörleri
Sistemlerinizin devreye alınmasını hızlandırmak için IO-Link kullanın. Uzaktan parametrelendirme sayesinde servis işlemlerinizi kolaylaştırır ve hata kaynaklarını en aza indirirsiniz. Bu da maliyetlerinizi azaltır. Geri dönüşüm sektöründeki uygulamalarınız için geleceğin teknolojilerine güvenin.
IO-Link arayüzlü HYDAC sensörleri hakkında daha fazla bilgi
HYDAC akıllı basınç transmitteri
Özellikle son derece küçük kurulum alanlarında seri kullanım için geliştirilen IO-Link arayüzlü HPT 1400, yüksek frekanslı basınç pik noktalarını algılar ve alt sistemleri ve bileşenleri izler. Pres çalışmanız ve gelecekteki pres tasarımlarınız için önemli bilgiler edinin.
Referanslarımız
Kompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile hurda balyalama preslerinin optimize edilmesi
Kompakt hidrolik güç üniteleri ile hurda balyalama preslerinin optimizasyonu. HYDAC: Preslerde özel hidrolik çözümler için ortağınız. Daha fazla bilgi alın
Müşteri başarı hikayesini okuyunKompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile briketleme preslerinin optimizasyonu
Kompakt ve verimli hidrolik güç üniteleri ile briketleme preslerinin optimizasyonu. HYDAC: Preslerde özel hidrolik çözümler için ortağınız. Daha fazla bilgi alın.
Şimdi daha fazlasını öğrenin!