Denizcilik sektörü için güverte uygulamaları dünya çapında onaylıdır
Vinçler & kaldırma sistemleri
Kuvvetli rüzgarlar, yüksek nem, sert dalgalar – gemilerdeki vinçler ve kaldırma sistemleri hava koşullarına karşı neredeyse savunmasızdır. Yine de bunların limanda veya açık denizde yükleme ve boşaltma yaparken yüksek hassasiyetle çalışmaları gerekir. Karmaşık vinç uygulamaları, elektrikli kaldırma sistemleri için tahrik üniteleri ve motor soğutucularından, dalga dengeleme sistemleri için hidrolik akümülatörlere kadar hassas şekilde ayarlanmış sistemler gerektirir. Burada mükemmellik şarttır. HYDAC da bunu sağlar.
Vinçler & kaldırma sistemleri için uygulamalar
HYDAC pompaları
İster değişken deplasmanlı ister sabit deplasmanlı pompalar olsun; pompalarımız sessiz çalışır ve kompakt tasarımı sayesinde açık denizlerde kullanım için idealdir. Pompalarımız, ATEX sertifikası sayesinde potansiyel olarak patlayıcı ortamlar için de uygundur.
HYDAC bölümlü kontrol bloku LX-6
Hassas tepki davranışı için yük algılama özellikli bölümlü kontrol bloklarımıza güvenebilirsiniz. Bu bloklar, güvertedeki kaldırma ve vinç uygulamaları için kompakt ve enerji verimli bir tasarıma sahiptir.
HYDAC hidrolik akümülatörler
Her türlü vinç ve kaldırma sistemi güçlü kuvvetlere maruz kalır. HYDAC hidrolik akümülatörleri, dalga dengeleme sistemleri ve güvenlik sistemlerinde enerji depolamaktan sorumludur. Yenilikçi akümülatör teknolojimiz hakkında daha fazla bilgi alın.
HYDAC hidrolik silindirler
Hassas görevler için güvenilir çözümler. Özel korozyon korumasına sahip hidrolik silindirlerimiz, vinç uygulamalarınızdaki bomları hareket ettirir. Geniş silindir yelpazemizi keşfedin. Ayrıca, emici tarak gemileri ve yüzen tarak gemileri gibi özel gemiler için uzmanlaşmış çözümlerimiz de bulunmaktadır.
Yükleme kapakları & RoRo ekipmanları
Açma ve kapatma: kapak örtüleri, baş kaportaları ve kıç kaportaları sık sık hareket eder. Yükleri korumak ve yolcuları taşımak için bunların mükemmel ve güvenilir şekilde çalışmaları gerekir. Hayatınızı kolaylaştırın – hidrolik silindirler ve tahrik ünitelerine ek olarak, komple hidrolik paketimiz doğru valf kontrol teknolojisini ve sensör teknolojisini içerir. Özel bir hidrolik çözüm için uzmanlarımızla iletişime geçin.
Yükleme kapakları & RoRo ekipmanları için uygulamalar
HYDAC hidrolik silindirler
Sığ sularda güvenli seyir ve yolculuk için – hidrolik silindirlerimiz, tahrik pervanelerinizi güvenilir bir şekilde kaldırmanıza yardımcı olur. Geniş ürün yelpazemizi keşfedin.
HYDAC sensörleri
Güvertedeki işlevsel güvenliği artırmak için basınç, açı, konum ve doğrusal konum sensörlerimizi kullanın. Bu sensörler, yükleme kapakları ve RoRo ekipmanlarınızın güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.
HYDAC elektrikli silindirler
1 m/sn hıza kadar ulaşabilen HEZ serisi elektrikli silindirlerimiz, dalgaların üzerinde teknelerin stabilizasyonuna yardımcı olur. Kanat ayarı için HYDAC'ın güvenilir silindirlerine güvenebilirsiniz.
Vinçler
Denizcilik makaraları, geminizi sabit tutmak için maksimum performans seviyesinde çalışır. Gemiler demirlenirken veya başka bir yere çekilirken, dayanıklı makaralar suyun kuvvetine dayanmalıdır.
Bunları biliyor muydunuz? Hidrolik sistemlerin avantajları, özellikle hidrolik makaralarda tam anlamıyla kullanılabilir. Çünkü özel hidrolik akümülatörler, aktif dalga dengelemesi sırasında açığa çıkan enerjiyi depolayabilir ve daha sonra serbest bırakabilir. HYDAC’ın gelişmiş sistemleri bunu mümkün kılar.
Makaralar için uygulamalar
HYDAC tahrik üniteleri
Tahrik ünitelerimiz, aç/kapa veya oransal fren kontrolü için ideal bir seçimdir. Kompakt ünitelerimiz, elektrikli makaralarda kullanım için uygundur.
HYDAC basınç sensörleri
Güvertedeki makaralarınız için maksimum güvenlik: akümülatör basınç tespiti için güvenilir basınç sensörleri ve anahtarlara ihtiyacınız vardır. Bu nedenle ürünlerimiz, tanınmış tüm sınıflandırma kuruluşlarından tip onayı almıştır.
HYDAC yönlü kontrol valfleri
Yön valflerimiz, hidrolik devrelerde aktüatörleri kontrol eder ve yağ akışını düzenler. Pistonlu ve makaralı versiyonlardan oluşan geniş bir seçenek sunuyoruz – ürün yelpazemizde ayrıca Ex versiyonlar da bulunmaktadır.
HYDAC şanzıman soğutması
Gemi makaralarının mükemmel şekilde çalışması için güvenilir bir soğutma gereklidir. Hava soğutma, sıvı soğutma ve plaka ısı eşanjörleri arasında seçim yapabilirsiniz. HYDAC, korozyon koruması dahil olmak üzere doğru ürünler sunar.
Uzmanlık & servis
Uluslararası servis ekibimiz, makinelerinizin her an kullanıma hazır olmasını sağlamak için yanınızdadır. Hizmetlerimiz, sadece teslimatla sınırlı değildir; aynı zamanda hidrolik sistemlerin kurulumunu ve devreye alınmasını da kapsar. Bağlı şirketlerimiz HYDAC ve KRAEFT Systemtechnik ile ortaklık içinde, size gemi inşasında birleşik uzmanlık ve deneyim sunuyoruz – ayrıca Bremerhaven’da sizin için hazır bir test standımız da bulunmaktadır.