Dünya çapında onaylara sahip gemicilik uygulamaları
Akıllı hidrolik
HYDAC, hidroliğin yuvasıdır: 1963'ten beri hidrolik uygulamalarıyla ilgili her konuda müşterilerimizi destekliyoruz. Gemicilik uzmanlarımızla iş birliği içinde, sizin için baştan sona iyi düşünülmüş çözümler üretiyoruz. Sadece bileşen tedarik etmiyoruz. Kendimizi karmaşık hidrolik uygulamaları için de sistem ortağı olarak görüyoruz. Dalga kuvvetlerinin aktif ve pasif hareket dengelemesini sağlayan hidrolik süspansiyon sistemine sahip ilk çalışma teknesi olan Wallaby teknesinin hidroliği gibi.
Akıllı hidrolik için uygulamalar
HYDAC Depo Küçültme Ünitesi
Alan değerlidir, bu nedenle tank boyutunun bir geminin güverte altı teknolojisi üzerinde de etkisi vardır. TRU ile hacmi %80'e varan oranda azaltabilirsiniz. Sonuç: önemli maliyet tasarrufu, daha az malzeme kullanımı ve daha az yağ. Bu nasıl işler? Uzmanlarımızla iletişim kurun.
HYDAC hidrolik güç üniteleri
Güverte altındaki hidrolik güç ünitelerinizden ödün vermek istemiyorsanız küçük alanlar büyük ölçüde yaratıcılık gerektirir. Bunun için uygun maliyetli hidrolik güç üniteleri sunuyoruz. HYDAC ile kurulum ve bakım da bunlara dahildir.
HYDAC dalga dengeleme hidroliği
Wallaby teknesinde kullanılan dalga dengeleme hidroliğimizin sizin için birkaç avantajı vardır: dalgalarda yüksek performans, daha fazla güvenlik, daha fazla konfor, daha az emisyon ve daha düşük maliyet. Ayrıca diğer benzer teknelere göre daha yüksek kullanılabilirlik avantajından da yararlanabilirsiniz. Bu tür projeleri simüle etmek için marpitec'teki kurum içi uzmanlarımızla birlikte çalışıyoruz.
HYDAC dümen sistemleri
1, 2 ve 3 kanatlı dümen sistemleri için, tasarım özellikleri olmadan tamamen sizin isteklerinize göre hidrolik sistemler geliştiriyoruz. HYDAC, KRAEFT'teki uzmanlarla iş birliği içinde, denizcilik endüstrisi için tüm güç ünitelerini, kontrol kabinlerini, köprü tabliyelerini ve silindirleri tedarik edebilmektedir.
HYDAC dümen açısı kontrolü
Sadece dümen ayarı yerine gerçek kontrol: HYDAC değişken hızlı hidrolikler sağlar. Düşük yağ hacmine sahip kompakt tahrik ünitelerimiz, dümen açılarınızı güvenilir bir şekilde kontrol eder. 45 kW tahrik gücü ile tahriklerimiz tamamen yüksek performanslıdır.
HYDAC taşınabilir veri kayıt cihazları
HYDAC, ilgili tüm ölçülen değişkenleri kaydeden ve analiz eden bir ölçüm cihazı olan HMG 4000 gibi modern durum takibi sistemlerinin kurulması için kapsamlı bir bileşen yelpazesi sunar. Ayrıca verileri depolar ve sensörlerin uygun şekilde parametrelendirilmesini de sağlar.
HYDACLAB® yağ durumu sensörleri
HYDACLAB®, erken yağ bozulmasını ve diğer sıvılarla karışmasını tespit etmenize yardımcı olur. Hidrolik yağlarınızı ve yağlama yağlarınızı sürekli olarak izleyen bir yağ durumu sensörüdür.İhtiyaç bazlı bakım sayesinde sıvılarınızın kirlenmesini önler.
HYDAC akış sensörleri
Sisteminiz arızalı mı?Bazen küçük şeyler önemlidir. Akış sensörümüz sadece pompanın kuru çalışmasına karşı koruma sağlamaz. Aynı zamanda sızıntıları erken bir aşamada tespit de eder. Sıvı ortam akış hızlarını güvenilir bir şekilde ölçer ve izler.
Flaplar
Geminizin yakıt tüketimini azaltmak istiyor musunuz? Flaplarınızın tam potansiyeline ulaşın ve teknenizi daha hızlı planyalayın. Amaca yönelik tasarlanmış kontrol bloklarımız ve güç ünitelerimiz, geminizin sorunsuz bir şekilde seyretmesine yardımcı olur. Bu, motorlu teknelerin ve yatların su üzerinde hızlı ve verimli bir şekilde kaymasını sağlar.
Flaplar için uygulamalar
HYDAC kontrol blokları
Yakıtı verimli kullanmak ve denizde sorunsuz bir yolculuğu mümkün kılmak amacıyla flapları koordine etmek için kontrol blokları gereklidir. Sürat tekneleri ve yatlar için özel kontrol blokları da dahil olmak üzere geniş ürün yelpazemiz hakkında daha fazla bilgi alın.
HYDAC kompakt güç üniteleri
Kompakt ve enerji tasarruflu: Kompakt güç ünitelerimiz her zaman enerji tüketimi olmadan çalışmaya hazırdır. Bu, uzun vadede kaynaklarınızdan ve dolayısıyla maliyetlerinizden tasarruf etmenizi sağlar. Güverte altı uygulamanız için en iyi güç ünitesi hakkında size memnuniyetle danışmanlık yapacağız.
Pruva pervaneleri ve dümen pervaneleri
Birkaç bin tonluk gemileri güvenli bir şekilde manevra ettirmek ve kazaları önlemek için pruva pervaneleri ve dümen pervaneleri vazgeçilmez hale gelmiştir. En dar alanlarda hatasız konumlandırma maksimum hassasiyet gerektirir.
Maksimum hassasiyet ve dayanıklılık, gemicilik endüstrisi için ürün geliştirmemizin de temel taşlarıdır. Doğru tahrik çözümü ve soğutma ve yağlama sistemlerinden durum takibi ürünlerine kadar. Her şeyi kapsayan sorunsuz paketimizle bir sonraki limana güvenle ulaşacaksınız.
Pruva pervaneleri ve dümen pervaneleri uygulamaları
HYDAC pruva pervaneleri
Dar alanlarda veya zor koşullarda manevra yaparken, pruva pervanelerinin kalitesi çok önemlidir. Bunları size en iyi malzeme eşleştirmeleri ve sertifikaları ile birlikte sunuyoruz. Bağlı kuruluşumuz KRAEFT ile size denizcilik sektörüyle ilgili uzmanlık ve deneyim sunabiliyoruz.
HYDAC su sensörleri
Yağdaki suyu erken bir aşamada tespit ederek gereksiz çalışma kesintilerini önleyin. Güvenilir durum takibi için AS 1000 su sensörümüz yanınızda. Bugün daha fazlasını öğrenin!
HYDAC soğutma sistemleri
Doğru soğutma sistemi çok önemlidir. Her türlü sürümde size geniş bir soğutma sistemleri yelpazesi sunuyoruz. Sıvı-hava ve sıvı-sudan su–glikole kadar optimize edilmiş sistemler, makinelerinizin güverte altında kullanılabilirliğini artırır.
HYDAC yağlama sistemleri
Pruva pervanelerinizin ve dümen pervanelerinizin kullanım ömrünü artırın; yağlama sistemlerimiz bunu mümkün kılar. Denenmiş ve test edilmiş teknolojimiz, geminizin özel gereksinimlerine uyacak şekilde adapte edilebilir. Bize zorluklarınızdan bahsedin, biz de en uygun çözümü bulmak için sizinle birlikte çalışalım.
Pruva pervaneleri için HYDAC IPM motorlar
Pruva pervaneleri için genellikle asenkron motorlar kullanılır. Ancak bunların büyük bir dezavantajı vardır: bu da ağır olmalarıdır. Dahili kalıcı mıknatıslı motorlarımız hafif olup size önemli ölçüde ağırlık tasarrufu sağlar. Daha fazla bilgi almak için lütfen bizimle iletişim kurun.
Dümen sistemleri
Dümen sistemleri olmadan yapamazsınız. Onlar, öncelikle sizi güvenle limandan limana ulaştırmak için güvenilir dümen kontrolünden sorumludur. Onlara, her zaman doğru itiş gücünü sağlayan ayarlanabilir hatveli pervaneler destek olur. Açık denizlerde bu teknolojideki arızalar felaket olabilir, bu yüzden sınıflandırma kuruluşlarının belirlediği en yüksek gereksinimlere uygun olarak sertifikalandırılmış tip onaylı bileşenler ve sistemler sunuyoruz. Geminin ve mürettebatınızın güvenliği için.
Dümen sistemleri uygulamaları
HYDAC dümen sistemleri
İster 1, ister 2 veya 3 kanatlı dümen sistemi olsun, partnerimiz KRAEFT ile iş birliği yaparak size her sistem için doğru hidroliği sunuyoruz. İhtiyaç fazlası dümen makineleri bile ürün yelpazemiz kapsamındadır. Bizimle iletişim kurun. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
HYDAC basınç şalterleri EDS 300
Güvenilir ve güvenli: Entegre dijital ekrana sahip kompakt, elektronik basınç şalterimiz, hidrolik ve pnömatik alanlarındaki basınç ve sınır değer sinyalleri için idealdir. Tip onaylı sensörlerimiz özellikle gemicilik uygulamalarında etkileyicidir.
HYDAC küresel valfler
Küresel valflerimiz, özellikle kargo pompalama sistemleri söz konusu olduğunda, ortamınızı güvenli bir şekilde kapatmak ve yönlendirmek için uygundur. Denizcilik uygulamalarınız için çok çeşitli yüksek kaliteli ve sağlam malzemeler sunuyoruz. Özel tasarımlar da mümkündür: Gereksinim analizinden ve geliştirme aşamasından, bitmiş ürüne kadar sizi destekliyoruz.
HYDAC koaksiyel valfler
PTB (Ex), TÜV ve DVGW sertifikalı: Güverte altı uygulamalarınız için 2/2 ve 3/2 yollu koaksiyel valflerimize güvenin. Kapatma cihazlarımız borulardaki gazlı veya sıvı ortamları güvenilir bir şekilde kontrol eder. Bunlar 0-100 bar arasındaki basınç aralıkları için tasarlanmıştır ve denizdeki sert koşullar nedeniyle paslanmaz çelik olarak da mevcuttur.
Proses suyu
Okyanusların korunması için etkili balast suyu arıtımı ve egzoz gazı arıtımı çok önemlidir. Bu bazen kurulum açısından çok pahalıya mal olur ve güverte altında bir sürü alan kaplar ve bu da yük için kullanılamayan alan demektir.
Çözüm: Kompakt ve dayanıklı bileşenler ve sistemler. HYDAC tarafından tedarik edilir. Ne bekliyorsunuz? Detaylı tavsiye için uzmanlarımızla doğrudan iletişim kurun.
Proses suyu uygulamaları
®
Her ortam ve her kirlilik türü ve derecesi için kendi kendini temizleyen otomatik filtreler sunuyoruz. Avantajları: DIN EN ISO 9001 ve 14001'e uygun olarak belgelenmiş kalitede daha uzun kullanım ömrü ve düşük enerji tüketimi.
Tip onaylı HYDAC sensörleri
Maksimum güvenliğe odaklı geniş bir sensör yelpazesi sizi bekliyor.Bunlar, tip onayı ile donatılmış olarak gemicilik endüstrisinde teknolojinizi güvenilir bir şekilde destekler.
HYDAC sıralı filtreler
Siz de HYDAC sıralı filtre kullanımının avantajlarından faydalanabilirsiniz. Yüksek kaliteli ürünlerimiz, verimli filtreleme sayesinde gemi teknolojinizin kullanım ömrünü uzatır. Geniş ürün yelpazemiz hakkında şimdi daha fazla bilgi alın.
HYDAC plakalı ısı eşanjörleri
Sağlam plakalı ısı eşanjörlerimizi keşfedin. Özellikle uzun kullanım ömründen faydalanabilmeniz amacıyla deniz suyu uygulamaları için özel olarak tasarlanmış olan titanyum ısı transfer plakaları tedarik ediyoruz.
HYDAC elekli sepet filtreler
Modüler, sağlam ve güçlü: Elekli sepet filtremiz, denizcilik teknolojinizde balast suyu arıtımı için idealdir. Kullanımı kolay ve temizlenebilir filtre malzemeleriyle donatılmış PRFS, maliyetlerden tasarruf etmenize yardımcı olur.
HYDAC PLF1/PLF2 sıralı filtreler
Katıların düşük viskoziteli sıvılardan sürekli olarak ayrılması için tasarlanan HYDAC'ın proses sıralı filtresi, kompakt tasarımı ve yüksek kirlilik tutma kapasitesiyle etkileyicidir. Modüler tasarım maksimum esneklik sağlar ve filtre gerektiğinde genişletilebilir.