Denizcilik sektörünün dünya çapında desteklenmesiYüz yüze, ulaşılabilir, yerinde
Yüz yüze iletişim bizim için önemlidir. Bu yüzden ekibimizin dünya genelinde temsilcileri vardır. Bu şekilde, sizin en iyi tavsiyeyi aldığınızdan ve size en iyi proje desteğini sağlayabildiğimizden emin oluyoruz. Ekibimizin dünya genelinde nasıl organize olduğunu haritada görebilirsiniz. Ülkenizde ekibimizin bir şubesini göremiyor musunuz? Hiç sorun değil. Uzmanlarımız sizi yerinde ziyaret edecek ve projenizde size kişisel olarak yardımcı olacaktır.
Net sıfıra nasıl ulaşabiliriz?Çözüm alternatif yakıtlar ve tahriklerdir
Açık denizlerde mesele sadece hızlı ilerlemek değildir. Çevremizi korumak da önemlidir. Bu nedenle giderek daha fazla gemicilik şirketi, çevresel etkilerini en aza indirmek için alternatif tahrik sistemleri kullanıyor. HYDAC olarak müşterilerimize alternatif tahrik formlarına geçişlerinde destek oluyoruz. Yüksek kaliteli ve güvenilir bileşenlerimiz, modern gemi inşa endüstrisinin gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiştir.
Net sıfıra nasıl ulaşılır: Denizcilik Teknolojisi Konuşmalarımızı izleyin
Benjamin Herrling, HYDAC Proses Teknolojisi Teknik Satış Proje Müdürü
Şu anda her alternatif yakıt, denizcilik endüstrisi için sınırsız bir şekilde mevcut değildir. Bu, egzoz gazı arıtma sistemlerinin pazar için hala son derece önemli olduğu anlamına geliyor. Ayrıca bunların, partikül madde kirliliğini ve asit yağmurlarını azaltmak gibi başka olumlu yönleri de vardır.
Yağlama yağı arıtımı doğru şekilde nasıl yapılır?Neden filtre kullanarak separatörlerden daha fazla CO2 tasarrufu sağlayabilirsiniz?
Separatörler genellikle yağlama yağlarının işlenmesinde standarttır, ancak yüksek enerji gereksinimleri ve ayrıştırılmış yağlama yağı (çamur) çevreyi kirletir. Bizim daha iyi bir çözümümüz var: HYDAC Simplex filtre. Yağlama yağı separatörlerinizi kapatın ve değerli yakıttan tasarruf edin. Gerekli olan tek şey basit bir tadilattır. Diğer avantajlar: düşük kurulum maliyetleri, kısa geri ödeme süresi (Geri Ödeme Süresi < 6 ay), enerji gereksinimi yok, yağ kaybı yok ve daha az CO2. Aynı zamanda separatör teknolojisine kıyasla yılda birkaç bin Euro tasarruf yapabilirsiniz. Hala ikna olmadınız mı? Videoda uzmanımız Klaus Hüffelmann, HYDAC'ın karbonsuzlaştırma konusunda size nasıl yardımcı olabileceğini açıklıyor.
Doğru filtreleme ile nasıl binlerce Euro tasarruf edebilirsiniz?
Klaus Hüffelmann, HYDAC Marine Diesel Power’da Satış Müdürü
Klasik bir separatörle karşılaştırıldığında, her yıl 35 tondan fazla CO2ve 1 tondan fazla NOx tasarrufu yapabilirsiniz. Bu, yağ kaybetmediğiniz için harcamalarınızı kat kat azaltır. Bu, yeni filtre kurulumunun kendini hızla amorti ettiği anlamına gelir. RF9, 6 aydan daha kısa bir sürede kendi masraflarını karşılar, bu da onu yeni kurulumlar ve iyileştirmeler için cazip bir seçim haline getirir.
Alternatif yakıtlar ve tahrikler için ürünlerimiz Denizcilik sektöründe net sıfıra nasıl ulaşabilirsiniz?
Proses suyu arıtımı için HYDAC otomatik filtreler
Katı maddelerin egzoz gazı yıkama suyundan ayrılması, proses boyunca verimlilik kazanımlarına yol açmasının yanı sıra sonraki bileşenleri de koruduğu için dekarbonizasyonda özel bir öneme sahiptir. Otomatik geri yıkama filtrelerimiz bağımsız olarak çalışır - amin filtrasyonu için de uygun çözümler sunuyoruz.
HYDAC'ın gaz ve alternatif yakıt filtrasyonu
Sıvı ve gaz deniz yakıtlarındaki kontaminasyon partikülleri enjeksiyon sistemlerini ve motorları kirleterek performanslarını düşürür. Otomatik filtrelerimiz biyoyakıtların ve ateşleme yağının filtrelenmesi için idealken, özellikle sağlam çift ve blok taşmalı tasarıma sahip gaz filtrelerimiz metanol gibi yakıtlar için kullanılır. Bunların merkezinde, özellikle geniş bir filtre yüzeyine ve %99,5'lik mutlak tutma oranlarına sahip temizlenebilir Chemicron® derinlik filtresi malzemelerimiz yer almaktadır.
Yağlama yağı sistemleri için HYDAC sıralı filtreler ve otomatik filtreler
İşletme maliyetleri, CO2 tasarrufları ve kolay bakım, gemilerde giderek daha önemli hale geliyor. İşletme malzemelerinden, dolayısıyla yakıttan ve CO2’den tasarruf etmenin basit bir yolu olarak, HYDAC'ın LMDP-T serisindeki sıralı filtreler mevcut yağlama yağı separatörlerinin yerini alabilir. Otomatik filtre ve yağlama yağı bakım sistemi, son derece kompakt bir kombinasyon içinde yan yana kurulur ve yeni sistemlerde yağ separatörlerinin ideal bir alternatifi olarak kullanılabilir.
Ultra ince filtreleme için HYDAC yakıt filtreleri
Karbonsuzlaştırma stratejilerinin bir parçası olarak yüksek performanslı enjeksiyon sistemlerine sahip motorlar kullanılır. Bunların güvenilir ve uzun süre çalışmasını sağlamak için yeterli yakıt kalitesi çok önemlidir. Dubleks sıralı filtrelerimiz yüksek hızlı ve orta hızlı motorlar için idealdir. Temizleme aşamasında sürekli filtre çalışması sağlarlar. Filtre elemanları, yüksek temizlik sınıfı gereksinimleri için bile uygundur.
Su separatörlü HYDAC yakıt filtreleri
Filtrelemeye ek olarak, yakıtın susuzlaştırılması da önemli bir rol oynar. Sadece su içermeyen bir yakıt, enjeksiyon sistemi için uzun kullanım ömrünü garanti edebilir. Bu amaçla, ürün yelpazemizde filtrelemeye ek olarak yüksek kaliteli su ayrımı sağlayan çeşitli sıralı filtrelerimiz de bulunmaktadır. Bu su ayrımı, çok aşamalı ayırma özelliğine sahip HYDAC PreCare filtre elemanları ile sağlanır. Çözelti, kirlenmiş filtre elemanlarıyla bile su ayrımını mümkün kılar.
HYDAC yakıt filtresi modülü
Yakıt filtresi modülümüz, gemi yapımında en yüksek temizlik gereksinimlerini karşılar. Verimli çözüm daha az enjektör aşınmasına yol açar, uzun vadede maliyetlerinizi düşürür ve motorlarınızın kullanım ömrünü uzatır. Tüm bunların CO2emisyonları üzerinde olumlu bir etkisi vardır ve net sıfıra giden yolculuğunuzda size destek olur.
Paslanmaz çelik HYDAC metal körüklü akümülatörler
Metanol veya amonyak gibi alternatif yakıtların özel güvenlik gereksinimleri vardır. Bu yüzden, gemi inşaatında güvenlik konusunda ödün vermemeniz için paslanmaz çelik sürümünde metal körüklü akümülatörler de üretiyoruz.
HYDAC metal körüklü akümülatörler hakkında daha fazla bilgi alın
Elektrik motorları ve yakıt hücreli tahrikler için ürünlerimiz HYDAC ile net sıfır gemi inşaatı
Doğrudan metanol yakıt hücreleri için HYDAC DI karıştırma ünitesi
Doğrudan metanol yakıt hücresi için DI karıştırma ünitesinin en iyi verimlilikle çalışması için, tam bir DI su ve metanol karışımı gereklidir.
- Filtre: bileşenleri korur
- Isı eşanjörü: sıcaklıkları dengeler
- Sensörler: saf maddeleri ve karışımı ölçer
- Diyaframlı akümülatör: daha fazla çalışma sağlar
Hidrojen uygulamaları için HYDAC basınç vericileri
Basınç vericilerimiz, hidrojen uygulamalarında maksimum güvenlik için özel olarak geliştirilmiştir. Ateşleme koruma tipleri açısından, çift ATEX ve IECExc onayına sahip “kendinden emniyetli” ve “kıvılcım çıkarmayan” bir sürüm elde edilmiştir. Ateşleme koruma tipi “aleve dayanıklı muhafaza” ATEX, IECEx ve hatta cCSAus onayını birleştirir. Artırılmış fonksiyonel güvenlik gereksinimleri olan uygulamalar için isteğe bağlı olarak SIL2 sürümü mevcuttur.
HYDAC elektrik motorları
İster doğrudan tahrik, ister stern tahrik, isterse yelken tahriki olsun 48 - 800 V motorlar sunuyoruz; 260 W serimiz ise taksi botlar ve tur tekneleri için özellikle popülerdir. Bu seri ile saatte 55 deniz mili hıza ulaşılmıştır. Ayrıca küçük tekneler için su soğutmalı 205 W motorlar da sunuyoruz.
HYDAC TTC 580 kontrol ünitesi, H-köprü modülleri ve ekranları
Elektrikli gemi tahriklerinde, H-köprü modüllü HYDAC kontrol ünitesi, elektrik motorları için oransal kontrol sağlar. Avantajlarınız: en olumsuz aydınlatma koşullarında bile son derece yüksek görüntü kalitesi, düşük yansıma, yüksek renk doygunluğu ve optimum okunabilirlik.