Her tür enerji santralinde kapsamlı uzmanlık
Gaz türbinli enerji santralleri
Gaz türbinli enerji santralleri, elektrik şebekelerindeki pik talebi güvenilir bir şekilde karşılar. Bu tip enerji santralleri, hızlı başlatma (dakikalar içinde) ve sistemin toparlanması yeteneği ile karakterize edilir ve bu da sistem kullanılabilirliği açısından yüksek taleplere neden olur. Uzmanlığımıza dayanarak, sizi bir geliştirme ortağı olarak destekliyor ve yağ sistemlerinin bakımı ile tesisin dengesi (BoP) görevleri için size kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyoruz.
Buhar türbinli enerji santralleri
Buhar türbinli enerji santralleri dünya elektrik talebinin en büyük payını karşılamaya devam etmektedir. Hidrolik buhar türbinleri aracılığıyla elektrik üretimi, nükleerden jeotermal enerji santrallerine kadar tüm enerji santrallerinin verimliliğini artırmaktadır. Türbin kontrolü ve yağlama alanındaki uzmanlığı sayesinde HYDAC, tesisin çalışmasını optimize etmek için çok çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bu, uzun vadede servis maliyetlerini düşürürken kaynakları aktif bir şekilde korumanızı sağlar.
Dağıtılmış enerji santralleri
Dağıtılmış enerji santralleri, tüketicilerin akut enerji gereksinimleriyle başa çıkmaktadır. Çevreye duyarlı kombine ısı ve enerji üniteleri etkileyici derecede düşük emisyon değerleri sunar. Jeneratörler ve acil durum güç jeneratörleri elektrik ihtiyaçlarını güvenilir bir şekilde karşılayarak planlanmamış elektrik kesintileri durumunda kritik önem taşır. Hidrolik bileşenlerinizi ve yardımcı sistemlerinizi optimize etmek için HYDAC ile birlikte çalışın. Bu şekilde, sistemlerinizin güvenilirliğini ve etkinliğini kalıcı olarak artırırken uzun vadeli maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
Genişletici jeneratörler
Genişletici jeneratörler ve turbo genişleticiler atık endüstriyel ısı, biyokütle ve jeotermal enerjiden elektrik üretir. Yenilenebilir enerjiler alanında, bu temel özellikOrganic (Organik)Ranking (Sıralama)Ccycles'da (Döngüleri) ("ORC"), uygun maliyetli ve karbon nötr elektrik üretimini kolaylaştırır! Rulman yağlama ve hidrolik türbin kontrolü için standartlaştırılmış ve yerden tasarruf sağlayan sistemlerimizle kaynak tüketiminizi uzun vadede azaltın. Air-X teknolojimizle daha yeşil bir gelecek için harekete geçin.
Sürdürülebilirlik ve standardizasyon
Sürdürülebilirlik
HYDAC, enerji santralinizin enerji verimli çalışması için bireysel bir çözüm geliştirmek üzere sizinle birlikte çalışacaktır. Enerji açısından optimize edilmiş bileşen ve sistemlerin iyileştirilmesi yoluyla standartlaştırma, uzun vadeli maliyet tasarrufu için önemli bir potansiyel sunar. Sisteminizdeki termal ve enerji yükünü azaltın - hemen bizimle iletişime geçin!
Enerji santralleri için sürdürülebilirlik ve standardizasyon: Ürün çözümlerimiz
HYDAC türbin hidrolik sistemleri
EHC-U ürün yelpazemiz hakkında daha fazla bilgi edinin: yardımcı türbin sisteminiz için standartlaştırılmış sistem çözümü. Tek tek seçilmiş, seri üretilmiş hidrolik bileşenlerle "maliyete göre tasarlanmıştır": EHC-U ürünlerimiz çevreye ve bütçenize uygundur.
HYDAC rulman yağlama sistemleri
Kapsamlı standartlaştırılmış, modüler ve değişken boyutlu yağlama sistemleri yelpazemizin avantajlarına göz atın. Yağlayıcılar için patentli gaz giderme teknolojisi yenilikçi portföyümüzü tamamlıyor. Uzun vadede sistem maliyetlerinden tasarruf etmek için sizin için ideal çözümü bulun.
HYDAC dizel filtrasyon modülleri
Kompakt ve verimli dizel filtrasyon modüllerimizi keşfedin. Özel uygulama simülasyonları sayesinde modüllerimizin performansını sizin bireysel ihtiyaçlarınıza göre uyarlıyoruz. Acil durum enerji jeneratörlerinizin ve jeneratör düzeneklerinizin çalışmasını çift yakıtlı çalışma ile optimize edin.
HYDAC yağ/hava soğutucu üniteleri
Yağ/hava soğutucu ünitelerimiz özellikle dağıtılmış enerji santrallerine çok uygundur. Modüller, kompakt ve modüler bir yapıya sahip olup hız kontrollüdür. Sessiz çalışırlar ve jeneratör düzeneği konteyner çatılarına bile sığarlar. Sürdürülebilir çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Fonksiyonel güvenlik
Enerji santrallerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için en yüksek güvenlik standartlarına uygun olması gerekir. HYDAC, yasal güvenlik düzenlemelerinin başarılı bir şekilde uygulanması için irtibat noktanızdır. Özellikle, IEC 61508 ve IEC 61511 uyarınca standartlaştırılmış ürün çözümleri ve SIL özellikli bileşenlerin kullanılması yoluyla mevcut sistemlerin analizine ve modernizasyonuna odaklanıyoruz.
Enerji santralleri için fonksiyonel güvenlik:
HYDAC elektrohidrolik güvenlik kontrol sistemi
Mükemmel kullanılabilirlik, bakım kolaylığı, yüksek güvenilirlik... patentli güvenlik kontrol sistemimiz, IEC 61508 ve IEC 61511 uyarınca modern buhar türbinlerinin sıkı gereksinimlerini karşılamaktadır. HYDAC ile tedbiri elden bırakmayın ve EHC-S hakkında daha fazla bilgi edinin.
HYDAC elektrohidrolik tahrik sistemi
EHC-A ürünümüz, modern termik santrallerdeki gaz veya buhar donanımlarının kontrolü için vazgeçilmez hale gelmiştir. EHC-AA ile bağımsız çalışma da mümkündür. Elektrohidrolik tahriklerimiz yüksek hassasiyetle çalışır; HYDAC modüler sistemi sayesinde de son derece uygun maliyetlidir.
Konum izleme özellikli HYDAC yönlü mantar subap
Gaz türbinlerinin güvenli kontrolünü göz önünde bulundurarak, merkezi hidrolik sistemlerde kullanılabilen patentli bir subap teknolojisi geliştirdik. Bu teknoloji, 350 bar'a kadar izin verilen basınçta rezerv sağlamak için kullanılabilir. Entegre sensörlü WSER yön değerlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Tesisin dengesi
Kısa servis aralıklarıyla sorunsuz çalışmayı sağlamak mı istiyorsunuz? Sistem kullanılabilirliğini optimize etmek için yerel irtibat noktanız biziz. Ana sıvı parametrelerinin çevrim içi olarak izlenmesi ve koordineli sıvı şartlandırma sistemlerinin kullanılması, servis ve bakım sürelerinizi optimum etkiye ayarlamak söz konusu olduğunda kilit unsurlardır.
Enerji santrallerinde tesisin dengesi Ürün çözümlerimiz
HYDAC susuzlaştırma ünitesi FAM
Proses buharının ve nemli ortam havasının neden olduğu daha fazla sıvı yaşlanması, enerji santralinizin düzgün çalışmasını engelliyor ve türbin yataklarınızın yağlama özelliğini sınırlıyor mu? Modüler susuzlaştırma sistemleri serimize göz atın. HYDAC FAM sıvı hizmet ömrünü uzatır, yağlama ortamınız için çok yönlü bakım sağlar ve sistem kullanılabilirliğini gözle görülür şekilde artırır.
HYDAC Vernik Giderme Üniteleri
VEU serimiz türbin kontrol sistemlerindeki mineral yağ bazlı hidrolik yağları hazırlar. Yağ yaşlandırma ürünlerini (vernik) etkili bir şekilde giderir, böylece sıvı ömrünü uzatır. Özellikle servis kolaylığı ve modüler tasarımı ürünümüzü benzersiz kılmaktadır. Size tavsiyede bulunmaktan memnuniyet duyarız.
HYDAC ContaminationSensor Modülü Ekonomisi
Gaz ve buhar türbinlerinizde optimum rulman yağlaması için kompakt ve uygun maliyetli çevrim içi durum izleme modülü sistemimiz hakkında daha fazla bilgi edinin. CSM-E "tak-çalıştır" serimiz, enerji santralinizin uzun vadeli bakımına önemli bir katkı sağlar.
Başarı hikayelerimiz
Yangına dayanıklı çalışma sıvıları için optimum koşullandırma sağlamak üzere yenilikçi tak-çalıştır ürün çözümümüzü nasıl kullanabilirsiniz?
Tak-çalıştır ürün çözümleri ile yangına dayanıklı çalışma sıvıları için optimum şartlandırma. HYDAC - Enerji santrallerinde hidrolik çözümler için ortağınız. Daha fazla bilgi alın
Şimdi daha fazlasını öğrenin!