Makine ve sistemlerinizin güvenliği ön plandaYetkin, güvenilir, işbirlikçi - HYDAC her zaman yanınızda

İnsanları ve çevreyi korumak, özellikle endüstride en önemli önceliktir. Enerji santrali, pres veya takım tezgahları endüstrisinde olduğu gibi kısmen yanıcı maddelerle birlikte güvenli olmayan prosesler ve büyük makineler ile sistemler, çevre ve sahadaki insanlar için yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Bu durumu hesaba katmak için sistemlerin ve sistem çözümlerinin güvenli çalışmasını sağlamak üzere uyması gereken çok sayıda ulusal ve uluslararası standart, direktif ve sertifika bulunmaktadır.

HYDAC, sertifikalı bileşenleri ve sistemleri ile sizi bu konuda destekler. Makinenizin işleyişini ve elektrikli ve hidrolik makine mimarisini ayrıntılı bir şekilde anladığımız için kapsamlı öneriler sunabiliyoruz. Bu şekilde sisteminizin fonksiyonel güvenliğinin önünü açıyoruz.

Fonksiyonel güvenliği artırılmış bileşenler ve sistemler

HYDAC, CE, SIL ve ATEX sertifikaları ile A, B ve C standartlarına sahip makine direktiflerinden her ülkeye özel yönetmeliklere kadar, yıllara dayanan uzmanlığı ve en üst düzey uzmanlık bilgisiyle projelerinizi desteklemektedir.

Sisteminizin güvenlik işlevini güvenilir bir şekilde sağlamak için, size arıza emniyetli sistem çalışmasının önünü açan güvenilir ürünler tedarik ediyoruz.
Bireysel gereksinimlerinize göre uyarlanmış kapsamlı endüstriyel çözümler: proses güvenilirliği sağlamanıza işte bu şekilde yardımcı oluyoruz. HYDAC ile başarılı bir ortaklığa sahip olun. Bize şimdi ulaşın.
 

Sistemlerinizde makine güvenliği için ürün çözümlerimiz

HYDAC elektrohidrolik güvenlik kontrol sistemi

Bakımı kolay, güvenilir ve modüler: kompakt elektrohidrolik güvenlik kontrol sistemimiz DIN EN 61511 ve DIN EN 61508 gerekliliklerini karşılamaktadır. Güvenlik bütünlüğü seviyesi SIL 3'e uygunluk sayesinde maksimum güvenlik mümkün kılınmıştır.

HYDAC pres kontrol bloğu PSB/PSBH/ZSB

Pres kontrol bloğumuz ve güvenlikle ilgili diğer kontrol bileşenlerimizle Performans Seviyesi PL e'ye ulaşın. DIN EN ISO 16092-3'e uygun olarak tasarlanmış HYDAC PSB/PSBH/ZSB ile presinizin fonksiyonel açıdan güvenli çalışmasını destekliyoruz. Bize şimdi ulaşın!

HYDAC pres emniyet valfi PSV10/PSV16

Pres emniyet valflerimiz, hidrolik olarak çalıştırılan debriyaj-fren kombinasyonlarını (CBC) veya servo presler için fren sistemlerini kontrol etmek için mükemmel seçimdir. DIN EN ISO 16092-2 uyarınca güvenli makine kapatma sayesinde artık beklenmedik kayma hataları yaşanmayacak.

HYDAC fonksiyonel açıdan güvenli basınç transmiterleri

Yedeklilik ile maksimum verimlilik ve güvenlik! Ölçüm hücreleri, çıkış sinyalleri ve elektronikler çift olarak: iki sensörlü iki komple ölçüm bölümünü bir HDA 4700 ile değiştirin. ISO 13849 (PL d) ve IEC 61508 (SIL 2) uyarınca sensör fonksiyonel güvenliği için TÜV sertifikası.

HYDAC HDA 4700 hakkında daha fazla bilgi

Pistonlu akümülatörler için HYDAC izleme cihazları

İster lazerli doğrusal konum ölçüm sistemi ister manyetostriktif doğrusal konum ölçüm sistemi olsun, HYDAC pistonlu akümülatörlerde piston konumunun izlenmesi için geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Örneğin, modifikasyon gerektirmeden sonradan takılabilen bir UP anahtarı sunuyoruz. Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

HYDAC piston konum göstergeleri hakkında daha fazla bilgi

Hidrolik akümülatörler için HYDAC p₀-Guards

Yanlış ön şarj basıncı nedeniyle verimlilik kayıplarını önleyin. p0-Guard ürünümüzle akümülatörünüzün ön şarj basıncını sürekli olarak takip edebilirsiniz. Bu sayede güvenlik fonksiyonunu her zaman koruyabilirsiniz. Uygulamanızın hizmet ömrünü ve enerji kullanımını aynı anda optimize edin.

HYDAC p₀-Guard hakkında daha fazla bilgi

Anahtar konumu izlemeli HYDAC yön valfleri

Anahtar konumu izleme için elektronik sensörlü çok çeşitli yön valflerimizi ve sandviç plakalarımızı keşfedin. Güvenlik kontrol sistemlerinde sinyal işleme için güvenilir çözümlerimiz, makinelerinizin ve sistemlerinizin fonksiyonel güvenliğini artırır. Her zaman memnuniyetle danışmanlık hizmeti veriyoruz!

HYDAC yön valfleri hakkında daha fazla bilgi

HYDAC Dijital Akıllı Sensör

Akıllı HPT 1446S ile akıllı Durum İzleme ile makinenizin kullanılabilirliğini artırın. Ölçümden daha fazlasını yapabilen kompakt bir sensör: aşırı yük durumları, proses değeri istatistikleri, sıcaklık profilleri, çalışma saatleri ve çok daha fazlası gibi değerli ayrıntılı bilgilerden yararlanın.

HYDAC HPT 1400 hakkında daha fazla bilgi

Her sektöre uygun çözümlerHYDAC ile her zaman emin ellerdesiniz

Makinelerinizi yürürlükteki direktiflere ve standartlara uygun olarak güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı oluyoruz. Uzmanlarımız geniş bir endüstri yelpazesini kapsamaktadır. Her zorluk için doğru uzman. Kapsamlı Sıvı Mühendisliği Yaklaşımımız hakkında bugün bilgi edininSıvı Mühendisliği

Enerji Üretimi

HYDAC: Makinelerle ilgili yardımcı proseslerin optimizasyonunda ortağınız

Daha fazla bilgi edinin

Takım Tezgahları

Modern otomasyon çözümleri ve enerji verimliliği ile birlikte yüksek üretkenlik

Daha fazla bilgi edinin

Presler ve Şekillendirme Makineleri

HYDAC, preslere yönelik hidrolik, soğutma, yağlama ve diğer yardımcı fonksiyonlar konusunda iş ortağınızdır

Daha fazla bilgi edinin

Sektördeki fonksiyonel güvenlikle ilgili indirmeleriniz Ayrıntılı bilgiler: Burada makine güvenliği hakkında faydalı bilgilerin yanı sıra teknik ürün verilerini de bulabilirsiniz.