Dünya çapında onaylara sahip nakliye başvuruları
Güvertede denizcilik teknolojisi
İster yolcu gemisi, ister kargo gemisi, yük gemisi veya konteyner gemisi olsun, açık denizdeki çevre koşulları güverte üst yapılarına ve gemi üst yapılarına çok büyük zarar verir. Bu zorlu koşullara rağmen güvenli ve sorunsuz operasyon için sistem üreticilerine, tersanelere ve gemicilik şirketlerine sağlam çözümlerle destek oluyoruz. HYDAC denizcilik sektöründeki uygulamalar için güvenilir iletişim ortağınızdır:
- Güverte ve gemi üst yapıları
- Vinçler ve diğer kaldırma ekipmanları
- Yükleme kapakları, RoRo ekipmanı
- Ambar kapakları
- Vinçler
- Dış kapılar
Güverte altındaki denizcilik teknolojisi
Güverte altındaki uygulamalar en yüksek gereksinimleri karşılamalıdır: son derece verimli, dayanıklı ve yerden tasarruf sağlayan nitelikte olmalıdır. HYDAC, önde gelen tüm sınıflandırma kuruluşlarından alınan sertifikalarla alan açısından optimize edilmiş çözümler sunmaktadır. Dünya çapındaki uzmanlığımız sayesinde her zaman yerel destek sağlayabiliyoruz. Bileşen ve sistemlerimizle aşağıdaki uygulamaları destekliyoruz:
- Yön ve itme kontrolü
- Kanatçıklı stabilizatörler
- Flaplar
- Dümen pervaneleri ve değişken eğimli pervaneler
- Enine iticiler
- Yük pompası
- Direksiyon tertibatı
- Gemi motoru
- Balast suyu
- Atık yakma
Sağlamlık, alan optimizasyonu ve ağırlık azaltma
Denizcilik sektörü, zorlayıcı çevre koşulları ve kısıtlı alanla karşı karşıyadır. Kompakt tasarımda sağlam çözümlerin gerekli olmasının nedeni budur. Verimli HYDAC çözümlerimizle yağ ve depo hacminizi azaltmak için sizinle birlikte çalışıyoruz. Bu sayede işletme ve bakım çalışmaları söz konusu olduğunda uzun vadeli maliyet tasarrufu ve kaynak tasarrufu yapabilirsiniz.
Denizcilik teknolojisinde sağlamlık, alan optimizasyonu ve ağırlık azaltma: ürün çözümlerimiz
HYDAC Depo Küçültme Ünitesi
Aktif sıvı koşullandırma özelliğine sahip birinci sınıf çözümümüzü kullanın ve daha düşük yağ hacimleri ve daha az malzeme kullanımı sayesinde uzun vadeli tasarruflar elde edin. Depo Küçültme Ünitemiz ile depo hacimlerinizi %60-80 oranında azaltın.
HYDAC Air-X filtre teknolojisi
Air-X filtre teknolojimiz sayesinde, daha düşük yağ hacimleri, büyük ağırlık azaltmaları ve daha az malzeme kullanımı sayesinde maliyetlerden verimli bir şekilde tasarruf edersiniz. Filtre çözümümüzün birçok avantajı hakkında bilgi edinin.
HYDAC yük algılamalı kontrol valfi LX-6
Yük algılama prensibine dayalı, yukarı yönde kesitsel basınç kompansatörlü oransal yön valfimiz, modüler ve kompakt tasarımıyla etkileyicidir. Denizcilik uygulamanızda verimli kullanım için ideal donanıma sahiptir.
Operasyonel güvenlik
Sisteminizin güvenliği bizim önceliğimizdir: En yüksek düzeyde güvenliği garanti etmek için çözümlerimizi sınıf spesifikasyonlarına uygun olarak geliştiriyoruz. Yani bileşenlerimizi her zaman ilgili malzeme sertifikaları ve onaylarıyla birlikte teslim ediyoruz. En önemli sınıflar için tip onayına sahip sensörlerimiz aynı zamanda sisteminizin güvenilir bir şekilde izlenmesine de yardımcı olur. Sorunsuz çalışma için.
Denizcilik teknolojisinde operasyonel güvenlik: ürün çözümlerimiz
HYDAC kontrol valfleri
Yakıttan verimli bir şekilde tasarruf etmek ve denizde sorunsuz bir yolculuk sağlamak için flapları koordine eden kontrol valfleri gereklidir. Hızlı motorlu tekneler ve yatlar için özel kontrol valfleri de dahil olmak üzere geniş ürün yelpazemiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
HYDAC sensörleri
İster standart versiyonlar, ister durum izleme sistemlerinizin artan fonksiyonel güvenlik için tip onaylı ürünler olsun HYDAC, denizcilik uygulamalarınız için geniş bir sensör yelpazesi sunar. Ürün yelpazemizi keşfedin!
HYDAC pompaları
Açık devrelerde basınç beslemesi için eksenel pistonlu değişken deplasmanlı pompamız PPV100S'ye ek olarak HYDAC, denizcilik uygulamalarına uygun geniş bir pompa yelpazesi sunmaktadır. Memnuniyetle rn uygun çözümü bulmanıza yardımcı olacağız.
HYDAC silindirleri
Zorlu koşullar, uzun hizmet ömrü, ağır yükler, artan korozyon riski; bunların hiçbiri HYDAC hidrolik silindirler için sorun değildir. Özel ihtiyaçlarınıza ve en yüksek kalite standartlarına göre uyarlanmış özel silindirler sağlıyoruz.
Başarı hikayelerimiz
HYDAC'ın denizcilik sektöründeki ağır dizel motorları yağ şartlandırma ve filtrelemeyi iyileştirme çözümleriyle optimize etme yöntemi!
HYDAC'ın denizcilik sektöründeki ağır dizel motorları yağ şartlandırma ve filtrelemeyi iyileştirme çözümleriyle optimize etme yöntemi - daha fazla bilgi edinin!
Şimdi daha fazlasını öğrenin!